< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Motor

Unidades:
Modelo Cat® C4.4 DITAAC* Cat® C4.4 DITAAC* Less
Potência Bruta 101.0 HP 74.5 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 in 105.0 mm Less
Curso 5.0 in 127.0 mm Less
Cilindrada 268.5 in3 4.4 L Less
Torque Máximo 410 Nm/1.400 rpm 410 Nm/1.400 rpm Less
Observação *Atende aos Padrões de Emissões do Tier 3 do EPA e ao Estágio IIIA do EEC. *Atende aos Padrões de Emissões do Tier 3 do EPA e ao Estágio IIIA do EEC. Less

Pesos

Peso Operacional com Portador e Garfos 22498.0 lb 10205.0 kg Less

Especificações de Operação

Capacidade de Carga Nominal 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Altura Máxima de Levantamento 44.95 pés 13700.0 mm Less
Carga em Altura Máx. - Estabilizadores para Baixo 6614.0 lb 3000.0 kg Less
Carga na Altura Máx. - Estabilizadores para Cima 3858.0 lb 1750.0 kg Less
Alcance Máximo Avante 30.27 pés 9225.0 mm Less
Carga no Alcance Máx. - Estabilizadores para Baixo 2535.0 lb 1150.0 kg Less
Carga no Alcance Máx. - Estabilizadores para Cima 772.0 lb 350.0 kg Less
Velocidade Máxima de Percurso 18.64 mph 30.0 km/h Less
Raio de Giro Externo sobre os Pneus 12.48 pés 3805.0 mm Less

Pneus

Padrão 15.5/80-24 16PR 15.5/80-24 16PR Less

Sistema Hidráulico

Pressão Máxima do Sistema 3626.0 psi 250.0 bar Less
Vazão Máxima da Bomba 29.85 gal/min 113.0 L/min Less
Tipo de Bomba Bomba do Pistão Axial de Detecção de Carga de Deslocamento Variável Bomba do Pistão Axial de Detecção de Carga de Deslocamento Variável Less
Alimentação Hidráulica Auxiliar - Intermitente 21.13 gal/min 80.0 L/min Less
Alimentação Hidráulica Auxiliar - Contínua 15.85 gal/min 60.0 L/min Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 39.63 gal 150.0 L Less
Reservatório Hidráulico 23.78 gal 90.0 L Less

Velocidades da Transmissão

Avanço - 1 4.23 mph 6.8 km/h Less
Avanço - 2 8.26 mph 13.3 km/h Less
Avanço - 3 12.3 mph 19.8 km/h Less
Avanço - 4 18.64 mph 30.0 km/h Less
Marcha à Ré - 1 4.23 mph 6.8 km/h Less
Marcha à Ré - 2 8.26 mph 13.3 km/h Less
Marcha à Ré - 3 18.64 mph 30.0 km/h Less

Desempenho da Lança

Lança para Cima 14.0 Seconds 14.0 Seconds Less
Lança para Baixo 11.9 Seconds 11.9 Seconds Less
Retração do Telescópio 12.7 Seconds 12.7 Seconds Less
Expansão do Telescópio 10.3 Seconds 10.3 Seconds Less
Fecho Frontal (despejo) 3.5 Seconds 3.5 Seconds Less
Fecho Traseiro 3.0 Seconds 3.0 Seconds Less
Combinado - Para Cima e Para Fora 23.0 Segundos 23.0 Segundos Less
Combinado - Para Baixo e Para Dentro 13.4 Segundos 13.4 Segundos Less
Força de Desagregação da Caçamba de Acordo com a ISO 8313 14613.0 lb 65.0 kN Less
Força na Tração 74,5 kW 17041.0 lb 75.8 kN Less
Força de Desagregação da Lança 10116.0 lb 45.0 kN Less

Freios

Freios de Estacionamento Mecânico no Eixo Frontal Mecânico no Eixo Frontal Less
Freio de Serviço Com Servofreio no Eixo Frontal Com Servofreio no Eixo Frontal Less

Ruído

Ruído Externo (Motor de 74,5 kW) 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Ruído para o Operador 77.0 dB(A) 77.0 dB(A) Less