< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C4.4 ACERT™* Cat® C4.4 ACERT™* Less
Potência Bruta - Padrão 101.0 HP 74.5 kW Less
Potência Bruta - Opcional 126.0 HP 93.1 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 268.5 pol3 4.4 B Less
Torque Máximo - Opcional 496 Nm/1.400 rpm 496 Nm/1.400 rpm Less
Torque Máximo - Padrão 410 Nm/1.400 rpm 410 Nm/1.400 rpm Less
Modelo - Padrão Cat® C4.4 ACERT™* Cat® C4.4 ACERT™* Less
Observação Todas as potências (HP) do motor são métricas. Todas as potências (HP) do motor são métricas. Less
Observação *Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Estágio IIIA da UE e ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA. *Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Estágio IIIA da UE e ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA. Less

Pesos

Peso Operacional com Portador e Garfos 19246.0 lb 8730.0 kg Less

Especificação de Operação

Capacidade de Carga Nominal 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Altura Máxima de Levantamento 23.95 pés 7300.0 mm Less
Alcance Máximo à Frente 12.35 pés 3763.0 mm Less
Velocidade Máxima de Percurso 24.85 mph 40.0 km/h Less
Carga em Altura Máxima 4409.0 lb 2000.0 kg Less
Carga no Alcance Máximo 3307.0 lb 1500.0 kg Less
Raio de Giro Externo sobre os Garfos 15.55 pés 4740.0 mm Less
Raio de Giro Externo sobre os Pneus 12.3 pés 3750.0 mm Less

Pneus

Padrão 15.5/80-24 16PR 15.5/80-24 16PR Less

Sistema Hidráulico

Pressão Máxima do Sistema 3626.0 lb/pol² 250.0 bar Less
Vazão Máxima da Bomba 39.63 gal/min 150.0 l/min Less
Tipo de Bomba Bomba do Pistão Axial de Detecção de Carga de Deslocamento Variável Bomba do Pistão Axial de Detecção de Carga de Deslocamento Variável Less
Alimentação Hidráulica Auxiliar - Intermitente 21.13 gal/min 80.0 l/min Less
Alimentação Hidráulica Auxiliar - Contínua 15.85 gal/min 60.0 l/min Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 39.63 gal 150.0 B Less
Reservatório Hidráulico 23.78 gal 90.0 B Less

Desempenho da Lança

Lança para Cima 7.6 Segundos 7.6 Segundos Less
Lança para Baixo 5.9 Segundos 5.9 Segundos Less
Retração do Telescópio 5.3 Segundos 5.3 Segundos Less
Expansão do Telescópio 6.4 Segundos 6.4 Segundos Less
Fecho Frontal (despejo) 2.4 Segundos 2.4 Segundos Less
Fecho Traseiro 2.8 Segundos 2.8 Segundos Less
Combinado - Para cima e para fora 11.5 Segundos 11.5 Segundos Less
Combinado - Para baixo e para dentro 6.6 Segundos 6.6 Segundos Less
Força de Desagregação da Caçamba de Acordo com a ISO 8313 14613.0 lb 65.0 kN Less
Força de Tração - Opção 1 19109.0 lb 85.0 kN Less
Força de Tração - Padrão 17535.0 lb 78.0 kN Less
Força de Desagregação da Lança 9442.0 lb 42.0 kN Less

Freios

Freios de Estacionamento Mecânico no Eixo Frontal Mecânico no Eixo Frontal Less
Freio de Serviço Com Servofreio no Eixo Frontal Com Servofreio no Eixo Frontal Less

Ruído

Ruído Externo 74,5 KW - 106 dB(A); 93,1 kW - 107 dB(A) 74,5 KW - 106 dB(A); 93,1 kW - 107 dB(A) Less
Ruído para o Operador 78.0 dB(A) 78.0 dB(A) Less

Velocidades da Transmissão - Somente Motor C4.4 ACERT

Avanço - 1 4.1 mph 6.6 km/h Less
Avanço - 2 6.21 mph 10.0 km/h Less
Avanço - 3 8.08 mph 13.0 km/h Less
Avanço - 4 11.99 mph 19.3 km/h Less
Avanço - 5 18.39 mph 29.6 km/h Less
Avanço - 6 24.85 mph 40.0 km/h Less
Ré - 1 4.1 mph 6.6 km/h Less
Ré - 2 8.08 mph 13.0 km/h Less
Ré - 3 18.39 mph 29.6 km/h Less
Avanço - 1 4.23 mph 6.8 km/h Less
Avanço - 2 8.26 mph 13.3 km/h Less
Avanço - 3 12.3 mph 19.8 km/h Less
Avanço - 4 18.95 mph 30.5 km/h Less
Ré - 1 4.23 mph 6.8 km/h Less
Ré - 2 8.26 mph 13.3 km/h Less
Ré - 3 18.95 mph 30.5 km/h Less