< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Motor

Unidades:
Modelo Cat® C4.4 DITAAC Cat® C4.4 DITAAC Less
Potência Bruta - Padrão 101.0 HP 74.5 kW Less
Bore 4.13 in 105.0 mm Less
Stroke 5.0 in 127.0 mm Less
Displacement 268.5 in3 4.4 L Less
Potência Bruta - Opção 1 126.0 HP 93.1 kW Less
Torque Máximo - Opção 1 496 Nm/1.400 rpm 496 Nm/1.400 rpm Less
Torque Máximo - Padrão 410 Nm/1.400 rpm 410 Nm/1.400 rpm Less
Modelo - Opção 1 Cat C4.4 ACERT™* Cat C4.4 ACERT™* Less
Modelo - Padrão Cat® C4.4 DITAAC* Cat® C4.4 DITAAC* Less
Observação Todas as potências (HP) do motor são métricas. Todas as potências (HP) do motor são métricas. Less
Observação *Atende à legislação do Tier 3 do EPA e ao Estágio IIIA do EEC. *Atende à legislação do Tier 3 do EPA e ao Estágio IIIA do EEC. Less

Pesos

Peso Operacional com Portador e Garfos 18364.0 lb 8330.0 kg Less

Especificações de Operação

Capacidade de Carga Nominal 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Altura Máxima de Levantamento 20.01 pés 6100.0 mm Less
Alcance Máximo Avante 10.2 pés 3109.0 mm Less
Velocidade Máxima de Percurso 24.85 mph 40.0 km/h Less
Load at Maximum Height 5512.0 lb 2500.0 kg Less
Load at Maximum Reach 3307.0 lb 1500.0 kg Less
Raio de Giro Externo sobre os Garfos 15.32 pés 4670.0 mm Less
Raio de Giro Externo sobre os Pneus 12.14 pés 3700.0 mm Less

Pneus

Standard 15.5/80-24 16PR 15.5/80-24 16PR Less

Hydraulic System

Maximum System Pressure 3626.0 psi 250.0 bar Less
Maximum Pump Flow 39.63 gal/min 150.0 L/min Less
Pump Type Bomba do Pistão Axial de Detecção de Carga de Deslocamento Variável Bomba do Pistão Axial de Detecção de Carga de Deslocamento Variável Less
Alimentação Hidráulica Auxiliar - Intermitente 21.13 gal/min 80.0 L/min Less
Alimentação Hidráulica Auxiliar - Contínua 15.85 gal/min 60.0 L/min Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 39.63 gal 150.0 L Less
Hydraulic Tank 23.78 gal 90.0 L Less

Boom Performance

Boom Up 5.1 Seconds 5.1 Seconds Less
Boom Down 4.9 Seconds 4.9 Seconds Less
Tele In 4.4 Seconds 4.4 Seconds Less
Tele Out 4.6 Seconds 4.6 Seconds Less
Crowd Forward (dump) 3.1 Seconds 3.1 Seconds Less
Crowd Backward 2.5 Seconds 2.5 Seconds Less
Combinado - Para Cima e Para Fora 8.0 Segundos 8.0 Segundos Less
Combinado - Para Baixo e Para Dentro 6.0 Segundos 6.0 Segundos Less
Força de Desagregação da Caçamba de Acordo com a ISO 8313 12364.0 lb 55.0 kN Less
Força na Tração - Opção 1 19109.0 lb 85.0 kN Less
Força na Tração - Padrão 17535.0 lb 78.0 kN Less
Boom Breakout Force 8093.0 lb 36.0 kN Less

Brakes

Freios de Estacionamento Mecânico no Eixo Frontal Mecânico no Eixo Frontal Less
Freio de Serviço Com Servofreio no Eixo Frontal Com Servofreio no Eixo Frontal Less

Ruído

Ruído Externo 74,5 KW - 106 dB(A); 93,1 kW - 107 dB(A) 74,5 KW - 106 dB(A); 93,1 kW - 107 dB(A) Less
Ruído para o Operador 80.0 dB(A) 80.0 dB(A) Less

Velocidades da Transmissão - Somente Motor C4.4 DITAAC

Avanço - 1 4.23 mph 6.8 km/h Less
Avanço - 2 8.26 mph 13.3 km/h Less
Avanço - 3 12.3 mph 19.8 km/h Less
Avanço - 4 18.95 mph 30.5 km/h Less
Marcha à Ré - 1 4.23 mph 6.8 km/h Less
Marcha à Ré - 2 8.26 mph 13.3 km/h Less
Marcha à Ré - 3 18.95 mph 30.5 km/h Less

Velocidades da Transmissão - Somente Motor C4.4 ACERT

Avanço - 1 4.1 mph 6.6 km/h Less
Avanço - 2 6.21 mph 10.0 km/h Less
Avanço - 3 8.08 mph 13.0 km/h Less
Avanço - 4 11.99 mph 19.3 km/h Less
Avanço - 5 18.39 mph 29.6 km/h Less
Avanço - 6 24.85 mph 40.0 km/h Less
Marcha à Ré - 1 4.1 mph 6.6 km/h Less
Marcha à Ré - 2 8.08 mph 13.0 km/h Less
Marcha à Ré - 3 18.39 mph 29.6 km/h Less