< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Motor

Unidades:
Modelo TD 2.9L L4* TD 2.9L L4* Less
Potência Bruta 74.0 HP 55.0 kW Less
Cilindrada 177.0 in3 2.9 L Less
Torque Máximo a 1.800 rpm 192.0 lb-pés 260.0 Nm Less
Observação *Atende aos Padrões de Emissões do Tier 3 do EPA e ao Estágio IIIA do EEC. *Atende aos Padrões de Emissões do Tier 3 do EPA e ao Estágio IIIA do EEC. Less

Pesos

Peso Operacional com Portador e Garfos 11045.0 lb 5010.0 kg Less

Especificações de Operação

Capacidade de Carga Nominal 5512.0 lb 2500.0 kg Less
Altura Máxima de Levantamento 18.37 pés 5600.0 mm Less
Alcance Máximo Avante 10.83 pés 3300.0 mm Less
Capacidade na Altura Máxima 2998.0 lb 1360.0 kg Less
Capacidade no Alcance Máximo 1720.0 lb 780.0 kg Less
Velocidade Máxima de Percurso - Pneus 12 × 16.5 15.0 mph 24.0 km/h Less
Velocidade Máxima de Percurso - Pneus 14 × 17.5 17.0 mph 27.0 km/h Less
Raio de Giro sobre os Pneus - Pneus 12 x 16.5 126.0 pol 3200.0 mm Less
Raio de Giro sobre os Pneus - Pneus 14 x 17.5 122.0 pol 3100.0 mm Less

Pneus

Padrão 12 × 16,5 12 × 16,5 Less
Opcional 14 × 17,5; 10,5 × 18 14 × 17,5; 10,5 × 18 Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 24.0 gal 91.0 L Less
Sistema Hidráulico 24.0 gal 91.0 L Less

Desempenho da Lança

Lança para Cima 6.6 Seconds 6.6 Seconds Less
Lança para Baixo 8.2 Seconds 8.2 Seconds Less
Retração do Telescópio 3.5 Seconds 3.5 Seconds Less
Expansão do Telescópio 6.7 Seconds 6.7 Seconds Less
Fecho da Caçamba 1.8 Segundos 1.8 Segundos Less
Despejo da Caçamba 2.3 Segundos 2.3 Segundos Less
Força na Barra de Tração (Carregada) 8902.0 lb 39.6 kN Less

Freios

Freios de Estacionamento Freios em banho de óleo com acionamento por mola e liberação hidráulica Freios em banho de óleo com acionamento por mola e liberação hidráulica Less
Freio de Serviço Freios a disco internos em banho de óleo no eixo frontal Freios a disco internos em banho de óleo no eixo frontal Less

Eixos

Tipos Diferencial de grande inclinação e de patinagem controlada no eixo frontal. Diferencial de grande inclinação e de patinagem controlada no eixo frontal. Less
Tipos Planetário nos eixos frontal e traseiro. Planetário nos eixos frontal e traseiro. Less

Transmissão

Avanço Velocidade Variável Velocidade Variável Less
Marcha à Ré Velocidade Variável Velocidade Variável Less
Transmissão Hidrostático Hidrostático Less

Instrumentos

Tipos Indicadores para horas de máquina, nível de combustível, modo de direção e pressão da direção. Indicadores para horas de máquina, nível de combustível, modo de direção e pressão da direção. Less
Tipos Uma luz no painel indica quando os freios estão acionados. Uma luz no painel indica quando os freios estão acionados. Less
Tipos Indicadores para a carga da bateria, temperatura do líquido arrefecedor, freio de estacionamento e pré-aquecimento do motor. Indicadores para a carga da bateria, temperatura do líquido arrefecedor, freio de estacionamento e pré-aquecimento do motor. Less
Tipos Painel e interruptores são iluminados para operação noturna. Painel e interruptores são iluminados para operação noturna. Less
Tipos Alarme de movimento em marcha à ré. Alarme de movimento em marcha à ré. Less

Sistema Hidráulico - Implemento

Circuito Hidráulico Auxiliar Usada para todos os acessórios equipados com cilindros ou outros componentes hidráulicos. Consiste em válvulas, controles e tubulações hidráulicas. Usada para todos os acessórios equipados com cilindros ou outros componentes hidráulicos. Consiste em válvulas, controles e tubulações hidráulicas. Less
Vazão Máxima da Bomba 19.1 gal/min 72.3 L/min Less
Pressão Máxima do Sistema 3495.0 lb/pol² 241.0 bar Less
Tipo de Bomba Bomba de engrenagem Bomba de engrenagem Less