< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Tempo é dinheiro. É crucial considerar a otimização do tempo de descarga na hora de escolher uma máquina. Você pode lotar o porão de um navio com vários tipos de máquinas, mas nenhuma delas será mais adequada para a aplicação que a Pá-carregadeira de Esteira, graças à combinação de esteiras que oferecem tração, braço da pá-carregadeira para alcance e motor na parte traseira, que propicia equilíbrio à máquina.

Motor

Unidades:
Potência Líquida do Volante 263.0 HP 196.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.41 pol 112.0 mm Less
Cilindrada 537.0 pol3 8.8 B Less
Modelo do Motor Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Potência Líquida 263.0 HP 196.0 kW Less
Regulamentação Classificação a 1.900 rpm Classificação a 1.900 rpm Less
Curso 5.86 pol 149.0 mm Less

Pesos

Peso Operacional - Caçamba GP com Dentes 61857.0 lb 28058.0 kg Less
Peso Operacional com Caçamba GP e Dentes 61857.0 lb 28058.0 kg Less
Peso Operacional com Lâmina de Acabamento 62084.0 lb 28161.0 kg Less
Peso Operacional - Lâmina de Acabamento, todos os materiais 62084.0 lb 28161.0 kg Less

Material Rodante

Pressão sobre o Solo – Sapata Opcional 10.1 lb/pol² 69.5 kPa Less
Pressão sobre o Solo – Sapata Padrão 12.4 lb/pol² 85.5 kPa Less
Pressão sobre o Solo - Sapata Padrão com Lâmina de Acabamento 12.4 lb/pol² 85.7 kPa Less
Altura da Garra – Garra Dupla 1.92 pol 49.0 mm Less
Tipo de Sapatas de Esteiras Garra Dupla com ou sem furo central Garra Dupla com ou sem furo central Less
Largura de Sapatas de Esteiras - Opcional 26.6 pol 675.0 mm Less
Largura das Sapatas de Esteiras – Padrão 21.6 pol 550.0 mm Less

Sistema de Comando

Bomba de Comando Duas bombas de deslocamento variável com pistão axial do tipo deslizante Duas bombas de deslocamento variável com pistão axial do tipo deslizante Less
Regulagem da Válvula de Alívio 6527.0 lb/pol² 45000.0 kPa Less
Motor da Esteira Dois motores de eixo curvo, com deslocamento variável Dois motores de eixo curvo, com deslocamento variável Less
Tipo Acionamento Hidrostático do Sistema de Comando com velocidades infinitas da máquina até 10 km/h (6,2 mph) Acionamento Hidrostático do Sistema de Comando com velocidades infinitas da máquina até 10 km/h (6,2 mph) Less

Principais Reabastecimentos de Serviço

Sistema de Arrefecimento 11.6 gal 44.0 B Less
Tanque de Combustível 164.0 gal 621.0 B Less
Reservatório Hidráulico 49.9 gal 189.0 B Less

Caçambas

Capacidade - GP 4.2 yd3 3.21 m3 Less
Largura da Caçamba – Propósito Geral 114.56 pol 2910.0 mm Less
Largura da Caçamba – Aplicação Múltipla 112.91 pol 2868.0 mm Less
Capacidade – Propósito Geral 4.2 yd3 3.21 m3 Less
Capacidade - MP 3.92 yd3 3.05 m3 Less
Capacidade – Aplicação Múltipla 3.92 yd3 3.05 m3 Less

Lâmina

Capacidade da Lâmina de Acabamento - Todos os Materiais 4.67 yd3 3.57 m3 Less
Capacidade da Lâmina de Acabamento - Carvão Pode ser projetado mediante solicitação Pode ser projetado mediante solicitação Less

Lâmina de Acabamento

Capacidade - Todos os Materiais 4.67 yd3 3.57 m3 Less

Gruas de Esteira

Porão/Manuseio de Porta


Ferramentas de Trabalho e Equipamento Opcional

Projetado para atender suas necessidades


Características

Quando os acessórios estão disponíveis, uma Pá-carregadeira de Esteira típica, operando na aplicação de manuseio de porão/porta deve ser equipada com os seguintes recursos recomendados:

  • Quatro olhais de levantamento
  • Joystick para o controle de transmissão
  • Protetor frontal para o reservatório hidráulico
  • Protetores para os cilindros de levantamento e inclinação
  • Protetor para os roletes de esteira
  • Para-choque reforçado
  • Ventilador reversível
  • Pré-purificador de ar do motor
  • Esteiras E-SALT equipadas com as sapatas com furos centrais
  • Lâmina de acabamento ou caçamba (com ou sem acoplador rápido)
  • Luzes frontais, laterais e traseiras
  • Para-brisa vedado
  • Sistema hidráulico de inclinação da cabine