< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Tempo é dinheiro. É crucial considerar a otimização do tempo de descarga na hora de escolher uma máquina. Você pode lotar o porão de um navio com vários tipos de máquinas, mas nenhuma delas será mais adequada para a aplicação que a Grua de Esteiras, graças à combinação de esteiras, que oferecem tração, ao braço da grua para alcance e ao motor na parte traseira, que propicia equilíbrio à máquina.

Engine

Unidades:
Net Flywheel Power 189.0 hp 141.0 kW Less
Bore 4.13 in 105.0 mm Less
Displacement 402.76 in3 6.6 L Less
Engine Model Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Net Power 189.0 hp 141.0 kW Less
Regulations Rating at 2,000 rpm Rating at 2,000 rpm Less
Stroke 5.0 in 127.0 mm Less

Weights

Operating Weight – GP Bucket with Teeth 47236.0 lb 21426.0 kg Less
Operating Weight with GP Bucket and Teeth 47236.0 lb 21426.0 kg Less
Operating Weight with Trim Blade 46740.0 lb 21201.0 kg Less
Operating Weight – Trim Blade all material 46470.0 lb 21201.0 kg Less

Undercarriage

Ground Pressure – Optional Shoe 13.2 psi 91.3 kPa Less
Ground Pressure – Standard Shoe 10.9 psi 75.0 kPa Less
Ground Pressure – Standard Shoe with Trim Blade 10.7 psi 74.2 kPa Less
Grouser Height – Double Grouser 1.65 in 42.0 mm Less
Track Shoe Type Double Grouser with or without center hole Double Grouser with or without center hole Less
Track Shoe Width – Optional 17.7 in 480.0 mm Less
Track Shoe Width – Standard 21.6 in 550.0 mm Less

Drive System

Drive Pump Two, variable-displacement, slipper-type axial piston pumps Two, variable-displacement, slipper-type axial piston pumps Less
Relief Valve Setting 6961.8 psi 48000.0 kPa Less
Track Motor Two, variable displacement, bent axis motors Two, variable displacement, bent axis motors Less
Type Drive System Hydrostatic drive with infinite machine speeds to 10.0 km/h (6.2 mph) Drive System Hydrostatic drive with infinite machine speeds to 10.0 km/h (6.2 mph) Less

Main Service Refills

Cooling System 9.0 gal 34.0 L Less
Fuel Tank 105.7 gal 400.0 L Less
Hydraulic Tank 23.7 gal 90.0 L Less

Buckets

Capacity – GP 3.2 yd3 2.45 m3 Less
Bucket Width – General Purpose 102.8 in 2612.0 mm Less
Bucket Width – Multi-Purpose 101.3 in 2575.0 mm Less
Capacity – General Purpose 3.2 yd3 2.45 m3 Less
Capacity – MP 2.48 yd3 1.9 m3 Less
Capacity – Multi-Purpose 2.48 yd3 1.9 m3 Less

Blade

Trim Blade Capacity – All Material 4.2 yd3 3.24 m3 Less
Trim Blade Capacity – Coal 5.25 yd3 4.0 m3 Less

Trim Blade

Capacity – All Material 4.23 yd3 3.24 m3 Less
Capacity – Coal 5.25 yd3 4.0 m3 Less

Gruas de Esteira

Porão/Manuseio de Porta


Ferramentas de Trabalho e Equipamento Opcional

Projetado para atender suas necessidades


Características

Quando os acessórios estão disponíveis, uma Grua de Esteiras típica operando na aplicação de porão/manuseio de porta deve ser equipada com estes recursos recomendados:

  • Quatro olhais de levantament
  • Joystick para o controle de transmissã
  • Protetor dianteiro para o reservatório hidráulic
  • Protetores para os cilindros de levantamento e inclinaçã
  • Protetor para o rolete de esteir
  • Para-choque reforçad
  • Ventilador reversível
  • Pré-purificador de ar do moto
  • Esteiras E-SALT equipadas com sapatas com furos centrai
  • Lâmina de acabamento ou caçamba (com ou sem acoplador rápido
  • Luzes dianteiras, laterais e traseira
  • Para-brisa vedad
  • Sistema hidráulico de inclinação da cabina