A maior potência, a excelente capacidade de manobras, a nova cabina reprojetada para oferecer conforto ao operador e o novo sistema do implemento aumentam sua produtividade e fazem com que a nova 963D seja imbatível no que diz respeito à versatilidade.

Engine

Unidades:
Engine Model Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Flywheel Power 189.0 hp 141.0 kW Less

Undercarriage

Track Shoe Width – Standard 21.65 in 550.0 mm Less
Track Shoe Width – Optional 17.72 in 450.0 mm Less
Track Gauge 72.83 in 1850.0 mm Less
Track on Ground 100.08 in 2542.0 mm Less
Ground Contact Area – Standard Shoe 4340.01 in2 2.8 m2 Less
Ground Contact Area – Optional Shoe 3565.01 in2 2.3 m2 Less
Ground Pressure – Standard Shoe 10.28 psi 70.9 kPa Less
Ground Pressure – Optional Shoe 12.4 psi 85.5 kPa Less
Track Shoe Type Double Grouser Double Grouser Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 105.67 gal 400.0 L Less
Cooling System 8.32 gal 31.5 L Less
Crankcase (with Filter) 4.36 gal 16.5 L Less
Final Drives (each) 3.96 gal 15.0 L Less
Hydraulic Tank 23.78 gal 90.0 L Less

Weights

Operating Weight 46297.0 lb 21000.0 kg Less

Buckets

Capacity – General Purpose Landfill 4.05 yd3 3.1 m3 Less
Capacity – General Purpose 4.05 yd3 3.1 m3 Less
Capacity – Multi-Purpose Landfill 3.53 yd3 2.7 m3 Less
Capacity – Multi-Purpose 3.53 yd3 2.7 m3 Less
Capacity – Refuse 5.5 yd3 4.2 m3 Less
Width – General Purpose Landfill 102.83 in 2612.0 mm Less
Width – General Purpose 102.83 in 2612.0 mm Less
Width – Multi-Purpose Landfill 101.29 in 2573.0 mm Less
Width – Multi-Purpose 101.38 in 2575.0 mm Less
Width – Refuse 119.37 in 3032.0 mm Less

Ripper Specifications

Type Radial Radial Less
Number of Pockets 3 3 Less
Overall Width/Beam 76.77 in 1950.0 mm Less
Penetration 11.61 in 295.0 mm Less
Ripping Width 72.28 in 1836.0 mm Less

Operating Specifications

Track on Ground 100.08 in 2542.0 mm Less

Versatilidade

A pá-carregadeira de esteira é a máquina de uso geral para grandes e pequenos aterros sanitários. Ela pode trabalhar sozinha, fazendo uma ampla variedade de trabalhos, ou pode agir como uma máquina de apoio, complementando outras máquinas no local.A pá-carregadeira de esteira tem a capacidade de:

  • Escava
  • Transporta
  • Empilha
  • Carrega
  • Cobri
  • Classifica
  • Corta
  • Lamina
  • Inclinar Trabalhar com solo, lodo, lixo, materiais recicláveis, de linha branca, materiais de construção/demolição ou compostos. As pás-carregadeiras de esteira demonstram vocação para uma variedade de tarefas para aterros sanitários de todos os tamanhos.


Estações de Transferência

Em estações de transferência, as pás-carregadeiras de esteira:

  • Cortam e densificam materiai
  • Podem empilhar durante períodos de pico


Pacote Básico de Proteções

As proteções ajudam a proteger os componentes cruciais da máquina e os painéis da carroceria contra danos causados por detritos em ambientes adversos de manuseio de resíduos.


Arranjo Básico do Manipulador de Resíduos

O Arranjo Básico do Manipulador de Resíduos inclui o Pacote Básico de Proteções, além do seguinte - Protetores Inferiores Reforçados, Luzes Protegidas, Pacote de Barreira contra Detritos, Radiador Resistente a Resíduos, Protetores Frontais Reforçados e Protetores da Roda-guia.


Arranjo de Estação de Transferência/Demolição

Além do Pacote Básico de Proteções e do Arranjo Básico de Manuseio de Resíduos, este pacote inclui o seguinte - Para-lama e Caixa da Bateria Reforçados, Protetor do Cilindro de Levantamento, Protetor das Tubulações do Cilindro de Levantamento, Protetores do Cilindro de Inclinação, Protetores contra Abrasão Bipartidos e Para-choque Reforçado.


Opcionais Recomendados

Recursos para desempenho máximo. Várias opções adicionais são recomendadas para ajudar a atender aos seus requisitos locais.


Facilidade de Manutenção

O design do 963D WH oferece manutenção reduzida, acesso conveniente aos componentes e capacidade de fácil diagnóstico, assim como a possibilidade de substituição fácil e econômica de componentes. Os revendedores Cat também fornecem peças rapidamente.


Suporte Total ao Cliente

O Revendedor Cat oferece uma linha completa de serviços que podem ser estabelecidos em um Contrato de Suporte ao Cliente. O revendedor pode personalizar um plano para você, desde o serviço de Manutenção Preventiva até a total manutenção da máquina, permitindo que você otimize o seu retorno do investimento.