< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Caterpillar fabricou sua primeira carregadeira de esteiras em 1955. Com sua tradição em escavação, a carregadeira de esteiras já escavou milhões de fundações em obras por todo o mundo. Não demorou muito até os clientes exigirem que a força e a versatilidade dessa máquina fossem adaptadas para os setores florestal, de demolição, de siderurgia e de resíduos. Com os recursos de manuseio de resíduos desenvolvidos pela Caterpillar, a carregadeira de esteiras hoje é considerada a segunda máquina mais útil em aterros (depois do compactador). A Cat® 973D é a maior e mais potente carregadeira de esteiras do mundo, além de ser a mais segura e a mais ecologicamente correta que a Caterpillar já construiu. Use-a para trabalhar com resíduos. É para isso que ela foi feita. Leia mais para obter informações adicionais sobre os atributos de manuseio de resíduos da 973D e saiba como eles podem ajudar sua operação.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Energia do Volante do Motor 263.0 HP 196.0 kW Less

Material Rodante

Largura das Sapatas de Esteiras – Padrão 21.6 pol 550.0 mm Less
Largura de Sapatas de Esteiras - Opcional 26.6 pol 675.0 mm Less
Bitola da Esteira 85.0 pol 2160.0 mm Less
Pressão sobre o Solo – Sapata Padrão 12.4 lb/pol² 85.5 kPa Less
Pressão sobre o Solo – Sapata Opcional 10.1 lb/pol² 69.5 kPa Less
Tipo de Sapatas de Esteiras Garra Dupla, Serviço Pesado Garra Dupla, Serviço Pesado Less

Sistema de Comando

Bomba de Comando Duas bombas de deslocamento variável com pistão axial do tipo deslizante Duas bombas de deslocamento variável com pistão axial do tipo deslizante Less
Pressão Máxima do Sistema 6527.0 lb/pol² 45000.0 kPa Less
Motor da Esteira Dois motores com cilindrada variável e pistão com eixo dobrado Dois motores com cilindrada variável e pistão com eixo dobrado Less
Tipo Comando hidrostático com velocidades infinitas da máquina até 11 km/h (6,8 mph) Comando hidrostático com velocidades infinitas da máquina até 11 km/h (6,8 mph) Less

Sistema Hidráulico - Implemento

Tempo de Ciclo - Despejo 1.4 Segundos 1.4 Segundos Less
Tempo de Ciclo - Elevação 6.5 Segundos 6.5 Segundos Less
Flutuação para Baixo 2.7 Segundos 2.7 Segundos Less
Saída - Máxima 91.4 gal/min 346.0 l/min Less
Regulagem da Válvula de Alívio 3988.0 lb/pol² 27500.0 kPa Less
Tipo Detecção de Carga de Centro Fechado Detecção de Carga de Centro Fechado Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 164.0 gal 621.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 11.6 gal 44.0 B Less
Reservatório Hidráulico 49.9 gal 189.0 B Less

Sistema Elétrico

Alternador 95 A, Reforçado, Sem Escovas 95 A, Reforçado, Sem Escovas Less
Capacidade da Bateria 1.400 CCA 1.400 CCA Less
Quantidade da Bateria 2 2 Less
Tensão da Bateria 12 12 Less
Tipo 24 VCC 24 VCC Less

Pesos

Peso Operacional 65157.0 lb 29555.0 kg Less

Caçambas

Capacidade - Aterro Sanitário de Propósito Geral 6.4 yd3 4.9 m3 Less
Capacidade – Propósito Geral 4.2 yd3 3.21 m3 Less
Capacidade - Aterro Sanitário Multiuso 6.0 yd3 4.6 m3 Less
Capacidade – Aplicação Múltipla 3.92 yd3 3.05 m3 Less
Largura - Aterro Sanitário de Propósito Geral 114.56 pol 2910.0 mm Less
Largura - Propósito Geral 114.56 pol 2910.0 mm Less
Largura - Aterro Sanitário Multiuso 112.91 pol 2868.0 mm Less
Largura - Multiuso 112.91 pol 2868.0 mm Less

Especificações do Escarificador

Tipo Paralelogramo Paralelogramo Less
Número de Encaixes 3 3 Less
Largura Total/Viga 86.6 pol 2200.0 mm Less
Penetração 15.6 pol 397.0 mm Less
Largura de Escarificação 72.4 pol 1840.0 mm Less

Padrões

Padrões Padrões Padrões Less

Mais Valor para Seu Investimento

Esta máquina supera qualquer expectativa


Proteção do Manipulador de Resíduos

Proteção duradoura para a máquina e para sua empresa


Proteção do Manipulador de Resíduos (cont.)


Prevenção

Projetos feitos para você continuar em operação


Prevenção (cont.)


Opções de Sapatas de Esteiras


Compartimento do Operador

Promovendo a segurança, o envolvimento e a produtividade dos operadores


Cat Work Tools

Opções que realçam os pontos fortes da 973D


Operação e Manutenção

Projeto que facilita a manutenção e aumenta eficiência para o operador


Suporte ao Cliente

A Caterpillar tem a rede de revendedores mais experiente do mundo


Sustentabilidade

Um compromisso com as futuras gerações