< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Nossos clientes consideram que a esteira carregadeira é a segunda máquina mais importante, depois do compactador, em um aterro sanitário. Descubra os recursos desta Manipuladora de Resíduos Cat®...

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Energia do Volante do Motor 148.0 HP 110.0 kW Less

Material Rodante

Largura das Sapatas de Esteiras – Padrão 18.9 pol 480.0 mm Less
Largura de Sapatas de Esteiras - Opcional 15.0 pol 380.0 mm Less
Bitola da Esteira 71.0 pol 1800.0 mm Less
Esteira no Solo 91.3 pol 2320.0 mm Less
Área de Contato com o Solo – Sapata Padrão 2790.0 pol2 1.8 m² Less
Área de Contato com o Solo – Sapata Opcional 3410.0 pol2 2.2 m² Less
Pressão sobre o Solo – Sapata Padrão 9.5 lb/pol² 65.8 kPa Less
Pressão sobre o Solo – Sapata Opcional 12.3 lb/pol² 84.1 kPa Less
Tipo de Sapatas de Esteiras Garra Dupla Garra Dupla Less

Sistema Hidráulico - Implemento

Tempo de Ciclo - Despejo 1.5 Segundos 1.5 Segundos Less
Tempo de Ciclo - Elevação 5.9 Segundos 5.9 Segundos Less
Flutuação para Baixo 3.2 Segundos 3.2 Segundos Less
Saída - Máxima 30.8 gal/min 140.0 l/min Less
Regulagem da Válvula de Alívio 4061.0 lb/pol² 28000.0 kPa Less
Tempo Total de Ciclo 10.6 Segundos 10.6 Segundos Less
Tipo Sensor/pistão de carga central fechado Sensor/pistão de carga central fechado Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 83.5 gal 316.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 8.0 gal 31.0 B Less
Cárter (com Filtro) 4.4 gal 16.5 B Less
Comandos Finais (cada) 2.8 gal 10.8 B Less
Reservatório Hidráulico 18.5 gal 70.0 B Less

Pesos

Peso Operacional 34381.0 lb 15595.0 kg Less

Caçambas

Capacidade - Aterro Sanitário de Propósito Geral 3.0 yd3 2.3 m3 Less
Capacidade - Aterro Sanitário Multiuso 2.74 yd3 2.1 m3 Less
Largura - Aterro Sanitário de Propósito Geral 96.8 pol 2458.0 mm Less
Largura - Aterro Sanitário Multiuso 99.8 pol 2536.0 mm Less

Especificações do Escarificador

Tipo Radial Radial Less
Número de Encaixes 3 3 Less
Largura Total/Viga 76.9 pol 1952.0 mm Less
Penetração 9.45 pol 240.0 mm Less
Largura de Escarificação 70.9 pol 1800.0 mm Less

Padrões

Padrões Padrões Padrões Less

Especificação de Operação

Esteira no Solo 91.3 pol 2320.0 mm Less
Pressão Sobre o Solo 9.5 lb/pol² 65.8 kPa Less
Velocidade Máx. de Percurso 6.2 mph 10.0 km/h Less

Arranjo de Manuseio de Resíduos

Sob medida para aplicações de lixo.


Opções

Sob medida para aplicações de lixo.


953D WH Equipamento Padrão

Para saber mais sobre equipamentos de série, consulte as informações sobre a Pá-carregadeira de Esteiras 953D.

953D WH Equipamento Opcional

SISTEMA ELÉTRICO
  • Luzes, 4, extras
  • Farol, giratório

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Controle, joystick, caçamba MP
  • Controles, duas alavancas, caçamba PG
  • Assento Comfort, suspensão a ar, aquecido
  • Janela da cabine, dianteira vedada
  • Cat Messenger

TREM DE FORÇA
  • Ventilador, variável, reversível
  • Abastecimento rápido do tanque de combustível
  • Admissão de ar, pré-purificador, turbina

HIDRÁULICA
  • Óleo hidráulico, bio
  • Troca de óleo, alta velocidade
  • Caçamba MP com Sistema Hidráulico, tubulações dianteiras
  • ESCARIFICADOR com Sistema Hidráulico, controle, tubulações traseiras
  • Caçamba MP + ESCARIFICADOR com Sistema Hidráulico, tubulações dianteira e traseira

ACESSÓRIO TRASEIRO
  • Barra do agitador, traseira
  • Escarificador com porta-pontas múltiplos
  • Engate, padrão
  • Engate, estendido
  • Contrapeso, leve
  • Contrapeso, adicional

CAÇAMBAS
  • Propósito Geral, para FPS aparafusada
  • Propósito Geral, adaptada, montada rente à superfície
  • Multiuso
  • Multiuso, aterro
  • Propósito Geral, aterro, adaptada, montada rente à superfície
  • Propósito Geral, aterro e demolição

ACESSÓRIOS DA CAÇAMBA
  • Dentes, Serviço Extra
  • Dentes, Serviços Gerais
  • Dentes, Penetração
  • Borda Cortante Aparafusada
  • Segmentos Aparafusados, Borda Cortante
  • Segmento da Borda Cortante
  • Pontas, Serviço Extra

PROTETORES
  • Proteção, rolete da esteira
  • Protetor de roda-guia
  • Proteção, luzes da cabine
  • Proteção, tubulação de levantamento
  • Tela, para-brisa

MATERIAL RODANTE
  • Sapatas de esteira - 380 mm (15 pol), garra dupla
  • Sapatas de esteira, 480 mm (19 pol), orifício central
  • Sapatas de esteira - 480 mm (19 pol), garra dupla
  • Sapatas de esteira, 800 mm (31 pol), Bitola Larga
  • Comando final, lixo
  • Material rodante, 2.100 mm (83 pol), Bitola Larga

OUTROS ACESSÓRIOS
  • Cabine, macaco de inclinação, hidráulico
  • Rádio, AM/FM, CD
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 240 V
  • Bomba de reabastecimento
  • Bomba de sedimento, tanque de combustível
  • Product Link Cat
  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)