Sistema de Fluxo de Rocha

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O inovador sistema de Fluxo de Rocha Cat® é uma nova tecnologia que muda completamente o modo como o minério é movido para minas de escavação de bloco do ponto de extração para o britador. O Fluxo de Rocha é atingido por meio da escavação, remoção do ponto de extração e transporte. O sistema de Fluxo de Rocha Cat® abrange vários componentes, todos controlados centralmente de um local remoto: o Alimentador de Rocha RF300 para remover o minério do ponto de extração, o Movimentador de Rocha RM900 (um transportador de correntes recém-desenvolvido) para alimentar minérios em um triturador e uma unidade de automação para controlar e suavizar o processo de produção.

Alimentador de Rochas (RF300)

Unidades:
Capacidade 300 t/h (331 t/h) 300 t/h (331 t/h) Less
Dimensões (C x L x A) 4.300 × 2.000 × 1.050 mm (14,1 × 6,6 × 3,4 pés) 4.300 × 2.000 × 1.050 mm (14,1 × 6,6 × 3,4 pés) Less
Cilindro da Placa do Trator - Tempo de Ciclo 120.0 Segundos 120.0 Segundos Less
Cilindro da Placa do Trator - Pressão - Total 903956.0 lb 4021.0 kN Less
Cilindro da Placa do Trator - Quantidade 4 4 Less
Cilindro da Placa do Trator - Curso 4.4 pés 1350.0 mm Less
Desempenho 300 t/h (331 t/h) 300 t/h (331 t/h) Less
Cilindros de Empuxo - Pressão - Total 1157092.0 lb 5147.0 kN Less
Cilindros de Empuxo - Quantidade 2 2 Less
Cilindros de Empuxo - Curso 2.0 pés 600.0 mm Less
Peso - Dispositivo de Empuxo 6.4 toneladas 5.8 toneladas métricas Less
Peso - Total (RF300) 24.3 toneladas 22.0 toneladas métricas Less

Movimentador de Rochas (RM900)

Desempenho 900 t/h (992 t/h) 900 t/h (992 t/h) Less
Potência de Acionamento 2 × 75 kW (2 × 102 HP) 2 × 75 kW (2 × 102 HP) Less
Comprimento da Corrente 512.0 pés 156.0 m Less
Tamanho da Corrente 42 mm × 146 mm (1,65 pol × 5,75 pol) 42 mm × 146 mm (1,65 pol × 5,75 pol) Less
Velocidade da Corrente 0,15 m/s (29,5 pés/min) 0,15 m/s (29,5 pés/min) Less
Comprimento da Esteira 252.0 pés 77.0 m Less
Unidade de Retorno Hidráulico Opção 1: não energizado ajustável manualmente Opção 1: não energizado ajustável manualmente Less
Unidade de Retorno Hidráulico Opção 2: totalmente ativado Opção 2: totalmente ativado Less
Comprimento do Reservatório 9.8 pés 3000.0 mm Less
Largura do Reservatório 5.9 pés 1800.0 mm Less

Extração de Bloco com Transporte Contínuo


Alimentador de Rochas RF300

Visão geral


Movimentador de Rocha RM900

Visão geral