< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A carregadeira subterrânea R1300G foi projetada para proporcionar carregamento e deslocamento de alta produção e baixo custo por tonelada em aplicações de mineração subterrânea. O projeto compacto com desempenho ágil, a estrutura robusta e a manutenção simplificada garantem produtividade excelente, longa vida útil e baixos custos de operação. Criado para desempenho e conforto, feito para durar.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® 3306B DITA Cat® 3306B DITA Less
Potência Nominal 2200.0 rpm 2200.0 rpm Less
Diâmetro Interno 4.75 pol 120.7 mm Less
Curso 6.0 pol 152.4 mm Less
Cilindrada 640.75 pol3 10.5 B Less
Potência Bruta - SAE J1995 165.0 HP 123.0 kW Less

Especificação de Operação

Capacidade de Carga Útil Nominal 14991.0 lb 6800.0 kg Less
Carga de Tombamento Estática Adiante dos Braços de Levantamento Horizontal 45360.0 lb 20575.0 kg Less
Carga de Tombamento Estática, Giro Total, Braços de Levantamento Horizontal 39397.0 lb 17870.0 kg Less
Força de Desagregação (SAE) 26504.0 lb 12020.0 kg Less
Volume Bruto da Máquina 61178.0 lb 27750.0 kg Less

Pesos

Vazia 46187.0 lb 20950.0 kg Less
Carregada 61178.0 lb 27750.0 kg Less
Vazio - Eixo Dianteiro 17967.0 lb 8150.0 kg Less
Vazio - Eixo Traseiro 28220.0 lb 12800.0 kg Less
Carregado - Eixo Dianteiro 41050.0 lb 18620.0 kg Less
Carregado - Eixo Traseiro 20128.0 lb 9130.0 kg Less

Transmissão

Avanço em 1ª 3.1 mph 5.0 km/h Less
Avanço em 2ª 5.6 mph 9.0 km/h Less
Avanço em 3ª 10.6 mph 17.0 km/h Less
Avanço em 4ª 14.9 mph 24.0 km/h Less
Ré em 1ª 3.1 mph 5.0 km/h Less
Ré em 2ª 5.0 mph 8.0 km/h Less
Ré em 3ª 9.3 mph 15.0 km/h Less
Ré em 4ª 14.3 mph 23.0 km/h Less

Tempo de Ciclo Hidráulico

Levantamento 5.0 Segundos 5.0 Segundos Less
Despejo 2.0 Segundos 2.0 Segundos Less
Tempo Total de Ciclo 9.3 Segundos 9.3 Segundos Less
Abaixar, esvaziar, flutuar abaixada 2.3 Segundos 2.3 Segundos Less

Capacidades da Caçamba

Capacidades da Caçamba 2,4 a 3,4 m³ (3,1 a 4,4 yd³) 2,4 a 3,4 m³ (3,1 a 4,4 yd³) Less
Caçamba Basculante - 1 3.1 yd3 2.4 m3 Less
Caçamba Basculante - 2 3.7 yd3 2.8 m3 Less
Caçamba Basculante - 3 (Caçamba Padrão) 4.1 yd3 3.1 m3 Less
Caçamba Basculante - 4 4.4 yd3 3.4 m3 Less
Caçamba Ejetora 3.1 yd3 2.4 m3 Less

Dimensões de Curva

Raio de Folga Externo 226.0 pol 5741.0 mm Less
Raio de Folga Interno 111.2 pol 2825.0 mm Less
Oscilação do Eixo 10° 10° Less
Ângulo de Articulação 42,5° 42,5° Less

Pneus

Tamanho do Pneu 17,5 × R25 VSMS 17,5 × R25 VSMS Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Cárter do Motor com Filtro 6.6 gal 25.0 B Less
Transmissão 11.9 gal 45.0 B Less
Reservatório Hidráulico 23.2 gal 88.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 17.7 gal 67.0 B Less
Diferencial Frontal e Comandos Finais 10.0 gal 38.0 B Less
Diferencial Traseiro e Comandos Finais 11.1 gal 42.0 B Less
Tanque de Combustível 77.9 gal 295.0 B Less

Padrões

Freios ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 Less
Cabine/FOPS ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 Less
Cabine/ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less

Trem de Força - Motor

O motor Cat 3306B é potente, confiável e eficiente.


Trem de Força - Transmissão

Mais potência no solo para uma maior produtividade.


Hidráulica

O sistema hidráulico Cat proporciona a força e o controle para manter a movimentação do material.


Estruturas

Estruturas Robustas Cat - os pilares da durabilidade do R1300G.


Conforto do Operador

Projetado ergonomicamente para proporcionar conforto, controle e produtividade o dia inteiro.


Sistemas da Caçamba de Grua

Desempenho robusto e confiabilidade em aplicações severas de mineração subterrânea.


Facilidade de Manutenção

Mais tempo de produção.


Suporte ao Cliente

Os serviços de revendedor Cat mantêm os equipamentos de mineração subterrânea produtivos.


Segurança

Os sistemas e as máquinas de mineração Cat são projetados tendo a segurança como sua primeira prioridade.


R1300G Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador, 95 A
  • Tomada de Partida Auxiliar
  • Chave Geral da Bateria, Nível do Solo
  • Disjuntor, 80 A
  • Spray de Proteção Contra Corrosão
  • Conector de Diagnóstico
  • Partida Elétrica, 24 V
  • Interruptor de Desligamento do Motor
  • Sistema de Iluminação Externa, Frontal, Traseiro, Luzes de Trabalho de Halogênio
  • Baterias de Baixa Manutenção
  • Alarme de Ré
  • Sistema de Carregamento e Partida

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Sistema de Monitoramento Eletrônico Cat (EMS Cat)
  • Buzinas Elétricas
  • Medidores: - Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor - Nível de Combustível - Temperatura do Fluido Hidráulico - Velocímetro - Tacômetro - Temperatura da Transmissão
  • Luzes Indicadoras: - Luz de Alerta/Advertência - Pressão Residual do Freio
  • Controles de Implemento Hidráulico Piloto, Joystick Único
  • Compartimento do Operador Aberto Estrutura ROPS/FOPS com Estrutura da Capota Removível
  • Direção STIC
  • Assento com Suspensão com Cinto de Segurança Retrátil

TREM DE FORÇA
  • Motor Diesel Cat 3306B DITA, 6 Cilindros
  • Radiador de Fluxo Cruzado
  • Pré-filtro de Entrada de Ar do Motor
  • Auxílio da Bomba de Escorva do Combustível
  • Freios a Discos em Banho de Óleo, Embutidos, Totalmente Hidráulicos (SAFR™)
  • Anteparos Térmicos
  • Macho de Fechamento Manual de Combustível
  • Transmissão Power Shift Planetária com Controle de Mudanças Automático, 4 Marchas de Avanço/4 Marchas à Ré
  • Aros, 5 Peças, Sem Câmara
  • Conversor de Torque
  • Neutralizador da Transmissão
  • Torneira de Drenagem do Filtro da Transmissão

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Luz de Freio
  • Purificador de Escape Catalítico/Grupo do Silenciador
  • Tampa, Desengate Manual do Radiador
  • Decalques, Pictogramas Internacionais
  • Protetores do Cárter do Motor e da Transmissão
  • Para-lamas, Frontal, Traseiro
  • Parede contra Fogo
  • Arrefecedor de Fluido Hidráulico, Articulado para Fora
  • Manual de Manutenção e do Operador, em Inglês
  • Barras de Desgaste de Proteção 100 × 50 mm (4 × 2 pol)
  • Grade do Radiador, Articulada
  • Pontos de Lubrificação Semicentralizados
  • Abertura S·O·S (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo): - Líquido Arrefecedor - Óleo do Motor - Fluido Hidráulico - Óleo da Transmissão
  • Grade do Radiador Articulada para Fora
  • Pneus e Aros: um pneu deve ser selecionado na seção de acessórios obrigatórios da lista de preços da máquina. O preço de base da máquina inclui uma variação para o aro padrão, sem câmara, somente.

R1300G Equipamento Opcional

Interruptor de Desligamento da Bateria e do Motor

Arranjos de Liberação do Freio, Inclui Desengate da Direção
  • Gancho de Recuperação
  • Barra de Recuperação

Manômetros do Freio

Caçambas
  • Borda Cortante, Soldagem Cat
  • Borda Cortante, Meia Seta, Plana
  • Caçamba Ejetora Instalada
  • Defletores do Braço de Apoio, Caçamba Ejetora e de Despejo
  • Borda Totalmente Soldada ou Ligação Soldada
  • Sistema de Chapas de Desgaste Fixadas Mecanicamente (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System)
  • Vários Tamanhos, Despejo (2,4 m3/3,1 yd3 a 3,4 m3/4,4 yd3), Ejetor (2,4 m3/3,1 yd3)
  • Barras de Desgaste, Caçamba Ejetora e de Despejo
  • Revestimento de Desgaste (2,8 m3/3,1 yd3 e 3,1 m3/4,1 yd3 Caçamba Basculante)

Para-Lamas Frontais Prontos para Corrente (requer aros prontos para corrente, correntes não incluídas)

Tampas
  • Antivandalismo para Transporte
  • Grade Traseira (Protetor Aparafusável Adicional)

Acessório da Tração, Aparafusável

Protetores de Selos Duo-Cone™

Sistema de Iluminação Externa, Frontal, Traseiro, Luzes de Trabalho de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)

Sistema de Enchimento Rápido
  • Líquido arrefecedor
  • Óleo do Motor
  • Combustível
  • Fluido Hidráulico
  • Óleo da Transmissão

Sistema de Combate a Incêndios, Ansul

Fluidos
  • Combustível Ártico
  • Líquido Arrefecedor Ártico

Protetores do Farol Frontal

Sistema Hidráulico
  • Instalação para Caçamba Ejetora
  • Alternar Configuração de Controle Piloto/Implemento
  • Vareta de Nível de Óleo Alternativa

Grupo de Levantamento, Transferência da Mina

Iluminação
  • Sistema de Iluminação Externa, Frontal, Traseiro, Luzes de Trabalho de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)

Sistema de Lubrificação
  • Automática
  • Centralizada

Compartimento do Operador ROPS/FOPS Fechado
  • Ar-condicionado
  • Pressurizador da Cabine e Filtro
  • Luz do Teto
  • Suporte da Porta
  • Aquecedor
  • Compartimento de Instalação para Rádio e Alto-falantes
  • Controle do Limpador de Para-brisa, Intermitente

Manual de Manutenção e do Operador
  • Chinês
  • Francês
  • Indonésio
  • Macedônio
  • Português
  • Russo
  • Espanhol

Ativação Automática do Freio de Estacionamento

Engate do Interruptor do Freio de Estacionamento
  • Pressione para Aplicar
  • Puxe para Aplicar

Sistema de Controle de Carga Útil (PCS, Payload Control System)

Fita Refletiva (Amarelo/Verde)

Interface de Controle Remoto (exclui Transmissor e Receptor), Inclui Luzes de Advertência (Verde)
  • Cattron
  • RCT (Remote Control Technology, Tecnologia de Controle Remoto)

Radiador, Alta Temperatura Ambiente

Direção Reversível

Sistema de Absorção de Impactos

Aro
  • Tipo de Tubo
  • Com ou Sem Câmara (pronto para corrente)
  • Sobressalente (Tubo ou Sem Tubo)
  • Numeração de Identificação do Aro

Capas do Assento, Tê e Padrão

Sistema de Direção Secundária

Ferramentas de Serviço
  • Barra de Recuperação (para uso com Liberação do Freio, Sistema da Barra de Recuperação)
  • Consulte o Manual de Peças para Obter o Ferramental Adicional Disponível

Interruptores
  • Cronômetro da Marcha Lenta
  • Posicionador do Braço de Levantamento
  • Interruptor de Cancelamento do Neutralizador da Transmissão
  • Pressão da Transmissão ABA Engate do Freio de Estacionamento

Arranjos do Pneu
  • Pneu, 17,5 × R25 VSMS L5S Bridgestone
  • Pneu, 17,5 × 25, VSDL Bridgestone

Barras/Chapas de Proteção contra Desgaste
  • Cabine/ROPS
  • Reservatório Hidráulico
  • Radiador
  • Articulação