< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A carregadeira subterrânea R1700G foi projetada para proporcionar carregamento e deslocamento de alta produção e baixo custo por tonelada em aplicações de mineração subterrânea. O projeto compacto com desempenho ágil, a estrutura robusta e a manutenção simplificada garantem produtividade excelente, longa vida útil e baixos custos de operação. Criado para desempenho e conforto, feito para durar.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C11 ACERT™ Cat® C11 ACERT™ Less
Potência Nominal 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
Diâmetro Interno 5.1 pol 130.0 mm Less
Curso 5.5 pol 140.0 mm Less
Cilindrada 680.0 pol3 11.1 B Less
Potência Bruta - SAE J1995 353.0 HP 263.0 kW Less
Potência Bruta - Motor VR - SAE J1995 353.0 HP 263.0 kW Less
Potência Bruta - Motor Tier 3 - SAE J1995 (1ª -3ª marcha/4ª marcha) 242/263 kW (324/353 HP) 242/263 kW (324/353 HP) Less

Especificação de Operação

Força de Desagregação (SAE) 46051.0 lb 20885.0 kg Less
Capacidade de Carga Útil Nominal - Deslocamento 30865.0 lb 14000.0 kg Less
Capacidade de Carga Útil Nominal - Carregamento de Caminhões 27558.0 lb 12500.0 kg Less
Volume Bruto da Máquina 115745.0 lb 52500.0 kg Less
Carga de Tombamento Estática Adiante dos Braços de Levantamento Horizontal 70065.0 lb 31781.0 kg Less
Carga de Tombamento Estática, Giro Total, Braços de Levantamento Horizontal 57995.0 lb 26306.0 kg Less

Pesos

Vazia 84878.0 lb 38500.0 kg Less
Carregada 112436.0 lb 51000.0 kg Less
Carregado - Deslocamento 115743.0 lb 52500.0 kg Less
Vazio - Eixo Dianteiro 37346.0 lb 16940.0 kg Less
Vazio - Eixo Traseiro 47532.0 lb 21560.0 kg Less
Carregado - Eixo Dianteiro 81741.0 lb 37077.0 kg Less
Carregado - Eixo Traseiro 30695.0 lb 13923.0 kg Less

Transmissão

Avanço em 1ª 2.9 mph 4.7 km/h Less
Avanço em 2ª 5.2 mph 8.3 km/h Less
Avanço em 3ª 8.9 mph 14.3 km/h Less
Avanço em 4ª 15.0 mph 24.1 km/h Less
Ré em 1ª 3.3 mph 5.4 km/h Less
Ré em 2ª 5.8 mph 9.4 km/h Less
Ré em 3ª 10.2 mph 16.4 km/h Less
Ré em 4ª 15.7 mph 25.3 km/h Less

Tempo de Ciclo Hidráulico

Levantamento 6.8 Segundos 6.8 Segundos Less
Despejo 2.9 Segundos 2.9 Segundos Less
Abaixar, esvaziar, flutuar abaixada 2.4 Segundos 2.4 Segundos Less
Tempo Total de Ciclo 12.1 Segundos 12.1 Segundos Less

Capacidades da Caçamba

Capacidade da Caçamba 4,6 a 8,8 m³ (6 a 11,5 yd³) 4,6 a 8,8 m³ (6 a 11,5 yd³) Less
Caçamba Basculante - 1 6.0 yd3 4.6 m3 Less
Caçamba Basculante - 2 6.5 yd3 5.0 m3 Less
Caçamba Basculante - 3 (Caçamba Padrão) 7.5 yd3 5.7 m3 Less
Caçamba Basculante - 4 8.6 yd3 6.6 m3 Less
Caçamba Basculante - 5 9.5 yd3 7.3 m3 Less
Caçamba Basculante - 6 11.5 yd3 8.8 m3 Less
Caçamba Ejetora 7.3 yd3 5.6 m3 Less
Observação Versões da caçamba de alta penetração também disponíveis. Versões da caçamba de alta penetração também disponíveis. Less

Dimensões de Curva

Raio de Folga Externo** 270.8 pol 6878.0 mm Less
Raio de Folga Interno** 127.1 pol 3229.0 mm Less
Oscilação do Eixo Less
Ângulo de Articulação 44º 44º Less
Observação **As Dimensões da Folga são apenas para referência. **As Dimensões da Folga são apenas para referência. Less

Pneus

Tamanho do Pneu 26,5 × 25 36 PLY VSMS 26,5 × 25 36 PLY VSMS Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Cárter do Motor com Filtro 8.98 gal 34.0 B Less
Transmissão 12.4 gal 47.0 B Less
Reservatório Hidráulico 33.0 gal 125.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 16.6 gal 63.0 B Less
Diferencial Frontal e Comandos Finais 16.1 gal 61.0 B Less
Diferencial Traseiro e Comandos Finais 16.1 gal 61.0 B Less
Diferencial e Comandos Finais Frontais (com Arrefecedor de Óleo do Eixo) 23.8 gal 90.0 B Less
Diferencial e Comandos Finais Traseiros (com Arrefecedor de Óleo do Eixo) 23.8 gal 90.0 B Less
Tanque de Combustível 150.3 gal 569.0 B Less
Tanque de Combustível Secundário (Se Equipado) 117.8 gal 446.0 B Less

Padrões

Freios ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 Less
Cabine/FOPS BS EN ISO 3449, SAE J231, AS2294.3 BS EN ISO 3449, SAE J231, AS2294.3 Less
Cabine/ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less

Trem de Força - Motor

O motor Cat C11 é potente, confiável e eficiente.


Trem de Força - Transmissão

Mais potência no solo para uma maior produtividade.


Hidráulica

O sistema hidráulico Cat proporciona a força e o controle para manter a movimentação do material.


Estruturas

Estruturas Robustas Cat - os pilares da durabilidade do R1700G.


Conforto do Operador

Projetado ergonomicamente para proporcionar conforto, controle e produtividade o dia inteiro.


Caçambas

Desempenho robusto e confiabilidade em aplicações severas de mineração subterrânea.


Facilidade de Manutenção

Mais tempo de produção.


Suporte ao Cliente

Os serviços de revendedor Cat mantêm os equipamentos de mineração subterrânea produtivos.


Segurança

Projetado com a segurança como principal prioridade.


R1700G Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Fonte de Alimentação de 12 V na Cabina
  • Alternador, 95 A
  • Tomada de Partida Auxiliar
  • Chave Geral da Bateria, Nível do Solo
  • Disjuntor, 80 A
  • Spray de Proteção Contra Corrosão
  • Conector de Diagnóstico
  • Partida Elétrica, 24 V
  • Interruptores de Desligamento do Motor: - Lado Direito Traseiro
  • Sistema de Iluminação Externa, Frontal, Traseiro, Luzes de Trabalho de Halogênio
  • Baterias de Baixa Manutenção
  • Alarme de Ré
  • Sistema de Carregamento e Partida

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Sistema de Monitoramento Eletrônico Cat (EMS Cat)
  • Buzinas Elétricas
  • Medidores: - Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor - Temperatura do Líquido Arrefecedor da Transmissão - Temperatura do Fluido Hidráulico - Nível de Combustível - Velocímetro - Tacômetro
  • Luzes Indicadoras: - Luz de Alerta/Advertência - Pressão Residual do Freio
  • Advertência de Baixo Nível de Fluido Hidráulico
  • Estrutura ROPS/FOPS do Compartimento do Operador Aberto
  • Sistema de Presença do Operador (Freio de Estacionamento Automático)
  • Controles de Implemento Hidráulico Piloto, Joystick Único
  • Painel com Botões para Luzes
  • Assento com Suspensão com Cinto de Segurança Retrátil
  • Direção STIC

TREM DE FORÇA
  • Motor Diesel Cat C11 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), 6 Cilindros
  • Arrefecimento do Eixo do Freio
  • Bomba de Escorva Elétrica do Combustível
  • Pré-filtro de Entrada de Ar do Motor
  • Filtro de Óleo do Motor, Montado Remotamente
  • Anteparos Térmicos
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Longa
  • Transmissão Power Shift Planetária com Controle de Mudanças Automático, 4 Marchas de Avanço/4 Marchas à Ré
  • Radiador, Fluxo Cruzado
  • Liberação Manual da Tampa do Radiador
  • Aros, 5 Peças, Sem Câmara
  • Freios de Discos Múltiplos SAFR™ em Banho de Óleo, Embutidos, Totalmente Hidráulicos
  • Conversor de Torque
  • Neutralizador da Transmissão
  • Torneira de Drenagem do Filtro da Transmissão

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Luz de Freio
  • Grupo de Controle da Caçamba, Padrão
  • Caçamba, Despejo
  • Borda da Caçamba, Caçamba Hardox 450
  • Posicionador da Caçamba, Retorno à Escavação
  • Purificador de Escape Catalítico/Grupo do Silenciador
  • Decalques, Pictogramas Internacionais
  • Protetores do Cárter do Motor e da Transmissão
  • Para-lamas, Frontal, Traseiro
  • Parede contra Fogo
  • Tubulações de Combustível Duplas Trançadas (Manga Inoxidável)
  • Corrimão (Acesso Liga/Desliga à Plataforma Superior)
  • Arrefecedor de Fluido Hidráulico - Chassi Traseiro Articulado
  • Manual de Manutenção e do Operador, em Inglês
  • Barras de Desgaste de Proteção 100 × 50 mm (4 × 2 pol)
  • Aros, 5 Peças, Sem Câmara
  • Pontos de Lubrificação Semicentralizados
  • Abertura S·O·S (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo): - Líquido Arrefecedor - Óleo do Motor - Fluido Hidráulico - Óleo da Transmissão
  • Grade do Radiador Articulada para Fora
  • Pneus e Aros: um pneu deve ser selecionado na seção de acessórios obrigatórios da lista de preços da máquina. O preço de base da máquina inclui uma variação para o aro padrão, sem câmara, somente.

R1700G Equipamento Opcional

Interruptor de Desligamento da Bateria e do Motor
  • Isolação no Nível do Solo, Interruptor de Isolação na Cabine

Manômetros do Freio

Arranjos de Liberação do Freio, (Requer Tubulações para Desengate da Direção)
  • Gancho de Recuperação
  • Barra de Recuperação

Caçambas
  • Perfil da Caçamba Padrão ou de Alta Penetração: - Caçamba, Material Leve (8,8 m3/11,5 yd3) (Requer Grupo de Controle, Trabalho Pesado)
  • Caçamba Ejetora Instalada
  • Vários Tamanhos, Despejo (4,2 m3/5,5 yd3 a 7,3 m3/9,5 yd3), Ejetor (5,7 m3/7,5 yd3)

Caçamba, Grupo de Controle, Reforçada (Necessária para Caçambas Leves)

Caçamba, Cantos
  • Canto em Ferro Fundido, Pronta para Porta-Pontas
  • Canto em Ferro Fundido, (Todas as outras Ferragens)

Ferragens da Caçamba
  • Borda Cortante, Soldada Cat
  • Borda Cortante, Meia Seta, Plana
  • Defletores do Braço de Apoio, Caçamba Ejetora e de Despejo
  • Defletor Fixado Mecanicamente (MAS, Mechanical Attached Shroud)
  • Sistema de Chapas de Desgaste Fixadas Mecanicamente (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System), Proteção da Borda Cortante
  • Sistema de Chapas de Desgaste Fixadas Mecanicamente (MAWPS), Proteção Inferior
  • Suportes Protetores (Parte Inferior da Caçamba)
  • Barras de Desgaste, Caçamba Ejetora e de Despejo
  • Revestimento de Desgaste (Caçamba Basculante de 5,7 m3/7,5 yd3)

Borda da Caçamba
  • Borda Totalmente Soldada ou Ligação Soldada
  • Borda Simples (Sem Ferragem)
  • Pronto para MAS (Defletor Fixado Mecanicamente)

Câmera, Colorida, Voltada para a Parte Traseira

Tampa, Antivandalismo para Embarque

Acessório da Tração, Aparafusável

Opções de Motor
  • Filtro para Particulados de Diesel (somente para uso com o Motor VR (Ventilation Reduction, Redução de Ventilação))
  • Motor, Redução de Ventilação (VR)
  • Motor, Tier 3

Sistema de Enchimento Rápido
  • Líquido arrefecedor
  • Óleo do Motor
  • Combustível (Tanques Simples ou Duplos)
  • Fluido Hidráulico
  • Óleo da Transmissão

Sistema de Combate a Incêndios
  • Pó Seco Ansul
  • Espuma, Base d'água

Fluidos
  • Combustível Ártico
  • Líquido Arrefecedor Ártico

Protetores do Farol Frontal

Sistema de Combustível
  • Tanques de Dois Combustíveis
  • Macho de Fechamento Manual do Sistema de Combustível

Protetores
  • Protetor, Vidro Lateral Traseiro
  • Protetor do selo Duo-Cone

Corrimãos
  • Corrimão (acesso liga/desliga à plataforma superior)
  • Dobrável

Sistema Hidráulico
  • Instalação para Caçamba Ejetora
  • Alternar Configuração de Controle Piloto/Implemento

Sistema de Lubrificação
  • Automática
  • Centralizada

Iluminação
  • Sistema de Iluminação Externa, Frontal, Traseiro, Luzes de Trabalho de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)

Transferência da Mina
  • Chassi Traseiro de Instalação de Transferência da Mina (Ligação Soldada)
  • Grupo de Levantamento, Transferência da Mina

Compartimento do Operador ROPS/FOPS Fechado
  • Ar-condicionado
  • Pressurizador da Cabine e Filtro
  • Duto, Desembaçador do Vidro
  • Luz do Teto
  • Aquecedor
  • Compartimento de Instalação para Rádio e Alto-falantes
  • Estrutura, Porta da Cabine

Compartimento do Operador FOPS Aberta
  • Capota Removível

Manual de Manutenção e do Operador
  • Chinês
  • Francês
  • Indonésio
  • Português
  • Russo
  • Espanhol

Engate do Interruptor do Freio de Estacionamento
  • Pressione para Aplicar
  • Puxe para Aplicar

Sistema de Controle de Carga Útil
  • Sistema de Controle de Carga Útil (PCS, Payload Control System)
  • Loadrite L2180

Interface de Controle Remoto (exclui transmissor e receptor)
  • Cattron
  • RCT (Remote Control Technology, Tecnologia de Controle Remoto)

Direção Reversível

Fita Refletora

Sistema de Absorção de Impactos

Aro
  • Numeração de Identificação do Aro
  • Sobressalente (Tubo ou Sem Tubo)
  • Tipo de Tubo

Assentos
  • Capas do Assento, Tê, Suspensão a Ar e Padrão
  • Assento com Suspensão, Tê, Vinil
  • Assento com Suspensão Ar, Tê
  • Assento com Suspensão a Ar, Vinil

Sistema de Direção Secundária

Ferramentas de Serviço
  • Barra de Recuperação (para uso com Liberação do Freio, Sistema da Barra de Recuperação)
  • Consulte o Manual de Peças para Obter o Ferramental Adicional Disponível

Interruptores
  • Desligamento do Motor Adicional, LHS (Left Hand Side, Lado Esquerdo) Montado
  • Desligamento do Motor, Ativação de Combate a Incêndios
  • Cronômetro da Marcha Lenta
  • Desligamento do Motor/Temporizador de Marcha Lenta
  • Interruptor de Cancelamento do Neutralizador da Transmissão

Tecnologia
  • Command para Trabalhos Subterrâneos
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS, Vital Information Management System) Gen 3
  • Módulo de Acesso Eletrônico (Obrigatório com Automação)

Arranjos do Pneu
  • Pneu, 26,5 × R25 VSMS L-5S Bridgestone

Barras de Proteção Contra Desgaste
  • Cabine/ROPS
  • Reservatório Hidráulico
  • Radiador
  • Placa de Desgaste, Traseira, Debaixo

Observação: Nem todos as características estão disponíveis em todas as regiões. Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações.