< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A carregadeira subterrânea R2900G foi projetada para proporcionar carregamento e deslocamento de alta produção e baixo custo por tonelada em aplicações de mineração subterrânea. O projeto compacto com desempenho ágil, a estrutura robusta e a manutenção simplificada garantem produtividade excelente, longa vida útil e baixos custos de operação. Criado para desempenho e conforto, feito para durar.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potência Nominal 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
Potência Bruta - SAE J1995 409.0 HP 305.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.2 mm Less
Curso 6.8 pol 171.5 mm Less
Cilindrada 927.9 pol3 15.2 B Less
Potência Bruta - Motor VR - SAE J1995 409.0 HP 305.0 kW Less
Potência Bruta - Motor Tier 3 - SAE J1995 409.0 HP 305.0 kW Less

Especificação de Operação

Capacidade de Carga Útil Nominal 37926.0 lb 17200.0 kg Less
Volume Bruto da Máquina 155095.0 lb 70350.0 kg Less
Carga de Tombamento Estática Adiante dos Braços de Levantamento Horizontal 88015.0 lb 39923.0 kg Less
Carga de Tombamento Estática, Giro Total, Braços de Levantamento Horizontal 75109.0 lb 34069.0 kg Less
Força de Desagregação (SAE) 60298.0 lb 27346.0 kg Less

Pesos

Vazio* 110692.0 lb 50209.0 kg Less
Carregado* 148611.0 lb 67409.0 kg Less
Vazio - Eixo Dianteiro 50832.0 lb 23057.0 kg Less
Vazio - Eixo Traseiro 59860.0 lb 27152.0 kg Less
Carregado - Eixo Dianteiro 110716.0 lb 50220.0 kg Less
Carregado - Eixo Traseiro 37895.0 lb 17189.0 kg Less
Observação *Peso Calculado. *Peso Calculado. Less

Transmissão

Avanço em 1ª 3.4 mph 5.4 km/h Less
Avanço em 2ª 6.0 mph 9.7 km/h Less
Avanço em 3ª 10.7 mph 17.3 km/h Less
Avanço em 4ª 18.5 mph 29.8 km/h Less
Ré em 1ª 4.1 mph 6.6 km/h Less
Ré em 2ª 7.3 mph 11.8 km/h Less
Ré em 3ª 13.0 mph 21.0 km/h Less
Ré em 4ª 22.0 mph 35.5 km/h Less

Tempo de Ciclo Hidráulico

Levantamento 9.2 Segundos 9.2 Segundos Less
Despejo 3.4 Segundos 3.4 Segundos Less
Abaixar, esvaziar, flutuar abaixada 3.1 Segundos 3.1 Segundos Less
Tempo Total de Ciclo 15.7 Segundos 15.7 Segundos Less

Capacidades da Caçamba

Capacidades da Caçamba 6,3 a 8,9 m³ (8,2 a 11,6 yd³) 6,3 a 8,9 m³ (8,2 a 11,6 yd³) Less
Caçamba Basculante - 1** 8.2 yd3 6.3 m3 Less
Caçamba Basculante - 2** 9.4 yd3 7.2 m3 Less
Caçamba Basculante - 3** 10.9 yd3 8.3 m3 Less
Caçamba Basculante - 4** 11.6 yd3 8.9 m3 Less
Observação **Versões da caçamba de alta penetração também estão disponíveis. **Versões da caçamba de alta penetração também estão disponíveis. Less

Dimensões de Curva

Oscilação do Eixo Less
Ângulo de Articulação 42,5° 42,5° Less
Raio de Folga Interno 133.2 pol 3383.0 mm Less
Raio de Folga Externo 288.3 pol 7323.0 mm Less

Pneus

Tamanho do Pneu 29,5 × 29 34 PLY VSMS 29,5 × 29 34 PLY VSMS Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Cárter do Motor 9.0 gal 34.0 B Less
Diferencial e Comandos Finais Dianteiros (com Sistema de Arrefecimento do Óleo do Eixo) 42.0 gal 159.0 B Less
Diferencial e Comandos Finais Traseiros (com Sistema de Arrefecimento do Óleo do Eixo) 44.1 gal 167.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 19.8 gal 75.0 B Less
Diferencial Frontal e Comandos Finais 31.4 gal 119.0 B Less
Tanque de Combustível (Duplo) 376.4 gal 1425.0 B Less
Reservatório Hidráulico 37.0 gal 140.0 B Less
Diferencial Traseiro e Comandos Finais 33.5 gal 127.0 B Less
Transmissão 16.4 gal 62.0 B Less

Padrões

Freios ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 Less
Cabine/FOPS ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 Less
Cabine/ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less

Trem de Força - Motor

O motor Cat C15 com Tecnologia ACERT. Tecnologias inovadoras otimizam o desempenho.


Trem de Força - Transmissão

Mais potência no solo para uma maior produtividade.


Hidráulica

O sistema hidráulico Cat proporciona a força e o controle para manter a movimentação do material.


Estruturas

Estruturas Robustas Cat - os pilares da durabilidade do R2900G.


Conforto do Operador

Projetado ergonomicamente para proporcionar conforto, controle e produtividade o dia inteiro.


Sistemas da Caçamba de Grua

Desempenho robusto e confiabilidade em aplicações severas de mineração subterrânea.


Facilidade de Manutenção

Mais tempo de produção.


Suporte ao Cliente

Os serviços de revendedor Cat mantêm os equipamentos de mineração subterrânea produtivos.


Segurança

Os sistemas e as máquinas de mineração Cat são projetados tendo a segurança como sua primeira prioridade.


R2900G Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Fonte de Alimentação de 12 V na Cabina
  • Alternador, 95 A
  • Tomada de Partida Auxiliar
  • Chave Geral da Bateria, Nível do Solo
  • Disjuntor, 80 A
  • Spray de Proteção Contra Corrosão
  • Conector de Diagnóstico
  • Partida Elétrica, 24 V
  • Interruptores de Desligamento do Motor: - Traseiro Esquerdo - Traseiro Direito
  • Sistema de Iluminação Externa, Frontal, Traseiro, Luzes de Trabalho de Halogênio
  • Baterias de Baixa Manutenção
  • Alarme de Ré
  • Sistema de Carregamento e Partida

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Sistema de Monitoramento Eletrônico Cat (EMS Cat)
  • Buzinas Elétricas
  • Medidores: - Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor - Temperatura do Líquido Arrefecedor da Transmissão - Temperatura do Fluido Hidráulico - Nível de Combustível - Velocímetro - Tacômetro
  • Luzes Indicadoras: - Luz de Alerta/Advertência - Pressão Residual do Freio
  • Advertência de Baixo Nível de Fluido Hidráulico
  • Estrutura ROPS/FOPS do Compartimento do Operador Aberto
  • Sistema de Presença do Operador (Freio de Estacionamento Automático)
  • Controles de Implemento Hidráulico Piloto, Joystick Único
  • Painel com Botões para Luzes
  • Assento com Suspensão com Cinto de Segurança Retrátil
  • Direção STIC

TREM DE FORÇA
  • Motor Diesel Cat C15 ATAAC, 6 Cilindros
  • Arrefecimento do Eixo do Freio
  • Bomba de Escorva Elétrica do Combustível
  • Pré-filtro de Entrada de Ar do Motor
  • Filtro de Óleo do Motor, Montado Remotamente
  • Anteparos Térmicos
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Longa
  • Transmissão Power Shift Planetária com Controle de Mudanças Automático, 4 Marchas de Avanço/4 Marchas à Ré
  • Radiador, Fluxo Cruzado
  • Liberação Manual da Tampa do Radiador
  • Aros, 5 Peças, Sem Câmara
  • Freios de Discos Múltiplos SAFR™ em Banho de Óleo, Embutidos, Totalmente Hidráulicos
  • Conversor de Torque com Embreagem de Travamento Automático
  • Neutralizador da Transmissão com Interruptor de Neutralização
  • Torneira de Drenagem do Filtro da Transmissão

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Luz de Freio
  • Caçamba, Despejo
  • Borda da Caçamba, Caçamba Hardox 450
  • Posicionador da Caçamba, Retorno à Escavação
  • Purificador de Escape Catalítico/Grupo do Silenciador
  • Decalques, Pictogramas Internacionais
  • Sistema de Combustível: - Tanques de Dois Combustíveis - Tomadas de Desligamento Manual do Sistema de Combustível
  • Protetores do Cárter do Motor e da Transmissão
  • Para-lamas, Frontal, Traseiro
  • Parede contra Fogo
  • Corrimão (Acesso Liga/Desliga à Plataforma Superior)
  • Manual de Manutenção e do Operador, em Inglês
  • Barras de Desgaste de Proteção 100 × 50 mm (4 × 2 pol)
  • Aros, 5 Peças, Sem Câmara
  • Pontos de Lubrificação Semicentralizados
  • Abertura S·O·S (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo): - Líquido Arrefecedor - Óleo do Motor - Fluido Hidráulico - Óleo da Transmissão
  • Grade do Radiador Articulada para Fora
  • Pneus e Aros: um pneu deve ser selecionado na seção de acessórios obrigatórios da lista de preços da máquina. O preço de base da máquina inclui uma variação para o aro padrão, sem câmara, somente.

R2900G Equipamento Opcional

Interruptores de Desligamento da Bateria e do Motor
  • Isolação no Nível do Solo, Interruptor de Isolação na Cabine
  • Isolação no Nível do Solo, Interruptor de Desligamento do Motor
  • Isolação no Nível do Solo, Isolação na Cabine, Interruptor de Desligamento do Motor

Manômetros do Freio

Arranjos de Liberação do Freio
  • Gancho de Recuperação
  • Barra de Recuperação

Caçambas
  • Perfil da Caçamba Padrão ou de Alta Penetração
  • Vários Tamanhos, Despejo (6,3 m3/8,2 yd3 a 8,9 m3/11,6 yd3)
  • Proteção Contra Derramamento da Caçamba

Caçamba, Cantos
  • Canto em Ferro Fundido, Pronta para Porta-Pontas
  • Canto em Ferro Fundido, (Todas as outras Ferragens)

Ferragens da Caçamba
  • Borda Cortante, Soldada Cat
  • Borda Cortante, Meia Seta, Plana
  • Defletores do Braço de Apoio
  • Defletor Fixado Mecanicamente (MAS, Mechanical Attached Shroud)
  • Sistema de Chapas de Desgaste Fixadas Mecanicamente (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System), Proteção da Borda Cortante
  • Sistema de Chapas de Desgaste Fixadas Mecanicamente (MAWPS), Proteção Inferior
  • Suportes Protetores (Parte Inferior da Caçamba)
  • Barras de Desgaste
  • Revestimento de Desgaste (Caçambas de 7,2 m3/9,4 yd3 e 8,3 m3/10,9 yd3)

Borda da Caçamba
  • Borda Totalmente Soldada ou Ligação Soldada
  • Borda Simples (Sem Ferragem)
  • Pronto para MAS (Defletor Fixado Mecanicamente)

Câmera, Colorida, Voltada para a Parte Traseira

Para-lamas Frontais Prontos para Correntes (correntes não incluídas)

Tampa, Antivandalismo para Embarque

Acessório Barra de Tração, Aparafusável

Opções de Motor
  • Filtro para Particulados de Diesel (somente para uso com o Motor VR (Ventilation Reduction, Redução de Ventilação))
  • Motor, Redução de Ventilação (VR)
  • Motor, Tier 3

Iluminação
  • Sistema de Iluminação Externa, Frontal, Traseiro, Luzes de Trabalho de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Função de Farol Baixo/Farol Alto
  • Caminhão para Carregamentos Leves, Chassi Frontal Inferior

Sistema de Enchimento Rápido
  • Líquido arrefecedor
  • Óleo do Motor
  • Combustível (Dois Tanques)
  • Fluido Hidráulico
  • Óleo da Transmissão

Sistema de Combate a Incêndios
  • Pó Seco Ansul
  • Espuma, Base d'água

Fluidos
  • Líquido Arrefecedor Ártico
  • Combustível Ártico

Protetores do Farol Frontal

Sistema de Combustível
  • Tubulações de Combustível Duplas Trançadas (Manga Inoxidável)
  • Tubulações de Combustível Padrão Trançadas (Mangueira Hidráulica Dupla Trançada)

Protetor, Vidro Lateral Traseiro

Corrimãos
  • Corrimão (Acesso Liga/Desliga à Plataforma Superior)
  • Dobrável sobre Plataforma Superior

Sistema Hidráulico
  • Alternar Configuração de Controle Piloto/Implemento

Sistema de Lubrificação
  • Automática
  • Centralizada

Chassi Traseiro de Instalação de Transferência da Mina (Ligação Soldada)

Compartimento do Operador ROPS/FOPS Fechado
  • Ar-condicionado
  • Pressurizador da Cabine e Filtro
  • Duto, Desembaçador do Vidro
  • Luz do Teto
  • Aquecedor
  • Compartimento de Instalação para Rádio e Alto-falantes
  • Estrutura, Porta da Cabine

Manual de Manutenção e do Operador
  • Chinês
  • Francês
  • Indonésio
  • Português
  • Russo
  • Espanhol

Engate do Interruptor do Freio de Estacionamento
  • Pressione para Aplicar
  • Puxe para Aplicar

Sistema de Controle de Carga Útil
  • Sistema de Controle de Carga Útil (PCS, Payload Control System)
  • Loadrite L2180

Interface de Controle Remoto (exclui transmissor e receptor)
  • RCT (Remote Control Technology, Tecnologia de Controle Remoto)

Direção Reversível

Fita Refletora

Sistema de Absorção de Impactos

Aro
  • Numeração de Identificação do Aro
  • Sobressalente (Sem Câmara)

Assentos
  • Capas do Assento, Tê, Suspensão a Ar e Padrão
  • Assento com Suspensão, Tê, Vinil
  • Assento com Suspensão a Ar, Vinil

Sistema de Direção Secundária

Ferramentas de Serviço
  • Medidor de Desgaste do Freio
  • Parafusos de Elevação da Pinça
  • Caixa de Diagnóstico
  • Barra de Recuperação (para uso com Liberação do Freio, Sistema da Barra de Recuperação)
  • Extensão do Soquete, Porca da Roda
  • Consulte o Manual de Peças para Obter o Ferramental Adicional Disponível

Interruptores
  • Desligamento do Motor, Ativação de Combate a Incêndios
  • Cronômetro da Marcha Lenta
  • Desligamento do Motor/Temporizador de Marcha Lenta

Tecnologia
  • Command para Trabalhos Subterrâneos
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS, Vital Information Management System) Gen 3
  • Módulo de Acesso Eletrônico (Obrigatório com Automação)

Arranjos do Pneu
  • Pneu, 29,5 × R29 VSMS 2 Bridgestone
  • Pneu, 29,5 × R29 VSDL L5 Bridgestone
  • Pneu, 29,5 × R29 XMine D2 Bridgestone
  • Pneu, 29,5 × R29 XSMD2 L5S Michelin

Barras de Proteção Contra Desgaste
  • Cabine/ROPS
  • Reservatório Hidráulico
  • Radiador

Janelas
  • Painel Simples
  • Painel Duplo

Observação: Nem todos as características estão disponíveis em todas as regiões. Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações.