< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A carregadeira subterrânea R3000H foi projetada para superar os desafios das aplicações de mineração subterrânea mais exigentes. O projeto compacto com desempenho ágil, a estrutura robusta e a manutenção simplificada garantem produtividade excelente, longa vida útil e baixos custos de operação. Criado para desempenho e conforto, feito para durar.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potência Nominal 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
Potência Bruta - SAE J1995 409.0 HP 305.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.2 mm Less
Curso 6.8 pol 171.5 mm Less
Cilindrada 927.6 pol3 15.2 L Less
Potência Bruta - Motor VR - ISO 14396 398.0 HP 297.0 kW Less
Potência Bruta - Motor Tier 3 - ISO 14396 398.0 HP 297.0 kW Less

Especificação de Operação

Capacidade de Carga Útil Nominal 44092.0 lb 20000.0 kg Less
Carga de Tombamento Estática Adiante dos Braços de Levantamento Horizontal 104199.0 lb 47264.0 kg Less
Força de Desagregação (SAE) 61773.0 lb 28020.0 kg Less
Volume Bruto da Máquina 177273.0 lb 80410.0 kg Less
Carga de Tombamento Estática com Giro Total adiante dos Braços de Levantamento Horizontal 88191.0 lb 40003.0 kg Less

Pesos

Vazia 123580.0 lb 56055.0 kg Less
Carregada 167672.0 lb 76055.0 kg Less
Vazio - Eixo Frontal 52104.0 lb 23634.0 kg Less
Vazio - Eixo Traseiro 71475.0 lb 32421.0 kg Less
Carregada - Eixo Frontal 122733.0 lb 55671.0 kg Less
Carregada - Eixo Traseiro 44938.0 lb 20384.0 kg Less

Transmissão

Avanço em 1ª 3.4 mph 5.5 km/h Less
Avanço em 2ª 6.0 mph 9.7 km/h Less
Avanço em 3ª 10.7 mph 17.3 km/h Less
Avanço em 4ª 19.6 mph 31.6 km/h Less
Ré em 1ª 4.1 mph 6.7 km/h Less
Ré em 2ª 7.6 mph 12.3 km/h Less
Ré em 3ª 13.4 mph 21.6 km/h Less
Ré em 4ª 21.0 mph 33.8 km/h Less

Tempo de Ciclo Hidráulico

Levantamento 8.8 Segundos 8.8 Segundos Less
Despejo 1.85 Segundos 1.85 Segundos Less
Abaixar, Esvaziar, Flutuar Abaixada 3.54 Segundos 3.54 Segundos Less
Tempo Total de Ciclo 14.2 Segundos 14.2 Segundos Less

Capacidades da Caçamba

Capacidades da Caçamba 8,3 a 11,6 m³ (10,9 a 15,2 yd³) 8,3 a 11,6 m³ (10,9 a 15,2 yd³) Less
Caçamba de Despejo - 1* 10.9 yd3 8.3 m3 Less
Caçamba de Despejo - 2* 11.6 yd3 8.9 m3 Less
Caçamba de Despejo - 3* 13.7 yd3 10.5 m3 Less
Caçamba de Despejo - 4 15.2 yd3 11.6 m3 Less
Observação *Versões da caçamba de alta penetração também estão disponíveis. *Versões da caçamba de alta penetração também estão disponíveis. Less

Dimensões de Curva

Oscilação do Eixo 8.0 Graus 8.0 Graus Less
Ângulo de Articulação 42.5 Graus 42.5 Graus Less
Raio de Folga Interno** 127.8 pol 3247.0 mm Less
Observação **As dimensões da folga são apenas para referência. **As dimensões da folga são apenas para referência. Less
Raio de Folga Externo** 296.7 pol 7536.0 mm Less

Pneus

Tamanho do Pneu 35/65 R33 VSNT 35/65 R33 VSNT Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Cárter do Motor 9.0 gal 34.0 L Less
Diferencial e Comandos Finais Dianteiros (com Sistema de Arrefecimento do Óleo do Eixo) 42.0 gal 159.0 L Less
Diferencial e Comandos Finais Traseiros (com Sistema de Arrefecimento do Óleo do Eixo) 44.1 gal 167.0 L Less
Sistema de Arrefecimento 19.8 gal 75.0 L Less
Diferencial Frontal e Comandos Finais 31.4 gal 119.0 L Less
Tanque de Combustível 406.5 gal 1539.0 L Less
Reservatório Hidráulico 37.0 gal 140.0 L Less
Diferencial Traseiro e Comandos Finais 33.5 gal 127.0 L Less
Transmissão 16.4 gal 62.0 L Less

Padrões

Freios ISO 3450-2011, CAN-CSA 424,30-M90 ISO 3450-2011, CAN-CSA 424,30-M90 Less
Cabine/FOPS ISO 3449-2005 Level II ISO 3449-2005 Level II Less
Cabine/ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
Direção ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Trem de Força - Motor

O motor Cat C15 com Tecnologia ACERT. Tecnologias inovadoras otimizam o desempenho.


Trem de Força - Transmissão

Mais potência no solo para uma maior produtividade.


Hidráulica

O sistema hidráulico Cat proporciona a força e o controle para manter a movimentação do material.


Estruturas

Estruturas Robustas Cat - os pilares da durabilidade da R3000H.


Conforto do Operador

Projetado ergonomicamente para proporcionar conforto, controle e produtividade o dia inteiro.


Sistemas da Caçamba de Grua

Desempenho robusto e confiabilidade em aplicações severas de mineração subterrânea.


Facilidade de Manutenção

Mais tempo de produção.


Suporte ao Cliente

Os serviços de revendedor Cat mantêm os equipamentos de mineração subterrânea produtivos.


Segurança

Os sistemas e as máquinas de mineração Cat são projetados tendo a segurança como sua primeira prioridade.


R3000H Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Fonte de Alimentação de 12 V na Cabina
  • Alternador, 95 A
  • Tomada de Partida Auxiliar
  • Chave Geral da Bateria, Nível do Solo
  • Disjuntor, 80 A
  • Spray de Proteção Contra Corrosão
  • Conector de Diagnóstico
  • Partida Elétrica, 24 V
  • Interruptores de Desligamento do Motor: - Lado Direito Traseiro
  • Sistema de Iluminação Externa, Frontal, Traseiro, Luzes de Trabalho de Halogênio
  • Baterias de Baixa Manutenção
  • Alarme de Ré
  • Sistema de Carregamento e Partida

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Sistema de Monitoramento Eletrônico Cat (EMS Cat)
  • Buzinas Elétricas
  • Medidores: - Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor - Temperatura do Líquido Arrefecedor da Transmissão - Temperatura do Fluido Hidráulico - Nível de Combustível - Velocímetro - Tacômetro
  • Luzes Indicadoras: - Luz de Alerta/Advertência - Pressão Residual do Freio
  • Advertência de Baixo Nível de Fluido Hidráulico
  • Compartimento do Operador, Estrutura ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) Fechada: - Ar-condicionado - Pressurizador e Filtro da Cabine - Luz do Teto - Aquecedor - Compartimento para Instalação de Rádio e Alto-falantes
  • Sistema de Presença do Operador (Freio de Estacionamento Automático)
  • Controles de Implemento Hidráulico Piloto, Joystick Único
  • Painel com Botões para Luzes
  • Assento com Suspensão com Cinto de Segurança Retrátil
  • Direção STIC

TREM DE FORÇA
  • Motor Diesel Cat C15 ATAAC, 6 Cilindros
  • Arrefecimento do Eixo do Freio
  • Bomba de Escorva Elétrica do Combustível
  • Pré-filtro de Entrada de Ar do Motor
  • Filtro de Óleo do Motor, Montado Remotamente
  • Anteparos Térmicos
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Longa
  • Transmissão Power Shift Planetária com Controle de Mudanças Automático, 4 Marchas de Avanço/4 Marchas à Ré
  • Radiador, Fluxo Cruzado
  • Liberação Manual da Tampa do Radiador
  • Aros, 5 Peças, Sem Câmara
  • Freios de Discos Múltiplos SAFR™ em Banho de Óleo, Embutidos, Totalmente Hidráulicos
  • Conversor de Torque com Embreagem de Travamento Automático
  • Neutralizador da Transmissão
  • Torneira de Drenagem do Filtro da Transmissão

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Luz de Freio
  • Caçamba, Despejo
  • Borda da Caçamba, Caçamba Hardox 450
  • Posicionador da Caçamba, Retorno à Escavação
  • Purificador de Escape Catalítico/Grupo do Silenciador
  • Decalques, Pictogramas Internacionais
  • Sistema de Combustível: - Tanques de Dois Combustíveis - Tomadas de Desligamento Manual do Sistema de Combustível
  • Protetores do Cárter do Motor e da Transmissão
  • Para-lamas, Frontal, Traseiro
  • Parede contra Fogo
  • Corrimão (Acesso Liga/Desliga à Plataforma Superior)
  • Manual de Manutenção e do Operador, em Inglês
  • Barras de Desgaste de Proteção 100 × 50 mm (4 × 2 pol)
  • Aros, 5 Peças, Sem Câmara
  • Pontos de Lubrificação Semicentralizados
  • Abertura S·O·S (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo): - Líquido Arrefecedor - Óleo do Motor - Fluido Hidráulico - Óleo da Transmissão
  • Grade do Radiador Articulada para Fora
  • Pneus e Aros: um pneu deve ser selecionado na seção de acessórios obrigatórios da lista de preços da máquina. O preço de base da máquina inclui uma variação para o aro padrão, sem câmara, somente.

R3000H Equipamento Opcional

Interruptores de Desligamento da Bateria e do Motor
  • Isolação no Nível do Solo, Interruptor de Isolação na Cabine
  • Isolação no Nível do Solo, Interruptor de Desligamento do Motor
  • Isolação no Nível do Solo, Isolação na Cabine, Interruptor de Desligamento do Motor

Manômetros do Freio

Arranjos de Liberação do Freio
  • Gancho de Recuperação
  • Barra de Recuperação

Caçambas
  • Caçamba, Material Leve (11,6 m³/15,2 yd³)
  • Perfil Padrão da Caçamba (8,3 m³/10,9 yd³ a 11,6 m³/15,2 yd³)
  • Perfil de Alta Penetração da Caçamba (8,3 m³/10,9 yd³ a 10,5 m³/13,7 yd³)
  • Proteção Contra Derramamento da Caçamba

Caçamba, Cantos
  • Canto em Ferro Fundido, Preparado para Tubarão (8,3 m³/10,9 yd³ a 10,5 m³/13,7 yd³)
  • Canto em Ferro Fundido (Todas as Outras Ferragens) (8,3 m³/10,9 yd³ a 11,6 m³/15,2 yd³)

Ferragens da Caçamba
  • Borda Cortante, Soldagem Cat
  • Borda Cortante, Meia Seta, Plana
  • Defletores do Braço de Apoio
  • Defletor Fixado Mecanicamente (MAS, Mechanical Attached Shroud)
  • Sistema de Chapas de Desgaste Fixadas Mecanicamente (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System), Proteção da Borda Cortante
  • Sistema de Chapas de Desgaste Fixadas Mecanicamente (MAWPS), Proteção Inferior
  • Suportes Protetores (Parte Inferior da Caçamba)
  • Barras de Desgaste
  • Camisa de Desgaste (Caçamba de 8,3 m³/10,9 yd³)

Borda da Caçamba
  • Borda Totalmente Soldada ou Ligação Soldada
  • Borda Simples (Sem Ferragem)
  • Pronto para MAS (Defletor Fixado Mecanicamente)

Iluminação
  • Sistema de Iluminação Externa, Frontal, Traseiro, Luzes de Trabalho de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Função de Farol Baixo/Farol Alto

Sistema de Enchimento Rápido
  • Líquido arrefecedor
  • Óleo do Motor
  • Combustível (Dois Tanques)
  • Fluido Hidráulico
  • Óleo da Transmissão

Sistema de Combate a Incêndios
  • Espuma, Base d'água

Fluidos
  • Líquido Arrefecedor Ártico
  • Combustível Ártico

Protetores do Farol Frontal

Sistema de Combustível
  • Tubulações de Combustível Duplas Trançadas (Manga Inoxidável)
  • Tubulações de Combustível Padrão Trançadas (Mangueira Hidráulica Dupla Trançada)

Protetor, Vidro Lateral Traseiro

Corrimãos
  • Corrimão (Acesso Liga/Desliga à Plataforma Superior)
  • Dobrável

Sistema Hidráulico
  • Alternar Configuração de Controle Piloto/Implemento

Sistema de Lubrificação
  • Automática
  • Centralizada

Compartimento do Operador
  • Estrutura, Porta da Cabine

Manual de Manutenção e do Operador
  • Chinês
  • Francês
  • Indonésio
  • Português
  • Russo
  • Espanhol

Engate do Interruptor do Freio de Estacionamento
  • Pressione para Aplicar
  • Puxe para Aplicar

Sistema de Controle de Carga Útil
  • Sistema de Controle de Carga Útil (PCS, Payload Control System)
  • Loadrite L2180

Interface de Controle Remoto (exclui transmissor e receptor)
  • RCT (Remote Control Technology, Tecnologia de Controle Remoto)

Direção Reversível

Fita Refletora

Sistema de Absorção de Impactos

Aro
  • Numeração de Identificação do Aro
  • Sobressalente (Sem Câmara)

Assentos
  • Capas do Assento, Tê, Suspensão a Ar e Padrão
  • Assento com Suspensão, Tê, Vinil
  • Assento com Suspensão a Ar, Vinil

Sistema de Direção Secundária

Ferramentas de Serviço
  • Medidor de Desgaste do Freio
  • Parafusos de Elevação da Pinça
  • Caixa de Diagnóstico
  • Barra de Recuperação (para uso com Liberação do Freio, Sistema da Barra de Recuperação)
  • Extensão do Soquete, Porca da Roda
  • Consulte o Manual de Peças para Obter o Ferramental Adicional Disponível

Interruptores
  • Desligamento do Motor Adicional, LHS (Left Hand Side, Lado Esquerdo) Montado
  • Cronômetro da Marcha Lenta

Tecnologia
  • Command para Trabalhos Subterrâneos
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS, Vital Information Management System) Gen 3
  • Módulo de Acesso Eletrônico (Obrigatório com Automação)

Arranjos do Pneu
  • Pneu, 35/65 R33 VSNT Bridgestone
  • Pneu, 35/65 R33 VSDL Bridgestone
  • Pneu, 875/65 R33 RL5K Goodyear

Barras de Proteção Contra Desgaste
  • Cabine/ROPS
  • Reservatório Hidráulico
  • Radiador

Janelas
  • Painel Simples
  • Painel Duplo

Observação: Nem todos as características estão disponíveis em todas as regiões.

Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações.

Opções de Motor
  • Filtro para Particulados de Diesel (somente para uso com o Motor VR (Ventilation Reduction, Redução de Ventilação))
  • Motor, Redução de Ventilação (VR)
  • Motor, Tier 3

Acessório da Tração, Aparafusável

Tampa, Antivandalismo para Embarque

Câmera, Colorida, Voltada para a Parte Traseira