< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O caminhão de mineração subterrânea AD30 foi projetado para proporcionar transporte de alta produção e baixo custo por tonelada em aplicações de mineração subterrânea menores. Sua estrutura robusta e os procedimentos fáceis de manutenção garantem uma longa vida útil, com baixos custos operacionais. Criado para desempenho e conforto, feito para durar.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potência Nominal 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
Potência Bruta - SAE J1995 409.0 HP 305.0 kW Less
Potência Bruta - Motor VR - SAE J1995 409.0 HP 305.0 kW Less
Potência Bruta - Motor Tier 3 - SAE J1995 409.0 HP 305.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.2 mm Less
Curso 6.8 pol 171.5 mm Less
Cilindrada 928.0 pol3 15.2 B Less

Especificação de Operação

Volume Bruto da Máquina 132300.0 lb 60000.0 kg Less
Capacidade de Carga Útil Nominal 66139.0 lb 30000.0 kg Less
Capacidades da Caçamba 11,3-17,5 m3 (14,8-22,9 yd3) 11,3-17,5 m3 (14,8-22,9 yd3) Less

Pesos

Vazia 63647.0 lb 28870.0 kg Less
Eixo Frontal 42944.0 lb 19479.0 kg Less
Eixo Traseiro 20704.0 lb 9391.0 kg Less
Carregada 132277.0 lb 60000.0 kg Less
Eixo Frontal 58451.0 lb 26513.0 kg Less
Eixo Traseiro 73826.0 lb 33487.0 kg Less

Distribuição do Peso

Eixo Frontal 67.5 % 67.5 % Less
Eixo Traseiro 32.5 % 32.5 % Less
Eixo Frontal 44.2 % 44.2 % Less
Eixo Traseiro 55.8 % 55.8 % Less

Transmissão

Avanço em 1ª 4.2 mph 6.8 km/h Less
Avanço em 2ª 7.6 mph 12.3 km/h Less
Avanço em 3ª 13.9 mph 22.3 km/h Less
Avanço em 4ª 25.4 mph 40.8 km/h Less
Ré em 1ª 4.8 mph 7.8 km/h Less

Comandos Finais

Proporção do Diferencial 3,38:1 3,38:1 Less
Proporção do Comando Final 4,76:1 4,76:1 Less
Proporção de Redução Total 16,13:1 16,13:1 Less

Guincho da Caçamba

Levantamento 10.5 Segundos 10.5 Segundos Less
Abaixamento 11.2 Segundos 11.2 Segundos Less
Tempo Total de Ciclo 21.7 Segundos 21.7 Segundos Less

Capacidades da Caçamba

Caçamba 1 14.8 yd3 11.3 m3 Less
Caçamba 2 (Caçamba Padrão) 18.8 yd3 14.4 m3 Less
Caçamba 3 22.9 yd3 17.5 m3 Less
Caçamba Larga 21.9 yd3 16.8 m3 Less
Caçamba do Ejetor 19.9 yd3 15.2 m3 Less
Caçamba do Ejetor 22.6 yd3 17.3 m3 Less

Dimensões de Curva

Raio de Folga Externo 337.4 pol 8571.0 mm Less
Raio de Folga Interno 198.0 pol 5030.0 mm Less
Oscilação do Eixo 10.0 Graus 10.0 Graus Less
Ângulo de Articulação 42.5 Graus 42.5 Graus Less

ROPS

Padrões da ROPS A ROPS (Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) para cabina oferecida pela Caterpillar atende aos critérios específicos das normas ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2 e EN13510. A ROPS (Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) para cabina oferecida pela Caterpillar atende aos critérios específicos das normas ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2 e EN13510. Less
Padrões da FOPS A FOPS (Estrutura Protetora Contra a Queda de Objetos) atende aos critérios específicos das normas ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627. A FOPS (Estrutura Protetora Contra a Queda de Objetos) atende aos critérios específicos das normas ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627. Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Cárter do Motor com Filtro 9.0 gal 34.0 B Less
Transmissão 18.0 gal 67.0 B Less
Reservatório Hidráulico 87.0 gal 330.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 20.0 gal 74.0 B Less
Diferenciais Dianteiros e Comandos Finais 15.0 gal 56.0 B Less
Diferenciais Traseiros e Comandos Finais 15.0 gal 56.0 B Less
Tanque de Combustível 132.0 gal 500.0 B Less

Pneus

Tamanho do Pneu 26,5 × R25 VSNT 26,5 × R25 VSNT Less

Trem de Força - Motor

O Motor Cat C15 é potente, confiável e eficiente.


Trem de Força - Transmissão

Mais potência no solo para uma maior produtividade.


Integração Motor/Trem de Força

Sistema eletrônico inteligente para desempenho geral ideal.


Sistema de Freios Cat

Controle superior para oferecer confiança ao operador.


Conforto do Operador

Projetado ergonomicamente para proporcionar conforto, controle e produtividade o dia inteiro.


Sistemas de Caçambas dos Caminhões

Desempenho robusto e confiabilidade em aplicações severas de mineração subterrânea.


Estruturas

Estruturas Robustas Cat - os pilares da durabilidade do AD30.


Facilidade de Manutenção

Mais tempo de produção.


Suporte ao Cliente

Os serviços de revendedor Cat mantêm os equipamentos de mineração subterrânea produtivos.


Segurança

Projetado com a segurança como principal prioridade.


AD30 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Fonte de alimentação de 12 V na cabine
  • Alternador, 95 A
  • Tomada de partida auxiliar
  • Chave geral da bateria, nível do solo
  • Disjuntor, 80 A
  • Spray de proteção contra corrosão
  • Conector de diagnóstico
  • Partida elétrica, 24 V
  • Interruptor de desligamento do motor, nível do solo: - Lado esquerdo frontal
  • Iluminação: - Luz de freio e lanterna, LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) - Faróis com interruptor de luz alta/baixa - Luz de trabalho traseira (montadas na cabine), halógenas - Luzes de marcha à ré, halógenas
  • Baterias de baixa manutenção
  • Alarme de ré
  • Sistema de carregamento e partida

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Sistema de Monitoramento Eletrônico Cat (EMS Cat)
  • Buzinas elétricas
  • Medidores: - Temperatura do líquido arrefecedor do motor - Temperatura do líquido arrefecedor da transmissão - Temperatura do fluido hidráulico - Nível de combustível - Velocímetro - Tacômetro
  • Luzes indicadoras: - Luz de advertência - Advertência de posição da caçamba levantada - Indicador de arrastamento do freio - Farol Alto - Advertência de pressão de freio residual - Aplicação do Retardador - Sinal de seta
  • Advertência de baixo nível de fluido hidráulico
  • Estrutura ROPS/FOPS do compartimento do operador aberto
  • Sistema de presença do operador (freio de estacionamento automático)
  • Espelhos retrovisores
  • Assento com suspensão Cat Comfort TLV2 com cinto de segurança retrátil
  • Assento e cinto de segurança do instrutor/passageiro
  • Volante de direção inclinável/telescópico

TREM DE FORÇA
  • Motor diesel Cat C15 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), 6 cilindros
  • Controle do retardador de freio automático
  • Transmissão com câmbio automático 4 marchas de avanço/1 marcha à ré
  • Eixo, arranjo padrão com largura, frontal - traseiro
  • Mudança de aceleração controlada
  • Pré-purificador de entrada de ar do motor
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Escape, blindagem do compartimento do turbo
  • Tração nas quatro rodas
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada
  • Limite programável da velocidade de deslocamento
  • Bloqueio de marcha programável com bandeja para cima
  • Liberação manual da tampa do radiador
  • Radiador, fluxo cruzado
  • Aros, 5 peças, sem câmara
  • Arrefecedor de óleo com compartimento hidráulico totalmente molhado e freios de discos múltiplos SAFR™
  • Conversor de torque com travamento automático

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Caçamba, basculante, (14,4 m³, 18,8 yd³)
  • Purificador de escape catalítico/grupo do silenciador
  • Pontos de lubrificação centralizados
  • Decalques, pictogramas internacionais
  • Protetores do cárter do motor e da transmissão
  • Para-lamas, padrão com abas frontais, traseiras
  • Parede corta-fogo
  • Tomadas de fechamento manual do sistema de combustível
  • Alças de levantamento do chassi
  • Pino de reboque dianteiro e traseiro
  • Corrimão (acesso liga/desliga à plataforma superior)
  • Engate articulado e oscilado
  • Manual de Manutenção e do Operador, em Inglês
  • Abertura S·O·S (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo): - Líquido arrefecedor - Óleo do motor - Fluido hidráulico - Óleo da transmissão
  • Grade do radiador articulada para fora
  • Pneus e aros: selecione um pneu na seção de acessórios obrigatórios da lista de preços da máquina. O preço de base da máquina inclui uma variação para o aro padrão, sem câmara, somente.

AD30 Equipamento Opcional

Eixo, arranjo com caçamba larga, frontal - traseiro

Desligamento da bateria
  • Isolação no nível do solo, interruptor de isolação na cabine
  • Isolação no nível do solo, interruptor de desligamento do motor
  • Isolação no nível do solo, isolação na cabine, interruptor de desligamento do motor

Caçamba basculante
  • Caçamba (11,3 m³, 14,8 yd³)
  • Caçamba, (16,8 m3, 21,9 yd3) configuração da caçamba larga
  • Caçamba (17,5 m³, 22,9 yd³)

Caçamba do ejetor
  • Ejetor (15,2 m³, 19,9 yd³)
  • Ejetor, (16,8 m3, 21,9 yd3)

Revestimentos da caçamba, impacto e desgaste
  • 10 mm (0,4 pol), caçamba, basculante (11,3 m3, 14,8 yd3)
  • 10 mm (0,4 pol), caçamba, basculante (14,4 m3, 18,8 yd3)
  • 10 mm (0,4 pol), basculante (16,8 m3, 21,9 yd3) para configuração de caçamba larga
  • 10 mm (0,4 pol), caçamba, basculante (17,5 m3, 22,9 yd3)

Manômetros do freio

Câmera, colorida, voltada para a parte traseira

Tampa, antivandalismo para embarque

Opções de motor
  • Filtro para particulados de diesel (somente para uso com o motor VR)
  • Motor, Redução de Ventilação (VR)
  • Tier 3

Sistema de abastecimento rápido
  • Líquido arrefecedor
  • Óleo do Motor
  • Combustível (único tanque)
  • Fluido hidráulico
  • Óleo da transmissão

Para-lamas, caçamba larga, abas frontais, traseiras

Sistema de combate a incêndios
  • Ansul, pó seco
  • Espuma, base d'água

Fluidos
  • Combustível ártico
  • Líquido arrefecedor ártico

Iluminação
  • Faróis com comutador da luz alta-baixa, LED
  • Luz de trabalho traseira (instalada na cabine), LED
  • Luzes de ré, LED

Sistema de lubrificação
  • Automático, caçamba de despejo ou do ejetor
  • Centralizado, caçamba do ejetor

Transferência da mina
  • Chassi frontal de instalação de transferência da mina (ligação soldada)
  • Caçamba basculante de instalação de transferência da mina (ligação soldada)
  • Caçamba do ejetor de instalação de transferência da mina (ligação soldada)

Compartimento do operador, ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) fechada
  • Ar-condicionado
  • Pressurizador da cabine e filtro
  • Luz do teto
  • Aquecedor
  • Compartimento de instalação para rádio e alto-falantes
  • Quebra-sol
  • Vidro, porta deslizante da cabine

Manual de Manutenção e do Operador
  • Chinês
  • Indonésio
  • Francês
  • Português
  • Russo
  • Espanhol

Engate do interruptor do freio de estacionamento
  • Pressione para aplicar
  • Puxe para aplicar

Carga Útil
  • Sistema de Medição da Carga Útil do Caminhão (TPMS, Truck Payload Measurement System)
  • Tela remota do TPMS

Fita refletora

Aros
  • Numeração de identificação do aro
  • Sobressalente, sem câmara

Assento
  • Assento com suspensão Cat Comfort TLV2, vinil
  • Tê do assento com suspensão, mecânica

Revestimento do assento
  • Tê e Cat Comfort TLV2
  • Revestimento do assento, acompanhante

Sistema de direção secundário

Ferramentas de serviço
  • Parafusos de elevação do mandril, basculante e ejetor
  • Caixa de diagnóstico
  • Suportes do cilindro do guincho (para remoção da caçamba)
  • Medidor de desgaste do freio
  • Consulte o manual de peças para obter o ferramental adicional disponível

Interruptores
  • Desligamento do motor, ativação de combate a incêndios
  • Cronômetro da marcha lenta
  • Desligamento do motor, ativação de combate a incêndios/temporizador de marcha lenta

Tecnologia
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS, Vital Information Management System) Gen 3

Arranjos do pneu
  • Pneu, 26,5 × 25 VSNT Bridgestone
  • Pneu, 26,5 × 25 VSDL Bridgestone

Observação: Nem todos as características estão disponíveis em todas as regiões. Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações.