< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O caminhão articulado subterrâneo AD45B foi projetado para proporcionar transporte de alta produção e baixo custo por tonelada em aplicações de mineração subterrânea. A estrutura robusta e os procedimentos simplificados de manutenção garantem uma longa vida útil, com baixos custos de operação. Criado para desempenho e conforto, feito para durar.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potência Nominal 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
Potência Bruta - SAE J1995 587.0 HP 438.0 kW Less
Potência Bruta - Motor VR - SAE J1995 587.0 HP 438.0 kW Less
Potência Bruta - Motor Tier 3 - SAE J1995 547.0 HP 408.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Curso 7.2 pol 183.0 mm Less
Cilindrada 1104.53 pol3 18.1 B Less

Especificação de Operação

Volume Bruto da Máquina 187393.0 lb 85000.0 kg Less
Capacidade de Carga Útil Nominal 99208.0 lb 45000.0 kg Less
Capacidades da Caçamba 18-25,1 m3 (23,5-32,8 yd3) 18-25,1 m3 (23,5-32,8 yd3) Less

Pesos

Vazia 88184.0 lb 40000.0 kg Less
Carregada 187393.0 lb 85000.0 kg Less
Vazio - Eixo Frontal 60847.0 lb 27600.0 kg Less
Vazio - Eixo Traseiro 27337.0 lb 12400.0 kg Less
Carregada - Eixo Frontal 85451.0 lb 38760.0 kg Less
Carregada - Eixo Traseiro 101942.0 lb 46240.0 kg Less

Distribuição do Peso

Vazio - Eixo Frontal 69% 69% Less
Vazio - Eixo Traseiro 31% 31% Less
Carregada - Eixo Frontal 45,6% 45,6% Less
Carregada - Eixo Traseiro 54,4% 54,4% Less

Transmissão

Avanço em 1ª 4.9 mph 8.0 km/h Less
Avanço em 2ª 6.8 mph 10.9 km/h Less
Avanço em 3ª 9.4 mph 15.1 km/h Less
Avanço em 4ª 12.8 mph 20.6 km/h Less
Avanço em 5ª 17.4 mph 28.1 km/h Less
Avanço em 6ª 23.7 mph 38.1 km/h Less
Avanço 7 32.3 mph 52.0 km/h Less
Ré em 1ª 4.6 mph 7.5 km/h Less
Ré em 2ª 6.3 mph 10.1 km/h Less

Comandos Finais

Proporção do Diferencial 3,46:1 3,46:1 Less
Proporção do Comando Final 5,65:1 5,65:1 Less
Proporção de Redução Total 19,55:1 19,55:1 Less

Guincho da Caçamba

Levantamento 16.0 Segundos 16.0 Segundos Less
Abaixamento 21.0 Segundos 21.0 Segundos Less
Tempo Total de Ciclo 37.0 Segundos 37.0 Segundos Less

Capacidades da Caçamba

Caçamba do Ejetor 29.9 yd3 22.9 m3 Less
Caçamba Basculante 1 23.6 yd3 18.0 m3 Less
Caçamba Basculante 2 (Caçamba Padrão) 27.9 yd3 21.3 m3 Less
Caçamba Basculante 3 32.8 yd3 25.1 m3 Less

Dimensões de Curva

Ângulo de Articulação 42,5º 42,5º Less
Raio de Folga Externo* 365.8 pol 9291.0 mm Less
Raio de Folga Interno* 209.0 pol 5310.0 mm Less
Oscilação do Chassi 10° 10° Less
Observação *As dimensões da folga são apenas para referência. *As dimensões da folga são apenas para referência. Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Cárter do Motor com Filtro 16.9 gal 64.0 B Less
Transmissão 15.9 gal 60.0 B Less
Reservatório Hidráulico 70.3 gal 266.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 22.5 gal 85.0 B Less
Diferenciais Dianteiros e Comandos Finais 20.3 gal 77.0 B Less
Diferenciais Traseiros e Comandos Finais 21.9 gal 83.0 B Less
Tanque de Combustível 201.8 gal 764.0 B Less

Pneus

Tamanho do Pneu 29,5 × R29 29,5 × R29 Less

Padrões

Freios ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 Less
Cabine/FOPS ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 Less
Cabine/ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less

Trem de Força - Motor

O Motor Cat C18 é potente, confiável e eficiente.


Trem de Força - Transmissão

Mais potência no solo para uma maior produtividade.


Integração Motor/Trem de Força

Sistema eletrônico inteligente para desempenho geral ideal.


Sistema de Freios Cat

Controle superior para oferecer confiança ao operador.


Conforto do Operador

Projetado ergonomicamente para proporcionar conforto, controle e produtividade o dia inteiro.


Sistemas de Caçambas dos Caminhões

Desempenho robusto e confiabilidade em aplicações severas de mineração subterrânea.


Estruturas

Estruturas Robustas Cat – os pilares da durabilidade do AD45B.


Facilidade de Manutenção

Mais tempo de produção.


Suporte ao Cliente

Os serviços de revendedor Cat mantêm os equipamentos de mineração subterrânea produtivos.


Segurança

Projetado com a segurança como principal prioridade.


AD45B Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Fonte de alimentação de 12 V na cabine
  • Alternador, 95 A
  • Tomada de partida auxiliar
  • Chave geral da bateria, nível do solo
  • Disjuntor, 80 A
  • Spray de proteção contra corrosão
  • Conector de diagnóstico
  • Partida elétrica, 24 V
  • Interruptor de desligamento do motor, nível do solo: - Lado esquerdo frontal
  • Iluminação: - Luz de freio e lanterna, LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) - Faróis com interruptor de luz alta/baixa - Luz de trabalho traseira (montadas na cabine), halógenas - Luzes de marcha à ré, halógenas
  • Baterias de baixa manutenção
  • Alarme de ré
  • Sistema de carregamento e partida

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Sistema de Monitoramento Eletrônico Cat (EMS Cat)
  • Buzinas elétricas
  • Medidores: - Temperatura do líquido arrefecedor do motor - Temperatura do líquido arrefecedor da transmissão - Temperatura do fluido hidráulico - Nível de combustível - Velocímetro - Tacômetro
  • Luzes indicadoras: - Luz de advertência - Advertência de posição da caçamba levantada - Indicador de arrastamento do freio - Farol Alto - Advertência de pressão de freio residual - Aplicação do Retardador - Sinal de seta
  • Advertência de baixo nível de fluido hidráulico
  • Estrutura ROPS/FOPS do compartimento do operador aberto
  • Sistema de presença do operador (freio de estacionamento automático)
  • Espelhos retrovisores
  • Assento com suspensão Cat Comfort TLV2 com cinto de segurança retrátil
  • Assento e cinto de segurança do instrutor/passageiro
  • Volante de direção inclinável/telescópico
  • Indicadores de sinal de seta

TREM DE FORÇA
  • Motor diesel Cat C18 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), 6 cilindros
  • Controle do retardador de freio automático
  • Transmissão com câmbio automático 7 marchas de avanço/2 marcha à ré
  • Mudança de aceleração controlada
  • Pré-purificador de entrada de ar do motor
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Escape, blindagem do compartimento do turbo
  • Tração nas quatro rodas
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada
  • Limite programável da velocidade de deslocamento
  • Bloqueio de marcha programável com bandeja para cima
  • Liberação manual da tampa do radiador
  • Radiador, fluxo cruzado
  • Arrefecedor de óleo com compartimento hidráulico totalmente molhado e freios de discos múltiplos SAFR™
  • Conversor de torque padrão com travamento automático

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Caçamba, basculante, (21,3 m3, 27,9 yd3)
  • Purificador de escape catalítico/grupo do silenciador
  • Pontos de lubrificação centralizados
  • Decalques, pictogramas internacionais
  • Tanques de dois combustíveis
  • Protetores do cárter do motor e da transmissão
  • Abas dos para-lamas frontais e traseiros
  • Parede corta-fogo
  • Tomadas de fechamento manual do sistema de combustível
  • Suspensão do eixo dianteiro
  • Alças de levantamento do chassi
  • Pino de reboque dianteiro e traseiro
  • Para-choques de borracha dianteiros
  • Corrimão (acesso liga/desliga à plataforma superior)
  • Engate articulado e oscilado
  • Manual de Manutenção e do Operador, em Inglês
  • Abertura S·O·S (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo): - Líquido arrefecedor - Óleo do motor - Fluido hidráulico - Óleo da transmissão
  • Grade do radiador articulada para fora
  • Pneus e aros: selecione um pneu na seção de acessórios obrigatórios da lista de preços da máquina. O preço de base da máquina inclui uma variação para o aro padrão, sem câmara, somente.

AD45B Equipamento Opcional

Desligamento da bateria
  • Isolação no nível do solo, interruptor de isolação na cabine
  • Isolação no nível do solo, interruptor de desligamento do motor
  • Isolação no nível do solo, isolação na cabine, interruptor de desligamento do motor

Caçamba basculante
  • Caçamba (18 m3 - 23,5 yd3)
  • Caçamba (25,1 m3, 32,8 yd3)

Caçamba do ejetor
  • Ejetor, (22,9 m3, 30 yd3)

Revestimentos da caçamba de impacto e/ou desgaste
  • 10 mm (0,4 pol), caçamba, basculante (18 m3, 23,5 yd3)
  • 10 mm (0,4 pol), caçamba, basculante (21,3 m3, 27,9 yd3)
  • 10 mm (0,4 pol), caçamba, basculante (25,1 m3, 32,8 yd3)
  • 10 mm (0,4 pol), caçamba, ejetor, (22,9 m3, 30 yd3)

Placa externa de desgaste da caçamba
  • 16 mm (0,62 pol), caçamba, basculante (18 m3, 23,5 yd3)
  • 16 mm (0,62 pol), caçamba, basculante (21,3 m3, 27,9 yd3)
  • 16 mm (0,62 pol), caçamba, basculante (25,1 m3, 32,8 yd3)

Manômetros do freio

Câmera, colorida, voltada para a parte traseira

Tampa, antivandalismo para embarque

Opções de motor
  • Filtro para particulados de diesel (somente para uso com o motor VR)
  • Motor, Redução de Ventilação (VR)
  • Tier 3

Sistema de abastecimento rápido
  • Líquido arrefecedor
  • Óleo do Motor
  • Combustível (dois tanques)
  • Fluido hidráulico
  • Óleo da transmissão

Sistema de combate a incêndios
  • Ansul, pó seco
  • Espuma, base d'água

Fluidos
  • Combustível ártico
  • Líquido arrefecedor ártico

Iluminação
  • Faróis com comutador da luz alta-baixa, LED
  • Luz de trabalho traseira (instalada na cabine), LED
  • Luzes de ré, LED

Sistema de lubrificação
  • Automático, caçamba de despejo ou do ejetor
  • Centralizado, caçamba do ejetor

Transferência da mina
  • Chassi frontal de instalação de transferência da mina (ligação soldada)
  • Caçamba basculante de instalação de transferência da mina (ligação soldada)
  • Caçamba do ejetor de instalação de transferência da mina (ligação soldada)

Compartimento do operador, ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) fechada
  • Ar-condicionado
  • Pressurizador da cabine e filtro
  • Luz do teto
  • Aquecedor
  • Compartimento de instalação para rádio e alto-falantes
  • Quebra-sol
  • Vidro, porta deslizante da cabine

Manual de Manutenção e do Operador
  • Chinês
  • Indonésio
  • Francês
  • Português
  • Russo
  • Espanhol

Engate do interruptor do freio de estacionamento
  • Pressione para aplicar
  • Puxe para aplicar

Carga Útil
  • Sistema de Medição da Carga Útil do Caminhão (TPMS, Truck Payload Measurement System)
  • Tela remota do TPMS

Fita refletora

Aros
  • Numeração de identificação do aro
  • Sobressalente, sem câmara

Assento
  • Assento com suspensão Cat Comfort TLV2, vinil
  • Tê do assento com suspensão, mecânica

Revestimento do assento
  • Tê e Cat Comfort TLV2
  • Revestimento do assento, acompanhante

Sistema de direção secundário

Ferramentas de serviço
  • Parafusos de elevação do mandril, basculante ou ejetor
  • Caixa de diagnóstico
  • Suportes do cilindro do guincho (para remoção da caçamba)
  • Medidor de desgaste do freio
  • Consulte o manual de peças para obter o ferramental adicional disponível

Interruptores
  • Desligamento do motor, ativação de combate a incêndios
  • Cronômetro da marcha lenta
  • Desligamento do motor, ativação de combate a incêndios/temporizador de marcha lenta

Tecnologia
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS, Vital Information Management System) Gen 3

Arranjos do pneu
  • Pneu, 29,5 × R29 VSNT Bridgestone
  • Pneu, 29,5 × R29 VSDL Bridgestone

Conversor de torque, altitude elevada, 3.000 m (9.842 pés) e para cima

Observação: Nem todos as características estão disponíveis em todas as regiões. Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações.