< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Caminhão Articulado Subterrâneo AD60 foi projetado para proporcionar transporte de alta produção e baixo custo por tonelada em aplicações de mineração subterrânea. A estrutura robusta e os procedimentos simplificados de manutenção garantem uma longa vida útil, com baixos custos de operação. Criado para desempenho e conforto, feito para durar.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Potência Bruta - SAE J1995 776.0 HP 579.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.2 mm Less
Curso 6.0 pol 152.4 mm Less
Cilindrada 1648.0 pol3 27.0 l Less
Potência Bruta - SAE J1995 (1ª marcha/2ª a 7ª marcha) 560/579 kW (751/776 HP) 560/579 kW (751/776 HP) Less

Especificação de Operação

Massa Bruta Operacional da Máquina 246917.0 lb 112000.0 kg Less
Capacidade de Carga Útil Nominal 132277.0 lb 60000.0 kg Less
Capacidades da Caçamba 26,9-36,6 m3 (35,2-47,9 yd3) 26,9-36,6 m3 (35,2-47,9 yd3) Less

Pesos

Vazia 112876.0 lb 51200.0 kg Less
Carregada 246917.0 lb 112000.0 kg Less
Vazio - Eixo Frontal 79578.0 lb 36096.0 kg Less
Vazio - Eixo Traseiro 33298.0 lb 15104.0 kg Less
Carregada - Eixo Frontal 123459.0 lb 56000.0 kg Less
Carregada - Eixo Traseiro 123459.0 lb 56000.0 kg Less

Distribuição do Peso

Vazio - Eixo Frontal 70,5% 70,5% Less
Vazio - Eixo Traseiro 29,5% 29,5% Less
Carregada - Eixo Frontal 50% 50% Less
Carregada - Eixo Traseiro 50% 50% Less

Transmissão

Avanço em 1ª 4.1 mph 6.6 km/h Less
Avanço em 2ª 5.8 mph 9.3 km/h Less
Avanço em 3ª 7.5 mph 12.5 km/h Less
Avanço em 4ª 10.4 mph 16.8 km/h Less
Avanço em 5ª 14.1 mph 22.7 km/h Less
Avanço em 6ª 19.1 mph 30.7 km/h Less
Avanço 7 25.8 mph 41.5 km/h Less
Ré em 1ª 5.4 mph 8.7 km/h Less

Comandos Finais

Proporção do Diferencial 3,46:1 3,46:1 Less
Proporção do Comando Final 5.5:1 5.5:1 Less
Proporção de Redução Total 19.04:1 19.04:1 Less

Guincho da Caçamba

Levantamento 12.0 Segundos 12.0 Segundos Less
Abaixamento 24.0 Segundos 24.0 Segundos Less
Tempo Total de Ciclo 36.0 Segundos 36.0 Segundos Less

Capacidades da Caçamba

Caçamba Basculante - 1 (Padrão) 35.2 yd3 26.9 m3 Less
Caçamba Basculante - 2 42.6 yd3 32.6 m3 Less
Caçamba Basculante - 3 44.2 yd3 33.8 m3 Less
Caçamba Basculante - 4 47.9 yd3 36.6 m3 Less
Caçamba do Ejetor - 1 35.2 yd3 26.9 m3 Less
Caçamba do Ejetor - 2 38.5 yd3 29.4 m3 Less

Dimensões de Curva

Raio de Folga Externo 393.9 pol 10005.0 mm Less
Ângulo de Articulação 42.5 Graus 42.5 Graus Less
Oscilação do Chassi 10° 10° Less
Raio de Giro Interno 218.1 pol 5540.0 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Cárter do Motor com Filtro 26.2 EUA 99.0 l Less
Transmissão 14.0 EUA 53.0 l Less
Reservatório Hidráulico 68.2 EUA 258.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 36.5 EUA 138.0 l Less
Diferenciais Dianteiros e Comandos Finais 36.5 EUA 138.0 l Less
Diferenciais Traseiros e Comandos Finais 36.5 EUA 138.0 l Less
Tanque de Combustível 248.3 EUA 940.0 l Less

Pneus

Tamanho do Pneu 35 × 65 R33 35 × 65 R33 Less

Padrões

Freios ISO 3450-2011, AS2958.1, CAN‑CSA 424.30-M90 ISO 3450-2011, AS2958.1, CAN‑CSA 424.30-M90 Less
Cabine/FOPS ISO 3449-2005, SAE J231, AS2294.3, EN13627 ISO 3449-2005, SAE J231, AS2294.3, EN13627 Less
Cabine/ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less
Direção ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Trem de Força - Motor

O motor Cat C27 é potente, confiável e eficiente.


Trem de Força - Transmissão

Mais potência no solo para uma maior produtividade.


Integração Motor/Trem de Força

Sistema eletrônico inteligente para desempenho geral ideal.


Sistema de Freios Cat

Controle superior para oferecer confiança ao operador.


Conforto do Operador

Projetado ergonomicamente para proporcionar conforto, controle e produtividade o dia inteiro.


Sistemas de Caçambas dos Caminhões

Desempenho robusto e confiabilidade em aplicações severas de mineração subterrânea.


Estruturas

Estruturas Robustas Cat - os pilares da durabilidade do AD60.


Facilidade de Manutenção

Mais tempo de produção.


Suporte ao Cliente

Os serviços de revendedor Cat mantêm os equipamentos de mineração subterrânea produtivos.


Segurança

Projetado com a segurança como principal prioridade.


AD60 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Fonte de Alimentação de 12 V na Cabine
  • Alternador, 95 A
  • Tomada de Partida Auxiliar
  • Chave Geral da Bateria, Nível do Solo
  • Disjuntor, 80 A
  • Spray de Proteção Contra Corrosão
  • Conector de Diagnóstico
  • Partida Elétrica, 24 V
  • Interruptor de Desligamento do Motor de Nível do Solo: - Lado Esquerdo Dianteiro
  • Iluminação: - Luz de Freio e Lanterna, LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) - Faróis Halógenos com Interruptor de Luz Alta/Baixa - Luz de Trabalho Traseira Halógenas (Montada na Cabine) - Luzes de Marcha a Ré Halógenas
  • Baterias de Baixa Manutenção
  • Alarme de Ré
  • Sistema de Carregamento e Partida

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Sistema de Monitoramento Eletrônico Cat (EMS Cat)
  • Buzinas Elétricas
  • Medidores: - Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor - Temperatura do Líquido Arrefecedor da Transmissão - Temperatura do Fluido Hidráulico - Nível de Combustível - Velocímetro - Tacômetro
  • Luzes Indicadoras: - Luz de Advertência - Advertência de Posição da Caçamba Levantada - Indicador de Arrastamento do Freio - Farol Alto - Advertência de Pressão de Freio Residual - Aplicação do Retardador - Sinal de Seta
  • Advertência de Baixo Nível de Fluido Hidráulico
  • ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra a Queda de Objetos) do compartimento do operador fechada: - Ar-condicionado e Aquecedor - Pressurizador da Cabine e do Filtro - Luz do Teto - Compartimento para Rádio Pronto e Alto-falantes - Compartimento de Armazenamento - Janela da Porta Deslizante da Cabine - Limpador e Lavador do Para-brisa
  • Sistema de Presença do Operador (Freio de Estacionamento Automático)
  • Espelhos retrovisores
  • Assento com Suspensão Cat Comfort TLV2 Air com Cinto de Segurança Retrátil
  • Assento do Instrutor/Passageiro e Cinto de Segurança
  • Volante de Direção Inclinável/Telescópico
  • Indicadores de Pisca-pisca

TREM DE FORÇA
  • Motor Diesel Cat C27 ATAAC de 12 Cilindros
  • Controle do Retardador de Freio Automático
  • Mudança Automática da Transmissão de 7 marchas de Avanço/1 Marcha à Ré
  • Mudança de Aceleração Controlada
  • Pré-filtro de Entrada de Ar do Motor
  • Bomba de Escorva Elétrica do Combustível
  • Escape de Blindagem do Compartimento do Turbo
  • Tração nas Quatro Rodas
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Longa
  • Limite Programável da Velocidade de Deslocamento
  • Bloqueio de Marcha Programável com Bandeja para Cima
  • Liberação Manual da Tampa do Radiador
  • Radiador, Fluxo Cruzado
  • Arrefecedor de Fluido Hidráulico de Transmissão Remota
  • Arrefecedor de Óleo com Compartimento Hidráulico Totalmente Molhado e Freios de Discos Múltiplos SAFR™
  • Conversor de Torque Padrão com Travamento Automático

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Caçamba Basculante (26,9 m³/35,2 yd³)
  • Purificador de Escape Catalítico/Grupo do Silenciador
  • Pontos de Lubrificação Centralizados
  • Decalques, Pictogramas Internacionais
  • Tanques de Dois Combustíveis
  • Protetores do Cárter do Motor e da Transmissão
  • Abas dos Para-lamas Dianteiros e Traseiros
  • Parede Corta-fogo
  • Suspensão do Eixo Dianteiro
  • Alças de Levantamento do Chassi
  • Pino de Reboque Traseiro e Dianteiro
  • Para-choques de borracha Dianteiros
  • Macho de Fechamento Manual do Sistema de Combustível
  • Corrimão (Acesso Liga/Desliga à Plataforma Superior)
  • Engate Articulado e Oscilado
  • Manual de Manutenção e do Operador, em Inglês
  • Sistema de Direção Secundária
  • Abertura S·O·S (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo): - Líquido Arrefecedor - Óleo do Motor - Fluido Hidráulico - Óleo da Transmissão
  • Grade do Radiador Articulada para Fora
  • TPMS (Truck Payload Measurement System, Sistema de Medição da Carga Útil do Caminhão), Somente para Caçamba Basculante
  • Tecnologia: - VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais) Gen 3
  • Capô e Tampas Ventilados
  • Pneus e Aros: um pneu deve ser selecionado na seção de acessórios obrigatórios da lista de preços da máquina. O preço de base da máquina inclui uma variação para o aro padrão, sem câmara, somente.

AD60 Equipamento Opcional

Desligamento da Bateria
  • Isolação no Nível do Solo, Interruptor de Isolação na Cabine
  • Isolação no Nível do Solo, Interruptor de Desligamento do Motor
  • Isolação no Nível do Solo, Isolação na Cabine, Interruptor de Desligamento do Motor

Caçamba Basculante
  • Caçamba (32,6 m³/42,6 yd³)
  • Caçamba (33,8 m³/44,2 yd³)
  • Caçamba (36,6 m³/47,9 yd³)

Caçamba do Ejetor
  • Ejetor (26,9 m³/35,2 yd³)
  • Ejetor (29,4 m³/38,5 yd³)

Revestimentos da Caçamba de Impacto e/ou Desgaste
  • Caçamba Basculante de 10 mm (26,9 m³/35,2 yd³)
  • Caçamba Basculante de 10 mm (32,6 m³/42,6 yd³)
  • Caçamba Basculante de 10 mm (33,8 m³/44,2 yd³)
  • Caçamba Basculante de 10 mm (36,6 m³/47,9 yd³)

Placa Externa de Desgaste da Caçamba
  • Caçamba Basculante de 8 mm (26,9 m³/35,2 yd³)
  • Caçamba Basculante de 8 mm (32,6 m³/42,6 yd³)
  • Caçamba Basculante de 8 mm (33,8 m³/44,2 yd³)
  • Caçamba Basculante de 8 mm (36,6 m³/47,9 yd³)

Manômetros do Freio

Câmera, Colorida, Voltada para a Parte Traseira

Tampa, Antivandalismo para Embarque

Opções de Motor
  • Filtro Particulado para Diesel

Sistema de Enchimento Rápido
  • Líquido arrefecedor
  • Óleo do Motor
  • Combustível (Dois Tanques)
  • Fluido Hidráulico
  • Óleo da Transmissão

Sistema de Combate a Incêndios
  • Pó Seco Ansul
  • Espuma, Base d'água

Fluidos
  • Combustível Ártico
  • Líquido Arrefecedor Ártico

Iluminação
  • Faróis com Interruptor de Luz Alta/Baixa de LED
  • Luz de Trabalho Traseira (Montada na Cabine) de LED
  • Luzes de Ré de LED

Sistema de Lubrificação
  • Caçamba Automática Basculante ou do Ejetor

Compartimento do Operador
  • Duto de Desvio do Ar-condicionado
  • Quebra-sol

Manual de Manutenção e do Operador
  • Chinês
  • Indonésio
  • Francês
  • Português
  • Russo
  • Espanhol

Engate do Interruptor do Freio de Estacionamento
  • Pressione para Aplicar
  • Puxe para Aplicar

Carga Útil
  • Tela Remota do TPMS

Fita Refletora

Aros
  • Numeração de Identificação do Aro
  • Sobressalente Sem Câmara

Revestimento do Assento
  • Tê e Cat Comfort TLV2
  • Revestimento do Assento do Passageiro

Sistema de Direção Secundária

Ferramentas de Serviço
  • Parafusos de Elevação do Mandril, Despejo ou Ejetor
  • Caixa de Diagnóstico
  • Suportes do Cilindro do Guincho (para Remoção da Caçamba)
  • Medidor de Desgaste do Freio
  • Consulte o Manual de Peças para Obter o Ferramental Adicional Disponível

Interruptores
  • Cronômetro da Marcha Lenta

Arranjos do Pneu
  • Pneu, 35/65 R33 VSNT Bridgestone
  • Pneu, 35/65 R33 VSDL Bridgestone

Observação: Nem todos as características estão disponíveis em todas as regiões.

Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações.