< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Especificações

Unidades:
Torque de Saída Máximo para Curta Duração (3 s) 331858.0 lb-pé 450000.0 Nm Less
Velocidade de Entrada Máxima (velocidade do motor) 1.782 rpm 1.782 rpm Less
Peso (sem óleo) - Sistema de Acionamento em Linha 13000.0 lb 5900.0 kg Less

Aplicação Típica

Descrição Maquinário de Longwall do Tipo Corrente, como Transportadores Frontais Blindados (AFC, Armored Face Conveyors) Maquinário de Longwall do Tipo Corrente, como Transportadores Frontais Blindados (AFC, Armored Face Conveyors) Less

Torque Máximo de Saída (durante 3 segundos) Tmáx [Nm]

KP-45 V CST/P-45 V CST 331858.0 lb-pé 450000.0 Nm Less
Potência Nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm) - Relação i [-]: 16 1.050 kW 1.050 kW Less
Potência Nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm) - Relação i [-]: 21 1.050 kW 1.050 kW Less
Potência Nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm) - Relação i [-]: 28 1.050 kW 1.050 kW Less
Potência Nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm) - Relação i [-]: 33 1.050 kW 1.050 kW Less
Potência Nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm) - Relação i [-]: 39 820 kW 820 kW Less
Potência Nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm) - Relação i [-]: 45 710 kW 710 kW Less
Potência Nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm) - Relação i [-]: 50 650 kW 650 kW Less
Potência Nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm) - Relação i [-]: 16 1.713 HP 1.713 HP Less
Potência Nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm) - Relação i [-]: 21 1.713 HP 1.713 HP Less
Potência Nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm) - Relação i [-]: 28 1.713 HP 1.713 HP Less
Potência Nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm) - Relação i [-]: 33 1.713 HP 1.713 HP Less
Potência Nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm) - Relação i [-]: 39 1.338 HP 1.338 HP Less
Potência Nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm) - Relação i [-]: 45 1.158 HP 1.158 HP Less
Potência Nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm) - Relação i [-]: 50 1.061 HP 1.061 HP Less

Dimensões

KP-45 V CST - Altura 41.7 pol 1060.0 mm Less
KP-45 V CST - Comprimento 113.2 pol 2875.0 mm Less
KP-45 V CST - Largura 55.2 pol 1401.0 mm Less
P-45 V CST - Altura 41.7 pol 1060.0 mm Less
P-45 V CST - Comprimento 66.8 pol 1697.0 mm Less
P-45 V CST - Largura 44.1 pol 1120.0 mm Less

Requisitos da Água de Arrefecimento

Temperatura Máxima de Entrada de Água 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) Less
Quantidade Necessária de Água de Arrefecimento 6.6 gal/min 25.0 l/min Less

Capacidade

KP-45 V CST - Peso da Caixa de Engrenagens (sem óleo) 21380.0 lb 9700.0 kg Less
KP-45 V CST - Quantidade de Óleo 193.0 gal 730.0 B Less
P-45 V CST - Peso da Caixa de Engrenagens (sem óleo) 13000.0 lb 5900.0 kg Less
P-45 V CST - Quantidade de Óleo 114.0 gal 430.0 B Less

Projeto de Eixo

Eixo de Entrada (cilíndrico) DIN 5480-W 120×4 DIN 5480-W 120×4 Less
Eixo de Saída com Dentes Internos DIN 5480-N 260×10×30×24 DIN 5480-N 260×10×30×24 Less