< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Especificações

Unidades:
Torque de Saída Máximo para Curta Duração (3 s) 331858.0 lb-pé 450000.0 Nm Less
Velocidade de Entrada Máxima (velocidade do motor) 1.782 rpm 1.782 rpm Less
Peso (sem óleo) - Sistema de Acionamento em Linha 15873.0 lb 7200.0 kg Less

Aplicação Típica

Descrição Maquinário de Longwall do Tipo Corrente, como Transportadores Frontais Blindados (AFC) e Sistemas de Rafadeira Maquinário de Longwall do Tipo Corrente, como Transportadores Frontais Blindados (AFC) e Sistemas de Rafadeira Less

Torque Máximo de Saída (durante 3 segundos) Tmáx [Nm]

P-45 M CST 331858.0 lb-pé 450000.0 Nm Less
Potência Nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm) - Relação i [-]: 16 800 kW 800 kW Less
Potência Nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm) - Relação i [-]: 21 800 kW 800 kW Less
Potência Nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm) - Relação i [-]: 28 800 kW 800 kW Less
Potência Nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm) - Relação i [-]: 33 800 kW 800 kW Less
Potência Nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm) - Relação i [-]: 39 700 kW 700 kW Less
Potência Nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm) - Relação i [-]: 45 540 kW 540 kW Less
Potência Nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm) - Relação i [-]: 50 500 kW 500 kW Less
Potência Nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm) - Relação i [-]: 16 1.305 HP 1.305 HP Less
Potência Nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm) - Relação i [-]: 21 1.305 HP 1.305 HP Less
Potência Nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm) - Relação i [-]: 28 1.305 HP 1.305 HP Less
Potência Nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm) - Relação i [-]: 33 1.305 HP 1.305 HP Less
Potência Nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm) - Relação i [-]: 39 1.142 HP 1.142 HP Less
Potência Nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm) - Relação i [-]: 45 881 HP 881 HP Less
Potência Nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm) - Relação i [-]: 50 816 HP 816 HP Less

Dimensões

Altura 41.7 pol 1060.0 mm Less
Comprimento 66.8 pol 1697.0 mm Less
Largura 44.1 pol 1120.0 mm Less

Requisitos da Água de Arrefecimento

Temperatura Máxima de Entrada de Água 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) Less
Quantidade Necessária de Água de Arrefecimento 7.9 gal/min 30.0 l/min Less

Capacidade

Peso da Caixa de Engrenagens (sem óleo) 15873.0 lb 7200.0 kg Less
Quantidade de Óleo 85.0 gal 320.0 B Less

Projeto de Eixo

Eixo de Entrada (cilíndrico) DIN 5480-W 120×4 DIN 5480-W 120×4 Less
Eixo de Saída com Dentes Internos DIN 5480-N 260×10×30×24 DIN 5480-N 260×10×30×24 Less