< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Especificações

Unidades:
Torque de Saída Máximo para Curta Duração (3 s) 848196.0 lb-pé 1150000.0 Nm Less
Velocidade de Entrada Máxima (velocidade do motor) 1.782 rpm 1.782 rpm Less
Peso (sem óleo) - Sistema de Acionamento em Linha 36165.0 lb 16400.0 kg Less

Aplicação Típica

Descrição Maquinário de Longwall do Tipo Corrente, como Transportadores Frontais Blindados (AFC, Armored Face Conveyors) Maquinário de Longwall do Tipo Corrente, como Transportadores Frontais Blindados (AFC, Armored Face Conveyors) Less

Torque Máximo de Saída (durante 3 segundos) Tmáx [Nm]

KP-115 CST/P-115 CST 848196.0 lb-pé 1150000.0 Nm Less
Potência Nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm) - Relação i [-]: 39 1.800 kW 1.800 kW Less
Potência Nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm) - Relação i [-]: 46 1.800 kW 1.800 kW Less
Potência Nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm) - Relação i [-]: 39 2.937 HP 2.937 HP Less
Potência Nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm) - Relação i [-]: 46 2.480 HP 2.480 HP Less

Dimensões

KP-115 CST - Altura 51.1 pol 1300.0 mm Less
KP-115 CST - Comprimento 141.6 pol 3600.0 mm Less
KP-115 CST - Largura 79.8 pol 2029.0 mm Less
P-115 CST - Altura 51.1 pol 1300.0 mm Less
P-115 CST - Comprimento 110.6 pol 2811.0 mm Less
P-115 CST - Largura 55.1 pol 1400.0 mm Less

Requisitos da Água de Arrefecimento

Temperatura Máxima de Entrada de Água 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) Less
Quantidade Necessária de Água de Arrefecimento 23.8 gal/min 90.0 l/min Less

Capacidade

KP-115 CST - Peso da Caixa de Engrenagens (sem óleo) 52851.0 lb 23980.0 kg Less
KP-115 CST - Quantidade de Óleo 212.0 gal 1300.0 B Less
P-115 CST - Peso da Caixa de Engrenagens (sem óleo) 36145.0 lb 16400.0 kg Less
P-115 CST - Quantidade de Óleo 132.0 gal 700.0 B Less

Projeto de Eixo

Eixo de Entrada (cilíndrico) DIN 5480-W 140 ×4 DIN 5480-W 140 ×4 Less
Eixo de Saída com Dentes Internos DIN 5480-N 360 ×10 DIN 5480-N 360 ×10 Less