< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Sistema de Rafadeira da Gleithobel GH1600 foi desenvolvido especificamente para carvão duro e alta produtividade duplicando a potência instalada da GH800 para 1.600 kW (1.080 HP). Ele pode ser usado em veios de aproximadamente 1 m (39 pol) até 2,53 m (91 pol) com um braço do portal.

Especificações

Unidades:
Dureza do Carvão Carvão médio a extremamente duro Carvão médio a extremamente duro Less
Potência Máxima Instalada 2 × 800 kW (2 × 1.080 HP) 2 × 800 kW (2 × 1.080 HP) Less
Profundidade de Corte Máxima 8.27 pol 210.0 mm Less

Altura de Mineração

Altura de Mineração 1,1 m-2,3 m (43 pol-90 pol) 1,1 m-2,3 m (43 pol-90 pol) Less

Dureza do Carvão

Tipo de Carvão Carvão médio a extremamente duro Carvão médio a extremamente duro Less

Potência

Potência Máxima Instalada 2 × 800 kW (2 × 1.080 HP) 2 × 800 kW (2 × 1.080 HP) Less
Velocidade Máxima da Rafadeira 3,6 m/s (720 pés/min) 3,6 m/s (720 pés/min) Less

Corte

Profundidade de Corte Máxima 8.27 pol 210.0 mm Less

Dados Técnicos

Posições da Broca Inferior - Posição 1 +12 mm (+0,04 pés) +12 mm (+0,04 pés) Less
Posições da Broca Inferior - Posição 2 -10 mm (-0,03 pés) -10 mm (-0,03 pés) Less
Posições da Broca Inferior - Posição 3 -21 mm (-0,07 pés) -21 mm (-0,07 pés) Less
Posições da Broca Inferior - Posição 4 -35 mm (-0,11 pés) -35 mm (-0,11 pés) Less
Profundidade de Corte 0.69 pés 210.0 mm Less
Potência Máxima de Acionamento 2 × 800 kW (2 × 1.080 HP) 2 × 800 kW (2 × 1.080 HP) Less
Ajuste de Altura Mecânico 180 - 300 mm (0,59 - 0,98 pés) 180 - 300 mm (0,59 - 0,98 pés) Less
Alturas da Rafadeira (com suporte no lado da galeria) 1.860-2.160 mm (6,10 -7,08 pés) 1.860-2.160 mm (6,10 -7,08 pés) Less
Alturas da Rafadeira - Altura 1 980 - 1.230 mm (3,22 - 4,04 pés) 980 - 1.230 mm (3,22 - 4,04 pés) Less
Alturas da Rafadeira - Altura 2 1.180 - 1.480 mm (3,87 - 4,86 pés) 1.180 - 1.480 mm (3,87 - 4,86 pés) Less
Alturas da Rafadeira - Altura 3 1.445 - 1.745 mm (4,73 - 5,73 pés) 1.445 - 1.745 mm (4,73 - 5,73 pés) Less
Comprimento da Rafadeira 9.74 pés 2969.0 mm Less
Pesos 5.600 - 8.600 kg (12.345 - 18.960 lb) 5.600 - 8.600 kg (12.345 - 18.960 lb) Less

O Princípio da Aragem

O melhor desempenho em carvão baixo


85Guia da Rafadeira


Caçamba da Rafadeira

Redução de desgaste


Controle do Horizonte

Controle do veio de carvão


Sistema de Comando

Potência máxima com controle total


Sistema de Controle

Controle inteligente do desempenho da rafadeira


Aragem Incremental

Segurança e produtividade elevadas em carvão baixo


Coletores de Linha da Rafadeira

Moderna tecnologia do transportador


Suportes de Teto da Rafadeira

Proteção máxima abaixo da superfície


Segurança

Proteção máxima para o operador e a máquina


Facilidade de Manutenção

Fácil substituição de peças de desgaste abaixo da superfície