< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O suporte de teto exato para qualquer aplicação de longwall.

Especificações

Unidades:
Capacidade de Transporte 36.0 toneladas 33.0 toneladas métricas Less
Comprimento do Veículo 35.7 pés 10.88 m Less
Largura do Veículo 9.51 pés 2.9 m Less
Oscilação do Chassi 40.0 Graus 40.0 Graus Less
Inclinações Possíveis (apenas dados de inclinação em curto prazo) 20° 20° Less
Vão Livre Sobre o Solo 15.0 pol 381.0 mm Less
Velocidade Máxima 3.9 mph 6.3 km/h Less
Velocidade Máxima com Carga 2.2 mph 3.6 km/h Less
Motor DC/AC DC/AC Less
Potência Nominal a 100.0 HP 74.0 kW Less
Guincho de Tração Classificada em 23.0 toneladas 21.0 toneladas métricas Less
Direção Braço de controle Braço de controle Less
Articulação de Direção 50.0 Graus 50.0 Graus Less
Força de Torque/Tração 69996.0 lb 31750.0 kg Less
Raio de Curva (externo) 23.65 pés 7.21 m Less
Distância entre Eixos 16.83 pés 5.13 m Less

Pesos

Pesos Vazios - Menos Bateria 49500.0 lb 22452.8 kg Less
Pesos Vazios - Com Bateria 64-125-25 74000.0 lb 33565.8 kg Less
Pesos Vazios - Com Bateria 64-125-25 e Lastro Traseiro 80000.0 lb 36287.4 kg Less

Velocidade

Velocidade de Deslocamento (calculada com base em 2% de resistência de laminação) - Nivelada e Vazia a 0% 3.6 mph 5.79 km/h Less
Velocidade de Deslocamento (calculada com base em 2% de resistência de laminação) - Nivelada e Carregada a 0% 3.2 mph 5.14 km/h Less

Dimensões (Aproximadas)

Altura da Cabine com 508 mm (20 pol) - com Pneus de 1.219,4 mm (48 pol) 68.0 pol 1727.2 mm Less
Altura do Chassi com Pneus de 1.219,4 mm (48 pol) 48.0 pol 1219.4 mm Less
Oscilação do Chassi Total de 40 Graus Total de 40 Graus Less
Vão Livre sobre o Solo com Pneus de 1.219,4 mm (48 pol) 16.0 pol 406.4 mm Less
Dentro do Raio da Curva 13.58 pés 4140.2 mm Less
Comprimento com Garfo de Levantamento de 2.133,6 mm (84 pol) 34.33 pés 10464.8 mm Less
Comprimento com Garfo de Levantamento e Lastro Traseiro de 2.133,6 mm (84 pol) 35.17 pés 10718.8 mm Less
Comprimento com Acessório da Chapa de Levantamento 35.75 pés 10896.6 mm Less
Comprimento com Acessório da Chapa de Levantamento e Lastro Traseiro 36.58 pés 11150.6 mm Less
Comprimento sem Acessórios e com Lastro Traseiro 28.67 pés 8737.6 mm Less
Raio da Curva Externa 23.67 pés 7213.6 mm Less
Comprimento Total sem Acessórios 27.83 pés 8483.6 mm Less
Largura Total com Acessórios 9.25 pés 2819.4 mm Less
Articulação de Direção 100 Graus no Total 100 Graus no Total Less
Distância entre Eixos 16.33 pés 4978.4 mm Less

O Clean Air Act

Os transportadores de suporte de teto movidos a bateria da Cat não sobrecarregam a ventilação da sua mina com emissões ou calor. Devido ao controle de potência infinitamente variável, eles são os veículos ideais para a instalação ou remoção de suportes de teto do longwall onde calor, emissões e ruídos afetariam o trabalho e onde um veículo flexível é necessário.


A Potência de que Você Precisa

Uma combinação de veículos movidos a bateria e diesel da Cat pode oferecer a solução ideal para instalações e movimentações de longwall. Os transportadores de suporte de teto movidos a bateria podem posicionar ou remover suportes de teto de faces antigas e novas.


Potência da Bateria para Versatilidade

Os transportadores de suporte de teto movidos a bateria da Cat tornam a movimentação da face do longwall mais simples e econômica. A gama de veículos extremamente reforçados especialmente projetados é construída com base no conhecimento de muitos anos de experiência operacional.


Estabilidade e Tração

Os transportadores de suporte de teto Cat têm um chassi com três seções com motores duplos localizados perto dos eixos. O eixo de acionamento traseiro e o levantamento da bateria são incorporados em uma única entidade de oscilação na parte traseira.


Competência da Bateria

A Caterpillar desenvolveu uma experiência e perícia incomparáveis no projeto de baterias e sistemas de troca de bateria. As atuais baterias 2.000 Ah permitem o máximo de desempenho em cargas de pico, bem como desempenho duradouro no decorrer do turno.


Eficiência Máxima da Bateria

O controle IGBT Cat aproveita ao máximo a potência da bateria.


VFD opcional

A inovação mais recente da Caterpillar é o sistema de controle HiPAC 10 VFD, que aciona a tração motriz e os sistemas hidráulicos e fornece ao operador informações sobre o gerenciamento da máquina. O HiPAC 10 é um controle do inversor de frequência variável CC para CA que aciona os motores elétricos CA de alto desempenho, que têm características superiores de torque e velocidade.


RAS (Rapid Attachment System, Sistema de Engate Rápido)

O Sistema de Engate Rápido disponível para o CL10 e o CL15 faz com que a troca de um acessório possa ser feita por apenas uma pessoa, o que permite que uma ampla variedade de acessórios seja encaixada em questão de minutos sem remover a chapa de apoio. A utilização do LHD com acessórios de RAS durante a reinstalação de longwall pode reduzir amplamente o tempo de perda de produção.


Características