Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Ver Downloads de Produtos
Responda para prosseguir. Responda para continuar Informe um e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunica��es futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores.

Visão geral

O suporte de teto exato para qualquer aplicação de longwall.

Especificações

Capacidade de Transporte 50.0 toneladas 45.0 toneladas Less
Comprimento do Veículo 38.32 pés 11.68 m Less
Largura do Veículo 9.94 pés 3.03 m Less
Oscilação do Chassi 40.0 Graus 40.0 Graus Less
Inclinações Possíveis (apenas dados de inclinação em curto prazo) 25° 25° Less
Vão Livre Sobre o Solo 19.0 pol 483.0 mm Less
Velocidade Máxima com Carga 12.0 mph 19.3 km/h Less
Motor Diesel Diesel Less
Potência Nominal a 240.0 HP 179.0 kW Less
Guincho de Tração Classificada em 38.0 toneladas 34.0 toneladas Less
Direção Braço de controle Braço de controle Less
Articulação de Direção 50.0 Graus 50.0 Graus Less
Força de Torque/Tração 88749.0 lb 40256.0 kg Less
Raio de Curva (externo) 23.85 pés 7.27 m Less
Distância entre Eixos 16.93 pés 5.16 m Less

Capacidade de Levantamento e Transporte

Capacidades Baseadas em Pneu Sólido 54 x 26 a 1.575 mm (a 62 pol) a 1.575 mm (a 62 pol) Less
Sem Lastro 50.0 toneladas 45.0 toneladas Less

Trem de Força

Eixos Eixos planetários externos montados rigidamente frontais/traseiros com freios a discos em banho de óleo com acionamento por mo Eixos planetários externos montados rigidamente frontais/traseiros com freios a discos em banho de óleo com acionamento por mo Less
Sistema de Arrefecimento Sistema de arrefecimento DST reforçado com capacidade de 179 kW (240 HP). Sistema de arrefecimento DST reforçado com capacidade de 179 kW (240 HP). Less
Sistema de Arrefecimento Quatro aletas e meia por polegada, sistema de arrefecimento compatível com lavadoras de pressão de 20,68 MPa (3.000 lb/pol²), Quatro aletas e meia por polegada, sistema de arrefecimento compatível com lavadoras de pressão de 20,68 MPa (3.000 lb/pol²), Less
Linhas de Acionamento Eixo da Série 7 e 8,5 com juntas corrediças de 76,2 mm (3 pol). Eixo da Série 7 e 8,5 com juntas corrediças de 76,2 mm (3 pol). Less
Componente de Potência Catalisador da DST (Selective Catalytic Reduction, Redução Catalítica Seletiva) Catalisador da DST (Selective Catalytic Reduction, Redução Catalítica Seletiva) Less
Componente de Potência Coletor de Escape e Turbocompressor Arrefecidos a Água Coletor de Escape e Turbocompressor Arrefecidos a Água Less
Componente de Potência Refrigerador de Ar de Carga Refrigerador de Ar de Carga Less
Componente de Potência Sistema de Entrada com Desligamento da Válvula com Abas de Entrada Sistema de Entrada com Desligamento da Válvula com Abas de Entrada Less
Componente de Potência Sistema de Segurança da DST Sistema de Segurança da DST Less
Componente de Potência Alternador à Prova de Fogo da DST Alternador à Prova de Fogo da DST Less
Componente de Potência Pacote de partida a ar da DST: motor de partida a ar, injetor de óleo do motor de partida, separador de água, válvula piloto Pacote de partida a ar da DST: motor de partida a ar, injetor de óleo do motor de partida, separador de água, válvula piloto Less
Conjunto de Potência Um, 179 kW (240 HP), Cummins com Depurador de Ar DST, Aprovado pela MSHA Par 7E-A Um, 179 kW (240 HP), Cummins com Depurador de Ar DST, Aprovado pela MSHA Par 7E-A Less
Conjunto de Alimentação - Observação Máquina inicial equipada com C8.3 138 kW (185 HP), mas componentes de controle de arrefecimento e emissões dimensionados para Máquina inicial equipada com C8.3 138 kW (185 HP), mas componentes de controle de arrefecimento e emissões dimensionados para Less
Transmissão Transmissão Power Shift Clark 32000 de seis marchas com entrada 7C e saídas duplas de 8,5C. Isolador montado com enchimento da Transmissão Power Shift Clark 32000 de seis marchas com entrada 7C e saídas duplas de 8,5C. Isolador montado com enchimento da Less
Transmissão Tipo de revestimento externo, água para óleo, arrefecedor do revestimento. Tipo de revestimento externo, água para óleo, arrefecedor do revestimento. Less

Freios

Bomba Manual Bomba manual montada no piso, localizada à direita do operador. Bomba manual montada no piso, localizada à direita do operador. Less
Bomba Manual A ativação dessa bomba permite que o operador libere o freio sem ligar a unidade para rebocar um veículo avariado. A ativação dessa bomba permite que o operador libere o freio sem ligar a unidade para rebocar um veículo avariado. Less
Serviço Freios a disco em banho de óleo acionados com o pé esquerdo nas quatro rodas. Freios a disco em banho de óleo acionados com o pé esquerdo nas quatro rodas. Less
Serviço Liberação Automática do Freio de Emergência/Estacionamento. Liberação Automática do Freio de Emergência/Estacionamento. Less
Serviço Um medidor de monitoramento montado no painel mantém o operador constantemente informado do status do acumulador. Um medidor de monitoramento montado no painel mantém o operador constantemente informado do status do acumulador. Less
Serviço Não é permitido que o acumulador caia abaixo de uma certa pressão residual para garantir essa disponibilidade contínua. Não é permitido que o acumulador caia abaixo de uma certa pressão residual para garantir essa disponibilidade contínua. Less
Serviço Freios de serviço e de estacionamento com desmodulação/seguros contra falhas com circuito de arrefecimento. Freios de serviço e de estacionamento com desmodulação/seguros contra falhas com circuito de arrefecimento. Less
Serviço A potência hidráulica é fornecida através de um acumulador de galão e é monitorada por uma válvula de carregamento/descar A potência hidráulica é fornecida através de um acumulador de galão e é monitorada por uma válvula de carregamento/descar Less

Hidráulica

Cilindro de Levantamento do Cotovelo Dois (2) cilindros de duplo efeito com diâmetro interno de 203 mm (8 pol), com válvulas de bloqueio de carga montadas nas fun� Dois (2) cilindros de duplo efeito com diâmetro interno de 203 mm (8 pol), com válvulas de bloqueio de carga montadas nas fun� Less
PTO Hidráulico Duas (2) conexões do acoplador rápido; pressão de operação máxima recomendada de 17,58 MPa (2.550 lb/pol²). Duas (2) conexões do acoplador rápido; pressão de operação máxima recomendada de 17,58 MPa (2.550 lb/pol²). Less
Filtragem da Bomba Um filtro de 5 mícrons no circuito do acumulador Um filtro de 5 mícrons no circuito do acumulador Less
Filtragem da Bomba Um filtro de 5 mícrons no circuito hidráulico principal Um filtro de 5 mícrons no circuito hidráulico principal Less
Filtragem da Bomba Um filtro de retorno de 5 mícrons montado remotamente Um filtro de retorno de 5 mícrons montado remotamente Less
Filtragem da Bomba Um filtro de 5 mícrons no circuito da válvula piloto Um filtro de 5 mícrons no circuito da válvula piloto Less
Filtragem da Bomba Padrão - Três filtros de pressão Padrão - Três filtros de pressão Less
Motor da Bomba Conversor montado, deslocamento variável, bomba de compensação de pressão, 120,37 l/min (31,8 gal/min). Conversor montado, deslocamento variável, bomba de compensação de pressão, 120,37 l/min (31,8 gal/min). Less
Reservatório Use Fluido Hidráulico Mobil Tipo 424 Use Fluido Hidráulico Mobil Tipo 424 Less
Reservatório Retire a chapa para permitir o acesso à tela filtrante de sucção em linha, bem como a limpeza e drenagem sem remoção da má Retire a chapa para permitir o acesso à tela filtrante de sucção em linha, bem como a limpeza e drenagem sem remoção da má Less
Reservatório Um visor de nível do óleo fica localizado na lateral do tanque e é facilmente visível. Um visor de nível do óleo fica localizado na lateral do tanque e é facilmente visível. Less
Reservatório Um reservatório com capacidade para 189 l (50 gal). Um reservatório com capacidade para 189 l (50 gal). Less
Reservatório Bujão de drenagem magnético montado na extremidade Bujão de drenagem magnético montado na extremidade Less
Reservatório Filtro/respiro rosqueado Filtro/respiro rosqueado Less
Sistema de Enchimento de Reservatório O sistema permite o reabastecimento do reservatório por meio do filtro de óleo da tubulação de retorno que está localizado O sistema permite o reabastecimento do reservatório por meio do filtro de óleo da tubulação de retorno que está localizado Less
Sistema de Enchimento de Reservatório Sistema de reabastecimento a Jato Venturi localizado no lado oposto do operador no quadro central Sistema de reabastecimento a Jato Venturi localizado no lado oposto do operador no quadro central Less
Cilindro de Direção Dois (2) cilindros de duplo efeito com diâmetro interno de 152 mm (6 pol), com regulagem de alívio dupla a 15,86 mPa (3.200 lb Dois (2) cilindros de duplo efeito com diâmetro interno de 152 mm (6 pol), com regulagem de alívio dupla a 15,86 mPa (3.200 lb Less
Cilindro de Levantamento/Inclinação Dois (2) cilindros de duplo efeito com diâmetro interno de 241 mm (9 1/2 pol), com válvulas de bloqueio de carga montadas nas Dois (2) cilindros de duplo efeito com diâmetro interno de 241 mm (9 1/2 pol), com válvulas de bloqueio de carga montadas nas Less

Sistema de Levantamento Duplo

Seção Central Toda a área de seção central fabricada com aço T1. Toda a área de seção central fabricada com aço T1. Less
Seção Central A seção central foi projetada com pinos de articulação endurecidos de 102 mm (4 pol) de diâmetro e rolamentos esféricos pa A seção central foi projetada com pinos de articulação endurecidos de 102 mm (4 pol) de diâmetro e rolamentos esféricos pa Less
Seção de Oscilação Um rolamento com 813 mm (32 pol) de diâmetro com elementos de laminação de 44 mm (1 3/4 pol) de diâmetro fornece 20 graus de Um rolamento com 813 mm (32 pol) de diâmetro com elementos de laminação de 44 mm (1 3/4 pol) de diâmetro fornece 20 graus de Less
Placa Frontal de Levantamento de Carga Padrão Uma combinação de braço de acionamento da campânula e cilindro de levantamento de acionamento da campânula para cilindros d Uma combinação de braço de acionamento da campânula e cilindro de levantamento de acionamento da campânula para cilindros d Less
Placa Frontal de Levantamento de Carga Padrão Garfos de aço de liga forjados reforçados, 152 mm × 356 mm × 2.134 mm (6 pol × 14 pol × 84 pol) Garfos de aço de liga forjados reforçados, 152 mm × 356 mm × 2.134 mm (6 pol × 14 pol × 84 pol) Less
Chassi com Três Seções Todas as áreas de alta tensão são fabricadas com aço T1. Todas as áreas de alta tensão são fabricadas com aço T1. Less
Chassi com Três Seções O projeto produz um máximo de estabilidade ao manobrar com carga pesada O projeto produz um máximo de estabilidade ao manobrar com carga pesada Less
Chassi com Três Seções O projeto apresenta construção modular de várias chapas para máxima resistência e integridade estrutural O projeto apresenta construção modular de várias chapas para máxima resistência e integridade estrutural Less
Guincho Um guincho com operação totalmente hidráulica de 31.751 kg (70.000 lb), com ajuste interno/externo de duas velocidades. Um guincho com operação totalmente hidráulica de 31.751 kg (70.000 lb), com ajuste interno/externo de duas velocidades. Less
Conjunto de Cabos do Guincho Equipado com um anel de reforço forjado, elo de conexão e gancho giratório Equipado com um anel de reforço forjado, elo de conexão e gancho giratório Less
Conjunto de Cabos do Guincho O cabo do guincho padrão tem 25,4 mm (1 pol) de diâmetro, 6 × 37, IWRC, EIPS, cabo de classe brilhante O cabo do guincho padrão tem 25,4 mm (1 pol) de diâmetro, 6 × 37, IWRC, EIPS, cabo de classe brilhante Less

Compartimento do Operador

Componentes Manômetro do Sistema Manômetro do Sistema Less
Componentes Buzina de Advertência Buzina de Advertência Less
Componentes Seleção de Alcance de Transmissão do Lado Direito Seleção de Alcance de Transmissão do Lado Direito Less
Componentes Seleção de Alcance de Transmissão do Lado Esquerdo Seleção de Alcance de Transmissão do Lado Esquerdo Less
Componentes Funções hidráulicas do banco de válvulas: direção, caçamba, ejeção da caçamba e guincho/tomada de força Funções hidráulicas do banco de válvulas: direção, caçamba, ejeção da caçamba e guincho/tomada de força Less
Componentes Ajuste/Liberação do Freio de Estacionamento Ajuste/Liberação do Freio de Estacionamento Less
Componentes Manômetro do Acumulador Manômetro do Acumulador Less
Componentes Neutralização do Freio de Estacionamento Neutralização do Freio de Estacionamento Less
Componentes Acesso à Saída Lateral Acesso à Saída Lateral Less
Componentes Um CD LinkOne que inclui todos os manuais acima em formato eletrônico Um CD LinkOne que inclui todos os manuais acima em formato eletrônico Less
Componentes Seleção de Iluminação do Lado Direito Seleção de Iluminação do Lado Direito Less
Componentes Pedal do Acelerador do Pé Direito Pedal do Acelerador do Pé Direito Less
Componentes Temperatura do Motor Temperatura do Motor Less
Componentes Temperatura do Conversor Temperatura do Conversor Less
Componentes Desligamento do Motor de Óleo Baixo Desligamento do Motor de Óleo Baixo Less
Componentes Medidor de Restrição de Entrada Medidor de Restrição de Entrada Less
Componentes Pressão do Óleo do Motor Pressão do Óleo do Motor Less
Componentes Manômetro de Desengate do Freio de Estacionamento Manômetro de Desengate do Freio de Estacionamento Less

Instalação Hidráulica (Padrão)

Componentes Conexões JIC com mangueira de alta pressão; aprovadas pelo MSHA 2G e resistentes a chamas. Conexões JIC com mangueira de alta pressão; aprovadas pelo MSHA 2G e resistentes a chamas. Less

Dimensões (Aproximadas)

Altura da Cabina de 508 mm (20 pol) (alturas mais baixas de cabina disponíveis mediante solicitação) - Com Pneus de 48 pol 68.0 pol 1727.0 mm Less
Altura da Cabina de 508 mm (20 pol) (alturas mais baixas de cabina disponíveis mediante solicitação) - Com Pneus de 54 pol 70.0 pol 1778.0 mm Less
Altura do Chassi (nominal) - Com Pneus de 48 pol 48.0 pol 1219.0 mm Less
Altura do Chassi (nominal) - Com Pneus de 54 pol 50.0 pol 1270.0 mm Less
Pesos da Máquina Vazia 100000.0 lb 45359.0 kg Less
Oscilação do Chassi ± 20° ± 20° Less
Vão Livre sobre o Solo: Nominal (consulte o desenho de vendas para obter o perfil do vão livre sobre o solo) - Com Pneus de 48 pol 16.0 pol 406.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo: Nominal (consulte o desenho de vendas para obter o perfil do vão livre sobre o solo) - Com Pneus de 54 pol 19.0 pol 482.0 mm Less
Dentro do Raio da Curva 13.58 pés 4140.0 mm Less
Garfos de Levantamento da Bateria e Levantamento de Carga Menos o Comprimento 31.5 pés 9601.0 mm Less
Comprimento com Garfo de Levantamento de 2.133 mm (84 pol) 38.5 pés 11734.0 mm Less
Comprimento com Acessório da Chapa de Levantamento 40.0 pés 12192.0 mm Less
Raio da Curva Externa 23.66 pés 7213.0 mm Less
Largura Total - Com Acessórios e Pneus de 48 pol 9.83 pés 2997.0 mm Less
Largura Total - Com Acessórios e Pneus de 54 pol 9.91 pés 3022.0 mm Less
Articulação de Direção Total de 100° Total de 100° Less
Velocidade de Deslocamento (calculada com base em 4% de resistência de laminação): Com Motor Cummins C8.3 de 138 kW (185 HP) - Nivelada e Vazia a 0% 8.5 mph 13.7 km/h Less
Velocidade de Deslocamento (calculada com base em 4% de resistência de laminação): Com Motor Cummins C8.3 de 138 kW (185 HP) - Nivelada e Carregada a 0% 4.15 mph 6.7 km/h Less
Velocidade de Deslocamento (calculada com base em 4% de resistência de laminação): Com Motor Cummins C8.3 de 179 kW (240 HP) - Nivelada e Vazia a 0% 10.1 mph 16.3 km/h Less
Velocidade de Deslocamento (calculada com base em 4% de resistência de laminação): Com Motor Cummins C8.3 de 179 kW (240 HP) - Nivelada e Carregada a 0% 5.03 mph 8.1 km/h Less
Distância entre Eixos 16.91 pés 5155.0 mm Less

Opção de Cabina

Componentes Adição da 7ª seção da válvula de controle principal e válvula de controle adicional do operador incluída. Adição da 7ª seção da válvula de controle principal e válvula de controle adicional do operador incluída. Less
Conjunto da Cabina de Altura Fixa de 508 mm (20 pol) Cabina certificada pela MSHA, formada com placa de suporte, alavancas de acesso, grade completamente fechada e portas com abertu Cabina certificada pela MSHA, formada com placa de suporte, alavancas de acesso, grade completamente fechada e portas com abertu Less
Conjunto da Cabina Hidraulicamente Ajustável de 508 mm (20 pol) Cabina certificada pela MSHA, formada com placa de suporte, alavancas de acesso, grade completamente fechada e portas com abertu Cabina certificada pela MSHA, formada com placa de suporte, alavancas de acesso, grade completamente fechada e portas com abertu Less
Conjunto da Cabina Ajustável Manual de 508 mm (20 pol) Cabina certificada pela MSHA, formada com placa de suporte, alavancas de acesso, grade completamente fechada e portas com abertu Cabina certificada pela MSHA, formada com placa de suporte, alavancas de acesso, grade completamente fechada e portas com abertu Less
Tipo A cabina é ajustável manualmente. A cabina é ajustável manualmente. Less

Extintor de Incêndio

Tipo Também uma de 22,7 kg (20 lb) Classe 10A60B: unidade portátil unidade localizada na mina do operador. Também uma de 22,7 kg (20 lb) Classe 10A60B: unidade portátil unidade localizada na mina do operador. Less
Tipo Automático/Manual com fio de detecção linear. Automático/Manual com fio de detecção linear. Less

Sistema de Iluminação

Tipo Quatro faróis aprovados pela MSHA Quatro faróis aprovados pela MSHA Less
Tipo Pacote de iluminação aprovado pela MSHA DST Pacote de iluminação aprovado pela MSHA DST Less

Acessórios de Levantamento

Conjunto do Garfo Projetado para levantar e transportar 45 toneladas métricas a 1.575 mm (50 toneladas a 62 pol) da chapa de levantamento de carg Projetado para levantar e transportar 45 toneladas métricas a 1.575 mm (50 toneladas a 62 pol) da chapa de levantamento de carg Less
Conjunto do Garfo Conjunto de garfos forjados com comprimento total de 2.134 mm (84 pol) Conjunto de garfos forjados com comprimento total de 2.134 mm (84 pol) Less
Chapa de Levantamento de Engate Rápido Projetado para levantar e transportar 45 toneladas métricas a 1.575 mm (50 toneladas a 62 pol) a partir da face da armação de Projetado para levantar e transportar 45 toneladas métricas a 1.575 mm (50 toneladas a 62 pol) a partir da face da armação de Less
Chapa de Levantamento de Engate Rápido A chapa é montada diretamente nos garfos por meio de dois bolsos paralelos e é mantida no lugar com os dois pinos de queda int A chapa é montada diretamente nos garfos por meio de dois bolsos paralelos e é mantida no lugar com os dois pinos de queda int Less
Chapa de Levantamento de Engate Rápido 2.134 mm (84 pol) (Conjunto do Garfo Necessário) 2.134 mm (84 pol) (Conjunto do Garfo Necessário) Less

Diesel para Resistência

Os transportadores de suporte de teto diesel da Cat incorporam os motores e trens de força mais eficientes disponíveis enquanto ostentam o nível mais baixo de emissões de partículas no ar em relação a veículos diesel subterrâneos. Muitos desenvolvimentos patenteados - como sistemas de depurador de ar seco e escape do tipo úmido com filtragem de partículas diesel e radiadores de arrefecimento com configuração horizontal ou vertical - fazem dos transportadores de suporte de teto diesel da Cat uma solução segura e potente para seu longwall se mover. Eles podem mover qualquer suporte de teto em qualquer distância e em várias condições de estrada com velocidade e eficiência.


A Potência de que Você Precisa

Uma combinação de veículos movidos a bateria e diesel da Cat pode oferecer a solução ideal para instalações e movimentações de longwall.


Potência de Diesel para Transporte a Longa Distância

O equipamento movido a diesel é usado em quase todas as minas subterrâneas em várias tarefas e funções em todo o mundo.


Flexibilidade

Os transportadores de suporte de teto movidos a diesel da Cat oferecem independência e flexibilidade quando você mais precisa, durante movimentações e reinstalação de longwall.


RAS (Rapid Attachment System, Sistema de Engate Rápido)

O Sistema de Engate Rápido disponível para o CL10 e o CL15 faz com que a troca de um acessório possa ser feita por apenas uma pessoa, o que permite que uma ampla variedade de acessórios seja encaixada em questão de minutos sem remover a chapa de apoio. A utilização do LHD com acessórios de RAS durante a reinstalação de longwall pode reduzir amplamente o tempo de perda de produção.


Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas