< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O suporte de teto exato para qualquer aplicação de longwall.

Especificações

Unidades:
Capacidade de Transporte 60.0 toneladas 55.0 toneladas métricas Less
Comprimento do Veículo 33.04 pés 10.07 m Less
Largura do Veículo 10.17 pés 3.1 m Less
Oscilação do Chassi 8.0 Graus 8.0 Graus Less
Inclinações Possíveis (apenas dados de inclinação em curto prazo) 14,5° contínuos 14,5° contínuos Less
Vão Livre Sobre o Solo 13.7 pol 350.0 mm Less
Velocidade Máxima 11.8 mph 19.0 km/h Less
Velocidade Máxima com Carga 5.0 mph 8.0 km/h Less
Motor Diesel Diesel Less
Potência Nominal a 172 kW a 202 kW (234 HP a 260 HP) 172 kW a 202 kW (234 HP a 260 HP) Less
Guincho de Tração Classificada em 20 toneladas métricas (22 toneladas)/30 toneladas métricas (33 toneladas) 20 toneladas métricas (22 toneladas)/30 toneladas métricas (33 toneladas) Less
Direção Volante de direção Volante de direção Less
Articulação de Direção 45.0 Graus 45.0 Graus Less
Força de Torque/Tração 79366.0 lb 36000.0 kg Less
Raio de Curva (externo) 21.0 pés 6.4 m Less
Distância entre Eixos 11.81 pés 3.6 m Less

Capacidades

Capacidade do Engate para Reboque 88184.0 lb 40000.0 kg Less
Levantamento SAE a 600 mm (23,6 pol) da Face do Garfo 121250.0 lb 55000.0 kg Less
Volume Máximo de Reboque Destravado 50706.0 lb 23000.0 kg Less
Força de Tração, Máxima 82673.0 lb 37500.0 kg Less
Guincho (Frontal) 66138.0 lb 30000.0 kg Less

Peso

Carga Máxima 227076.0 lb 103000.0 kg Less
Descarregado com Tanques Cheios 105821.0 lb 48000.0 kg Less

Motor (6 Cilindros)

Ventilador de Arrefecimento Ventilador com Acionamento Hidráulico Ventilador com Acionamento Hidráulico Less
Sistema de Arrefecimento Radiador Baseado em Líquido Arrefecedor Radiador Baseado em Líquido Arrefecedor Less
Cilindrada 439.3 pol3 7.2 B Less
Versão/Modelo do Motor Cat® C7 Cat® C7 Less
Potência Bruta Máxima 171,5 kW (230 HP) @ 2.200 rpm 171,5 kW (230 HP) @ 2.200 rpm Less
Torque Máximo Testado 895 Nm (660 lb-pé) @ 1.700 rpm 895 Nm (660 lb-pé) @ 1.700 rpm Less
Posição do Radiador Parte Traseira Horizontal Parte Traseira Horizontal Less
Tipo Diesel, Turboalimentado Diesel, Turboalimentado Less

Velocidades do Motor

Marcha Lenta Alta 2300.0 RPM 2300.0 RPM Less
Marcha Lenta Baixa 800.0 RPM 800.0 RPM Less

Consumo de Combustível

Na Potência Máxima 10.4 Gal/h 39.4 L/h Less
Serviço em Minas Médio 20 - 40 l/h (5,5 - 10,5 gal/h) 20 - 40 l/h (5,5 - 10,5 gal/h) Less

Condicionador de Escape

Pós-tratamento Purificador de Escape Catalítico Purificador de Escape Catalítico Less
Filtro de Escape Elemento Substituível, Exceto China Elemento Substituível, Exceto China Less
Coletor de Chama de Escape Substituível, China e RSA Substituível, China e RSA Less
Marca Caterpillar Caterpillar Less
Tipo Úmido a Prova de Fogo Úmido a Prova de Fogo Less

Transmissão

Velocidades, Avanço e Ré 4 4 Less

Conversor de Torque

Tipo Integral Integral Less

Eixos

Eixo Frontal Fixo Reforçado Fixo Reforçado Less
Eixo Traseiro Montagem do Suporte Reforçado Montagem do Suporte Reforçado Less

Rodas/Pneus - Padrão

Meio de Enchimento Sólido Sólido Less
Tamanho Diâmetro externo de 1.371 mm × 711 mm de largura (diâmetro externo de 54 pol × 28 pol de largura) Diâmetro externo de 1.371 mm × 711 mm de largura (diâmetro externo de 54 pol × 28 pol de largura) Less
Correntes da Roda Opcional Opcional Less

Pressão Sobre o Solo

Carga Frontal 222.0 lb/pol² 1433.0 kPa Less
Carga Traseira 70.0 lb/pol² 480.0 kPa Less
Parte Dianteira sem Carga 65.0 lb/pol² 450.0 kPa Less
Parte Traseira Sem carga 116.0 lb/pol² 800.0 kPa Less

Freio de Serviço

Aplicação Acionamento por Mola, Liberado Hidraulicamente Acionamento por Mola, Liberado Hidraulicamente Less
Tipo Totalmente Fechado, do Tipo Úmido Totalmente Fechado, do Tipo Úmido Less

Freio de Estacionamento

Aplicação Acionamento por Mola, Liberado Hidraulicamente Acionamento por Mola, Liberado Hidraulicamente Less
Tipo Totalmente Fechado, do Tipo Úmido Totalmente Fechado, do Tipo Úmido Less

Articulação

Graus de Curvas em Qualquer Lado 45 Graus 45 Graus Less

Oscilação

Graus Acima e Abaixo a partir da Horizontal 7,5 Graus 7,5 Graus Less

Capota

ROPS/FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) Opcional Opcional Less
Dispositivo Protetor de Tipo MDG1 MDG1 Less

Sistema Elétrico

Tipo À Prova de Fogo Aprovado À Prova de Fogo Aprovado Less
Tensão 24.0 V 24.0 V Less

Sistema de Desligamento

Tipo de Sistema Cat DCS Eletrônico, Aprovação de Extrema Segurança Cat DCS Eletrônico, Aprovação de Extrema Segurança Less

Luzes

Número/Local Padrão 2 Dianteiros, 2 Traseiros Padrão 2 Dianteiros, 2 Traseiros Less

Capacidades de Serviço

Óleo do Eixo (Cada) 15.9 gal 60.0 B Less
Óleo da Caixa de Redução 2.1 gal 8.0 B Less
Água do Sistema de Arrefecimento do Motor 19.0 gal 72.0 B Less
Óleo do Cárter do Motor 6.6 gal 25.0 B Less
Tanque de Combustível 97.1 gal 370.0 B Less
Reservatório Hidráulico 134.7 gal 510.0 B Less
Óleo da Transmissão/Conversor 10.6 gal 40.0 B Less
Tanque de Compensação de Água 118.9 gal 450.0 B Less

Velocidade Nominal/Sem Carga/Sem Grau

1ª Marcha 1.6 mph 2.6 km/h Less
2ª Marcha 3.9 mph 6.3 km/h Less
3ª Marcha 6.9 mph 11.1 km/h Less
4ª Marcha 12.1 mph 19.5 km/h Less

Capacidade de Nivelamento

Dianteira para Traseira 1:5 1:5 Less
Lado a Lado (Vazio) 1:4 1:4 Less
Lado a Lado (Carregado) 1:8 1:8 Less

Diesel para Resistência

Os transportadores de suporte de teto diesel da Cat incorporam os motores e trens de força mais eficientes disponíveis enquanto ostentam o nível mais baixo de emissões de partículas no ar em relação a veículos diesel subterrâneos. Muitos desenvolvimentos patenteados, como sistemas de depurador de ar seco e escape do tipo úmido com filtragem de partículas diesel e radiadores de arrefecimento com configuração horizontal ou vertical, fazem dos transportadores de suporte de teto diesel da Cat uma solução segura e potente para seu longwall se mover. Eles podem mover qualquer suporte de teto em qualquer distância e em várias condições de estrada com velocidade e eficiência.


A Potência de que Você Precisa

Uma combinação de veículos movidos a bateria e diesel da Cat pode oferecer a solução ideal para instalações e movimentações de longwall.


Potência de Diesel para Transporte a Longa Distância

O equipamento movido a diesel é usado em quase todas as minas subterrâneas em várias tarefas e funções em todo o mundo.


Flexibilidade

Os transportadores de suporte de teto movidos a diesel da Cat oferecem independência e flexibilidade quando você mais precisa, durante movimentações e reinstalação de longwall.


RAS (Rapid Attachment System, Sistema de Engate Rápido)

O Sistema de Engate Rápido disponível para o CL10 e o CL15 faz com que a troca de um acessório possa ser feita por apenas uma pessoa, o que permite que uma ampla variedade de acessórios seja encaixada em questão de minutos sem remover a chapa de apoio. A utilização do LHD com acessórios de RAS durante a reinstalação de longwall pode reduzir amplamente o tempo de perda de produção.


SH660 D Equipamento Opcional

Sistema medidor de indicação de carga

Pacote à prova de fogo 3126 DTI da Cat

Sistemas de combate a incêndios

Capota certificada para ROPS/FOPS

Correntes de reboque

Correntes da roda

Componentes elétricos alternativos aprovados (luzes, alternadores, horômetros etc.)

Coletor de chamas de escape (opcional) molhado, padrão para China, padrão para República da África do Sul

Sistema de lubrificação automática

Chapa de transporte do calço

Conexão do reboque ao auxílio de potência e chapa da quinta roda fixa

Sistema elétrico de 12 V, padrão 3126 DTI