< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O suporte de teto exato para qualquer aplicação de longwall.

Especificações

Unidades:
Capacidade de Transporte 88.0 toneladas 80.0 toneladas métricas Less
Comprimento do Veículo 45.28 pés 13.8 m Less
Largura do Veículo 12.96 pés 3.95 m Less
Oscilação do Chassi 15.0 Graus 15.0 Graus Less
Inclinações Possíveis (apenas dados de inclinação em curto prazo) 25° 25° Less
Vão Livre Sobre o Solo 14.0 pol 356.0 mm Less
Velocidade Máxima 3.8 mph 6.12 km/h Less
Velocidade Máxima com Carga 2.0 mph 3.22 km/h Less
Motor Motor 5x 100 HP AC Motor 5x 100 HP AC Less
Potência Nominal a 500.0 HP 375.0 kW Less
Guincho de Tração Classificada em 50.0 toneladas 45.0 toneladas métricas Less
Direção Braço de controle Braço de controle Less
Articulação de Direção 50.0 Graus 50.0 Graus Less
Força de Torque/Tração 215030.0 lb 97535.0 kg Less
Distância entre Eixos 18.01 pés 5.49 m Less

Pesos

Pesos Vazios - Conjunto da Bateria de 340 kW/h 197500.0 lb 89585.0 kg Less
Pesos Vazios - Menos Bateria 122500.0 lb 55565.0 kg Less

Velocidade

Velocidade de Deslocamento (calculada com base em 4% de resistência de laminação) - Nivelada e Vazia a 0% 3.6 mph 5.8 km/h Less
Velocidade de Deslocamento (calculada com base em 4% de resistência de laminação) - Nivelada e Carregada a 0% 3.6 mph 5.8 km/h Less

Dimensões (Aproximadas)

Altura da Cabine - Cabines Padrão (508 mm [20 pol]) - com Pneus de 1.397 mm (55 pol) Ajuste de 1.778 mm - 2.032 mm (Ajuste de 70 pol - 80 pol) Ajuste de 1.778 mm - 2.032 mm (Ajuste de 70 pol - 80 pol) Less
Altura do Chassi (Nominal) - com Pneus de 1.397 mm (55 pol) 62.48 pol 1587.0 mm Less
Oscilação do Chassi 20 Graus no Total 20 Graus no Total Less
Vão Livre sobre o Solo (Nominal) - com Pneus de 1.397 mm (55 pol) 14.0 pol 355.6 mm Less
Dentro do Raio da Curva 13.58 pés 4140.0 mm Less
Garfos de Levantamento da Bateria e Levantamento de Carga Menos o Comprimento 26.33 pés 8026.0 mm Less
Comprimento com Garfo de Levantamento de 2.134 mm (84 pol) 42.0 pés 12801.0 mm Less
Comprimento com Acessório da Chapa de Levantamento 45.33 pés 13818.0 mm Less
Raio da Curva Externa 23.67 pés 7214.0 mm Less
Largura Total com Acessórios e Pneus de 1.397 mm (55 pol) 11.33 pés 3454.0 mm Less
Articulação de Direção 100 Graus no Total 100 Graus no Total Less
Distância entre Eixos 18.0 pés 5486.0 mm Less

O Clean Air Act

Os transportadores de suporte de teto movidos a bateria da Cat não sobrecarregam a ventilação da sua mina com emissões ou calor. Devido ao controle de potência infinitamente variável, eles são os veículos ideais para a instalação ou remoção de suportes de teto do longwall onde calor, emissões e ruídos afetariam o trabalho e onde um veículo flexível é necessário.


A Potência de que Você Precisa

Uma combinação de veículos movidos a bateria e diesel da Cat pode oferecer a solução ideal para instalações e movimentações de longwall. Os transportadores de suporte de teto movidos a bateria podem posicionar ou remover suportes de teto de faces antigas e novas.


Potência da Bateria para Versatilidade

Os transportadores de suporte de teto movidos a bateria da Cat tornam a movimentação da face do longwall mais simples e econômica. A gama de veículos extremamente reforçados especialmente projetados é construída com base no conhecimento de muitos anos de experiência operacional.


Estabilidade e Tração

Os transportadores de suporte de teto Cat têm um chassi com três seções com motores duplos localizados perto dos eixos. O eixo de acionamento traseiro e o levantamento da bateria são incorporados em uma única entidade de oscilação na parte traseira.


Competência da Bateria

A Caterpillar desenvolveu uma experiência e perícia incomparáveis no projeto de baterias e sistemas de troca de bateria. As atuais baterias 2.000 Ah permitem o máximo de desempenho em cargas de pico, bem como desempenho duradouro no decorrer do turno.


Eficiência Máxima da Bateria

O controle IGBT Cat aproveita ao máximo a potência da bateria.


VFD opcional

A inovação mais recente da Caterpillar é o sistema de controle HiPAC 10 VFD, que aciona a tração motriz e os sistemas hidráulicos e fornece ao operador informações sobre o gerenciamento da máquina. O HiPAC 10 é um controle do inversor de frequência variável CC para CA que aciona os motores elétricos CA de alto desempenho, que têm características superiores de torque e velocidade.


RAS (Rapid Attachment System, Sistema de Engate Rápido)

O Sistema de Engate Rápido disponível para o CL10 e o CL15 faz com que a troca de um acessório possa ser feita por apenas uma pessoa, o que permite que uma ampla variedade de acessórios seja encaixada em questão de minutos sem remover a chapa de apoio. A utilização do LHD com acessórios de RAS durante a reinstalação de longwall pode reduzir amplamente o tempo de perda de produção.


Características


SH680 Equipamento Opcional

Disjuntor de proteção UVR (Undervoltage Release, Liberação de Subtensão)

Conjunto da cabina com ajuste hidráulico

Monitoramento da rpm do motor

Caçamba para serviços gerais 5 m³/175 pés³ de engate rápido

Chapa de levantamento de engate rápido

Conjunto do garfo forjado de 1.830 mm (72 pol) ou 2.130 mm (84 pol)

Guincho hidráulico de velocidade variável de 20.400 kg (45.000 lb)

Braço de controle Cat