< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Os movimentos do longwall representam um desafio enorme para logística de transporte subterrâneo. A Caterpillar oferece uma gama completa de transportadores de suporte de teto para atender às necessidades de movimentação eficiente de longwall. Com maior capacidade de levantamento de 45 toneladas métricas (50 toneladas), o SH650 pode manusear quase qualquer peça de equipamento de longwall em apenas um movimento. Além da maior capacidade de tração e manobra, o SH650 oferece variedade de movimentação aprimorada do levantamento, permitindo o engate mais fácil da carga.

Especificações

Unidades:
Capacidade de Transporte 50.0 toneladas 45.0 toneladas métricas Less
Comprimento do Veículo 38.58 pés 11.76 m Less
Largura do Veículo 9.94 pés 3.03 m Less

Motor

Energia - CA 247.0 HP 184.0 kW Less

Máxima

Capacidade 50.0 toneladas 45.0 toneladas métricas Less

Dimensões

Comprimento (com garfo de levantamento) 38.58 pés 11.76 m Less
Largura 9.94 pés 3.03 m Less

Pesos da Máquina Vazia

Conjunto de Baterias com 240 kW/h 101500.0 lb 46040.0 kg Less
Menos Bateria 70000.0 lb 31751.0 kg Less

Velocidade de Deslocamento

Máquina Nivelada e Vazia a 0% Grau 4.1 mph 6.6 km/h Less
Máquina Nivelada e Carregada a 0% Grau 3.6 mph 5.8 km/h Less

Capacidade de Levantamento e Transporte

Sem Lastro 45 toneladas métricas a 1.575 mm (50 toneladas a 62 pol) 45 toneladas métricas a 1.575 mm (50 toneladas a 62 pol) Less

Trem de Força

Linhas de Acionamento Eixos da Série 8.5 C com Juntas Corrediças de 76 mm (3 pol) Eixos da Série 8.5 C com Juntas Corrediças de 76 mm (3 pol) Less
Proteção contra Sobrevelocidade do Motor As proteções contra sobrevelocidade do motor são inerentes ao pacote de acionamento AC. As proteções contra sobrevelocidade do motor são inerentes ao pacote de acionamento AC. Less
Motor do Vagão Um motor é montado na armação dianteira e aciona o eixo dianteiro, e o motor do vagão do eixo traseiro é montado na armação central. Um motor é montado na armação dianteira e aciona o eixo dianteiro, e o motor do vagão do eixo traseiro é montado na armação central. Less
Motor do Vagão Acionado por VFD Acionado por VFD Less
Motor do Vagão Classificação de uma hora (111 kW/150 HP no total) Classificação de uma hora (111 kW/150 HP no total) Less
Motor do Vagão Motores de engrenagem nominal a 74 kW (100 HP) Motores de engrenagem nominal a 74 kW (100 HP) Less
Motor do Vagão Tração da mina Tração da mina Less
Motor do Vagão Dois projetos patenteados Dois projetos patenteados Less

Freios

Serviço e Emergência/Estacionamento Disco úmido nas 4 rodas Disco úmido nas 4 rodas Less
Serviço e Emergência/Estacionamento SAHR com acionamento por mola, liberado hidraulicamente SAHR com acionamento por mola, liberado hidraulicamente Less
Serviço e Emergência/Estacionamento Controlado por válvula de modulação reversa Controlado por válvula de modulação reversa Less
Serviço e Emergência/Estacionamento Pedal esquerdo ativado Pedal esquerdo ativado Less

Hidráulica

Cilindro do Trocador de Baterias Dois (2) diâmetros internos de 152 mm (6 pol); cilindros de atuação dupla com válvulas de bloqueio de carga Dois (2) diâmetros internos de 152 mm (6 pol); cilindros de atuação dupla com válvulas de bloqueio de carga Less
Cilindro de Levantamento do Cotovelo Dois (2) diâmetros internos de 203 mm (8 pol); cilindros de atuação dupla com válvulas de bloqueio de carga Dois (2) diâmetros internos de 203 mm (8 pol); cilindros de atuação dupla com válvulas de bloqueio de carga Less
Filtragem (Padrão) Um filtro de retorno de 25 mícrons montado no tanque Um filtro de retorno de 25 mícrons montado no tanque Less
Filtragem (Padrão) Filtros de 10 mícrons na porta de fluido nos principais circuitos de controle Filtros de 10 mícrons na porta de fluido nos principais circuitos de controle Less
Filtragem (Padrão) Um filtro de 10 mícrons no circuito da válvula piloto Um filtro de 10 mícrons no circuito da válvula piloto Less
Filtragem (Padrão) Um filtro de 25 mícrons no circuito hidráulico principal Um filtro de 25 mícrons no circuito hidráulico principal Less
Filtragem (Padrão) Um filtro de 10 mícrons no circuito do acumulador Um filtro de 10 mícrons no circuito do acumulador Less
Filtragem (Padrão) Três filtros de pressão Três filtros de pressão Less
PTO Hidráulico Duas (2) conexões do acoplador rápido; pressão de operação máxima recomendada de 17,58 MPa (2.550 lb/pol²) Duas (2) conexões do acoplador rápido; pressão de operação máxima recomendada de 17,58 MPa (2.550 lb/pol²) Less
Bomba A bomba é um eixo estriado encaixado ao motor da bomba A bomba é um eixo estriado encaixado ao motor da bomba Less
Motor da Bomba Armação laminada Armação laminada Less
Motor da Bomba Motor acionado por VFD nominal a 35 kW (47 HP) para uma hora Motor acionado por VFD nominal a 35 kW (47 HP) para uma hora Less
Motor da Bomba Operação para minas Operação para minas Less
Motor da Bomba Arrefecimento não ventilado Arrefecimento não ventilado Less
Motor da Bomba MSHA totalmente fechado, à prova de explosão MSHA totalmente fechado, à prova de explosão Less
Motor da Bomba 140 VCA 140 VCA Less
Reservatório Um reservatório aparafusado, com capacidade de 220 l (50 gal), equipado com um filtro/respiro rosqueado Um reservatório aparafusado, com capacidade de 220 l (50 gal), equipado com um filtro/respiro rosqueado Less
Cilindro de Direção Dois (2) diâmetros internos de 152 mm (6 pol), cilindros de atuação dupla com configuração de alívio duplo a 15,9 MPa (2.300 lb/pol²) Dois (2) diâmetros internos de 152 mm (6 pol), cilindros de atuação dupla com configuração de alívio duplo a 15,9 MPa (2.300 lb/pol²) Less
Cilindro de Levantamento/Inclinação Dois (2) diâmetros internos de 241 mm (9,5 pol); cilindros de atuação dupla com válvulas de bloqueio de carga Dois (2) diâmetros internos de 241 mm (9,5 pol); cilindros de atuação dupla com válvulas de bloqueio de carga Less
Banco da Válvula Tipo paralelo, operado por piloto, com sete seções, alívio interno e um manômetro cheio de glicerina, montado no painel Tipo paralelo, operado por piloto, com sete seções, alívio interno e um manômetro cheio de glicerina, montado no painel Less

Sistema de Levantamento Duplo

Seção de Oscilação Um rolamento com diâmetro de 813 mm (32 pol) com elementos de laminação com diâmetro de 13⁄4 pol fornece 20 graus de oscilação. Um rolamento com diâmetro de 813 mm (32 pol) com elementos de laminação com diâmetro de 13⁄4 pol fornece 20 graus de oscilação. Less
Guincho Um guincho com operação totalmente hidráulica de 31.751 kg (70.000 lb) com ajuste interno/externo de duas velocidades. Tambor de aço fabricado para serviço pesado. Um guincho com operação totalmente hidráulica de 31.751 kg (70.000 lb) com ajuste interno/externo de duas velocidades. Tambor de aço fabricado para serviço pesado. Less
Conjunto de Cabos do Guincho (Opções) Cabo com diâmetro revestido de 7⁄8 pol, Samson, Dynema, Samthane, elo de conexão e gancho giratório. Acoplado ao tambor por meio de um parafuso em U. Cabo com diâmetro revestido de 7⁄8 pol, Samson, Dynema, Samthane, elo de conexão e gancho giratório. Acoplado ao tambor por meio de um parafuso em U. Less

Compartimento do Operador

Componentes Acesso à saída de emergência lateral Acesso à saída de emergência lateral Less
Componentes Bomba manual de liberação do freio de estacionamento/emergência Bomba manual de liberação do freio de estacionamento/emergência Less
Componentes Interruptor da tira de emergência que desenergiza o sistema elétrico e aplica o freio de estacionamento automático. Interruptor da tira de emergência que desenergiza o sistema elétrico e aplica o freio de estacionamento automático. Less
Componentes Medidores hidráulicos cheios de glicerina, montados no painel para o acumulador, a pressão do sistema e o freio de emergência. Medidores hidráulicos cheios de glicerina, montados no painel para o acumulador, a pressão do sistema e o freio de emergência. Less
Componentes Aviso sonoro Aviso sonoro Less
Componentes Alavanca de controle de inclinação/levantamento do lado direito Alavanca de controle de inclinação/levantamento do lado direito Less
Componentes Alavanca de controle hidráulico da TDF Alavanca de controle hidráulico da TDF Less
Componentes Alavanca de controle do trocador de baterias Alavanca de controle do trocador de baterias Less
Componentes Controle de redefinição do disjuntor hidráulico Controle de redefinição do disjuntor hidráulico Less
Componentes Pedal do acelerador direito Pedal do acelerador direito Less
Componentes Pedal do freio esquerdo Pedal do freio esquerdo Less
Direção do lado esquerdo com braço de controle com essas funções • Partida/parada do motor da bomba • Liberação/ajuste do freio de estacionamento • Faróis dianteiros direcionais • Direção do vagão • Parada • Partida/parada do motor da bomba • Liberação/ajuste do freio de estacionamento • Faróis dianteiros direcionais • Direção do vagão • Parada Less

Manuais

Tipos Dois Manuais de Peças Dois Manuais de Peças Less
Tipos Dois Manuais de Manutenção Preventiva e Operação Dois Manuais de Manutenção Preventiva e Operação Less
Tipos Um CD, que inclui todos os manuais acima em formato eletrônico Um CD, que inclui todos os manuais acima em formato eletrônico Less
Tipos Dois Manuais de Manutenção de Bateria Dois Manuais de Manutenção de Bateria Less
Tipos Dois Gráficos de Manutenção de Bateria Dois Gráficos de Manutenção de Bateria Less
Tipos Dois Guias de Diagnóstico de Falhas Elétricas Dois Guias de Diagnóstico de Falhas Elétricas Less

Instalação Hidráulica (Padrão)

Componentes Acessórios JIC com mangueiras de 34,47 MPa (5.000 lb/pol²); MSHA 2G aprovado quanto à resistência a fogo Acessórios JIC com mangueiras de 34,47 MPa (5.000 lb/pol²); MSHA 2G aprovado quanto à resistência a fogo Less

Controlador Elétrico

Componentes Projeto modular Projeto modular Less
Componentes IGBT controlado por microprocessador IGBT controlado por microprocessador Less
Componentes Sem Contator Sem Contator Less
Componentes Comando de Frequência Variável (VFD, Variable Frequency Drive) Comando de Frequência Variável (VFD, Variable Frequency Drive) Less
Componentes 140 VCA 140 VCA Less
Componentes Controles de tração do motor com variação infinita, controle de velocidade de máquina sem estágios. Controles de tração do motor com variação infinita, controle de velocidade de máquina sem estágios. Less
Componentes 1.600 A no total 1.600 A no total Less

Opções de Disjuntor

Opções Proteção UVR (Undervoltage Release, Liberação de Subtensão), magnético - compartimento do controlador equipado com disjuntor de proteção UVR nominal para operação em mina com armação de 800 A, 600 V. Proteção UVR (Undervoltage Release, Liberação de Subtensão), magnético - compartimento do controlador equipado com disjuntor de proteção UVR nominal para operação em mina com armação de 800 A, 600 V. Less

Opções de Pneu/Roda

Opções Pneus sólidos SETCO 54×26 com forte proteção da chapa da parede lateral Pneus sólidos SETCO 54×26 com forte proteção da chapa da parede lateral Less
Opções Pneus sólidos SETCO 48×25 Pneus sólidos SETCO 48×25 Less

Carregador de Baterias (Conector Duplo)

Saída Saída dupla para duas baterias Saída dupla para duas baterias Less
Saída Saída única para uma bateria Saída única para uma bateria Less

Desenvolvimento e Projeto

Projetado para se Destacar


Capacidade de Levantamento e Transporte

Levantamento Pesado


Bateria

Provido de Energia


Chassi com Três Seções

Um Equipamento Sólido


Sistema de Controle

Controle Superior


Conforto do Operador

Compartimentos de Controle de Fácil Uso para o Operador


Sustentabilidade

Máquina Limpa


Segurança

Mantém os operadores em segurança enquanto movimenta longwalls


SH650 VFD Equipamento Opcional

Montagem da guia do cabo

Instalação do refletor - refletores adicionais montados em locais estratégicos na máquina

Kit do interruptor de pressão, extremamente seguro - sistema hidráulico/elétrico para desligar os motores do vagão no caso de baixa pressão no sistema hidráulico.

Shroeder TestMate com acessórios JIC

Interruptor de desconexão de energia (exigido no PA)

Instalação do gancho de reboque - dois ganchos de reboque montados na parte frontal da máquina nominais a 10,89 toneladas métricas (12 toneladas) cada.

Motores do vagão e da bomba com monitoramento RTD. Registro de dados de temperatura fornecido para auxiliar nas proteções do motor e na manutenção preventiva. Disponível com opção de bomba de 16 HP.

Sistema automático de combate a incêndios.

Bandeja da bateria - uma para cada montagem da bateria - bandejas de aço da bateria soldadas reforçadas para uso com montagens de bateria de 2.000 A/h.

Kit de instalação do inibidor do vagão/freio de estacionamento oferecendo monitoramento da pressão do sistema de freio para limitar o potencial do vagão através dos freios de estacionamento.

Kit de teste hidráulico fácil que permite a capacidade de monitorar o sistema hidráulico.

Monitoramento do medidor de fluxo em linha das saídas da bomba hidráulica do tandem. Oferece a adição de dois medidores analógicos no compartimento hidráulico.

Kit de proteção do cilindro de inclinação consistindo em duas chapas de aço reforçadas e articuladas que protegem as hastes do cilindro de inclinação.

Protetor do alojamento/defletor consistindo em uma estrutura apoiada montada na armação, 25,4 mm (1 pol) maior do que a capota com altura máxima. Permite proteção para a capota e a montagem do alojamento formando a cabina do operador.

Caçamba ejetora montada no garfo ultrarreforçado com pinos de engate rápido.

Kit de desconexão PIT exigido para aprovação PA.