< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

As minas de longwall de maior produtividade confiam nos mineradores contínuos de cabeça rotativa tipo roçadeira Cat® para cumprir as metas de produção.

Especificações

Unidades:
Comprimento Típico da Máquina 46.2 pés 14.1 m Less
Potência Instalada 2387.0 HP 1780.0 kW Less
Sistema de Transporte Acionamento do inversor de CA Acionamento do inversor de CA Less
Largura de Peneira Mínima Aplicável 40.6 pol 1032.0 mm Less
Potência de Corte Disponível 2 × 500 kW; 2 × 620 kW; 2 × 750 kW 2 × 500 kW; 2 × 620 kW; 2 × 750 kW Less
Motores de Transporte Disponíveis 2 × 125 kW (2 × 168 HP) 2 × 125 kW (2 × 168 HP) Less
Altura da Caçamba 23.6 pol 600.0 mm Less
Diâmetro do Tambor de Corte 1.600 - 2.500 m (63 - 98,5 pol) 1.600 - 2.500 m (63 - 98,5 pol) Less
Tração de Transporte Até 945 kN (Até 107 toneladas) Até 945 kN (Até 107 toneladas) Less
Velocidade de Transporte Até 30,1 m/min (Até 98,5 pés/min) Até 30,1 m/min (Até 98,5 pés/min) Less
Faixa de Altura 1,80 - 4,50 m (71 - 177 pol) 1,80 - 4,50 m (71 - 177 pol) Less
Peso da Máquina Peso 70 toneladas métricas (Aprox. 77 toneladas) Peso 70 toneladas métricas (Aprox. 77 toneladas) Less
Tensões de Operação 3.300 V; 4.160 V 3.300 V; 4.160 V Less
Motor da Bomba 40.0 HP 30.0 kW Less

Máquina a 50 Hz

Potência de Corte Disponível 2 x 500 kW (2 x 671 HP); 2 x 620 kW (2 x 831 HP); 2 x 750 kW (2 x 1.006 HP) 2 x 500 kW (2 x 671 HP); 2 x 620 kW (2 x 831 HP); 2 x 750 kW (2 x 1.006 HP) Less
Altura da Caçamba 23.6 pol 600.0 mm Less
Diâmetro do Tambor de Corte 1.600 - 2.500 m (63 - 98,5 pol) 1.600 - 2.500 m (63 - 98,5 pol) Less
Velocidade do Tambor de Corte 32,8, 37,4 e 45,2 rpm 32,8, 37,4 e 45,2 rpm Less
Motor de Transporte 2 x 125 kW (2 x 168 HP) 2 x 125 kW (2 x 168 HP) Less
Tração de Transporte Até 945 kN (96 toneladas) Até 945 kN (96 toneladas) Less
Velocidade de Transporte Até 30,1 m/min (98,8 pés/min) Até 30,1 m/min (98,8 pés/min) Less
Sistema de Transporte Acionamento do inversor de CA Acionamento do inversor de CA Less
Potência Instalada Até 1.780 kW (Até 2.387 HP) Até 1.780 kW (Até 2.387 HP) Less
Peso da Máquina (aproximado) 69.0 toneladas 70.0 toneladas métricas Less
Largura Mínima do Coletor 40.6 pol 1032.0 mm Less
Tensão de Operação 3300.0 V 3300.0 V Less
Motor da Bomba 40.0 HP 30.0 kW Less
Faixa de Veio 1,8 - 4,5 m (71 - 177 pol) 1,8 - 4,5 m (71 - 177 pol) Less
Comprimento Típico da Máquina (centros do tambor) 46.4 pés 14155.0 mm Less

Máquina a 60 Hz

Potência de Corte Disponível 2 x 597 kW (2 x 800 HP); 2 x 746 kW (2 x 1.000 HP); 2 x 895 kW (2 x 1.200 HP) 2 x 597 kW (2 x 800 HP); 2 x 746 kW (2 x 1.000 HP); 2 x 895 kW (2 x 1.200 HP) Less
Altura da Caçamba 23.6 pol 600.0 mm Less
Diâmetro do Tambor de Corte 1.600 - 2.500 m (63 - 98,5 pol) 1.600 - 2.500 m (63 - 98,5 pol) Less
Velocidade do Tambor de Corte 39,4, 44,9 e 54,3 rpm 39,4, 44,9 e 54,3 rpm Less
Motor de Transporte 2 x 125 kW (2 x 168 HP) 2 x 125 kW (2 x 168 HP) Less
Tração de Transporte Até 1.049 kN (107 toneladas) Até 1.049 kN (107 toneladas) Less
Velocidade de Transporte Até 30 m/min (98,5 pés/min) Até 30 m/min (98,5 pés/min) Less
Sistema de Transporte Acionamento do inversor de CA Acionamento do inversor de CA Less
Potência Instalada Até 1.780 kW (Até 2.387 HP) Até 1.780 kW (Até 2.387 HP) Less
Peso da Máquina (aproximado) 77.0 toneladas 78.0 toneladas métricas Less
Largura Mínima do Coletor 40.6 pol 1032.0 mm Less
Tensão de Operação 4160.0 V 4160.0 V Less
Motor da Bomba 40.0 HP 30.0 kW Less
Faixa de Veio 1,8 - 4,5 m (71 - 177 pol) 1,8 - 4,5 m (71 - 177 pol) Less
Comprimento Típico da Máquina (centros do tambor) 46.2 pés 14082.0 mm Less

Conjunto de Alimentação - PP2

Tipo Pressão do sistema operacional de 260 bar (3.770 lb/pol²) Pressão do sistema operacional de 260 bar (3.770 lb/pol²) Less
Tipo Transdutores de monitoramento integral Transdutores de monitoramento integral Less
Tipo Para uso com fluidos hidráulicos ISO 68 ou ISO 100 Para uso com fluidos hidráulicos ISO 68 ou ISO 100 Less
Tipo Reservatório hidráulico robusto com capacidade de 165 l (43,6 gal) Reservatório hidráulico robusto com capacidade de 165 l (43,6 gal) Less
Tipo Essa unidade tem uma classificação de motor da bomba de 30 kW @ 50 Hz (48 HP @ 60 Hz) Essa unidade tem uma classificação de motor da bomba de 30 kW @ 50 Hz (48 HP @ 60 Hz) Less
Tipo Bomba de cilindrada fixa, com uma capacidade de 50 l/min (13,21 gal/min) Bomba de cilindrada fixa, com uma capacidade de 50 l/min (13,21 gal/min) Less
Tipo Disponível com banco de válvulas de 6 seções Disponível com banco de válvulas de 6 seções Less

Caixa de Controle Elétrico - ECB2

Tipo Este módulo à prova de fogo contém a maioria dos componentes de distribuição de potência e de controle elétrico do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira. Este módulo à prova de fogo contém a maioria dos componentes de distribuição de potência e de controle elétrico do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira. Less
Tipo Alta capacidade de transporte de corrente de 400 A e pode acomodar cabos de rebocamento de até 185 mm2 (2,9 pol2). Alta capacidade de transporte de corrente de 400 A e pode acomodar cabos de rebocamento de até 185 mm2 (2,9 pol2). Less
Tipo Todo chassi interno pode ser "construído em bancada", testado e armazenado. Todo chassi interno pode ser "construído em bancada", testado e armazenado. Less
Tipo Esta unidade também contém fusíveis de alta tensão (HV, high voltage), vazamento para a terra e desconexão visível. Esta unidade também contém fusíveis de alta tensão (HV, high voltage), vazamento para a terra e desconexão visível. Less
Tipo Um sistema de controle PMC Evo-S extremamente poderoso, com comunicação Ethernet e funcionalidade de backup de última geração. Um sistema de controle PMC Evo-S extremamente poderoso, com comunicação Ethernet e funcionalidade de backup de última geração. Less
Tipo Esta unidade contém contatores do motor do cortador, disjuntores, transformador de controle e monitoramento de corrente. Esta unidade contém contatores do motor do cortador, disjuntores, transformador de controle e monitoramento de corrente. Less
Tipo A caixa contém vários disjuntores de baixa tensão (LV, low voltage) que podem ser restaurados pela tampa à prova de fogo (FLP, flame proof), reduzindo o tempo de inatividade. A caixa contém vários disjuntores de baixa tensão (LV, low voltage) que podem ser restaurados pela tampa à prova de fogo (FLP, flame proof), reduzindo o tempo de inatividade. Less

Caixa do Transformador de Transporte - HTB2

Tipo O módulo contém um disjuntor do sistema de comando e um acionamento de inversor de 250 kW, 600 VCA, com módulo de frenagem regenerativa. O módulo contém um disjuntor do sistema de comando e um acionamento de inversor de 250 kW, 600 VCA, com módulo de frenagem regenerativa. Less
Tipo Este módulo à prova de fogo contém o transformador principal de transporte de 253 kVA, fontes de alimentação e transformador auxiliar. Este módulo à prova de fogo contém o transformador principal de transporte de 253 kVA, fontes de alimentação e transformador auxiliar. Less

Material Elétrico

Tipo Este modelo de minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira está disponível com faróis, câmeras, monitoramento de metano, exibições finais e alarmes sonoros. Este modelo de minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira está disponível com faróis, câmeras, monitoramento de metano, exibições finais e alarmes sonoros. Less
Tipo Todo o material elétrico foi projetado e certificado em conformidade com as normas do IEC, além de estar de acordo com outras normas regionais e nacionais. Todo o material elétrico foi projetado e certificado em conformidade com as normas do IEC, além de estar de acordo com outras normas regionais e nacionais. Less

Material Hidráulico

Tipo Todas as mangueiras estão em conformidade com a diretriz MDG 41 e com os regulamentos da MSHA. Todas as mangueiras estão em conformidade com a diretriz MDG 41 e com os regulamentos da MSHA. Less
Tipo As mangueiras são montadas no Padrão de Conjunto de Mangueira DIN20066:201-10. As mangueiras são montadas no Padrão de Conjunto de Mangueira DIN20066:201-10. Less
Tipo Todos os conjuntos de mangueiras são testados de acordo com a norma ISO 6805 e a prova EN ISO 1402. Todos os conjuntos de mangueiras são testados de acordo com a norma ISO 6805 e a prova EN ISO 1402. Less

Material Aquoso

Tipo Todos os conjuntos de mangueiras são testados de acordo com a norma ISO 6805 e a prova EN ISO 1402. Todos os conjuntos de mangueiras são testados de acordo com a norma ISO 6805 e a prova EN ISO 1402. Less
Tipo Este minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira está disponível com filtragem integrada, barras de spray de supressão de poeira, limpadores do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira e anéis de spray do braço de variação. Este minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira está disponível com filtragem integrada, barras de spray de supressão de poeira, limpadores do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira e anéis de spray do braço de variação. Less
Tipo As mangueiras são montadas no Padrão de Conjunto de Mangueira DIN20066:201-10. As mangueiras são montadas no Padrão de Conjunto de Mangueira DIN20066:201-10. Less

Monitoramento da Integridade

Tipo Este sistema controla os níveis de óleo e temperaturas, fluxos, pressões e vibração. Este sistema controla os níveis de óleo e temperaturas, fluxos, pressões e vibração. Less
Tipo Está disponível um sistema de monitoramento de integridade abrangente. Está disponível um sistema de monitoramento de integridade abrangente. Less

Automação e Comunicação da Máquina

Níveis de Automação Automação do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira baseada em estado "Navegador 2" Automação do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira baseada em estado "Navegador 2" Less
Níveis de Automação Automação baseada em zona "Navegador 1" Automação baseada em zona "Navegador 1" Less
Níveis de Automação "Navegador de Longwall" para alinhamento aprimorado da face e incorporado com a tecnologia "Navegador de Longwall" para alinhamento aprimorado da face e incorporado com a tecnologia Less
Níveis de Automação Automação de longwall integrada com "Navegador 2 + 3" Automação de longwall integrada com "Navegador 2 + 3" Less
Tipo O sistema de controle PMC Evo-S permite que o minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira seja operado mesmo se o sistema de controle geral não estiver funcionando. O sistema de controle PMC Evo-S permite que o minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira seja operado mesmo se o sistema de controle geral não estiver funcionando. Less
Tipo O minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira é equipado com um PC de última geração do setor em um alojamento à prova de fogo com muita capacidade de computação. O minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira é equipado com um PC de última geração do setor em um alojamento à prova de fogo com muita capacidade de computação. Less
Tipo O PC de última geração permite a flexibilidade para atualização de características futuras, como monitoramento das condições. O PC de última geração permite a flexibilidade para atualização de características futuras, como monitoramento das condições. Less
Tipo Ao contrário dos sistemas concorrentes, a modularidade do sistema de longwall e o controle permitem que o longwall opere em modo de "tolerância a falhas". Ao contrário dos sistemas concorrentes, a modularidade do sistema de longwall e o controle permitem que o longwall opere em modo de "tolerância a falhas". Less
Tipo Em outras palavras, a automação integrada não impede o controle por meio de PLCs individuais para manter a produção em andamento. Em outras palavras, a automação integrada não impede o controle por meio de PLCs individuais para manter a produção em andamento. Less
Tipo Um sistema de controle PMC Evo-S com comunicação Ethernet e funcionalidade de backup de última geração. Um sistema de controle PMC Evo-S com comunicação Ethernet e funcionalidade de backup de última geração. Less
Tipo Esse minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira tem um moderno sistema de automação distribuída para controle, monitoramento e proteção do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira. Esse minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira tem um moderno sistema de automação distribuída para controle, monitoramento e proteção do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira. Less
Tipo Um Controlador Lógico Programável (PLC) cuida de tarefas básicas de controle da máquina, garantindo que o carvão seja produzido. Um Controlador Lógico Programável (PLC) cuida de tarefas básicas de controle da máquina, garantindo que o carvão seja produzido. Less
Tipo Automação líder de mercado do pioneiro em automação baseada em estado Automação líder de mercado do pioneiro em automação baseada em estado Less
Tipo Seu projeto modular permite que ele seja configurado para atender às necessidades de controle individuais. Seu projeto modular permite que ele seja configurado para atender às necessidades de controle individuais. Less

Braço de Variação - RA750

Tipo Classificação da transmissão de 750 kW @ 37,4 rpm e acima Classificação da transmissão de 750 kW @ 37,4 rpm e acima Less
Tipo Diâmetro máximo do tambor de 2.500 mm (98 pol) Diâmetro máximo do tambor de 2.500 mm (98 pol) Less
Tipo Cubo do tambor quadrado (440 mm [17,3 pol] em planos) Cubo do tambor quadrado (440 mm [17,3 pol] em planos) Less
Tipo Um robusto mecanismo de acionamento da capota também está disponível neste modelo Um robusto mecanismo de acionamento da capota também está disponível neste modelo Less
Tipo Monitoramento de vibração on-line com o VibraGuard Monitoramento de vibração on-line com o VibraGuard Less
Tipo Motores do cortador disponíveis - 500 kW, 620 kW e 750 kW, a 50 Hz (800 HP, 1.000 HP e 1.200 HP, a 60 Hz) Motores do cortador disponíveis - 500 kW, 620 kW e 750 kW, a 50 Hz (800 HP, 1.000 HP e 1.200 HP, a 60 Hz) Less
Tipo Opção de velocidades do tambor Opção de velocidades do tambor Less
Tipo Completo com diâmetro interno de 32 mm (1,3 pol), através do corte úmido PFF/PBF do eixo Completo com diâmetro interno de 32 mm (1,3 pol), através do corte úmido PFF/PBF do eixo Less
Tipo Transdutores de monitoramento integral Transdutores de monitoramento integral Less
Tipo Proteção da transmissão do eixo oco Proteção da transmissão do eixo oco Less
Tipo Máxima capacidade de óleo de 28 l (7 gal) em compartimento de alta velocidade e 30 l (8 gal) no trem epicicloidal Máxima capacidade de óleo de 28 l (7 gal) em compartimento de alta velocidade e 30 l (8 gal) no trem epicicloidal Less

Unidade de Transporte - HU125

Velocidade Máxima da Máquina 93.66 pé/min 28.56 m/min Less
Tração na Velocidade Máxima 472,75 kN/106.278 lb-pé (48,40 toneladas métricas/53,35 toneladas) 472,75 kN/106.278 lb-pé (48,40 toneladas métricas/53,35 toneladas) Less
Velocidade na Tração Máxima 46.83 pé/min 14.28 m/min Less
Tração Total da Máquina 945,51 kN/212.559 lb-pé (96,80 toneladas métricas/106,70 toneladas) 945,51 kN/212.559 lb-pé (96,80 toneladas métricas/106,70 toneladas) Less
Tipo Proteção da transmissão do eixo oco Proteção da transmissão do eixo oco Less
Tipo Arrefecimento de água integral @ 9 l/min (2 gal/min) Arrefecimento de água integral @ 9 l/min (2 gal/min) Less
Tipo Transdutores de monitoramento integral Transdutores de monitoramento integral Less
Tipo Máxima capacidade de óleo de 25 l (7 gal) Máxima capacidade de óleo de 25 l (7 gal) Less
Tipo Redução da transmissão de 137:1 Redução da transmissão de 137:1 Less
Tipo Classificação de potência máxima 125 kW (168 HP) Classificação de potência máxima 125 kW (168 HP) Less
Tipo Esta unidade tem uma classificação de motor de transporte de 125 kW (168 HP) Esta unidade tem uma classificação de motor de transporte de 125 kW (168 HP) Less

Opções

Tipo Disponível com Freio de Estacionamento da Máquina Disponível com Freio de Estacionamento da Máquina Less
Tipo Disponível com Codificador de Posição da Máquina Disponível com Codificador de Posição da Máquina Less

Acionamento Descendente - DD125

Tipo Adequado para todos os sistemas atuais de tipo cremalheira Adequado para todos os sistemas atuais de tipo cremalheira Less
Tipo Classificação da transmissão de 125 kW (168 HP) Classificação da transmissão de 125 kW (168 HP) Less
Tipo Tração máxima de transporte 945 kN (107 toneladas) Tração máxima de transporte 945 kN (107 toneladas) Less
Tipo Projeto inovador e exclusivo de acionamento descendente Projeto inovador e exclusivo de acionamento descendente Less
Tipo Conjunto de rodas de acionamento superior modular removível (cartucho) Conjunto de rodas de acionamento superior modular removível (cartucho) Less
Tipo Relação de acionamento descendente 17T - 23T - 10T (configuração de duas rodas) Relação de acionamento descendente 17T - 23T - 10T (configuração de duas rodas) Less
Tipo Sapata de retenção com inserções de desgaste substituíveis, segura e fácil de substituir (exclusivo da Caterpillar) Sapata de retenção com inserções de desgaste substituíveis, segura e fácil de substituir (exclusivo da Caterpillar) Less
Tipo Caixa de engrenagens modular, remanipulável e totalmente removível Caixa de engrenagens modular, remanipulável e totalmente removível Less

Chassi Principal - MF2

Tipo Máxima proteção de caixas elétricas, oferecendo o nível mais alto de integridade à prova de fogo Máxima proteção de caixas elétricas, oferecendo o nível mais alto de integridade à prova de fogo Less
Tipo Melhor acesso para manutenção e facilidade de transporte e reparo Melhor acesso para manutenção e facilidade de transporte e reparo Less
Tipo Versatilidade de aplicação devido à construção totalmente modular Versatilidade de aplicação devido à construção totalmente modular Less
Tipo Alta integridade e absorção estrutural de todas as forças de corte e transporte, proporcionando a máxima proteção para todas as unidades importantes Alta integridade e absorção estrutural de todas as forças de corte e transporte, proporcionando a máxima proteção para todas as unidades importantes Less
Tipo Um chassi principal dividido está disponível no caso de limitações de transporte. Um chassi principal dividido está disponível no caso de limitações de transporte. Less

Dimensões (Aproximadas) - Baixas

Largura do Coletor da AFC - Máxima 53.0 pol 1342.0 mm Less
Largura do Coletor da AFC - Mínima 41.0 pol 1032.0 mm Less
Folga do Tambor até os Apoios de Pé do AFC 12.0 pol 300.0 mm Less
Alturas de Corte - Máximas 155.0 pol 3930.0 mm Less
Alturas de Corte - Mínimas 71.0 pol 1800.0 mm Less
Diâmetro do Tambor de Corte do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira 63.0 pol 1600.0 mm Less
Distância entre Tambores com Braços Horizontais 537.0 pol 14155.0 mm Less
Distância entre Pontos de Articulação do Braço de Variação 336.0 pol 8525.0 mm Less
Distância entre os Centros da Sapata de Retenção 254.0 pol 6453.0 mm Less
Altura até a Parte Superior do Chassi Principal da Máquina 56.8 pol 1444.0 mm Less
Altura da Máquina sobre o Chassi Principal 56.8 pol 1444.0 mm Less
Largura Total Máxima do Tambor de Corte 45.3 pol 1150.0 mm Less
Diâmetro do Tambor de Corte do Braço de Variação 63.0 pol 1600.0 mm Less
Comprimento do Braço de Variação (Articulação para Tambor) 111.0 pol 2815.0 mm Less
Tambor do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira de Corte Inferior do Piso 24.0 pol 619.0 mm Less
Folga do Túnel Vertical 23.5 pol 598.0 mm Less

Dimensões (Aproximadas) - Média-Baixas

Largura do Coletor da AFC - Máxima 53.0 pol 1342.0 mm Less
Largura do Coletor da AFC - Mínima 41.0 pol 1032.0 mm Less
Folga do Tambor até os Apoios de Pé do AFC 12.0 pol 300.0 mm Less
Alturas de Corte - Máximas 163.0 pol 4135.0 mm Less
Alturas de Corte - Mínimas 75.0 pol 1900.0 mm Less
Diâmetro do Tambor de Corte do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira 75.0 pol 1900.0 mm Less
Distância entre Tambores com Braços Horizontais 537.0 pol 14155.0 mm Less
Distância entre Pontos de Articulação do Braço de Variação 336.0 pol 8525.0 mm Less
Distância entre os Centros da Sapata de Retenção 238.0 pol 6056.0 mm Less
Altura até a Parte Superior do Chassi Principal da Máquina 58.8 pol 1495.0 mm Less
Altura da Máquina sobre o Chassi Principal 58.8 pol 1495.0 mm Less
Largura Total Máxima do Tambor de Corte 45.3 pol 1150.0 mm Less
Diâmetro do Tambor de Corte do Braço de Variação 75.0 pol 1900.0 mm Less
Comprimento do Braço de Variação (Articulação para Tambor) 111.0 pol 2815.0 mm Less
Tambor do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira de Corte Inferior do Piso 28.3 pol 718.0 mm Less
Folga do Túnel Vertical 25.5 pol 649.0 mm Less

Dimensões (Aproximadas) - Média-Altas

Largura do Coletor da AFC - Máxima 53.0 pol 1342.0 mm Less
Largura do Coletor da AFC - Mínima 41.0 pol 1032.0 mm Less
Folga do Tambor até os Apoios de Pé do AFC 12.0 pol 300.0 mm Less
Alturas de Corte - Máximas 172.0 pol 4360.0 mm Less
Alturas de Corte - Mínimas 87.0 pol 2200.0 mm Less
Diâmetro do Tambor de Corte do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira 87.0 pol 2200.0 mm Less
Distância entre Tambores com Braços Horizontais 537.0 pol 14155.0 mm Less
Distância entre Pontos de Articulação do Braço de Variação 336.0 pol 8525.0 mm Less
Distância entre os Centros da Sapata de Retenção 260.0 pol 6612.0 mm Less
Altura até a Parte Superior do Chassi Principal da Máquina 61.8 pol 1571.0 mm Less
Altura da Máquina sobre o Chassi Principal 61.8 pol 1571.0 mm Less
Largura Total Máxima do Tambor de Corte 45.3 pol 1150.0 mm Less
Diâmetro do Tambor de Corte do Braço de Variação 87.0 pol 2200.0 mm Less
Comprimento do Braço de Variação (Articulação para Tambor) 111.0 pol 2815.0 mm Less
Tambor do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira de Corte Inferior do Piso 31.2 pol 793.0 mm Less
Folga do Túnel Vertical 28.5 pol 725.0 mm Less

Dimensões (Aproximadas) - Altas

Largura do Coletor da AFC - Máxima 53.0 pol 1342.0 mm Less
Largura do Coletor da AFC - Mínima 41.0 pol 1032.0 mm Less
Folga do Tambor até os Apoios de Pé do AFC 12.0 pol 300.0 mm Less
Alturas de Corte - Máximas 180.0 pol 4570.0 mm Less
Alturas de Corte - Mínimas 98.0 pol 2500.0 mm Less
Diâmetro do Tambor de Corte do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira 98.0 pol 2500.0 mm Less
Distância entre Tambores com Braços Horizontais 537.0 pol 14155.0 mm Less
Distância entre Pontos de Articulação do Braço de Variação 336.0 pol 8525.0 mm Less
Distância entre os Centros da Sapata de Retenção 238.0 pol 6056.0 mm Less
Altura até a Parte Superior do Chassi Principal da Máquina 64.8 pol 1647.0 mm Less
Altura da Máquina sobre o Chassi Principal 64.8 pol 1647.0 mm Less
Largura Total Máxima do Tambor de Corte 45.3 pol 1150.0 mm Less
Diâmetro do Tambor de Corte do Braço de Variação 98.0 pol 2500.0 mm Less
Comprimento do Braço de Variação (Articulação para Tambor) 111.0 pol 2815.0 mm Less
Tambor do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira de Corte Inferior do Piso 34.0 pol 866.0 mm Less
Folga do Túnel Vertical 31.5 pol 801.0 mm Less

Desempenho das Tesouras

Com braços de variação de alta potência e unidades de transporte, os mineradores contínuos de cabeça rotativa tipo roçadeira Cat cortam e carregam até 5.000 toneladas métricas (5.500 toneladas) por hora e mais, dependendo das condições de mineração. O exclusivo projeto com chassi principal inteiriço oferece o máximo de integridade estrutural e vida útil de serviço.


Principais Melhorias

Os mineradores contínuos de cabeça rotativa tipo roçadeira Cat incorporam diversas características novas e benefícios. Eles são apresentados nas seguintes páginas por categoria.


Chassi Principal Projetado para Ser Forte...

O chassi principal exclusivo do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira Cat é uma de suas principais características. A estrutura fabricada do chassi principal com pontos de dobradiça do braço de variação resulta em um projeto extremamente robusto para resistir às condições de mineração mais difíceis, garantir confiabilidade e longa vida útil de serviço e lidar com forças de corte e transporte cada vez mais altas no futuro. O chassi principal do EL3000 foi projetado para permitir adaptação dos braços de variação de 1.200 kW (1.930 HP) e unidades de transporte de 200 kW (320 HP). O chassi principal dividido está disponível no caso de limitações de transporte.


Sapata de Retenção Inovadora

As sapatas de retenção acoplam o minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira ao sistema de cremalheira de transporte, parte do transportador frontal blindado, permitindo que o minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira seja transportado para cima e para baixo da face.


Vida Útil de Serviço Estendida

As inserções têm a mesma área de desgaste das sapatas convencionais e são articuladas.


Acionamento descendente

Um projeto inovador de acionamento descendente resulta em vida útil mais longa do rolamento, maior classificação de velocidade e maior modularidade para manutenção simplificada. O ajuste de altura do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira é relativamente fácil e é feito com a substituição do acionamento descendente para permitir a adaptação às condições variáveis do veio.


Sistema de Transporte Modular

A Caterpillar desenvolveu ainda mais seu conceito de transporte modular com classificação de potência aumentada, classificação de velocidade, vida útil do rolamento e redundância, levando a intervalos de revisão mais longos com base no uso típico. O sistema de transporte é um projeto simples capaz de atingir velocidade de corte de até 32 m/min (105 pés/min), com confiabilidade aprimorada e vida útil de serviço mais longa.


Calibrador de carvão

Os mineradores contínuos de cabeça rotativa tipo roçadeira Cat podem ser fornecidos com um calibrador de carvão resistente opcional, atualmente com até 200 kW (320 HP) de potência instalada para render o máximo de produtividade em veios altos ou condições de mineração difíceis.


Acumulando Mais Potência

O conjunto de alimentação foi reprojetado para proporcionar funcionalidade aprimorada, desempenho otimizado e melhor acesso às unidades de filtragem com um layout simplificado. As duas unidades a seguir são modulares, com unidades de gaveta oferecendo fácil acesso e atualização.


Testado quanto à Confiabilidade

O tempo de inatividade é extremamente dispendioso para operadores, pois os custos continuam aumentando e nada é produzido. É por esse motivo que a Caterpillar garante que nossos mineradores contínuos de cabeça rotativa tipo roçadeira projetados com excelência estejam aptos para o trabalho.


Verificação da Lubrificação

Os braços de variação e as unidades de transporte estão sujeitos a um intenso regime de testes para estabelecer os requisitos ideais de nível de óleo, a fim de se ajustar a todas as condições de mineração. As unidades são montadas em plataformas de teste especialmente projetadas e posicionadas para simular a inclinação do veio subterrâneo.


Teste de Carga do Bloco de Resistência

Este teste aplica cargas bem além daquelas encontradas durante operações de mineração normais, garantindo que o minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira possa operar de forma confiável nas classificações de potência instalada. Os braços de variação ou as unidades de transporte são montadas em plataformas de teste especialmente projetadas com uma configuração de costas um para o outro e acionadas por um motor de teste adequado.


Teste de Carga da Produção

Após testes bem-sucedidos de carga do bloco de resistência, as mesmas plataformas de teste são usadas para realizar testes de carga da produção de todos os braços de variação e das unidades de transporte.


Produtividade Comprovada

A ampla variedade de testes garante a mais alta disponibilidade possível dos mineradores contínuos de cabeça rotativa tipo roçadeira em serviço e o máximo de retorno do investimento para sua instalação de longwall.


Automação líder de mercado do pioneiro em automação baseada em estado

A Caterpillar desenvolveu um moderno sistema de automação distribuída para controle, monitoramento e proteção do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira. Seu projeto modular permite que ele seja configurado para atender a necessidades de controle individuais, de monitoramento básico e proteção à automação avançada e transmissão de dados.


Potência e Flexibilidade

Com ampla potência instalada e atualização simples para novas características, a automação do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira Cat está preparada para o futuro. Os componentes conectam-se à rede em vez de diretamente a um computador central, o que simplifica a instalação, a fiação, a manutenção e o diagnóstico de falhas.


A Rede é o Controle

O sistema de controle do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira usa um moderno barramento Ethernet, resultando em drástica redução de fiação e em um grande aumento da flexibilidade. Não há problemas de interface, pois o equipamento conectado à rede só precisa ser capaz de se comunicar via Protocolo de Internet.


Segurança Intrínseca

Mais componentes projetados para serem extremamente seguros significam instalação mais simples e manutenção mais ágil. Os novos módulos são baseados em módulos CIOS™, resultando em uma abordagem "plug and play" para atualizações.


Visualização

A visualização fornece uma representação gráfica das condições operacionais atuais e também pode exibir condições históricas e uma exibição gráfica das tendências. Um longwall automatizado é um sistema altamente complexo com muitos componentes integrados, gerando dados variáveis em função do tempo.


VibraGuard™

O VibraGuard™ permite que uma equipe treinada preveja o desgaste do componente da máquina, evite tempo de inatividade não planejado e define alarmes para avisar o operador se os componentes da máquina monitorados apresentam risco de danos. Essa proteção abrangente permite a vida útil longa e a alta disponibilidade do seu valioso equipamento de mineração.


Controle Modular Oferece Flexibilidade e Potência

O PMC™ Evo-S leva o desempenho superior do processador para baixo da superfície. Projetado pelo líder de mercado em automação de minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira, o avançado pacote de automação Cat permite a utilização aprimorada da mão de obra em um ambiente seguro; com maior rendimento de qualquer seção do veio, velocidades de transporte mais rápidas, gerenciamento de faces aprimorado e vida útil mais longa de todos os equipamento de longwall, incluindo AFC e protetores.


EL2000 Equipamento Padrão

Sapata de Retenção Ix

Sistema de lubrificação central

PMC™ Evo-S

Conexão de dados da extremidade da porta
  • Linha de Energia
  • WLAN

EL2000 Equipamento Opcional

Chassi principal com várias peças

Capota

Protetores contra lascamento

Calibrador de carvão
  • 100 kW

Sapata de Retenção Ix (Insert exchange, Troca de inserção)

Limpador do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira

Barras de borrifo

IPC

Automação baseada em zona "Navegador 1"

Automação do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira baseada em estado "Navegador 2"

Automação de longwall integrada com "Navegador 2 + 3" (somente com equipamento de longwall Cat)

O "Navegador de Longwall" para alinhamento aprimorado da face e controle do horizonte incorpora a Tecnologia LASC (somente com equipamento de longwall Cat)

VibraGuard™

Câmeras

Monitoramento de condições