As minas de longwall de maior produtividade confiam nos mineradores contínuos de cabeça rotativa tipo roçadeira Cat® para cumprir as metas de produção.

Especificações

Unidades:
Comprimento Típico da Máquina 55.8 pés 17.0 m Less
Potência Instalada 3680.0 HP 2295.0 kW Less
Sistema de Transporte Acionamento do inversor de CA Acionamento do inversor de CA Less
Largura de Peneira Mínima Aplicável 52.8 pol 1342.0 mm Less
Potência de Corte Disponível 2 × 750 kW; 2 × 860 kW 2 × 750 kW; 2 × 860 kW Less
Motores de Transporte Disponíveis 2 × 150 kW (2 × 240 HP) 2 × 150 kW (2 × 240 HP) Less
Altura da Caçamba 42.0 pol 1070.0 mm Less
Calibrador de Carvão 320.0 HP 200.0 kW Less
Diâmetro do Tambor de Corte Até 3,50 m (Até 138 pol) Até 3,50 m (Até 138 pol) Less
Tração de Transporte Até 1.075 kN (Até 120 toneladas) Até 1.075 kN (Até 120 toneladas) Less
Velocidade de Transporte Até 31,1 m/min (Até 102,03 pés/min) Até 31,1 m/min (Até 102,03 pés/min) Less
Faixa de Altura 4 - 7 m (158 - 276 pol) 4 - 7 m (158 - 276 pol) Less
Peso da Máquina Aprox. 130 toneladas métricas (Aprox. 143 toneladas) Aprox. 130 toneladas métricas (Aprox. 143 toneladas) Less
Tensões de Operação 3.300 V; 4.160 V 3.300 V; 4.160 V Less
Motor da Bomba 120.0 HP 75.0 kW Less

Máquina a 50 Hz

Potência de Corte Disponível 2 x 860 kW (2 x 1.153 HP); 2 x 750 kW (2 x 1.006 HP) 2 x 860 kW (2 x 1.153 HP); 2 x 750 kW (2 x 1.006 HP) Less
Altura da Caçamba 42.0 pol 1070.0 mm Less
Calibrador de Carvão 268.0 HP 200.0 kW Less
Diâmetro do Tambor de Corte Até 3.500 mm (Até 138 pol) Até 3.500 mm (Até 138 pol) Less
Velocidade do Tambor de Corte 30,8, 35 e 43 rpm 30,8, 35 e 43 rpm Less
Motor de Transporte 2 x 150 kW (2 x 201 HP) 2 x 150 kW (2 x 201 HP) Less
Tração de Transporte Até 1.075 kN (110 toneladas) Até 1.075 kN (110 toneladas) Less
Velocidade de Transporte Até 31,1 m/min (102,03 pés/min) Até 31,1 m/min (102,03 pés/min) Less
Sistema de Transporte Acionamento do inversor de CA Acionamento do inversor de CA Less
Potência Instalada Até 2.295 kW (Até 3.078 HP) Até 2.295 kW (Até 3.078 HP) Less
Peso da Máquina (aproximado) 128.0 toneladas 130.0 toneladas Less
Largura Mínima do Coletor 52.8 pol 1342.0 mm Less
Tensão de Operação 3300.0 V 3300.0 V Less
Motor da Bomba 101.0 HP 75.0 kW Less
Faixa de Veio 4 - 7 m (158 - 276 pol) 4 - 7 m (158 - 276 pol) Less
Comprimento Típico da Máquina (centros do tambor) 55.8 pés 17008.0 mm Less

Máquina a 60 Hz

Potência de Corte Disponível 2 x 1.029 kW (2 x 1.380 HP); 2 x 895 kW (2 x 1.200 HP) 2 x 1.029 kW (2 x 1.380 HP); 2 x 895 kW (2 x 1.200 HP) Less
Altura da Caçamba 42.0 pol 1070.0 mm Less
Calibrador de Carvão 320.0 HP 239.0 kW Less
Diâmetro do Tambor de Corte Até 3.500 mm (Até 138 pol) Até 3.500 mm (Até 138 pol) Less
Velocidade do Tambor de Corte 37, 42 e 51,6 rpm 37, 42 e 51,6 rpm Less
Motor de Transporte 2 x 179 kW (2 x 240 HP) 2 x 179 kW (2 x 240 HP) Less
Tração de Transporte Até 1.177 kN (120 toneladas) Até 1.177 kN (120 toneladas) Less
Velocidade de Transporte Até 30,1 m/min (98,7 pés/min) Até 30,1 m/min (98,7 pés/min) Less
Sistema de Transporte Acionamento do inversor de CA Acionamento do inversor de CA Less
Potência Instalada Até 2.744 kW (Até 3.680 HP) Até 2.744 kW (Até 3.680 HP) Less
Peso da Máquina (aproximado) 143.0 toneladas 145.0 toneladas Less
Largura Mínima do Coletor 52.8 pol 1342.0 mm Less
Tensão de Operação 4160.0 V 4160.0 V Less
Motor da Bomba 120.0 HP 89.0 kW Less
Faixa de Veio 4 - 7 m (158 - 276 pol) 4 - 7 m (158 - 276 pol) Less
Comprimento Típico da Máquina (centros do tambor) 55.8 pés 17008.0 mm Less

Material Elétrico

Tipo Este modelo de minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira está disponível com faróis, câmeras, monitoramento de Este modelo de minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira está disponível com faróis, câmeras, monitoramento de Less
Tipo Todo o material elétrico foi projetado e certificado em conformidade com as normas do IEC, além de estar de acordo com outras Todo o material elétrico foi projetado e certificado em conformidade com as normas do IEC, além de estar de acordo com outras Less

Material Hidráulico

Tipo Todas as mangueiras estão em conformidade com a diretriz MDG 41 e com os regulamentos da MSHA. Todas as mangueiras estão em conformidade com a diretriz MDG 41 e com os regulamentos da MSHA. Less
Tipo As mangueiras são montadas no Padrão de Conjunto de Mangueira DIN20066:201-10. As mangueiras são montadas no Padrão de Conjunto de Mangueira DIN20066:201-10. Less
Tipo Todos os conjuntos de mangueiras são testados de acordo com a norma ISO 6805 e a prova EN ISO 1402. Todos os conjuntos de mangueiras são testados de acordo com a norma ISO 6805 e a prova EN ISO 1402. Less

Material Aquoso

Tipo Todos os conjuntos de mangueiras são testados de acordo com a norma ISO 6805 e a prova EN ISO 1402. Todos os conjuntos de mangueiras são testados de acordo com a norma ISO 6805 e a prova EN ISO 1402. Less
Tipo Este minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira está disponível com filtragem integrada, barras de spray de supre Este minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira está disponível com filtragem integrada, barras de spray de supre Less
Tipo Todas as mangueiras estão em conformidade com a diretriz MDG 41 e com os regulamentos da MSHA. Todas as mangueiras estão em conformidade com a diretriz MDG 41 e com os regulamentos da MSHA. Less
Tipo As mangueiras são montadas no Padrão de Conjunto de Mangueira DIN20066:201-10. As mangueiras são montadas no Padrão de Conjunto de Mangueira DIN20066:201-10. Less

Monitoramento da Integridade

Tipo Este sistema controla os níveis de óleo e temperaturas, fluxos, pressões e vibração. Este sistema controla os níveis de óleo e temperaturas, fluxos, pressões e vibração. Less
Tipo Está disponível um sistema de monitoramento de integridade abrangente. Está disponível um sistema de monitoramento de integridade abrangente. Less

Automação e Comunicação da Máquina

Níveis de Automação Automação do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira baseada em estado "Navegador 2" Automação do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira baseada em estado "Navegador 2" Less
Níveis de Automação Automação baseada em zona "Navegador 1" Automação baseada em zona "Navegador 1" Less
Níveis de Automação "Navegador de Longwall" para alinhamento aprimorado da face e incorporado com a tecnologia "Navegador de Longwall" para alinhamento aprimorado da face e incorporado com a tecnologia Less
Níveis de Automação Automação de longwall integrada com "Navegador 2 + 3" Automação de longwall integrada com "Navegador 2 + 3" Less
Tipo O sistema de controle PMC Evo-S permite que o minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira seja operado mesmo se o si O sistema de controle PMC Evo-S permite que o minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira seja operado mesmo se o si Less
Tipo O minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira é equipado com um PC de última geração do setor em um alojamento � O minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira é equipado com um PC de última geração do setor em um alojamento � Less
Tipo O PC de última geração permite a flexibilidade para atualização de características futuras, como monitoramento das condiç O PC de última geração permite a flexibilidade para atualização de características futuras, como monitoramento das condiç Less
Tipo Ao contrário dos sistemas concorrentes, a modularidade do sistema de longwall e o controle permitem que o longwall opere em mod Ao contrário dos sistemas concorrentes, a modularidade do sistema de longwall e o controle permitem que o longwall opere em mod Less
Tipo Em outras palavras, a automação integrada não impede o controle por meio de PLCs individuais para manter a produção em anda Em outras palavras, a automação integrada não impede o controle por meio de PLCs individuais para manter a produção em anda Less
Tipo Um sistema de controle PMC Evo-S com comunicação Ethernet e funcionalidade de backup de última geração. Um sistema de controle PMC Evo-S com comunicação Ethernet e funcionalidade de backup de última geração. Less
Tipo Esse minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira tem um moderno sistema de automação distribuída para controle, m Esse minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira tem um moderno sistema de automação distribuída para controle, m Less
Tipo Um Controlador Lógico Programável (CLP, Programmable Logic Controller) cuida de tarefas básicas de controle da máquina, gara Um Controlador Lógico Programável (CLP, Programmable Logic Controller) cuida de tarefas básicas de controle da máquina, gara Less
Tipo Automação líder de mercado do pioneiro em automação baseada em estado Automação líder de mercado do pioneiro em automação baseada em estado Less
Tipo Seu projeto modular permite que ele seja configurado para atender às necessidades de controle individuais. Seu projeto modular permite que ele seja configurado para atender às necessidades de controle individuais. Less

Dimensões (Aproximadas)

Largura do Coletor AFC 53.0 pol 1342.0 mm Less
Folga do Tambor até os Apoios de Pé do AFC 15.0 pol 380.0 mm Less
Largura Total do Tambor de Corte 43.0 pol 1100.0 mm Less
Diâmetro do Tambor de Corte do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira 126.0 pol 3200.0 mm Less
Distância entre Tambores com Braços Horizontais 670.0 pol 17008.0 mm Less
Distância entre Pontos de Articulação do Braço de Variação 378.0 pol 9600.0 mm Less
Distância entre os Centros da Sapata de Retenção 272.0 pol 6910.0 mm Less
Altura até a Parte Superior do Chassi Principal da Máquina 105.0 pol 2656.0 mm Less
Altura da Máquina sobre o Chassi Principal 133.0 pol 3366.0 mm Less
Altura Máxima de Corte do Sulco 283.0 pol 7188.0 mm Less
Diâmetro do Tambor de Corte do Braço de Variação 126.0 pol 3200.0 mm Less
Comprimento do Braço de Variação (articulação para tambor) 153.0 pol 3893.0 mm Less
Tambor do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira de Corte Inferior do Piso 24.0 pol 621.0 mm Less
Altura da Proteção Superior sobre o Chassi Principal 24.0 pol 620.0 mm Less
Folga do Túnel Vertical 50.0 pol 1277.0 mm Less

Braços de Variação - RA860

Tipo Classificação da transmissão de 860 kW @ 30,8 rpm e acima Classificação da transmissão de 860 kW @ 30,8 rpm e acima Less
Tipo Diâmetro máximo do tambor de 3.500 mm (138 pol) Diâmetro máximo do tambor de 3.500 mm (138 pol) Less
Tipo Opção de velocidades do tambor Opção de velocidades do tambor Less
Tipo Completo com diâmetro interno de 32 mm (1,3 pol), através do corte úmido PFF/PBF do eixo Completo com diâmetro interno de 32 mm (1,3 pol), através do corte úmido PFF/PBF do eixo Less
Tipo Motores do cortador disponíveis - 750 kW e 860 kW @ 50 Hz (1.200 HP e 1.380 HP @ 60 Hz) Motores do cortador disponíveis - 750 kW e 860 kW @ 50 Hz (1.200 HP e 1.380 HP @ 60 Hz) Less
Tipo Máxima capacidade de óleo de 45 L (11,88 gal) em compartimento de alta velocidade e 60 L (15,85 gal) no trem epicicloidal Máxima capacidade de óleo de 45 L (11,88 gal) em compartimento de alta velocidade e 60 L (15,85 gal) no trem epicicloidal Less
Tipo Transdutores de monitoramento integral Transdutores de monitoramento integral Less
Tipo Proteção da transmissão do eixo oco Proteção da transmissão do eixo oco Less
Tipo Cubo do tambor quadrado (630 mm [24,8 pol] em planos) Cubo do tambor quadrado (630 mm [24,8 pol] em planos) Less

Unidades de Transporte - Hu150

Velocidade Máxima da Máquina 98.77 pé/min 30.11 m/min Less
Tração na Velocidade Máxima 537,97 kN/120.940 lb-pé (55,07 toneladas métricas/60,70 toneladas) 537,97 kN/120.940 lb-pé (55,07 toneladas métricas/60,70 toneladas) Less
Velocidade na Tração Máxima 49.39 pé/min 15.06 m/min Less
Tração Total da Máquina 1.075,94 kN/241.881 lb-pé (110,15 toneladas métricas/121,42 toneladas) 1.075,94 kN/241.881 lb-pé (110,15 toneladas métricas/121,42 toneladas) Less
Tipo Disponível com Freio de Estacionamento da Máquina Disponível com Freio de Estacionamento da Máquina Less
Tipo Máxima capacidade de óleo de 25 l (7 gal) Máxima capacidade de óleo de 25 l (7 gal) Less
Tipo Transdutores de monitoramento integral Transdutores de monitoramento integral Less
Tipo Proteção da transmissão do eixo oco Proteção da transmissão do eixo oco Less
Tipo Disponível com Codificador de Posição da Máquina Disponível com Codificador de Posição da Máquina Less
Tipo Esta unidade tem uma classificação de motor de transporte de 150 kW (201 HP) Esta unidade tem uma classificação de motor de transporte de 150 kW (201 HP) Less
Tipo Arrefecimento de água integral @ 9 l/min (2 gal/min) Arrefecimento de água integral @ 9 l/min (2 gal/min) Less
Tipo Classificação de potência máxima 150 kW (201 HP) Classificação de potência máxima 150 kW (201 HP) Less
Tipo Redução da transmissão de 137:1 Redução da transmissão de 137:1 Less

Acionamento Descendente - DD150

Tipo Projeto inovador e exclusivo de acionamento descendente Projeto inovador e exclusivo de acionamento descendente Less
Tipo Classificação da transmissão de 150 kW (201 HP) Classificação da transmissão de 150 kW (201 HP) Less
Tipo Tração máxima de transporte 1.075 kN (123 toneladas) Tração máxima de transporte 1.075 kN (123 toneladas) Less
Tipo Adequado para todos os sistemas atuais de tipo cremalheira Adequado para todos os sistemas atuais de tipo cremalheira Less
Tipo Conjunto de rodas de acionamento superior modular removível (cartucho) Conjunto de rodas de acionamento superior modular removível (cartucho) Less
Tipo Relação de acionamento descendente 22T - 27T - 31T - 11T (configuração de três rodas) Relação de acionamento descendente 22T - 27T - 31T - 11T (configuração de três rodas) Less
Tipo Sapata de retenção com inserções de desgaste substituíveis, segura e fácil de substituir (exclusivo da Caterpillar) Sapata de retenção com inserções de desgaste substituíveis, segura e fácil de substituir (exclusivo da Caterpillar) Less
Tipo Caixa de engrenagens modular, remanipulável e totalmente removível Caixa de engrenagens modular, remanipulável e totalmente removível Less

Conjunto de Alimentação - PP3

Tipo Bomba de cilindrada fixa, com uma capacidade de 200 l/min (53 gal/min) Bomba de cilindrada fixa, com uma capacidade de 200 l/min (53 gal/min) Less
Tipo Pressão do sistema operacional de 210 bar (3.046 lb/pol²) Pressão do sistema operacional de 210 bar (3.046 lb/pol²) Less
Tipo Reservatório hidráulico robusto com capacidade de 300 l (79 gal) Reservatório hidráulico robusto com capacidade de 300 l (79 gal) Less
Tipo Essa unidade tem uma classificação de motor da bomba de 75 kW @ 50 Hz (120 HP @ 60 Hz) Essa unidade tem uma classificação de motor da bomba de 75 kW @ 50 Hz (120 HP @ 60 Hz) Less
Tipo Para uso com fluidos hidráulicos ISO 68 ou ISO 100 Para uso com fluidos hidráulicos ISO 68 ou ISO 100 Less
Tipo Disponível com banco de válvulas de 6 ou 8 seções (dependendo da exigência da função) Disponível com banco de válvulas de 6 ou 8 seções (dependendo da exigência da função) Less
Tipo Disponível com unidade do braço de variação de duas unidades Disponível com unidade do braço de variação de duas unidades Less
Tipo Transdutores de monitoramento integral Transdutores de monitoramento integral Less

Chassi Principal - MF4

Tipo Alta integridade e absorção estrutural de todas as forças de corte e transporte, proporcionando a máxima proteção para tod Alta integridade e absorção estrutural de todas as forças de corte e transporte, proporcionando a máxima proteção para tod Less
Tipo Máxima proteção de caixas elétricas, oferecendo o nível mais alto de integridade à prova de fogo Máxima proteção de caixas elétricas, oferecendo o nível mais alto de integridade à prova de fogo Less
Tipo Chassi principal dividido, no caso de limitações de transporte Chassi principal dividido, no caso de limitações de transporte Less
Tipo Versatilidade de aplicação devido à construção totalmente modular Versatilidade de aplicação devido à construção totalmente modular Less
Tipo Melhor acesso para manutenção e facilidade de transporte e reparo Melhor acesso para manutenção e facilidade de transporte e reparo Less

Protetores Superiores Ativados Hidraulicamente

Tipo Este minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira pode ser equipado com protetores superiores ativados hidraulicament Este minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira pode ser equipado com protetores superiores ativados hidraulicament Less

Caixa de Controle Elétrico - ECB3

Tipo Este módulo à prova de fogo contém a maioria dos componentes de distribuição de potência e de controle elétrico do minera Este módulo à prova de fogo contém a maioria dos componentes de distribuição de potência e de controle elétrico do minera Less
Tipo Alta capacidade de transporte de corrente 500 A e pode acomodar cabos de rebocamento de até 240 mm2 (9,45 pol2). Alta capacidade de transporte de corrente 500 A e pode acomodar cabos de rebocamento de até 240 mm2 (9,45 pol2). Less
Tipo Todo chassi interno pode ser 'construído em bancada', testado e armazenado. Todo chassi interno pode ser 'construído em bancada', testado e armazenado. Less
Tipo Esta unidade também contém fusíveis HV, vazamento para a terra e duas desconexões visíveis. Esta unidade também contém fusíveis HV, vazamento para a terra e duas desconexões visíveis. Less
Tipo Um sistema de controle PMC Evo-S extremamente poderoso, com comunicação Ethernet e funcionalidade de backup de última geraç� Um sistema de controle PMC Evo-S extremamente poderoso, com comunicação Ethernet e funcionalidade de backup de última geraç� Less
Tipo Esta unidade contém contatores do motor do cortador, disjuntores, transformador de controle e monitoramento de corrente. Esta unidade contém contatores do motor do cortador, disjuntores, transformador de controle e monitoramento de corrente. Less
Tipo A caixa contém vários disjuntores LV que podem ser restaurados por meio da tampa FLP, reduzindo o tempo de inatividade. A caixa contém vários disjuntores LV que podem ser restaurados por meio da tampa FLP, reduzindo o tempo de inatividade. Less

Caixa do Transformador de Transporte - HTB3

Tipo O módulo contém disjuntor do sistema de comando e disjuntor e dois acionamentos do inversor de 600 VCA, 200 kW (268 HP), com m O módulo contém disjuntor do sistema de comando e disjuntor e dois acionamentos do inversor de 600 VCA, 200 kW (268 HP), com m Less
Tipo Este módulo à prova de fogo contém o transporte principal de transporte de 350 kVA, fontes de alimentação e transformador a Este módulo à prova de fogo contém o transporte principal de transporte de 350 kVA, fontes de alimentação e transformador a Less

Calibrador de Carvão Montado na Máquina Opcional - CS200

Tipo Classificação da transmissão de 200 kW @ 50 Hz (320 HP @ 60 Hz) Classificação da transmissão de 200 kW @ 50 Hz (320 HP @ 60 Hz) Less
Tipo Proteção da transmissão do eixo oco Proteção da transmissão do eixo oco Less
Tipo Velocidade do tambor de 200 rpm (240 @ 60 Hz) Velocidade do tambor de 200 rpm (240 @ 60 Hz) Less
Tipo Classificação de motor disponível 200 kW @ 50 Hz (320 HP @ 60 Hz) Classificação de motor disponível 200 kW @ 50 Hz (320 HP @ 60 Hz) Less
Tipo Arrefecimento de água integral para transmissão e motor Arrefecimento de água integral para transmissão e motor Less
Tipo Acionamento do cubo do tambor quadrado para o tambor Acionamento do cubo do tambor quadrado para o tambor Less
Tipo Completo com mecanismo de levantamento anti-impacto (exclusivo da Caterpillar) Completo com mecanismo de levantamento anti-impacto (exclusivo da Caterpillar) Less
Tipo Diâmetro do tambor de 900 mm (35,5 pol) sobre picos Diâmetro do tambor de 900 mm (35,5 pol) sobre picos Less

Desempenho das Tesouras

Com braços de variação de alta potência e unidades de transporte, os mineradores contínuos de cabeça rotativa tipo roçadeira Cat cortam e carregam até 5.000 toneladas métricas (5.500 toneladas) por hora e mais, dependendo das condições de mineração. O exclusivo projeto com chassi principal inteiriço oferece o máximo de integridade estrutural e vida útil de serviço.


Principais Melhorias

Os mineradores contínuos de cabeça rotativa tipo roçadeira Cat incorporam diversas características novas e benefícios. Eles são apresentados nas seguintes páginas por categoria.


Chassi Principal Projetado para Ser Forte...

O chassi principal exclusivo do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira Cat é uma de suas principais características. A estrutura fabricada do chassi principal com pontos de dobradiça do braço de variação resulta em um projeto extremamente robusto para resistir às condições de mineração mais difíceis, garantir confiabilidade e longa vida útil de serviço e lidar com forças de corte e transporte cada vez mais altas no futuro. O chassi principal do EL3000 foi projetado para permitir adaptação dos braços de variação de 1.200 kW (1.930 HP) e unidades de transporte de 200 kW (320 HP). O chassi principal dividido está disponível no caso de limitações de transporte.


Sapata de Retenção Inovadora

As sapatas de retenção acoplam o minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira ao sistema de cremalheira de transporte, parte do transportador frontal blindado, permitindo que o minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira seja transportado para cima e para baixo da face.


Vida Útil de Serviço Estendida

As inserções têm a mesma área de desgaste das sapatas convencionais e são articuladas.


Acionamento descendente

Um projeto inovador de acionamento descendente resulta em vida útil mais longa do rolamento, maior classificação de velocidade e maior modularidade para manutenção simplificada. O ajuste de altura do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira é relativamente fácil e é feito com a substituição do acionamento descendente para permitir a adaptação às condições variáveis do veio.


Sistema de Transporte Modular

A Caterpillar desenvolveu ainda mais seu conceito de transporte modular com classificação de potência aumentada, classificação de velocidade, vida útil do rolamento e redundância, levando a intervalos de revisão mais longos com base no uso típico. O sistema de transporte é um projeto simples capaz de atingir velocidade de corte de até 32 m/min (105 pés/min), com confiabilidade aprimorada e vida útil de serviço mais longa.


Calibrador de carvão

Os mineradores contínuos de cabeça rotativa tipo roçadeira Cat podem ser fornecidos com um calibrador de carvão resistente opcional, atualmente com até 200 kW (320 HP) de potência instalada para render o máximo de produtividade em veios altos ou condições de mineração difíceis.


Acumulando Mais Potência

O conjunto de alimentação foi reprojetado para proporcionar funcionalidade aprimorada, desempenho otimizado e melhor acesso às unidades de filtragem com um layout simplificado. As duas unidades a seguir são modulares, com unidades de gaveta oferecendo fácil acesso e atualização.


Testado quanto à Confiabilidade

O tempo de inatividade é extremamente dispendioso para operadores, pois os custos continuam aumentando e nada é produzido. É por esse motivo que a Caterpillar garante que nossos mineradores contínuos de cabeça rotativa tipo roçadeira projetados com excelência estejam aptos para o trabalho.


Verificação da Lubrificação

Os braços de variação e as unidades de transporte estão sujeitos a um intenso regime de testes para estabelecer os requisitos ideais de nível de óleo, a fim de se ajustar a todas as condições de mineração. As unidades são montadas em plataformas de teste especialmente projetadas e posicionadas para simular a inclinação do veio subterrâneo.


Teste de Carga do Bloco de Resistência

Este teste aplica cargas bem além daquelas encontradas durante operações de mineração normais, garantindo que o minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira possa operar de forma confiável nas classificações de potência instalada. Os braços de variação ou as unidades de transporte são montadas em plataformas de teste especialmente projetadas com uma configuração de costas um para o outro e acionadas por um motor de teste adequado.


Teste de Carga da Produção

Após testes bem-sucedidos de carga do bloco de resistência, as mesmas plataformas de teste são usadas para realizar testes de carga da produção de todos os braços de variação e das unidades de transporte.


Produtividade Comprovada

A ampla variedade de testes garante a mais alta disponibilidade possível dos mineradores contínuos de cabeça rotativa tipo roçadeira em serviço e o máximo de retorno do investimento para sua instalação de longwall.


Automação líder de mercado do pioneiro em automação baseada em estado

A Caterpillar desenvolveu um moderno sistema de automação distribuída para controle, monitoramento e proteção do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira. Seu projeto modular permite que ele seja configurado para atender a necessidades de controle individuais, de monitoramento básico e proteção à automação avançada e transmissão de dados.


Potência e Flexibilidade

Com ampla potência instalada e atualização simples para novas características, a automação do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira Cat está preparada para o futuro. Os componentes conectam-se à rede em vez de diretamente a um computador central, o que simplifica a instalação, a fiação, a manutenção e o diagnóstico de falhas.


A Rede é o Controle

O sistema de controle do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira usa um moderno barramento Ethernet, resultando em drástica redução de fiação e em um grande aumento da flexibilidade. Não há problemas de interface, pois o equipamento conectado à rede só precisa ser capaz de se comunicar via Protocolo de Internet.


Segurança Intrínseca

Mais componentes projetados para serem extremamente seguros significam instalação mais simples e manutenção mais ágil. Os novos módulos são baseados em módulos CIOS™, resultando em uma abordagem "plug and play" para atualizações.


Visualização

A visualização fornece uma representação gráfica das condições operacionais atuais e também pode exibir condições históricas e uma exibição gráfica das tendências. Um longwall automatizado é um sistema altamente complexo com muitos componentes integrados, gerando dados variáveis em função do tempo.


VibraGuard™

O VibraGuard™ permite que uma equipe treinada preveja o desgaste do componente da máquina, evite tempo de inatividade não planejado e define alarmes para avisar o operador se os componentes da máquina monitorados apresentam risco de danos. Essa proteção abrangente permite a vida útil longa e a alta disponibilidade do seu valioso equipamento de mineração.


Controle Modular Oferece Flexibilidade e Potência

O PMC™ Evo-S leva o desempenho superior do processador para baixo da superfície. Projetado pelo líder de mercado em automação de minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira, o avançado pacote de automação Cat permite a utilização aprimorada da mão de obra em um ambiente seguro; com maior rendimento de qualquer seção do veio, velocidades de transporte mais rápidas, gerenciamento de faces aprimorado e vida útil mais longa de todos os equipamento de longwall, incluindo AFC e protetores.


EL4000 Equipamento Padrão

Sapata de Retenção Ix

Sistema de lubrificação central

PMC™ Evo-S

Conexão de dados da extremidade da porta
  • Linha de Energia
  • WLAN

EL4000 Equipamento Opcional

Chassi principal com várias peças

Capota

Protetores contra lascamento

Calibrador de carvão
  • 100 kW
  • 200 kW

Sapata de Retenção Ix (Insert exchange, Troca de inserção)

Limpador do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira

Barras de borrifo

Conexão de dados da extremidade da porta
  • Fibra óptica

IPC

Automação baseada em zona "Navegador 1"

Automação do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira baseada em estado "Navegador 2"

Automação de longwall integrada com "Navegador 2 + 3" (somente com equipamento de longwall Cat)

O "Navegador de Longwall" para alinhamento aprimorado da face e controle do horizonte incorpora a Tecnologia LASC (somente com equipamento de longwall Cat)

VibraGuard™

Câmeras

Monitoramento de condições