< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira EL3000 foi desenvolvido para veios médios e altos para atender aos requisitos das instalações de longwall mais exigentes do mundo. O EL3000 minera veios de até 5,50 m (217 pol). Ele oferece 2 × 860 kW (2 × 1.380 HP @ 60 Hz) de potência de corte combinada aos motores de transporte de até 2 × 150 kW (2 × 200 HP), com um motor de bomba de 75 kW (120 HP @ 60 Hz). Com potência instalada de mais de 2.000 kW (3.600 HP @ 60 Hz), ele tem uma capacidade de produção de mais de 5.000 toneladas métricas (5.512 toneladas) por hora.

Especificações

Unidades:
Comprimento Típico da Máquina 49.9 pés 15.2 m Less
Potência Instalada 3680.0 HP 2295.0 kW Less
Sistema de Transporte Acionamento do inversor de CA Acionamento do inversor de CA Less

Altura de Mineração

Faixa de Veio 2,5 - 5,5 m (98 - 217 pol) 2,5 - 5,5 m (98 - 217 pol) Less

Potência

Potência de Transporte 2 × 150 kW (2 × 200 HP) 2 × 150 kW (2 × 200 HP) Less
Potência Máxima de Corte 2 × 860 kW (2 × 1.380 HP @ 60 Hz) 2 × 860 kW (2 × 1.380 HP @ 60 Hz) Less
Potência Máxima Instalada 2.295 kW (3.600 HP @ 60 Hz) 2.295 kW (3.600 HP @ 60 Hz) Less

Especificações do EL3000

Máquina a 50 Hz - Potência de Corte Disponível: Braços RA750 2 × 750 kW 2 × 750 kW Less
Máquina a 50 Hz - Potência de Corte Disponível: Braços RA750 2 × 620 kW 2 × 620 kW Less
Máquina a 50 Hz - Potência de Corte Disponível: Braços RA860 2 × 860 kW 2 × 860 kW Less
Máquina a 50 Hz - Potência de Corte Disponível: Braços RA860 2 × 750 kW 2 × 750 kW Less
Máquina a 50 Hz - Altura da Caçamba 685 mm 685 mm Less
Máquina a 50 Hz - Calibrador de Carvão 200 kW 200 kW Less
Máquina a 50 Hz - Diâmetro do Tambor de Corte: RA750 Até 2.500 mm Até 2.500 mm Less
Máquina a 50 Hz - Diâmetro do Tambor de Corte: RA860 Até 2.750 mm Até 2.750 mm Less
Máquina a 50 Hz - Velocidade do Tambor de Corte: RA750 32,8, 37,4 e 45,2 rpm 32,8, 37,4 e 45,2 rpm Less
Máquina a 50 Hz - Velocidade do Tambor de Corte: RA860 30,8, 35 e 43 rpm 30,8, 35 e 43 rpm Less
Máquina a 50 Hz - Motor de Transporte 2 × 150 kW 2 × 150 kW Less
Máquina a 50 Hz - Tração de Transporte Até 1.075 kN Até 1.075 kN Less
Máquina a 50 Hz - Velocidade de Transporte Até 31,1 m/min Até 31,1 m/min Less
Máquina a 50 Hz - Sistema de Transporte Acionamento do inversor de CA Acionamento do inversor de CA Less
Máquina a 50 Hz - Potência Instalada Até 2.295 kW Até 2.295 kW Less
Máquina a 50 Hz - Peso da Máquina (aproximado) 105 toneladas métricas 105 toneladas métricas Less
Máquina a 50 Hz - Largura Mínima do Coletor 1.132 mm 1.132 mm Less
Máquina a 50 Hz - Tensão de Operação 3.300 V 3.300 V Less
Máquina a 50 Hz - Motor da Bomba 75 kW 75 kW Less
Máquina a 50 Hz - Faixa da Fenda 2,5 - 5,5 m 2,5 - 5,5 m Less
Máquina a 50 Hz - Comprimento Típico da Máquina (centros do tambor) 15.200 mm 15.200 mm Less
Máquina a 60 Hz - Potência de Corte Disponível: Braços RA750 2 × 1.200 HP 2 × 1.200 HP Less
Máquina a 60 Hz - Potência de Corte Disponível: Braços RA750 2 × 1.000 HP 2 × 1.000 HP Less
Máquina a 60 Hz - Potência de Corte Disponível: Braços RA860 2 × 1.380 HP 2 × 1.380 HP Less
Máquina a 60 Hz - Potência de Corte Disponível: Braços RA860 2 × 1.200 HP 2 × 1.200 HP Less
Máquina a 60 Hz - Altura da Caçamba 27 pol 27 pol Less
Máquina a 60 Hz - Calibrador de Carvão 320 HP 320 HP Less
Máquina a 60 Hz - Diâmetro do Tambor de Corte: RA750 Até 98 pol Até 98 pol Less
Máquina a 60 Hz - Diâmetro do Tambor de Corte: RA860 Até 108 pol Até 108 pol Less
Máquina a 60 Hz - Velocidade do Tambor de Corte: RA750 39,4, 44,9 e 54,3 rpm 39,4, 44,9 e 54,3 rpm Less
Máquina a 60 Hz - Velocidade do Tambor de Corte: RA860 37, 42 e 51,6 rpm 37, 42 e 51,6 rpm Less
Máquina a 60 Hz - Motor de Transporte 2 × 240 HP 2 × 240 HP Less
Máquina a 60 Hz - Tração de Transporte Até 123 toneladas Até 123 toneladas Less
Máquina a 60 Hz - Velocidade de Transporte Até 98,7 pés/min Até 98,7 pés/min Less
Máquina a 60 Hz - Sistema de Transporte Acionamento do inversor de CA Acionamento do inversor de CA Less
Máquina a 60 Hz - Potência Instalada Até 3.680 HP Até 3.680 HP Less
Máquina a 60 Hz - Peso da Máquina (aproximado) 116 toneladas 116 toneladas Less
Máquina a 60 Hz - Largura Mínima do Coletor 44,6 pol 44,6 pol Less
Máquina a 60 Hz - Tensão de Operação 4.160 V 4.160 V Less
Máquina a 60 Hz - Motor da Bomba 120 HP 120 HP Less
Máquina a 60 Hz - Faixa da Fenda 98 - 217 pol 98 - 217 pol Less
Máquina a 60 Hz - Comprimento Típico da Máquina (centros do tambor) 49,9 pés 49,9 pés Less

Chassi Principal

Projetado para Ser Forte


Braço de Variação

Potência para as Condições de Mineração Mais Difíceis


Conjunto de Alimentação Hidráulico

Incorporando mais Força


Sistema de Transporte

Modular e Inovador


Sistema de Controle

Automação Líder do Setor


Sistema de Controle

Oferece Flexibilidade e Potência


Sistema de Controle

Como Facilitar


Qualidade

Testes Rigorosos para Garantir a Mais Alta Qualidade


Segurança

Mineradores contínuos de cabeça rotativa tipo roçadeira Cat: segurança é a principal prioridade


Facilidade de Manutenção


EL3000 Equipamento Opcional

DISPONÍVEL PARA EL3000:
  • Chassi Principal com Várias Peças
  • Capota
  • Protetores contra Lascamento
  • Calibrador de Carvão 100 kW (134 HP)
  • Calibrador de Carvão 200 kW (268 HP)
  • Sapata de Retenção Ix (Padrão)
  • Limpador do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira
  • Barras de Borrifo
  • Sistema de Lubrificação Central (Padrão)
  • PMC Evo-S (Padrão)
  • Conexão de Dados da Extremidade da Porta: - Linha de Energia (Padrão) - Fibra Óptica - WLAN (Padrão)
  • IPC
  • Automação baseada em Zona "Navegador 1"
  • Automação baseada em Estado "Navegador 2"
  • Automação de Longwall Integrada com "Navegador 2 + 3" (somente com equipamento de Longwall Cat)
  • "Navegador de Longwall" para Alinhamento Aprimorado da Face e Incorporado com a Tecnologia LASC de Controle do Horizonte. (somente com equipamento de Longwall Cat)
  • VibraGuard
  • Câmeras
  • Monitoramento de Condições

MONITORAMENTO DA INTEGRIDADE
  • Um sistema de monitoramento da integridade abrangente está disponível, incluindo níveis de óleo e temperaturas, fluxos, pressões e análise de vibração.

VIBRAGUARDTM
  • O VibraGuard permite que uma equipe treinada preveja o desgaste do componente da máquina, evite tempo de inatividade não planejado e define alarmes para avisar o operador se os componentes da máquina monitorados têm risco de danos. Essa proteção abrangente permite a vida útil longa e a alta disponibilidade do seu valioso equipamento de mineração. • Monitoramento e proteção permanentes on-line: - Substituindo medições temporárias off-line, monitoramento permanente on-line permite uma proteção abrangente e ajuda a prever o desgaste dos componentes. Os alarmes avisam o operador se os componentes monitorados correm risco de danos. • Reduz o tempo de parada não planejada: - Quando utilizado por pessoal treinado, o VibraGuard torna os reparos previsíveis e ajuda a evitar o tempo de parada não planejado. Isso permite a compra em tempo hábil das peças de reposição e reparos sem dor de cabeça. • Análise de Dados: - Os dados são transferidos para um PC do centro de controle de superfície, para uma análise e avaliação detalhada.

CALIBRADOR DE CARVÃO
  • Os mineradores contínuos de cabeça rotativa tipo roçadeira Cat podem ser fornecidos com um calibrador de carvão resistente opcional, atualmente com até 200 kW (268 HP) de potência instalada para render o máximo de produtividade em veios altos ou condições de mineração difíceis. O calibrador de carvão pode ser solicitado separadamente para instalação durante recondicionamento ou revisão.
  • Calibrador de Carvão Montado na Máquina Opcional - CS200: • Classificação da transmissão de 200 kW (320 HP a 60 Hz) • Proteção da transmissão do eixo oco • Velocidade do tambor de 200 rpm (240 a 60 Hz) • Diâmetro do tambor de 900 mm (35,5 pol) sobre picos • Arrefecimento de água integral para transmissão e motor • Acionamento do cubo do tambor quadrado para o tambor • Completo com mecanismo de levantamento anti-impacto (exclusivo da Caterpillar) • Classificação de motor disponível 200 kW a 50 Hz (320 HP a 60 Hz)

MINERADORES CONTÍNUOS DE CABEÇA ROTATIVA TIPO ROÇADEIRA ESPECIALIZADOS
  • A Caterpillar também fornece mineradores contínuos de cabeça rotativa tipo roçadeira para aplicações especializadas: • Minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira com tambor simples e duplo para veio baixo • Minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira com tambor triplo para determinados tipos de mineração Esses mineradores contínuos de cabeça rotativa tipo roçadeira utilizam a característica-chave de construção do chassi modular e são testados para aplicações de carvão ou não.