< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Além dos rolos de aço de nível internacional, a Caterpillar também oferece uma gama de rolos de classe CEMA C, D, e E de altíssima qualidade, feitos de polietileno proprietário de alto peso molecular (HMWPE, high-molecular-weight polyethylene). Este produto é conhecido como EXALON®. Enquanto os rolos de aço são eficazes nas aplicações de movimentação de materiais mais volumosos, algumas aplicações se beneficiam com o uso do rolo EXALON®. Aplicações em ambientes que são altamente corrosivos, abrasivos e úmidos, bem como aquelas que tendem ao acúmulo de materiais no rolete, são ideais para o rolo EXALON® e seus recursos e benefícios adicionais.


Operações suaves

Baseado em tubos, com maior concentricidade, usinagem final mais avançada (corpo de polietileno), o rolo EXALON® oferece menor desgaste da correia e operação equilibrada e sem vibrações.


Manutenção versátil e reduzida

Os rolos EXALON® podem ser adaptados a qualquer chassi - mesmo os dos concorrentes.


Qualidade comprovada

Todos os rolos Cat - EXALON® e de aço - são processados por meio de um sistema de montagem automatizado que testa e registra o torque rotacional, o run-out total indicado e a folga axial.


Visão geral dos benefícios do EXALON®

  • Certificado pela MSHA: certificado para uso subterrâneo: IC-56/1 - resistente a chamas, e IC-56/2 - resistente a chamas e dissipação estática.
  • Prazo de validade prolongado: os rolos EXALON® duram duas a três vezes mais que os rolos de aço em ambientes altamente corrosivos e/ou altamente abrasivos.
  • Pouca manutenção: a Roda-guia Cat PAL® (Positive Automatic Lubrication) garante um longo gerenciamento da lubrificação.
  • Danos reduzidos na correia: a superfície suave de PE minimiza a fricção e o desgaste da correia e atua como uma barra deslizante em caso de engripamento do rolamento. O corpo todo em PE indica que não há bordas afiadas do tipo “cortador de pizza”.