< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Para fendas de estreitas a intermediárias, temos a Série CM200 - desde o CM210, para fendas estreitas, com altura de corte mínima de 0,76 m (30 pol), ao CM240, para fendas intermediárias de até 3,4 m (134 pol).

Especificações

Unidades:
Intervalo de Mineração 1,12-2,90 m (44-114 pol) 1,12-2,90 m (44-114 pol) Less
Peso 56,7 toneladas métricas (125.000 lb) 56,7 toneladas métricas (125.000 lb) Less
Potência Total 755.0 HP 563.0 kW Less

Intervalo de Revisão Geral Mais Longo

Além de oferecer recursos que permitem desempenho superior, os mineradores contínuos da Cat fornecem uma variedade completa de recursos de engenharia que contribuem para serviço longo e confiável entre as revisões gerais.


Cortes Eficientes

O controle de deslocamento infinitamente variável permite controle preciso da direção, velocidade e tração com controle independente dos dois lados. Essa alta capacidade de manobra permite posicionamento mais rápido e corte ideal, aumentando a produtividade.


Peso

Os mineradores contínuos da Cat usam uma chapa de aço de 75 mm para a armação principal - 50% mais espessa do que a dos concorrentes.


Facilidade de Operação

A Caterpillar oferece uma Unidade de Controle de Máquina projetada para operar em todo o minerador contínuo da Cat. Com base em um PLC para serviço em minas, esse sistema de tração e controle combina a produção de carvão maximizada e a segurança do operador com tempo de paralisação mínimo.


Controles de Última Geração

A Caterpillar tem desenvolvimento contínuo que visa possibilitar operações de mineração com controles confiáveis para o nível de complexidade de acordo com as necessidades.


Alta Disponibilidade, Baixa Manutenção

O dimensionamento de componentes e elementos estruturais - como motores, bombas, forquilhas e articulações - e sua localização e pacotes asseguram facilidade de manutenção, aumentam a disponibilidade da máquina e reduzem os custos de operação. Os mineradores contínuos da Cat são construídos para durar.


Facilidade de Manutenção

Os mineradores contínuos da Cat são projetados para facilitar a manutenção, que por sua vez corta custos e aumenta a disponibilidade e a produtividade. Diferentemente de nosso principal concorrente, as caixas de engrenagens da cabeça do cortador nas máquinas da Cat são independentes.


Peças em Comum

O CM220, o CM230 e o CM240 têm componentes em comum, como caixas de engrenagens da cabeça coletora, motores da esteira, motores do vagão, caixas de engrenagens do vagão, caixas elétricas, sistema de controle por rádio, bomba hidráulica, motor da bomba e conjuntos de correntes de esteiras. Os principais componentes em comum dos CM330, CM340, CM345 e CM430 são as caixas de engrenagens da cabeça coletora, motores da esteira, motores do vagão, caixas de engrenagens do vagão, sistema de controle por rádio, bomba hidráulica, motor da bomba, caixa de engrenagens principal de corte e conjuntos de correntes de esteiras.


Motores

Os motores são projetados para operação a 50 Hz em trabalho pesado, de modo que não comprometa a potência, a velocidade ou a produção. O sobreaquecimento e a falha desses motores poderosos é evitado pela proteção eletrônica contra sobrecarga do motor.


Caixas de Engrenagens Robustas

As engrenagens robustas são fabricadas em aço de liga alta carburizada com dentes de solo para precisão e operação silenciosa. As caixas de engrenagens de entrada da cabeça do cortador substituíveis permitem substituição rápida e econômica dos componentes mais suscetíveis a falhas em razão de lubrificação inadequada.


Baixa Frequência de Revisão Geral

O intervalo da revisão geral é maximizado por várias medidas para reduzir o desgaste e o rasgamento. Todas as principais áreas de desgaste, incluindo lâmina, esteira e cunhas da caixa de engrenagens do cortador, têm camisas CCO (Chrome Carbide Overlay, Camada de Carboneto de Cromo) de 13 mm, com vida útil longa.


CM230 Equipamento Padrão

Armação principal reforçada para rigidez e estabilidade

Deslocamento independente para facilitar a manobra

Esteira transportadora larga para taxas de carregamento máximas

Esteiras largas para máxima penetração e baixa pressão sobre o solo

Controle remoto por rádio com autodiagnóstico disponível

Fácil acesso e baixa manutenção