Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Ver Downloads de Produtos
Responda para prosseguir. Responda para continuar Informe um e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunica��es futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores.

Visão geral

Pesagem a 61,2 toneladas métricas (135.000 lb) e com um projeto compacto especificamente para operações em fendas baixas a intermediárias, o minerador contínuo Cat CM235 incorpora todos os recursos robustos da Série CM200 Series, além de novos recursos e aprimoramentos. Com motores de cabeça de corte de 2 × 205 kW (2 × 275 HP), é o minerador contínuo mais poderoso em sua categoria.

Especificações

Intervalo de Mineração 1.067-2.946 mm (42-116 pol) 1.067-2.946 mm (42-116 pol) Less
Peso 61,2 toneladas métricas (135.000 lb) 61,2 toneladas métricas (135.000 lb) Less
Potência Total 940.0 HP 701.0 kW Less

Potência

Potência da Cabeça do Cortador 550.0 HP 410.0 kW Less
Potência Total 940.0 HP 701.0 kW Less

Dimensões de Operação

Alcance Máximo 10.67 pés 3251.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 9.0 pol 229.0 mm Less
Comprimento do Para-choque Traseiro até o Dianteiro 26.77 pés 8160.0 mm Less
Altura Mínima 36.0 pol 914.0 mm Less
Intervalo de Mineração (recomendado) 1.067-2.946 mm (42-116 pol) 1.067-2.946 mm (42-116 pol) Less

Dimensões de Transporte

Largura da Armação (sobre os trilhos de fricção) 10.75 pés 3277.0 mm Less
Altura (sobre o duto do depurador de ar) 36.0 pol 914.0 mm Less
Comprimento Total 36.25 pés 11049.0 mm Less

Peso da Máquina

Peso 61,2 toneladas métricas (135.000 lb) 61,2 toneladas métricas (135.000 lb) Less
Peso (total) 61,2 toneladas métricas (135.000 lb) 61,2 toneladas métricas (135.000 lb) Less

Corte

Corte de 0 até o Máximo [Depurador de ar de 2,8 m³/s (6.500 pés³/min)] 914-3.251 mm (36-128 pol) 914-3.251 mm (36-128 pol) Less

Unidade de Corte

Diâmetro do Tambor de Corte 36.0 pol 914.0 mm Less
Largura do Tambor de Corte 11.75 pés 3581.0 mm Less
Potência de Corte - Motores (classificação de uma hora) 2 × 205 kW (2 × 275 HP) 2 × 205 kW (2 × 275 HP) Less

Unidade de Carregamento

Profundidade da Esteira 6.0 pol 152.0 mm Less
Potência da Esteira - Motores (classificação de uma hora) 2 × 45 kW (2 × 60 HP) 2 × 45 kW (2 × 60 HP) Less
Largura da Esteira 38.0 pol 965.0 mm Less
Capacidade de Carregamento 14-29 toneladas métricas/min (15-32 toneladas/min) 14-29 toneladas métricas/min (15-32 toneladas/min) Less
Método de Carregamento CLA com 6 dedos CLA com 6 dedos Less

Unidade de Tração

Comprimento do Conjunto de Esteiras 9.5 pés 2896.0 mm Less
Largura da Corrente da Esteira 20.0 pol 508.0 mm Less
Velocidade da Esteira 0-26 m/min (0-85 pés/min) 0-26 m/min (0-85 pés/min) Less
Pressão Sobre o Solo 29.6 lb/pol² 204.0 kPa Less
Potência de Tração - AC/VFD (classificação de uma hora) 2 × 82 kW (2 × 110 HP) 2 × 82 kW (2 × 110 HP) Less

Unidade da Bomba

Potência da Bomba - Motor (classificação de uma hora) 1 × 37 kW (1 × 50 HP) 1 × 37 kW (1 × 50 HP) Less

Supressão de Pó Opcional

Potência do Ventilador - Motor 1 × 22 kW (1 × 30 HP) 1 × 22 kW (1 × 30 HP) Less
Montagem do Depurador de Ar Entrada dupla montada na parte superior (descarga bidirecional) Entrada dupla montada na parte superior (descarga bidirecional) Less
Capacidade do Depurador de Ar 2,8 m³/s (6.000 pés³/min) 2,8 m³/s (6.000 pés³/min) Less
Tipo de Depurador de Ar Plataforma úmida Plataforma úmida Less

Sistema Elétrico

Sistema de Controle Controle remoto por rádio/baseado em processador Controle remoto por rádio/baseado em processador Less
Tensão da Máquina (Tensões internacionais disponíveis) 950 V CA 60 Hz 950 V CA 60 Hz Less

Potência Total Instalada

Classificação de uma Hora sem Depurador de Ar 940.0 HP 701.0 kW Less

Chassi Principal


Tração

Minerador contínuo em sua categoria


Cabeça do Cortador


Cabeça Coletora e Esteira


Sistemas de Controle


Tecnologia VFD


Saúde e Segurança


Facilidade de Manutenção


Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas