< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Minerador Contínuo CM445 da Cat® é projetado para aplicações de mineração de 1.626 mm (64 pol) a 3.810 mm (150 pol) em que é necessário peso maior para relações de potência para desempenho em condições de mineração do tipo corte duro. A cabeça do cortador do tipo rígido faz do CM445 o minerador preferencial para carvão de corte rígido, trona e potassa.

Especificações

Unidades:
Intervalo de Mineração 1.651-3.480 mm (65-137 pol) 1.651-3.480 mm (65-137 pol) Less
Peso 85,7 toneladas métricas (189.000 lb) 85,7 toneladas métricas (189.000 lb) Less
Potência Total 1185.0 HP 884.0 kW Less

Potência

Potência da Cabeça do Cortador 670.0 HP 500.0 kW Less
Potência Total 1185.0 HP 884.0 kW Less

Dimensões de Operação

Alcance Máximo 12.42 pés 3785.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 9.0 pol 229.0 mm Less
Comprimento do Para-choque Traseiro até o Dianteiro 28.32 pés 8631.0 mm Less
Altura Mínima 59.0 pol 1499.0 mm Less
Intervalo de Mineração (recomendado) 1.651-3.480 mm (65-137 pol) 1.651-3.480 mm (65-137 pol) Less

Dimensões de Transporte

Largura da Armação (sobre os trilhos de fricção) 11.23 pés 3424.0 mm Less
Altura (sobre a linha da cobertura) 55.0 pol 1394.0 mm Less
Comprimento Total 37.83 pés 11530.0 mm Less

Peso da Máquina

Peso (total) 85,7 toneladas métricas (189.000 lb) 85,7 toneladas métricas (189.000 lb) Less

Corte

Corte de 0 até o Máximo 1.492-3.989 mm (58,75-157 pol) 1.492-3.989 mm (58,75-157 pol) Less

Unidade de Corte

Diâmetro do Tambor de Corte 44.0 pol 1118.0 mm Less
Largura do Tambor de Corte 11.75 pés 3581.0 mm Less
Potência de Corte - Motores (classificação de uma hora) 2 × 209 kW (2 × 280 HP) 2 × 209 kW (2 × 280 HP) Less

Unidade de Carregamento

Profundidade da Esteira 12.0 pol 305.0 mm Less
Potência da Esteira - Motores (classificação de uma hora) 2 × 48 kW (2 × 65 HP) 2 × 48 kW (2 × 65 HP) Less
Largura da Esteira 38.0 pol 965.0 mm Less
Capacidade de Carregamento 14-35 toneladas métricas/min (15-39 toneladas/min) 14-35 toneladas métricas/min (15-39 toneladas/min) Less
Método de Carregamento CLA com 3 dedos CLA com 3 dedos Less

Unidade de Tração

Comprimento do Conjunto de Esteiras 11.65 pés 3551.0 mm Less
Largura da Corrente da Esteira 22.0 pol 559.0 mm Less
Velocidade da Esteira 0-23 m/min (0-75 pés/min) 0-23 m/min (0-75 pés/min) Less
Pressão Sobre o Solo 30.7 lb/pol² 212.0 kPa Less
Potência de Tração - AC/VFD (classificação de uma hora) 2 × 82 kW (2 × 110 HP) 2 × 82 kW (2 × 110 HP) Less

Unidade da Bomba

Potência da Bomba - Motor (classificação de uma hora) 1 × 48 kW (1 × 65 HP) 1 × 48 kW (1 × 65 HP) Less

Supressão de Pó Opcional

Potência do Ventilador - Motor 1 × 30 kW (1 × 40 HP) 1 × 30 kW (1 × 40 HP) Less
Montagem do Depurador de Ar Montado na parte superior Montado na parte superior Less
Capacidade do Depurador de Ar 4,7 m³/s (10.000 pés³/min) 4,7 m³/s (10.000 pés³/min) Less
Tipo de Depurador de Ar Plataforma úmida Plataforma úmida Less

Sistema Elétrico

Sistema de Controle Controle remoto por rádio/baseado em processador Controle remoto por rádio/baseado em processador Less
Tensão da Máquina (Tensões internacionais disponíveis) 995 V CA 60 Hz 995 V CA 60 Hz Less

Potência Total Instalada

Classificação de uma Hora sem Depurador de Ar 975.0 HP 727.0 kW Less

Chassi Principal


Tração


Cabeça do Cortador


Cabeça Coletora e Esteira


Sistemas de Controle


Tecnologia VFD


Saúde e Segurança


Facilidade de Manutenção