< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores

Visão Geral

Nossos transportadores frontais alimentados por bateria flexíveis e manobráveis foram projetados para maximizar a capacidade de carga útil em uma determinada altura de fenda. Eles são equipados com o Sistema de Acionamento HiPac 10 VFD, que aumenta as velocidades de deslocamento, melhora o tempo de ciclo de transporte e fornece mais trabalho por descarga de bateria. Os operadores se posicionam confortáveis e de maneira segura em um compartimento de aço espesso com uma vista clara frontal e traseira. O conveniente braço de controle do operador e os controles do tipo concha permitem a produtividade. E para mudar as direções, os operadores simplesmente viram a cabeça.

Especificações

Unidades:
Altura de Operação 0,99­-1,52 m (39-60 pol) 0,99­-1,52 m (39-60 pol) Less
Capacidade de Transporte Máxima 9 toneladas métricas (10 toneladas) 15 m³ (530 pés³) 9 toneladas métricas (10 toneladas) 15 m³ (530 pés³) Less
Tipo de Alimentação Bateria Bateria Less
Peso Vazio 41.0 toneladas 37.2 toneladas Less
Motor N/D N/D Less
Vão Livre Sobre o Solo 254 ou 305 mm (10 ou 12 pol) 254 ou 305 mm (10 ou 12 pol) Less
Tempo de Descarga da Carga 24.0 Segundos 24.0 Segundos Less
Velocidade de Deslocamento Máxima 5.0 mph 8.0 km/h Less
Comprimento Total (com comporta traseira) 39.0 pés 11.89 m Less
Largura Total 12.0 pés 3.66 m Less
Potência Motores de 26 kW (35 HP) CC Motores de 26 kW (35 HP) CC Less
Rodas/Pneus 889 ou 965 mm (35 ou 38 pol) 889 ou 965 mm (35 ou 38 pol) Less

Dados Gerais

Capacidade de Carga Útil 10.0 toneladas 9.0 toneladas Less
Tipo de Alimentação Bateria Bateria Less

Distância entre Eixos

Pesos Vazios - Com Bateria 64-SS100-25 69500.0 lb 31524.0 kg Less
Pesos Vazios - Com Bateria 64-SS85-25 68000.0 lb 30844.0 kg Less
Pesos Vazios - Sem Bateria 52900.0 lb 23995.0 kg Less

Projeto de Peso Bruto do Veículo

Capacidade em Pés Cúbicos (Carga Útil Máxima - Calculada) - Coroada sem Plataformas Laterais 436.0 pés3 12.34 m3 Less
Capacidade em Pés Cúbicos (Carga Útil Máxima - Calculada) - Capacidade Rasa 221.0 pés3 6.25 m3 Less

Raio de Giro

Tempo de Descarga 24 segundos 24 segundos Less
Articulação de Direção Total de 120 graus Total de 120 graus Less
Articulação de Compensação do Terreno (+) 15 graus/( -) 10 graus (+) 15 graus/( -) 10 graus Less
Velocidade de Deslocamento (A velocidade variará, dependendo das condições do piso) 0 a 8,04 km/h (0 a 5 mph) 0 a 8,04 km/h (0 a 5 mph) Less

Hidráulica e Controles

Componentes Absorção de impacto no levantamento da bateria com a bateria sintonizada para conforto de deslocamento Absorção de impacto no levantamento da bateria com a bateria sintonizada para conforto de deslocamento Less
Componentes Ciclo Aberto com sistema hidráulico da bomba de engrenagem Ciclo Aberto com sistema hidráulico da bomba de engrenagem Less
Componentes Projeto e posicionamento dos componentes hidráulicos para facilitar o serviço e/ou a manutenção e menos componentes hidrául Projeto e posicionamento dos componentes hidráulicos para facilitar o serviço e/ou a manutenção e menos componentes hidrául Less
Componentes Válvulas de compensação de bloqueio de carga de levantamento da bateria para segurança Válvulas de compensação de bloqueio de carga de levantamento da bateria para segurança Less

Hidráulica

Cilindro do Trocador de Baterias Dois (2) cilindros de duplo efeito com sistema de alívio de absorção de impactos de 63,5 mm (2,5 pol). Dois (2) cilindros de duplo efeito com sistema de alívio de absorção de impactos de 63,5 mm (2,5 pol). Less
Bomba Sistema hidráulico principal, bomba tipo engrenagem diretamente ligada na bomba do motor a 16.054 kPa (2.300 lb/pol²) Sistema hidráulico principal, bomba tipo engrenagem diretamente ligada na bomba do motor a 16.054 kPa (2.300 lb/pol²) Less
Bomba Monitorado por um manômetro do sistema principal enchido com glicerina Monitorado por um manômetro do sistema principal enchido com glicerina Less
Motor da Bomba Motor de corrente alternada: MSHA totalmente fechado, à prova de explosão, arrefecimento não ventilado e montado no pé Motor de corrente alternada: MSHA totalmente fechado, à prova de explosão, arrefecimento não ventilado e montado no pé Less
Motor da Bomba Armação laminada para serviço em minas Armação laminada para serviço em minas Less
Reservatório Reservatório com capacidade de 189,27 l (50 gal) equipado com respiro e filtro de sucção removível. Reservatório com capacidade de 189,27 l (50 gal) equipado com respiro e filtro de sucção removível. Less
Cilindro de Direção Dois (2) cilindros de duplo efeito com hastes forjadas de 63,5 mm (2,5 pol). Equipada com sistema integrado de alívio de absor� Dois (2) cilindros de duplo efeito com hastes forjadas de 63,5 mm (2,5 pol). Equipada com sistema integrado de alívio de absor� Less
Banco da Válvula Tipo paralelo de cinco equipado com medidor de monitoramento de pressão enchido com glicerina Tipo paralelo de cinco equipado com medidor de monitoramento de pressão enchido com glicerina Less
Banco da Válvula Funções: • Ejetar/Retrair • Articulação Vertical (Compensação do Terreno) • Levantamento da Bateria (Trocador) • T Funções: • Ejetar/Retrair • Articulação Vertical (Compensação do Terreno) • Levantamento da Bateria (Trocador) • T Less

Trem de Força

Projeto Dois projetos patenteados Dois projetos patenteados Less
Projeto Redutores primários paralelos de dupla redução equipados com vários freios a disco em banho de óleo integrados e semieixo Redutores primários paralelos de dupla redução equipados com vários freios a disco em banho de óleo integrados e semieixo Less
Projeto Montado em uma extremidade da roda planetária de projeto patenteado Montado em uma extremidade da roda planetária de projeto patenteado Less

Trem de Força Elétrico

Componentes Tela de informações e diagnóstico da interface do operador Tela de informações e diagnóstico da interface do operador Less
Componentes Comando de tração de frequência variável Comando de tração de frequência variável Less
Componentes Fonte de alimentação CC de bateria ácida Fonte de alimentação CC de bateria ácida Less
Componentes Motor da bomba de indutância de CA de serviço do inversor de 36 KW (48 HP) Motor da bomba de indutância de CA de serviço do inversor de 36 KW (48 HP) Less
Componentes Sistema de controle com acelerador de interface do operador e alavanca de controle da interface do operador Sistema de controle com acelerador de interface do operador e alavanca de controle da interface do operador Less
Componentes Motor de tração de indutância de CA de 56 KW (75 HP) Motor de tração de indutância de CA de 56 KW (75 HP) Less

Freios

Freio Automático Sistema de frenagem com acionamento por mola e liberação hidráulica controlado por solenoide elétrico/hidráulico Sistema de frenagem com acionamento por mola e liberação hidráulica controlado por solenoide elétrico/hidráulico Less
Freio Automático Equipado com freio a discos múltiplos em banho de óleo totalmente fechado em cada unidade de acionamento Equipado com freio a discos múltiplos em banho de óleo totalmente fechado em cada unidade de acionamento Less
Freio Automático Equipado com liberação manual da bomba e medidor de monitoramento de pressão enchido com glicerina Equipado com liberação manual da bomba e medidor de monitoramento de pressão enchido com glicerina Less
Serviço Dois (2) freios de discos múltiplos em banho de óleo acionados hidraulicamente Dois (2) freios de discos múltiplos em banho de óleo acionados hidraulicamente Less

Chassi

Tipo Reforçado, com dobramentos utilizados onde aplicável para reduzir o número de estresse indeterminado introduzido pela soldage Reforçado, com dobramentos utilizados onde aplicável para reduzir o número de estresse indeterminado introduzido pela soldage Less

Seção Central

Tipo Construção reforçada em aço soldado e junta de articulação dupla com pinos de articulação em aço Construção reforçada em aço soldado e junta de articulação dupla com pinos de articulação em aço Less
Tipo Classificação de carga axial de 261.269 kg (576.000 lb) Classificação de carga axial de 261.269 kg (576.000 lb) Less
Tipo Rolamentos de encosto da articulação autoajustáveis horizontais na articulação e rolamento de esferas na articulação secu Rolamentos de encosto da articulação autoajustáveis horizontais na articulação e rolamento de esferas na articulação secu Less

Trocador de Bateria

Tipo Sistema do Trocador da Bateria no Nível do Solo Sistema do Trocador da Bateria no Nível do Solo Less
Tipo Não são necessários suportes de bateria. Não são necessários suportes de bateria. Less
Tipo Sistema integral operado hidraulicamente que inclui 2 braços de levantamento da bateria independentes que trabalham simultaneam Sistema integral operado hidraulicamente que inclui 2 braços de levantamento da bateria independentes que trabalham simultaneam Less

Compartimento do Operador

Características Reajuste manual da alavanca do disjuntor Reajuste manual da alavanca do disjuntor Less
Características Encosto e proteção da cabeça de altura total Encosto e proteção da cabeça de altura total Less
Características Assento do operador reforçado, ajustável e com design ergonômico Assento do operador reforçado, ajustável e com design ergonômico Less
Características Braço de controle ergonomicamente projetado, para controle com uma das mãos do transportador frontal Braço de controle ergonomicamente projetado, para controle com uma das mãos do transportador frontal Less
Características Pedal do interruptor do acelerador operado com o pé direito Pedal do interruptor do acelerador operado com o pé direito Less
Características Dois interruptores de pânico que desenergizam o sistema elétrico e aplicam freio automático Dois interruptores de pânico que desenergizam o sistema elétrico e aplicam freio automático Less
Características Aviso sonoro Aviso sonoro Less
Características Alavanca de direção mecânica do lado esquerdo Alavanca de direção mecânica do lado esquerdo Less
Características Alavanca de articulação vertical do lado direito (compensação do terreno) Alavanca de articulação vertical do lado direito (compensação do terreno) Less
Características Alavanca do trocador de bateria do lado direito Alavanca do trocador de bateria do lado direito Less
Características Alavanca de bloqueio/desbloqueio da bateria do lado direito Alavanca de bloqueio/desbloqueio da bateria do lado direito Less
Características Alavanca de flutuação da bateria do lado direito (localizada independentemente separada do banco de válvulas) Alavanca de flutuação da bateria do lado direito (localizada independentemente separada do banco de válvulas) Less
Características Pedal do freio esquerdo Pedal do freio esquerdo Less
Características Medidores facilmente visíveis cheios de glicerina Medidores facilmente visíveis cheios de glicerina Less
Características Acesso à saída de emergência lateral Acesso à saída de emergência lateral Less

Manuais da Manopla

Tipos Um CD LinkOne que inclui todos os manuais acima em formato eletrônico Um CD LinkOne que inclui todos os manuais acima em formato eletrônico Less
Tipos Dois manuais de peças Dois manuais de peças Less
Tipos Dois gráficos de manutenção de bateria Dois gráficos de manutenção de bateria Less
Tipos Dois guias de diagnóstico de falhas elétricas Dois guias de diagnóstico de falhas elétricas Less
Tipos Dois manuais de manutenção de bateria Dois manuais de manutenção de bateria Less
Tipos Dois manuais de manutenção preventiva e operação Dois manuais de manutenção preventiva e operação Less

Dimensões (Aproximadas)

Altura da Estrutura 914-990 mm (36-39 pol) 914-990 mm (36-39 pol) Less
Vão Livre sobre o Solo - com Pneus de 35 pol 8.0 pol 194.0 mm Less
Raio de Giro Interno 11.81 pés 3.6 m Less
Altura Mínima da Capota - com Pneus de 35 pol 43.0 pol 1092.0 mm Less
Largura Mínima de Entrada 15.16 pés 4.62 m Less
Altura de Operação 1.066-1.524 mm (42-60 pol) 1.066-1.524 mm (42-60 pol) Less
Raio de Giro Externo 24.64 pés 7.51 m Less
Comprimento Total 38.88 pés 11850.0 mm Less
Reboque 10.83 pés 3302.0 mm Less
Altura do Chassi do Reboque - com Pneus de 35 pol 36.0 pol 914.0 mm Less
Altura do Reboque - com Pneus de 35 pol no Topo do Fundo Falso 38.0 pol 954.0 mm Less
Largura - Plataforma Estendida 11.14 pés 3395.0 mm Less

Principais Características


Liberdade de Movimento

Os transportadores frontais sem cabo têm diversas vantagens sobre os carros vaivém acionados por cabo: eles têm maior liberdade de movimento, pois não há nenhum cabo de rebocamento, e o percurso não é restringido pelo comprimento do cabo, geralmente 200 metros ou menos.


Provido de Energia

Em razão de sua produtividade e flexibilidade superiores, a Caterpillar tem se concentrado nos transportadores frontais alimentados a bateria e diesel.


O Clean Air Act

Os transportadores frontais alimentados por bateria Cat® não sobrecarregam o ambiente da mina com emissões ou calor. Devido ao controle de alimentação infinitamente variável, eles são o veículo ideal para condições em que o calor, as emissões e o ruído afetaria o trabalho e o local em que um veículo flexível é necessário.


Tecnologia de Tração Moderna

Desde sua introdução, os transportadores frontais Cat têm liderado o setor com tecnologia de tração moderna. A inovação mais recente da Caterpillar é o sistema de controle HiPAC 10 VFD, que aciona a tração motriz e os sistemas hidráulicos e fornece ao operador informações sobre o gerenciamento da máquina.


Cabinas projetadas Ergonomicamente

O compartimento do operador oferece um ambiente de trabalho seguro e confortável. Linhas claras de visão são fornecidas nas partes dianteira, traseira e laterais.


Projeto do Chassi

Robustez e durabilidade são os principais elementos na vida útil de um transportador alimentado por bateria. Por meio do uso da Análise de Elementos Finitos, cada armação da Cat foi projetada para máxima resistência sem adição de peso que diminui a potência.


Seção Central do Rolamento de Esferas Reforçada

Os transportadores frontais da Cat oferecem as seções centrais mais fortes do mercado e oscilação superior em condições severas. O rolamento de oscilação do elemento de rolamento assegura o acompanhamento do contorno do solo de forma suave para máxima tração.


Trem de Força de Serviço em Minas Comprovado

Os transportadores frontais da Cat apresentam motores trifásicos de 56 kW (75 HP) CA duplos.


Um Pacote Potente

A bateria East Penn da Cat foi projetada para tarefas longas, fornecendo o menor custo de propriedade no setor.


FH110 Equipamento Padrão

• Each design maximizes payloads in a given seam height.

• A geometria de rastreamento real melhora a capacidade de manobra e reduz o tempo de ciclo do transporte.

• O sistema de acionamento Cat HiPAC 10 VFD aumenta a velocidade de deslocamento vazio e carregado, melhorando o tempo de ciclo de transporte, oferecendo mais trabalho por carga de bateria e fornecendo um sistema de gerenciamento de máquina.

• Nenhum cabo de rebocamento significa flexibilidade ilimitada ao percorrer a mina e se aproximar ou se afastar da face.

• Os operadores se posicionam confortáveis e de maneira segura em um compartimento de aço espesso com visibilidade clara das partes dianteira e traseira.

• Os transportadores frontais são alimentados pela bateria East Penn Deka que fornece o mais alto nível de desempenho e produtividade.

FH110 Equipamento Opcional

• Bujões/cabos de troca/receptáculos de bateria

• Carregadores

• Redução de velocidade do motor das baterias

• Proteção do controlador

• Proteção do motor da bomba

• Proteção da roda

• Adaptadores de extensão da capota

• Abastecimento de Alimentação

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas