< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Nossos transportadores frontais alimentados por bateria flexíveis e manobráveis foram projetados para maximizar a capacidade de carga útil em uma determinada altura de fenda. Eles são equipados com o Sistema de Acionamento HiPac 10 VFD, que aumenta as velocidades de deslocamento, melhora o tempo de ciclo de transporte e fornece mais trabalho por descarga de bateria. Os operadores se posicionam confortáveis e de maneira segura em um compartimento de aço espesso com uma vista clara frontal e traseira. O conveniente braço de controle do operador e os controles do tipo concha permitem a produtividade. E para mudar as direções, os operadores simplesmente viram a cabeça.

Especificações

Unidades:
Altura de Operação 1,40-2 m (55-80 pol) 1,40-2 m (55-80 pol) Less
Máx. Máxima 20 toneladas métricas (22 toneladas) 10 m³ (344 pés³) 20 toneladas métricas (22 toneladas) 10 m³ (344 pés³) Less
Tipo de Alimentação Bateria Bateria Less
Peso Vazio 42.5 toneladas 38.6 toneladas métricas Less
Motor N/D N/D Less
Vão Livre Sobre o Solo 305 ou 356 mm (12 ou 14 pol) 305 ou 356 mm (12 ou 14 pol) Less
Tempo de Descarga da Carga 24.0 Segundos 24.0 Segundos Less
Máx. Velocidade de Deslocamento 6.0 mph 9.65 km/h Less
Comprimento Total (com comporta traseira) 40.42 pés 12.32 m Less
Largura Total 11.19 pés 3.41 m Less
Potência Motores de 56 kW (75 HP) CA duplos Motores de 56 kW (75 HP) CA duplos Less
Rodas/Pneus 1.118 ou 1.270 mm (44 ou 50 pol) 1.118 ou 1.270 mm (44 ou 50 pol) Less

Liberdade de Movimento

Os transportadores frontais sem cabo têm diversas vantagens sobre os carros vaivém acionados por cabo: eles têm maior liberdade de movimento, pois não há nenhum cabo de rebocamento, e o percurso não é restringido pelo comprimento do cabo, geralmente 200 metros ou menos.


Provido de Energia

Em razão de sua produtividade e flexibilidade superiores, a Caterpillar tem se concentrado nos transportadores frontais alimentados a bateria e diesel.


O Clean Air Act

Os transportadores frontais alimentados por bateria Cat® não sobrecarregam o ambiente da mina com emissões ou calor. Devido ao controle de alimentação infinitamente variável, eles são o veículo ideal para condições em que o calor, as emissões e o ruído afetaria o trabalho e o local em que um veículo flexível é necessário.


Tecnologia de Tração Moderna

Desde sua introdução, os transportadores frontais Cat têm liderado o setor com tecnologia de tração moderna. A inovação mais recente da Caterpillar é o sistema de controle HiPAC 10 VFD, que aciona a tração motriz e os sistemas hidráulicos e fornece ao operador informações sobre o gerenciamento da máquina.


Cabinas projetadas Ergonomicamente

O compartimento do operador oferece um ambiente de trabalho seguro e confortável. Linhas claras de visão são fornecidas nas partes dianteira, traseira e laterais.


Projeto do Chassi

Robustez e durabilidade são os principais elementos na vida útil de um transportador alimentado por bateria. Por meio do uso da Análise de Elementos Finitos, cada armação da Cat foi projetada para máxima resistência sem adição de peso que diminui a potência.


Seção Central do Rolamento de Esferas Reforçada

Os transportadores frontais da Cat oferecem as seções centrais mais fortes do mercado e oscilação superior em condições severas. O rolamento de oscilação do elemento de rolamento assegura o acompanhamento do contorno do solo de forma suave para máxima tração.


Trem de Força de Serviço em Minas Comprovado

Os transportadores frontais da Cat apresentam motores trifásicos de 56 kW (75 HP) CA duplos.


Um Pacote Potente

A bateria East Penn da Cat foi projetada para tarefas longas, fornecendo o menor custo de propriedade no setor.


FH120 Equipamento Padrão

Cada projeto maximiza as cargas úteis em uma determinada altura de fenda.

A geometria de rastreamento real melhora a capacidade de manobra e reduz o tempo de ciclo do transporte.

O sistema de acionamento Cat HiPAC 10 VFD aumenta a velocidade de deslocamento vazio e carregado, melhorando o tempo de ciclo de transporte, oferecendo mais trabalho por carga de bateria e fornecendo um sistema de gerenciamento de máquina.

Nenhum cabo de rebocamento significa flexibilidade ilimitada ao percorrer a mina e se aproximar ou se afastar da face.

Os operadores se posicionam confortáveis e de maneira segura em um compartimento de aço espesso com visibilidade clara das partes dianteira e traseira.

Os transportadores frontais são alimentados pela bateria East Penn Deka que fornece o mais alto nível de desempenho e produtividade.

FH120 Equipamento Opcional

Chapas laterais

Bujões/cabos de troca/receptáculos de bateria

Carregadores

Baterias

Proteção do controlador

Proteção do motor da bomba

Adaptadores de extensão da capota