< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores

Visão Geral

Nossos transportadores a diesel são projetados para máxima capacidade de transporte em condições de solo difíceis ou inclinações. Esses transportadores estão de acordo com os novos regulamentos relacionados a desligamento no caso de incêndio, amostra de emissão de escape e padrões de freio e utilizam o mesmo pacote de potência e componentes de acionamento das máquinas de LHD. Os recursos incluem uma unidade de acionamento resistente e confiável com um sistema de acionamento sem corrente; direção hidráulica com resposta rápida e geometria de rastreamento real para proporcionar excelente facilidade de manobras; e um motor diesel turboalimentado, pós-arrefecido de 4 ciclos com transmissão de 4 velocidades com servotransmissão manual ou eletrônica com botão e modo de avanço/ré.

Especificações

Unidades:
Altura de Operação 1,80 m (71 pol) 1,80 m (71 pol) Less
Capacidade de Transporte Máxima 20 toneladas métricas (22 toneladas) 15 m³ (530 pés³) 20 toneladas métricas (22 toneladas) 15 m³ (530 pés³) Less
Tipo de Alimentação Diesel Diesel Less
Peso Vazio 22.0 toneladas 20.0 toneladas Less
Motor Motor Diesel de 4 ciclos turboalimentado de 6 cilindros Motor Diesel de 4 ciclos turboalimentado de 6 cilindros Less
Vão Livre Sobre o Solo 400 mm (16 pol) 400 mm (16 pol) Less
Tempo de Descarga da Carga 22.0 Segundos 22.0 Segundos Less
Velocidade de Deslocamento Máxima 15.0 mph 24.0 km/h Less
Comprimento Total (com comporta traseira) 35.63 pés 10.86 m Less
Largura Total 10.83 pés 3.3 m Less
Potência 171 kW (230 HP) 171 kW (230 HP) Less
Rodas/Pneus 17.5 × R25 17.5 × R25 Less

Capacidades

Consultar a Caterpillar sobre Peso 33069.0 lb 15000.0 kg Less
Carga Útil (Peso Máximo de Todo Material) 44092.0 lb 20000.0 kg Less
Carga Útil (Nominal com Painéis de Extensão) - Outras Capacidades Disponíveis 19.6 yd3 15.0 m3 Less

Peso

Ventilador de Arrefecimento Ventilador com Acionamento Hidráulico Ventilador com Acionamento Hidráulico Less
Sistema de Arrefecimento Radiador a Base de Água Radiador a Base de Água Less
Cilindradas 439.3 pol3 7.2 L Less
Versão/Modelo do Motor Cat 3126 Cat 3126 Less
Carregamento com Carga de 15 t 92594.0 lb 42000.0 kg Less
Potência Máxima 172 kW (230 HP) @ 2.200 rpm 172 kW (230 HP) @ 2.200 rpm Less
Torque Máximo 720 Nm (531 lb-pé) @ 1.400 rpm 720 Nm (531 lb-pé) @ 1.400 rpm Less
Tipo Diesel, Turboalimentado de 4 Ciclos Diesel, Turboalimentado de 4 Ciclos Less
Descarregado com Tanques Cheios 55115.0 lb 25000.0 kg Less

Velocidades do Motor

Controle 2600.0 rpm 2600.0 rpm Less
Marcha Lenta Alta 2700.0 rpm 2700.0 rpm Less
Marcha Lenta Baixa 800.0 rpm 800.0 rpm Less

Consumo de Combustível

Na Potência Máxima 9.9 Gal/h 37.5 L/h Less
Serviço em Minas Médio 8-30 l/h (2,1-7,9 gal/h) 8-30 l/h (2,1-7,9 gal/h) Less

Sistema de Partida

Tipo de Motor de Partida Tipo de Turbina de Ar Tipo de Turbina de Ar Less

Filtro de Ar de Entrada

Coletor de Chama de Entrada Tipo de Enrolamento Espiral Tipo de Enrolamento Espiral Less
Tipo/Versão Elemento Duplo Seco/Caterpillar Elemento Duplo Seco/Caterpillar Less

Condicionador de Escape

Pós-tratamento Purificador de Escape Catalítico Purificador de Escape Catalítico Less
Filtro de Escape Elemento Substituível, Exceto China Elemento Substituível, Exceto China Less
Coletor de Chama de Escape Substituível, China e RSA Substituível, China e RSA Less
Marca Caterpillar Caterpillar Less
Tipo Úmido a Prova de Fogo Úmido a Prova de Fogo Less

Transmissão

Velocidades, Avanço e Ré 4 4 Less
Tipo Câmbio de Servotransmissão com Modulação Avanço/Ré Câmbio de Servotransmissão com Modulação Avanço/Ré Less

Conversor de Torque

Tipo Montado em Elemento Único de Transmissão Montado em Elemento Único de Transmissão Less

Eixos - Padrão

Tipo de Diferencial Coroa e Pinhão Coroa e Pinhão Less
Eixo Frontal Fixo Fixo Less
Eixo Traseiro Fixo Fixo Less
Tipo Planetário Externo Planetário Externo Less

Rodas

Marca/Modelo 5 Peças (Trabalho Pesado) 5 Peças (Trabalho Pesado) Less

Pneus - Padrão

Meio de Enchimento Ar Ar Less
Pressão de Enchimento 116.0 lb/pol² 800.0 kPa Less
Classificação da Lona Radial Radial Less
Tamanho 17.5 × 25 17.5 × 25 Less
Tipo Pneus XKA Pneus XKA Less

Articulação

Tipo de Rolamento Pino e Rolamento Esférico (Superior e Inferior) Totalmente Selados Pino e Rolamento Esférico (Superior e Inferior) Totalmente Selados Less
Graus de Curvas em Qualquer Lado ±42 Graus ±42 Graus Less

Oscilação

Tipo de Rolamento Rolamento de Rolos de Giro do Tipo Esfera Rolamento de Rolos de Giro do Tipo Esfera Less
Graus Acima e Abaixo a partir da Horizontal ± 30° ± 30° Less
Tipo Rolamento de Articulação Central Rolamento de Articulação Central Less

Assento (Motorista)

Suspensão Mola de Ajuste/Amortecedor de Choques Mola de Ajuste/Amortecedor de Choques Less
Tipo Assento Cruzado Assento Cruzado Less

Capota

Tipo Dispositivo de Proteção Ajustável MDG1 Dispositivo de Proteção Ajustável MDG1 Less

Sistema Elétrico

Polaridade Solo Negativo Solo Negativo Less
Sistema de Desligamento Eletrônico, Extremamente Seguro, Aprovado Eletrônico, Extremamente Seguro, Aprovado Less
Tipo À Prova de Fogo Aprovado À Prova de Fogo Aprovado Less
Tensão 12.0 V 12.0 V Less

Luzes

Número/Local 2 Dianteiros, 2 Traseiros 2 Dianteiros, 2 Traseiros Less
Tipo Alto Desempenho, Aprovado, À Prova de Fogo Alto Desempenho, Aprovado, À Prova de Fogo Less

Alternador

Comando Hidráulico Hidráulico Less
Tipo À Prova de Fogo Aprovado À Prova de Fogo Aprovado Less

Sistema Pneumático

Fluxo de Ar 0,340 m³/min (12 pés³/min) @ 1.500 rpm 0,340 m³/min (12 pés³/min) @ 1.500 rpm Less
Volume do Receptor de Ar 2.8 pés3 80.0 L Less
Tipo de Compressor Acionamento do Motor de Pistão por Engrenagem Acionamento do Motor de Pistão por Engrenagem Less
Pressão Controlada 116.0 lb/pol² 800.0 kPa Less
Pressão de Alívio 120.0 lb/pol² 830.0 kPa Less

Capacidades de Serviço

Óleo do Eixo (Cada) 15.8 gal 60.0 L Less
Água do Sistema de Arrefecimento do Motor 19.0 gal 72.0 L Less
Óleo do Cárter do Motor 5.8 gal 22.0 L Less
Tanque de Combustível 78.3 gal 300.0 L Less
Reservatório Hidráulico 78.3 gal 300.0 L Less
Óleo da Transmissão/Conversor 21.0 gal 80.0 L Less

Velocidades do Veículo (Descarregado) - Pneus 17.5 × 25

1ª Marcha 2.3 mph 3.8 km/h Less
2ª Marcha 4.8 mph 7.8 km/h Less
3ª Marcha 8.5 mph 13.6 km/h Less
4ª Marcha 14.5 mph 23.4 km/h Less

Força de Tração Máxima - Pneus 17.5 × 25

1ª Marcha 47209.0 lb 210.0 kN Less

Capacidade de Nivelamento

Dianteira para Traseira 1:4 1:4 Less
Lado a Lado (Vazio) 1:4 1:4 Less

Liberdade de Movimento

Os transportadores frontais sem cabo têm diversas vantagens sobre os carros vaivém acionados por cabo: eles têm maior liberdade de movimento, pois não há nenhum cabo de rebocamento, e o percurso não é restringido pelo comprimento do cabo, geralmente 200 metros ou menos.


Provido de Energia

Em razão de sua produtividade e flexibilidade superiores, a Caterpillar tem se concentrado nos transportadores frontais alimentados a bateria e diesel.


Eficiência do Diesel

Os transportadores frontais a diesel da Cat incorporam os motores e trens de força mais eficientes disponíveis, ao mesmo tempo em que apresentam o mais baixo nível geral de emissões entre os veículos a diesel subterrâneos.


Potente

Os motores diesel poderosos asseguram potência máxima em um projeto compacto. Todas as máquinas podem ser fornecidas com vários pacotes de motor diesel adequados às necessidades do cliente.


Compacto e Resistente.

O espaço é uma vantagem em túneis subterrâneos; portanto, o FH125 D foi projetado para ser compacto, com um perfil e presença mínimos na estrada.


Segurança e Conforto do Operador

O projeto da cabina apresenta controles intuitivos ergonômicos e visibilidade e segurança ideais.


Conformidade

A conformidade com regulamentos e diretrizes regionais é obtida com o uso de vários pacotes condicionadores de motor e de escape.


Sistemas de Arrefecimento

A Caterpillar oferece a opção de unidades de radiador nas configurações verticais ou horizontais.


Sistema Elétrico

Os componentes elétricos do FH125 D de especificação básica consistem em quatro lâmpadas à prova de fogo alimentadas por um alternador Cat à prova de fogo e um sistema de monitoramento e desligamento de motor DCS da Cat extremamente seguro.


Facilidade de Manutenção

Todas as máquinas Cat a diesel podem ter suas verificações de segurança de operação executadas pelo operador em minutos no início do turno.


Sistemas Propulsores Sólidos

O transportador frontal a diesel FH125 D apresenta sistemas propulsores sólidos para as rodas dianteiras e traseiras, oferecendo características aprimoradas sobre os sistemas de acionamento hidráulico ou de corrente. A Caterpillar usa o eixo do mesmo modelo na unidade de funil que é usado no trator, com caixas de transferência de 90 graus montadas sobre o eixo e as extremidades da roda e são conectadas por um eixo de comando sólido.


FH125 D Equipamento Padrão

Carga útil máxima de até 20 toneladas métricas (22 toneladas).

Pacotes de potência certificada com sistema de depurador de ar e filtragem DPM avançados.

Unidade de acionamento resistente e confiável com sistema de acionamento sem correntes.

A direção hidráulica de resposta rápida e a geometria de rastreamento real fornecem ótima capacidade de manobra.

Freios a disco em banho de óleo durante o funcionamento, de 6 chapas totalmente encapsuladas.

Cabina posicionada para oferecer visibilidade e proteção ideais.

Sistema de segurança eletrônico com desligamento automático.

Porta traseira adicional.

Veículo de alta potência, baixa emissão com geração de calor 30% menor.

FH125 D Equipamento Opcional

• Pneus Cheios - Inserção ou Espuma

• Sistema de Combate a Incêndios

• Sistema de Lubrificação Automática

• Monitor e Câmera de Ré à Prova de Fogo

• Pneus 20.5 × 25

• Versões que Não São à Prova de Fogo

• Arranjos de Painel de extensão Lateral do Reboque

• Porta Traseira do Reboque

• Outros Disponíveis sob Solicitação

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas