Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores..

Visão Geral

Desenvolvido para adaptação perfeita em qualquer condição. Os feeder breakers permitem que os veículos de transporte descarreguem rapidamente suas cargas úteis. Eles fragmentam o material extraído até o tamanho para transporte na correia e as correntes de relação alimentam o material fragmentado em uma correia transportadora, reduzindo o risco de a correia transportadora emperrar e provocar derramamento. Os feeder breakers Cat® fazem o trabalho com um funil de entrada de grande capacidade e taxa de produtividade elevada. O sistema de tração de alta velocidade/torque elevado possui cubos de torque em vez de motores hidráulicos usados em modelos da concorrência, fornecendo velocidades de deslocamento mais elevadas para movimentação da seção e mais torque visando maior força de tração. Recursos: • Taxa de descarga de até 1.633 toneladas métricas/hora (1.800 toneladas/hora) • Força de coleta de 27.200 kg (60.000 lb) • Resistência máxima de 126.980 kg/corrente (280.000 lb/corrente), classe de engenharia, corrente do transportador do tipo rolete • Estrutura de aço lateral AR 400 de 25 mm (1 pol), Funil fabricado em chapa de 25 mm (1 pol) • Vão livre sobre o solo ajustável hidraulicamente • Força de tração elevada obtida com comando de esteira planetário do cubo de torque • Velocidade de deslocamento de 14 m/min (47 pés/min)

Especificações

Unidades:
Comprimento 34.0 pés 10.36 m Less
Largura 11.48 pés 3.5 m Less
Altura 33.96 pol 0.86 m Less

Especificações Gerais

Diâmetro do Disjuntor 19.0 pol 483.0 mm Less
Força de Coleta do Disjuntor (variável) 88000.0 lb 39916.0 kg Less
Peso Bruto do Veículo 70000.0 lb 31750.0 kg Less
Projeto da Extremidade de Entrada Carro do êmbolo, despejo de 3 vias, funil com plataformas laterais Carro do êmbolo, despejo de 3 vias, funil com plataformas laterais Less
Força de Compressão do Material 17000.0 lb/pol² 117.0 Mpa Less
Produtividade de Material 860 toneladas métricas/h (950 toneladas/h) 860 toneladas métricas/h (950 toneladas/h) Less
Material Processado Operação de carvão da mina com o mínimo conteúdo de rocha Operação de carvão da mina com o mínimo conteúdo de rocha Less
Altura do Sulco 836 mm - 1.321 mm (34 pol - 52 pol) 836 mm - 1.321 mm (34 pol - 52 pol) Less
Potência Total 200.0 HP 150.0 kW Less
Força de Tração 35634.0 lb 16163.0 kg Less
Velocidade de Deslocamento 0-13,7 m/min (0-45 pés/min) 0-13,7 m/min (0-45 pés/min) Less

Especificações da Chapa do Chassi

Chapa do Piso Inferior Aço AR Aço AR Less
Placa de Impacto do Eixo do Disjuntor Aço HSLA e CCO Aço HSLA e CCO Less
Chapa Lateral do Chassi Principal Aço AR Aço AR Less
Chapa da Plataforma Superior Aço HR e CCO Aço HR e CCO Less

Especificações do Eixo Principal

Diâmetro Interno do Mancal 4.94 pol 125.0 mm Less
Método do Acessório de Tração Estriada Estriada Less
Diâmetro do Eixo 5.0 pol 127.0 mm Less

Especificações do Eixo Traseiro

Diâmetro Interno do Mancal 3.94 pol 100.0 mm Less
Engate da Corrente Rolete Rolete Less
Diâmetro do Eixo 3.94 pol 100.0 mm Less

Especificações da Esteira

Método de Acionamento Cubo de torque, redução planetária 36:1 Cubo de torque, redução planetária 36:1 Less
Especificação do Reboque de Roda Livre Distância ilimitada de 134 m/min (5 mph) Distância ilimitada de 134 m/min (5 mph) Less
Grau (Máximo) 15.0 % 15.0 % Less
Pressão Sobre o Solo 21.445 kg/m² (30,5 lb/pol²) 21.445 kg/m² (30,5 lb/pol²) Less
Motor de Deslocamento Hidráulico Velocidade baixa, torque alto Geroler 311 cc Velocidade baixa, torque alto Geroler 311 cc Less
Método de Proteção contra Sobrecarga - Alívio Hidráulico regulado em 2250.0 lb/pol² 155.0 bar Less
Largura do Coxim 15.0 pol 381.0 mm Less
Freio de Estacionamento Sim Sim Less
Método de Captura Cilindro de graxa com calços de aço Cilindro de graxa com calços de aço Less
Força de Tração 35634.0 lb 16163.0 kg Less
Velocidade de Deslocamento 0-13,7 m/min (0-45 pés/min) 0-13,7 m/min (0-45 pés/min) Less

Especificações do Eixo do Disjuntor

Método de Regulagem Manual (em incrementos) 2.0 pol 50.0 mm Less
Diâmetro Interno do Mancal 6.19 pol 157.0 mm Less
Canto para Folga de Transporte 25 mm - 127 mm (1 pol - 5 pol) 25 mm - 127 mm (1 pol - 5 pol) Less
Descrição da Broca do Disjuntor Porta-ponta cônico de proteção da face rígida da ponta de carboneto Porta-ponta cônico de proteção da face rígida da ponta de carboneto Less
Força de Coleta do Disjuntor (variável) 88000.0 lb 39916.0 kg Less
Diâmetro de Ponta a Ponta do Disjuntor 19.0 pol 483.0 mm Less
RPM do Eixo do Disjuntor 61 61 Less
Método de Proteção Contra Sobrecarga Sensor de baixa velocidade Sensor de baixa velocidade Less
Diâmetro do Eixo 8.0 pol 203.0 mm Less

Especificações da Unidade de Força

Corrente de Comando Corrente de rolete ASA 180-2 Corrente de rolete ASA 180-2 Less
Método de Tensionamento da Corrente de Comando Cilindro de graxa com calços de aço Cilindro de graxa com calços de aço Less
Relação da Roda Motriz Acionada/do Comando 27/14 27/14 Less
Motor Elétrico 200HP/AC/3PH/TEFC/SERVIÇO EM MINAS 200HP/AC/3PH/TEFC/SERVIÇO EM MINAS Less
Acoplamento da Bomba/Motor Elétrico Acoplamento do elemento flexível Acoplamento do elemento flexível Less
Acoplamento do Motor Elétrico/Redutor Acoplamento do elemento flexível Acoplamento do elemento flexível Less
Redutor de Velocidade Redução tripla do ângulo reto 15:1, 262 HP mecânico Redução tripla do ângulo reto 15:1, 262 HP mecânico Less
Bomba Hidráulica Principal Detecção de carga de ciclo aberto do pistão axial de 165 cc Detecção de carga de ciclo aberto do pistão axial de 165 cc Less
Método de Proteção Contra Sobrecarga Embreagem do disco de fricção e relé de sobrecarga de ampères Embreagem do disco de fricção e relé de sobrecarga de ampères Less
Bomba Hidráulica Combinada Engrenagem de cilindrada fixa do fluxo de prioridade 16 cc ou 25 cc Engrenagem de cilindrada fixa do fluxo de prioridade 16 cc ou 25 cc Less

Especificações de Comando da Esteira

Velocidade da Corrente da Esteira 0-31 m/min (0-102 pés/min) 0-31 m/min (0-102 pés/min) Less
Motor Hidráulico da Esteira Motor do pistão radial 250 cc Motor do pistão radial 250 cc Less
Redutor de Velocidade Redução tripla paralela 29:1, 220 HP mecânico Redução tripla paralela 29:1, 220 HP mecânico Less
Método de Proteção Contra Sobrecarga Alívio hidráulico e interruptor de alta pressão Alívio hidráulico e interruptor de alta pressão Less

Especificações Hidráulicas

Tubo da Válvula de Controle Seção de detecção de carga da válvula carretel proporcional 8 Seção de detecção de carga da válvula carretel proporcional 8 Less
Pressão de Alívio do Circuito da Esteira 4800.0 lb/pol² 345.0 bar Less
Motor Hidráulico da Esteira Motor do pistão radial 250 cc Motor do pistão radial 250 cc Less
Estilo do Trocador de Calor Ar sobre óleo e/ou água sobre óleo Ar sobre óleo e/ou água sobre óleo Less
Regulagem do Interruptor de Alta Pressão do Óleo 5000.0 lb/pol² 345.0 bar Less
Regulagem do Interruptor de Alta Temperatura do Óleo 165.0 °F 74.0 °C Less
Filtro de Alta Pressão Classificação de 5 mícrons Classificação de 5 mícrons Less
Cilindro hidráulico, Duplo Efeito de Levantamento e Inclinação do Chassi - Curso 12.0 pol 305.0 mm Less
Nível de Limpeza do Fluido Hidráulico ISO 4406 16/14/12 ISO 4406 16/14/12 Less
Tipo de Encaixe da Mangueira Hidráulica JIC e selo de face JIC e selo de face Less
Classificação da Mangueira Hidráulica 5000.0 lb/pol² 345.0 bar Less
Motor de Deslocamento Hidráulico Velocidade baixa, torque alto Geroler 311 cc Velocidade baixa, torque alto Geroler 311 cc Less
Bomba Hidráulica Principal Detecção de carga de ciclo aberto do pistão axial de 165 cc Detecção de carga de ciclo aberto do pistão axial de 165 cc Less
Reservatório de Óleo 120.0 gal 454.0 L Less
Elemento do Respiro do Reservatório de Óleo Classificação de 5 mícrons Classificação de 5 mícrons Less
Abastecimento de Alimentação do Reservatório do Óleo Sim Sim Less
Bomba Hidráulica Combinada Engrenagem de cilindrada fixa do fluxo de prioridade 16 cc ou 25 cc Engrenagem de cilindrada fixa do fluxo de prioridade 16 cc ou 25 cc Less
Interruptor de Nível de Óleo Baixo do Reservatório Sim Sim Less
Termômetro do Óleo do Reservatório e Visor de Nível Sim Sim Less
Filtro de Pressão de Retorno Classificação de 5 mícrons Classificação de 5 mícrons Less
Pressão de Alívio do Circuito de Deslocamento 2250.0 lb/pol² 155.0 bar Less

Especificações Elétricas

Sensor de Sequência da Correia Detecta a operação da correia transportadora e interrompe a corrente da esteira quando a correia transportadora não está se Detecta a operação da correia transportadora e interrompe a corrente da esteira quando a correia transportadora não está se Less
Sensor de Sequência da Correia Reinicia a corrente da esteira quando a correia transportadora é reiniciada. Reinicia a corrente da esteira quando a correia transportadora é reiniciada. Less
Proteção contra Sobrecarga do Eixo do Disjuntor Sensor de baixa velocidade Sensor de baixa velocidade Less
Motor Elétrico 200HP/AC/3PH/TEFC/SERVIÇO EM MINAS 200HP/AC/3PH/TEFC/SERVIÇO EM MINAS Less
Características de Segurança Elétrica - Botão de Parada de Emergência Quantidade um, localizada na tampa do compartimento elétrico principal Quantidade um, localizada na tampa do compartimento elétrico principal Less
Características de Segurança Elétrica - Chave de Partida em Neutro A máquina não dará partida, a não ser que as alavancas do vagão estejam em neutro A máquina não dará partida, a não ser que as alavancas do vagão estejam em neutro Less
Características de Segurança Elétrica - Tira de Emergência, Extremamente Segura Quantidade dois, uma localizada centralmente em cada lado do feeder Quantidade dois, uma localizada centralmente em cada lado do feeder Less
Características de Segurança Elétrica - Interruptor Elétrico Remoto por Rádio Acionado A operação remota da máquina não pode ocorrer sem o interruptor de ponto morto engatado A operação remota da máquina não pode ocorrer sem o interruptor de ponto morto engatado Less
Características da Segurança Elétrica - Sirene/Luz Intermitente A luz piscará o tempo todo enquanto a máquina estiver ligada. A luz piscará o tempo todo enquanto a máquina estiver ligada. Less
Características da Segurança Elétrica - Sirene/Luz Intermitente A sirene soará na partida inicial da máquina e antes de cada reinício da corrente da esteira. A sirene soará na partida inicial da máquina e antes de cada reinício da corrente da esteira. Less
Características de Segurança Elétrica - Interruptor de Modo de Deslocamento/Esteira Fornece bloqueio do sistema hidráulico: • Modo de deslocamento - função da esteira desativada • Modo de transporte - fun� Fornece bloqueio do sistema hidráulico: • Modo de deslocamento - função da esteira desativada • Modo de transporte - fun� Less
Interruptor de Pressão do Óleo Alta Sim Sim Less
Interruptor de Alta Temperatura do Óleo Sim Sim Less
Compartimento Elétrico Principal - Proteção contra Sobrecarga do Circuito Disjuntor Disjuntor Less
Compartimento Elétrico Principal - Tipo de Contactor Vácuo Vácuo Less
Compartimento Elétrico Principal - Controle de Velocidade da Esteira Potenciômetro Potenciômetro Less
Compartimento Elétrico Principal - Proteção do Motor Elétrico Relé de sobrecarga de ampère Relé de sobrecarga de ampère Less
Compartimento Elétrico Principal - Classificação IP 65 Lavagem de baixa pressão e retenção de poeira Lavagem de baixa pressão e retenção de poeira Less
PLC (opcional) - Princípio de Operação Básico de PLC (se equipado) Monitore o status de operação do alimentador e avise/desligue se ocorrer dano na máquina Monitore o status de operação do alimentador e avise/desligue se ocorrer dano na máquina Less
PLC (opcional) - Princípio de Operação Básico de PLC (se equipado) Facilite a comunicação acima do solo e controle por meio de conexões Ethernet Facilite a comunicação acima do solo e controle por meio de conexões Ethernet Less
PLC (opcional) - Princípio de Operação Básico de PLC (se equipado) Controle a velocidade da esteira com base no consumo de corrente do motor elétrico do eixo do disjuntor para proteger component Controle a velocidade da esteira com base no consumo de corrente do motor elétrico do eixo do disjuntor para proteger component Less
Controle Lógico Programável (PLC, Programmable Logic Control) (opcional) - Funções Típicas a Serem Monitoradas por PLC (se equipado) Velocidade da corrente da esteira Velocidade da corrente da esteira Less
Controle Lógico Programável (PLC, Programmable Logic Control) (opcional) - Funções Típicas a Serem Monitoradas por PLC (se equipado) Horômetro para programação de manutenção preventiva Horômetro para programação de manutenção preventiva Less
Controle Lógico Programável (PLC, Programmable Logic Control) (opcional) - Funções Típicas a Serem Monitoradas por PLC (se equipado) Nível do fluido hidráulico Nível do fluido hidráulico Less
Controle Lógico Programável (PLC, Programmable Logic Control) (opcional) - Funções Típicas a Serem Monitoradas por PLC (se equipado) Vácuo de sucção da bomba hidráulica Vácuo de sucção da bomba hidráulica Less
Controle Lógico Programável (PLC, Programmable Logic Control) (opcional) - Funções Típicas a Serem Monitoradas por PLC (se equipado) Consumo de energia Consumo de energia Less
Controle Lógico Programável (PLC, Programmable Logic Control) (opcional) - Funções Típicas a Serem Monitoradas por PLC (se equipado) Pressão do sistema hidráulico Pressão do sistema hidráulico Less
Controle Lógico Programável (PLC, Programmable Logic Control) (opcional) - Funções Típicas a Serem Monitoradas por PLC (se equipado) Contador do número de vezes que os veículos de transporte despejam e tempo entre os despejos para coleta de dados estatístico Contador do número de vezes que os veículos de transporte despejam e tempo entre os despejos para coleta de dados estatístico Less
Controle Lógico Programável (PLC, Programmable Logic Control) (opcional) - Funções Típicas a Serem Monitoradas por PLC (se equipado) Temperatura do fluido hidráulico Temperatura do fluido hidráulico Less
Controle Lógico Programável (PLC, Programmable Logic Control) (opcional) - Funções Típicas a Serem Monitoradas por PLC (se equipado) Temperaturas de componentes, como motor elétrico, redutor de engrenagens, rolamentos Temperaturas de componentes, como motor elétrico, redutor de engrenagens, rolamentos Less
Controle Lógico Programável (PLC, Programmable Logic Control) (opcional) - Funções Típicas a Serem Monitoradas por PLC (se equipado) Consumo de corrente do motor elétrico do eixo do disjuntor, corrente trifásica e tensão trifásica Consumo de corrente do motor elétrico do eixo do disjuntor, corrente trifásica e tensão trifásica Less
Remoto por Rádio (Opcional) Controle sem fio das seções do vagão, cilindro de inclinação e cilindro de levantamento do tubo da válvula hidráulica Controle sem fio das seções do vagão, cilindro de inclinação e cilindro de levantamento do tubo da válvula hidráulica Less
Método de Partida da Esteira Remota Padrão - interruptor de inclinação; Opcional - olho fotográfico, estação do botão de pressão e transmissor de rádio Padrão - interruptor de inclinação; Opcional - olho fotográfico, estação do botão de pressão e transmissor de rádio Less
Interruptor de Nível de Óleo Baixo do Reservatório Sim Sim Less

Especificações de Combate a Incêndios

Pontos de Ativação 2 2 Less
Cilindros Químicos 2 @ 7,5 kg (20 lb) cada 2 @ 7,5 kg (20 lb) cada Less
Pontos de Descarga 8 necessários 8 necessários Less
Fabricante/Tipo Produto químico seco Ansul aprovado e inspecionado pelo técnico certificado da Ansul Produto químico seco Ansul aprovado e inspecionado pelo técnico certificado da Ansul Less
Cilindros de Pressão 2 atuadores de pressão 2 atuadores de pressão Less

Especificações de Supressão de Poeira

Método de Ativação Padrão - interruptor em pêndulo; Opcional - solenoide eletro-hidráulico ativado por pressão hidráulica para frente no motor Padrão - interruptor em pêndulo; Opcional - solenoide eletro-hidráulico ativado por pressão hidráulica para frente no motor Less
Filtragem Tela filtrante em "Y" na entrada Tela filtrante em "Y" na entrada Less
Mangueira de Lavagem a Jato d'Água da Máquina Conectada à conexão de limpeza da tela filtrante em "Y" Conectada à conexão de limpeza da tela filtrante em "Y" Less
Número de Pulverizações e Localização Seis no total, localizados no cruzamento da mangueira superior, três borrifando para dentro e três borrifando para fora Seis no total, localizados no cruzamento da mangueira superior, três borrifando para dentro e três borrifando para fora Less
Regulador de Pressão Ajustável 0-8,6 bar (0-125 lb/pol²) 0-8,6 bar (0-125 lb/pol²) Less
Tipo de Pulverizações Cônicas Cônicas Less

Especificações do Sistema de Lubrificação

Localização do Coletor do Motor Elétrico e do Redutor Perto do motor elétrico e do redutor Perto do motor elétrico e do redutor Less
Método de Descarga de Graxa Manual Manual Less
Localização do Coletor Principal Perto do compartimento do operador Perto do compartimento do operador Less
Componentes do Coletor Principal em Manutenção Eixo traseiro, eixo do disjuntor e eixo principal Eixo traseiro, eixo do disjuntor e eixo principal Less
Número de Coletores Quantidade três, principal, motor elétrico e redutor da engrenagem Quantidade três, principal, motor elétrico e redutor da engrenagem Less

Especificações da Corrente da Esteira

Método de Acoplamento da Palheta Suportes para pinos estendidos na corrente Suportes para pinos estendidos na corrente Less
Construção de Transporte Barra sólida de uma peça Barra sólida de uma peça Less
Dimensão de Transporte 64 mm × 127 mm (2,50 pol × 5 pol) 64 mm × 127 mm (2,50 pol × 5 pol) Less
Diâmetro do Pino 0.94 pol 24.0 mm Less
Tombamento 3.5 pol 89.0 mm Less
Método de Captura Cilindro de graxa com calços de aço Cilindro de graxa com calços de aço Less
Última Resistência 200000.0 lb 90720.0 kg Less

Dimensões (Aproximadas)

Largura da Esteira 56.0 pol 1422.0 mm Less
Ângulo de Descarga: Posição Máxima de Despejo 3.0 Graus 3.0 Graus Less
Ângulo de Descarga: Posição Mínima de Despejo 1.0 Graus 1.0 Graus Less
Distância do Solo até a Parte Superior do Funil: Posição Máxima de Despejo 20.44 pol 519.0 mm Less
Distância do Solo até a Parte Superior do Funil: Posição Mínima de Despejo 14.24 pol 362.0 mm Less
Distância da Descarga até o Chassi Principal 50.5 pol 1283.0 mm Less
Distância do Eixo Principal até o Chassi Principal 39.5 pol 1003.0 mm Less
Altura do Chassi - Fixa: Posição Máxima de Despejo 52.0 pol 1321.0 mm Less
Altura do Chassi - Fixa: Posição Máxima de Deslocamento 43.21 pol 1098.0 mm Less
Altura do Chassi - Fixa: Posição Mínima de Despejo 34.0 pol 864.0 mm Less
Altura do Chassi - Fixa: Posição Mínima de Deslocamento 31.21 pol 793.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo - Extremidade de Descarga: Posição Máxima de Despejo 28.02 pol 712.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo - Extremidade de Descarga: Posição Mínima de Despejo 11.98 pol 304.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo - Extremidade de Recepção: Posição Máxima de Deslocamento 14.2 pol 361.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo - Extremidade de Recepção: Posição Mínima de Deslocamento 2.21 pol 56.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo - Posição Máxima de Deslocamento 14.21 pol 361.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo - Posição Mínima de Deslocamento 2.21 pol 56.0 mm Less
Altura do Funil: Posição Máxima de Despejo 14.47 pol 367.0 mm Less
Altura do Funil: Posição Mínima de Despejo 13.27 pol 337.0 mm Less
Altura com Plataformas Laterais de 152 mm (6 pol): Posição Máxima de Deslocamento 45.96 pol 1167.0 mm Less
Altura com Plataformas Laterais de 152 mm (6 pol): Posição Mínima de Deslocamento 33.96 pol 863.0 mm Less
Comprimento - Parte Frontal do Funil até a Placa Traseira 128.5 pol 3264.0 mm Less
Comprimento Total 34.0 pés 10363.0 mm Less
Largura Total 11.48 pés 3499.0 mm Less
Largura da Extremidade Receptora 10.75 pés 3277.0 mm Less

FB85 Equipamento Opcional

• Proteção do pino de cisalhamento ou do trem de força do disjuntor de acoplamento de torque-limitação

• Os acionamentos hidráulicos, hidromecânicos ou eletromecânicos da esteira estão disponíveis, dependendo dos parâmetros de aplicação e da preferência da operação

• Linha de Carvão da Camada de Carboneto de Cromo

• Projeto da capacidade do funil do cliente para adequação à aplicação

• Chapas laterais do funil

• Pá, despejo em três direções ou extremidade do funil do transportador frontal

• Rolete traseiro da correia de montagem integral com cilindros hidráulicos estabilizadores

• Sistema de combate a incêndios com agente químico seco Ansul™

• Sistema de supressão de pó controlado por solenoide elétrico

• Eixo do disjuntor e eixo principal de acionamento direto

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas