< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Desenvolvido para adaptação perfeita em qualquer condição. Os feeder breakers permitem que os veículos de transporte descarreguem rapidamente suas cargas úteis. Eles fragmentam o material extraído até o tamanho para transporte na correia e as correntes de relação alimentam o material fragmentado em uma correia transportadora, reduzindo o risco de a correia transportadora emperrar e provocar derramamento. Os feeder breakers Cat® fazem o trabalho com um funil de entrada de grande capacidade e taxa de produtividade elevada. O sistema de tração de alta velocidade/torque elevado possui cubos de torque em vez de motores hidráulicos usados em modelos da concorrência, fornecendo velocidades de deslocamento mais elevadas para movimentação da seção e mais torque visando maior força de tração. Recursos: • Taxa de descarga de até 1.633 toneladas métricas/hora (1.800 toneladas/hora) • Força de coleta de 27.200 kg (60.000 lb) • Resistência máxima de 126.980 kg/corrente (280.000 lb/corrente), classe de engenharia, corrente do transportador do tipo rolete • Estrutura de aço lateral AR 400 de 25 mm (1 pol), Funil fabricado em chapa de 25 mm (1 pol) • Vão livre sobre o solo ajustável hidraulicamente • Força de tração elevada obtida com comando de esteira planetário do cubo de torque • Velocidade de deslocamento de 14 m/min (47 pés/min)

Especificações

Unidades:
Comprimento 33.75 pés 10.28 m Less
Largura 10.4 pés 3.17 m Less
Altura 36.8125 pol 0.94 m Less

FB110 Equipamento Opcional

Proteção do pino de cisalhamento ou do trem de força do disjuntor de acoplamento de torque-limitação

Os acionamentos hidráulicos, hidromecânicos ou eletromecânicos da esteira estão disponíveis, dependendo dos parâmetros de aplicação e da preferência da operação

Linha de Carvão da Camada de Carboneto de Cromo

Projeto da capacidade do funil do cliente para adequação à aplicação

Chapas laterais do funil

Pá, despejo em três direções ou extremidade do funil do transportador frontal

Rolete traseiro da correia de montagem integral com cilindros hidráulicos estabilizadores

Sistema de combate a incêndios com agente químico seco Ansul™

Sistema de supressão de pó controlado por solenoide elétrico

Eixo do disjuntor e eixo principal de acionamento direto