Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores..

Visão Geral

A grua compacta, configurada como CL110 10 toneladas métricas (11,02 toneladas) ou CL115 13,5 toneladas métricas (15 toneladas), foi projetada para operar no mercado de capacidade abaixo de 10 toneladas métricas (11,02 toneladas) e compartilha muitos recursos com o restante do portfólio de produtos a diesel Cat. Isso a torna facilmente reconhecível como um modelo Cat em termos de projeto e fabricação. A máquina tem uma presença reduzida na estrada quando comparada a qualquer outra máquina moderna atualmente disponível no mercado atualmente, tornando seu tamanho e capacidade de transporte uma referência no setor. O projeto e a fabricação da Grua Compacta é modular, permitindo que o cliente escolha mais do que apenas acessórios. Os clientes também podem escolher a altura e o local da cabina, o motor e capacidade de levantamento, apenas para citar algumas opções.

Especificações

Unidades:
Altura 1.499 mm (59 pol) 1.499 mm (59 pol) Less
Capacidade de Carga 13,5 toneladas métricas (15 toneladas) 13,5 toneladas métricas (15 toneladas) Less
Tipo de Alimentação Diesel Diesel Less
Articulação 45.0 Graus 45.0 Graus Less
Freios SAHR SAHR Less
Comprimento 25.25 pés 7696.0 mm Less
Equipamento Opcional Acessórios do RAS Acessórios do RAS Less
Oscilação 11.0 Graus 11.0 Graus Less
Acessórios do RAS/QDS sim sim Less
Transmissão Transmissão com 4 velocidades com opção eletrônica Transmissão com 4 velocidades com opção eletrônica Less
Peso Descarregado 26.0 toneladas 23.4 toneladas Less
Largura (nominal) 93.0 pol 2362.0 mm Less

Caçamba Ejetora Padrão

Capacidade Coroada (SAE) 3.5 yd3 2.7 m3 Less
Capacidade Rasa 3.0 yd3 2.3 m3 Less

Peso

Descarregado com Tanques e Caçamba Cheios 54000.0 lb 24490.0 kg Less

Velocidades do Motor

Marcha Lenta Alta 2300.0 rpm 2300.0 rpm Less
Marcha Lenta Baixa 650.0 rpm 650.0 rpm Less

Sistema de Partida

Tipo de Motor de Partida Ar Ar Less

Filtro de Ar de Entrada

Tipo de Elemento Duplo de Entrada Primário e Secundário Primário e Secundário Less
Tipo Seco Seco Less

Condicionador de Escape

Pós-tratamento Purificador de Escape Catalítico Purificador de Escape Catalítico Less
Controle DPM Força do Filtro Descartável a 97% Força do Filtro Descartável a 97% Less
Marca Caterpillar Caterpillar Less
Tipo Depurador de Ar Seco do Ultrafluxo Depurador de Ar Seco do Ultrafluxo Less

Transmissão

Marca/Modelo Série Dana 32000 Série Dana 32000 Less
Velocidades, Avanço e Ré 8 8 Less
Tipo Câmbio de Servotransmissão com Avanço/Ré Câmbio de Servotransmissão com Avanço/Ré Less

Rodas

Marca/Modelo 3 peças (Trabalho Pesado) 3 peças (Trabalho Pesado) Less

Pneus - Padrão

Tamanho: 14 × R24 L3 - Meio de Enchimento Ar Ar Less
Tamanho: 14 × R24 L3 - Classificação da Carga/Velocidade De acordo com as Especificações do Fabricante De acordo com as Especificações do Fabricante Less
Tamanho: 14 × R24 L3 - Classificação da Lona Radial Radial Less
Tamanho: 17,5 × R25 L3 - Meio de Enchimento Ar Ar Less
Tamanho: 17.5 × R25 L3 - Carga De acordo com as Especificações do Fabricante De acordo com as Especificações do Fabricante Less
Tamanho: 17.5 × R25 L3 - Classificação da Lona Radial Radial Less

Filtragem Hidráulica

Auxiliar 34.474 kPa (5.000 lb/pol²)/5 mícrons 34.474 kPa (5.000 lb/pol²)/5 mícrons Less
Retorno Comum 689,5 kPa (100 lb/pol²)/5 mícrons 689,5 kPa (100 lb/pol²)/5 mícrons Less
Hidráulica Principal 34.474 kPa (5.000 lb/pol²)/5 mícrons 34.474 kPa (5.000 lb/pol²)/5 mícrons Less

Articulação

Tipo e Tamanho de Rolamento Pino e Rolamento Pino e Rolamento Less
Material da Bucha Aço Endurecido Aço Endurecido Less
Graus de Curvas em Qualquer Lado 45 Graus 45 Graus Less
Material do Pino Aço Endurecido Aço Endurecido Less

Oscilação

Graus Acima e Abaixo a partir da Horizontal 8 Graus 8 Graus Less
Tipo Rolamento de Esferas na Articulação Rolamento de Esferas na Articulação Less

Assento (Motorista)

Suspensão Mola de Ajuste/Amortecedor de Choques Mola de Ajuste/Amortecedor de Choques Less
Tipo Assento Cruzado Ajustável Assento Cruzado Ajustável Less

Capota

Observação Cert. para exigências do MSHA ou ROPS/FOPS opcional para (MDG1) Cert. para exigências do MSHA ou ROPS/FOPS opcional para (MDG1) Less
Tipo Cabina Ajustável Cabina Ajustável Less

Sistema Elétrico

Polaridade Flutuação Flutuação Less
Tipo À Prova de Fogo Aprovado À Prova de Fogo Aprovado Less
Tensão 12.0 V 12.0 V Less

Luzes

Número/Local 2 Dianteiros, 2 Traseiros 2 Dianteiros, 2 Traseiros Less
Tipo VICTOR VICTOR Less

Alternador

Comando Hidráulico Hidráulico Less
Tipo À Prova de Fogo Caterpillar À Prova de Fogo Caterpillar Less

Sistema Pneumático

Volume do Receptor de Ar 11.0 gal 41.6 L Less
Tipo de Compressor Acionamento do Motor de Pistão por Engrenagem Acionamento do Motor de Pistão por Engrenagem Less
Pressão Controlada 120.0 lb/pol² 827.4 kPa Less
Pressão de Alívio 130.0 lb/pol² 896.3 kPa Less

Velocidades do Veículo

1ª Marcha - Máxima 1.2 mph 1.9 km/h Less
2ª Marcha - Máxima 2.6 mph 4.2 km/h Less
3ª Marcha - Máxima 4.4 mph 7.1 km/h Less
4ª Marcha - Máxima 6.9 mph 11.1 km/h Less
5ª Marcha - Máxima 3.0 mph 4.8 km/h Less
6ª Marcha - Máxima 6.1 mph 9.8 km/h Less
7ª Marcha - Máxima 10.4 mph 16.7 km/h Less
8ª Marcha - Máxima 16.1 mph 25.9 km/h Less

Capacidade de Nivelamento

Dianteira para Traseira 1:4 1:4 Less
RAS Lado a Lado (Vazio) Levantado 300 mm (11,8 pé) do Piso 1:4 1:4 Less
Lado a Lado (Caçamba Totalmente Carregada Erguida) 1:8 1:8 Less

Capacidades de Serviço

Tanque de Combustível 40.0 gal 151.0 L Less
Reservatório Hidráulico 66.0 gal 250.0 L Less

Conversor de Torque

Marca/Modelo Dana/C270 Dana/C270 Less
Tipo Montado no Motor, Elemento Único Montado no Motor, Elemento Único Less

Eixos (Dianteiro/Traseiro)

Tipo de Diferencial Coroa e Pinhão Coroa e Pinhão Less
Marca/Modelo Kessler 82 Kessler 82 Less
Tipo Planetário Externo Planetário Externo Less

Força de Tração Máxima

Referência Consulte a engenharia para obter informações sobre as aplicações. Consulte a engenharia para obter informações sobre as aplicações. Less

Dimensões (Aproximadas)

Largura de Entrada 157.65 pol 4004.3 mm Less
Altura - Vão Livre sobre o Solo 12.82 pol 325.7 mm Less
Altura - Vão Livre sobre o Solo 18.28 pol 464.3 mm Less
Altura - Parte Superior do Capô 54.26 pol 1378.2 mm Less
Altura - Parte Superior da ROPS 70.82 pol 1798.8 mm Less
Raio de Giro Interno 135.14 pol 3432.5 mm Less
Comprimento - Do Eixo Frontal até a Caçamba 122.01 pol 3099.1 mm Less
Comprimento - Geral com Para-choque 378.77 pol 9620.8 mm Less
Comprimento: Eixo Traseiro até o Para-choque 116.06 pol 2947.9 mm Less
Comprimento - Distância entre Eixos 140.7 pol 3573.8 mm Less
Raio de Giro Externo 244.51 pol 6210.7 mm Less
Largura 95.5 pol 2171.7 mm Less
Largura - Sobre a Caçamba 102.74 pol 2409.4 mm Less

Sistema de Direção

Ativação Controle HRO Controle HRO Less
Válvula de Controle Centro Fechado Centro Fechado Less

Capacidades - Dependendo do Modelo

Carga Útil da Caçamba - Máxima (Garfos RAS, Carga Útil Máxima da carga de 609,6 mm [24 pol] da face do garfo) 30000.0 lb 13608.0 kg Less
Volume Máximo de Reboque com Freio Acionado - Consulte a Caterpillar TBS Necessário para Combinações TBS Necessário para Combinações Less

Motor (4 Cilindros)

Ventilador de Arrefecimento Ventilador com Acionamento Hidráulico Ventilador com Acionamento Hidráulico Less
Sistema de Arrefecimento Radiador a Base de Água Radiador a Base de Água Less
Cilindradas 290.7 pol3 4.76 L Less
Versão/Modelo do Motor Deutz 1013FC Deutz 1013FC Less
Potência Máxima Testada 112 kW @ 2.300 rpm (150 HP @ 2.300 rpm) 112 kW @ 2.300 rpm (150 HP @ 2.300 rpm) Less
Torque Máximo Testado 480.0 lb-pés 651.0 Nm Less
Observação Caterpillar, Aprovação MSHA Nº 07-080001 Caterpillar, Aprovação MSHA Nº 07-080001 Less
Tipo Diesel, Turboalimentado e de 4 Ciclos Diesel, Turboalimentado e de 4 Ciclos Less

Sistemas Hidráulicos

Sistema Auxiliar Centro Fechado, Compensador de Pressão Centro Fechado, Compensador de Pressão Less
Sistema de Caçamba/PTO Centro Fechado, Compensador de Pressão Centro Fechado, Compensador de Pressão Less
Sistema de Direção/Freio Centro Fechado, Compensador de Pressão Centro Fechado, Compensador de Pressão Less

Bomba da Direção/Hidráulica Principal

Potência da Bomba Padrão a 2.250 rpm 34.0 gal/min 129.0 L/min Less
Tipo Pistão com Compensação de Pressão Pistão com Compensação de Pressão Less

Cilindros

Válvulas de Bloqueio da Carga de Compensação Levantamento e Inclinação Levantamento e Inclinação Less
Hastes Cromo Rígido Cromo Rígido Less
Tipo Duplo Efeito Duplo Efeito Less

Freios do Acumulador

Pressão de Pré-carga Operacional - Nitrogênio 900.0 lb/pol² 6205.0 kPa Less
Quantidade × Capacidade 1900 cc (116 pol³) 1900 cc (116 pol³) Less
Tipo Pistão Pistão Less

Sistema de Caçamba

Ativação Piloto Hidráulico Piloto Hidráulico Less
Válvula de Controle Centro Fechado Centro Fechado Less

Alta Confiabilidade, Custo Baixo

Para garantir custo baixo no ciclo de vida e alta disponibilidade, todos os veículos usam componentes de trem de força experimentados e testados disponíveis comercialmente que oferecem alta confiabilidade e disponibilidade com economia de combustível elevada.


Compacto

O espaço é uma vantagem em túneis subterrâneos; portanto, os veículos foram projetados para serem compactos, com um perfil e presença mínimos na estrada.


Multiuso

O RAS permite que vários acessórios sejam instalados, aprimorando a flexibilidade dos veículos em operação.


Conformidade

A conformidade com regulamentos e diretrizes regionais é obtida com o uso de vários pacotes condicionadores de motor e de escape.


Segurança e Conforto do Operador

O projeto da cabina apresenta controles intuitivos ergonômicos e visibilidade e segurança ideais. Isso significa que os operadores já treinados em uma máquina podem aprender rapidamente a usar outras.


Motores

Todas as máquinas podem ser fornecidas com vários pacotes de motor diesel adequados às necessidades do cliente. Como todos os componentes, nossos motores são reconhecidos e aceitos no setor.


Sistemas de Escape

A Caterpillar pode oferecer ao setor de mineração subterrânea a opção de um sistema depurador de ar de escape úmido ou um sistema de filtro particulado seco. Ambos os depuradores de ar de escape, úmido e seco, empregam um sistema de filtragem particulada com um purificador em linha e conversor catalítico.


Sistemas de Arrefecimento

A Caterpillar oferece unidades de radiador nas configurações verticais ou horizontais.


Sistemas Elétricos

Os componentes elétricos da LHD de especificação básica consistem em quatro lâmpadas à prova de fogo alimentadas por um alternador Cat à prova de fogo e um sistema de monitoramento e desligamento de motor DCS extremamente seguro.


Facilidade de Manutenção

Todas as máquinas Cat LHD podem ter suas verificações de segurança de operação executadas pelo operador em minutos no início do turno.


RAS

O sistema RAS torna uma mudança de acessório uma operação segura para apenas um usuário, permitindo que uma ampla variedade de acessórios seja instalada em instantes sem remoção da chapa de proteção ou sem que o operador tenha que deixar a cabina.


Acessórios da Ferramenta de Trabalho

Faça mais tarefas com uma única máquina.


Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas