< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O CL210 opera no segmento de veículos utilitários e LHD com capacidade de 10 toneladas métricas (11,02 toneladas) e pode ser provido de um elo de Descarga Rápida 'Z' ou sistemas de levantamento paralelo e vários acessórios Cat RAS. Em combinação com o reboque SH150, o CL210 pode ser usado para transporte rápido de suportes de teto.

Especificações

Unidades:
Altura 1.980/2.052 mm (77,95/80,79 pol) 1.980/2.052 mm (77,95/80,79 pol) Less
Capacidade de Carga 10 toneladas métricas (11,02 toneladas) 10 toneladas métricas (11,02 toneladas) Less
Tipo de Alimentação Diesel Diesel Less
Articulação 45.0 Graus 45.0 Graus Less
Freios SAHR SAHR Less
Comprimento com Caçamba 31.66 pés 9650.0 mm Less
Comprimento sem a Caçamba 24.18 pés 7370.0 mm Less
Equipamento Opcional Acessórios do RAS Acessórios do RAS Less
Oscilação 8.0 Graus 8.0 Graus Less
Acessórios do RAS/QDS sim sim Less
Transmissão Transmissão com 4 velocidades com opção eletrônica Transmissão com 4 velocidades com opção eletrônica Less
Peso Descarregado (com caçamba) 25.35 toneladas 23.0 toneladas métricas Less
Largura (nominal) 90.55 pol 2300.0 mm Less

Alta Confiabilidade, Custo Baixo

Para garantir custo baixo no ciclo de vida e alta disponibilidade, todos os veículos usam componentes de trem de força experimentados e testados disponíveis comercialmente que oferecem alta confiabilidade e disponibilidade com economia de combustível elevada.


Compacto

O espaço é uma vantagem em túneis subterrâneos; portanto, os veículos foram projetados para serem compactos, com um perfil e presença mínimos na estrada.


Multiuso

O RAS permite que vários acessórios sejam instalados, aprimorando a flexibilidade dos veículos em operação.


Conformidade

A conformidade com regulamentos e diretrizes regionais é obtida com o uso de vários pacotes condicionadores de motor e de escape.


Segurança e Conforto do Operador

O projeto da cabina apresenta controles intuitivos ergonômicos e visibilidade e segurança ideais. Isso significa que os operadores já treinados em uma máquina podem aprender rapidamente a usar outras.


Motores

Todas as máquinas podem ser fornecidas com vários pacotes de motor diesel adequados às necessidades do cliente. Como todos os componentes, nossos motores são reconhecidos e aceitos no setor.


Sistemas de Escape

A Caterpillar pode oferecer ao setor de mineração subterrânea a opção de um sistema depurador de ar de escape úmido ou um sistema de filtro particulado seco. Ambos os depuradores de ar de escape, úmido e seco, empregam um sistema de filtragem particulada com um purificador em linha e conversor catalítico.


Sistemas de Arrefecimento

A Caterpillar oferece unidades de radiador nas configurações verticais ou horizontais.


Sistemas Elétricos

Os componentes elétricos da LHD de especificação básica consistem em quatro lâmpadas à prova de fogo alimentadas por um alternador Cat à prova de fogo e um sistema de monitoramento e desligamento de motor DCS extremamente seguro.


Facilidade de Manutenção

Todas as máquinas Cat LHD podem ter suas verificações de segurança de operação executadas pelo operador em minutos no início do turno.


RAS

O sistema RAS torna uma mudança de acessório uma operação segura para apenas um usuário, permitindo que uma ampla variedade de acessórios seja instalada em instantes sem remoção da chapa de proteção ou sem que o operador tenha que deixar a cabina.


Acessórios da Ferramenta de Trabalho

Faça mais tarefas com uma única máquina.