O CL215 é o veículo LHD e utilitário para levantamento pesado de 15 toneladas métricas (16,53 toneladas) da Cat. Como o CL210, ele pode ser usado como um movimentador blindado em combinação com o reboque SH150, permitindo que o LHD se torne um veículo utilitário real com recursos multifunção.

Especificações

Unidades:
Altura 2.056 mm/80,9 pol (e acima) 2.056 mm/80,9 pol (e acima) Less
Capacidade de Carga 15 toneladas métricas/16,5 toneladas (máx.) 15 toneladas métricas/16,5 toneladas (máx.) Less
Tipo de Alimentação Diesel Diesel Less

Capacidades

Carga Útil da Caçamba 26455.0 lb 12000.0 kg Less
Volume Máximo de Reboque Travado Consulte a Caterpillar Consulte a Caterpillar Less
Volume Máximo de Reboque Destravado 33069.0 lb 15000.0 kg Less
Carretel de Correia RAS 26455.0 lb 12000.0 kg Less
Carga Útil Máxima da Flecha Fixa RAS 22046.0 lb 10000.0 kg Less
Garfos RAS, Carga Útil Máxima 33069.0 lb 15000.0 kg Less
Flecha de Giro RAS, Carga Útil Máxima 17636.0 lb 8000.0 kg Less

Caçamba Ejetora Padrão

Capacidade Coroada (SAE) 5.9 yd3 4.5 m3 Less
Capacidade Rasa 4.6 yd3 3.5 m3 Less

Peso

Carga Máxima 97003.0 lb 44000.0 kg Less
Operação Somente com a Caçamba 63933.0 lb 29000.0 kg Less
Operação sem Caçamba 58422.0 lb 26500.0 kg Less

Motor

Ventilador de Arrefecimento Ventilador com Acionamento Hidráulico Ventilador com Acionamento Hidráulico Less
Sistema de Arrefecimento Radiador a Base de Água Radiador a Base de Água Less
Cilindradas 439.3 pol3 7.2 L Less
Versão/Modelo do Motor Cat 3126 Cat 3126 Less
Potência Máxima 172 kW (230 HP) @ 2.200 rpm 172 kW (230 HP) @ 2.200 rpm Less
Torque Máximo 720 Nm (531 lb-pé) @ 1.400 rpm 720 Nm (531 lb-pé) @ 1.400 rpm Less
Tipo Diesel, Turboalimentado de 4 Ciclos Diesel, Turboalimentado de 4 Ciclos Less

Velocidades do Motor

Controle 2600.0 rpm 2600.0 rpm Less
Marcha Lenta Alta 2700.0 rpm 2700.0 rpm Less
Marcha Lenta Baixa 800.0 rpm 800.0 rpm Less

Consumo de Combustível

Na Potência Máxima 9.9 Gal/h 37.5 L/h Less
Serviço em Minas Médio 8-30 l/h (2,1-7,9 gal/h) 8-30 l/h (2,1-7,9 gal/h) Less

Sistema de Partida

Tipo de Motor de Partida Tipo de Turbina de Ar Tipo de Turbina de Ar Less

Filtro de Ar de Entrada

Coletor de Chama de Entrada Tipo de Enrolamento Espiral Tipo de Enrolamento Espiral Less
Tipo/Versão Elemento Duplo Seco/Caterpillar Elemento Duplo Seco/Caterpillar Less

Condicionador de Escape

Pós-tratamento Purificador de Escape Catalítico Purificador de Escape Catalítico Less
Filtro de Escape Elemento Substituível, Exceto China Elemento Substituível, Exceto China Less
Coletor de Chama de Escape Substituível, China e RSA Substituível, China e RSA Less
Marca Caterpillar Caterpillar Less
Tipo Úmido a Prova de Fogo Úmido a Prova de Fogo Less

Transmissão

Velocidades, Avanço e Ré 4 4 Less
Tipo Câmbio de Servotransmissão com Avanço/Ré Câmbio de Servotransmissão com Avanço/Ré Less

Eixos Padrão

Eixo Frontal Fixo Fixo Less
Eixo Traseiro Montagem do Munhão Montagem do Munhão Less
Tipo Planetário Externo Planetário Externo Less

Rodas

Marca/Modelo 5 Peças (Trabalho Pesado) 5 Peças (Trabalho Pesado) Less

Pneus - Padrão

Meio de Enchimento Ar Ar Less
Pressão de Enchimento - Parte Frontal 110.0 lb/pol² 760.0 kPa Less
Pressão de Enchimento - Traseira 110.0 lb/pol² 760.0 kPa Less
Classificação da Lona Radial Radial Less
Tamanho 20.5 × R25 20.5 × R25 Less
Tipo Pneus XKA Pneus XKA Less

Filtragem Hidráulica

Sistema de Caçamba 10 Mícrons de Retorno; Substituível por Derivação 10 Mícrons de Retorno; Substituível por Derivação Less
Sistema de Direção/Freio 10 Mícrons de Pressão; Substituível por Derivação 10 Mícrons de Pressão; Substituível por Derivação Less

Articulação

Graus de Curvas em Qualquer Lado 43 Graus 43 Graus Less

Oscilação

Graus Acima e Abaixo a partir da Horizontal 7,5 Graus 7,5 Graus Less

Assento (Motorista)

Tipo Assento Cruzado Assento Cruzado Less

Capota

ROPS/FOPS Opcional Opcional Less
Dispositivo Protetor de Tipo MDG1 MDG1 Less

Sistema Elétrico

Polaridade Chassi Flutuante Chassi Flutuante Less
Tipo À Prova de Fogo Aprovado À Prova de Fogo Aprovado Less
Tensão 12.0 V 12.0 V Less

Sistema de Desligamento

Desligamentos Opcionais • Metano Elevado • Baixo Nível de Fluido Hidráulico • Temperatura do Depurador de Ar do Escape • Metano Elevado • Baixo Nível de Fluido Hidráulico • Temperatura do Depurador de Ar do Escape Less
Desligamentos Padrões • Baixa Pressão do Óleo do Motor • Temperatura de Escape • Nível do Líquido Arrefecedor do Motor • Temperatura do L� • Baixa Pressão do Óleo do Motor • Temperatura de Escape • Nível do Líquido Arrefecedor do Motor • Temperatura do L� Less
Desligamentos Padrões (continuação) • Temperatura do Turbo • Nível 1 do Depurador de Ar • Nível 2 do Depurador de Ar • Temperatura do Turbo • Nível 1 do Depurador de Ar • Nível 2 do Depurador de Ar Less
Tipo de Sistema DSC Eletrônico, Extremamente Seguro, Aprovado DSC Eletrônico, Extremamente Seguro, Aprovado Less

Luzes

Número/Local 2 Dianteiros, 2 Traseiros; À Prova de Fogo, Aprovado 2 Dianteiros, 2 Traseiros; À Prova de Fogo, Aprovado Less

Alternador

Comando Hidráulico Hidráulico Less
Tipo À Prova de Fogo Aprovado À Prova de Fogo Aprovado Less

Sistema Pneumático

Fluxo de Ar 0,340 m³/min (12 pés³/min) @ 1.500 rpm 0,340 m³/min (12 pés³/min) @ 1.500 rpm Less
Volume do Receptor de Ar 2.8 pés3 80.0 L Less
Tipo de Compressor Acionamento do Motor de Pistão por Engrenagem Acionamento do Motor de Pistão por Engrenagem Less
Pressão Controlada 116.0 lb/pol² 800.0 kPa Less
Pressão de Alívio 120.0 lb/pol² 830.0 kPa Less

Velocidades do Veículo

1ª Marcha 1.9 mph 3.1 km/h Less
2ª Marcha 4.6 mph 7.4 km/h Less
3ª Marcha 8.1 mph 13.0 km/h Less
4ª Marcha 14.2 mph 23.0 km/h Less

Capacidade de Nivelamento

Dianteira para Traseira 1:4 1:4 Less
Lado a Lado 1:8 1:8 Less
Lado a Lado (Vazio) 1:4 1:4 Less

Capacidades de Serviço

Óleo do Eixo (Cada) 18.7 gal 71.0 L Less
Água do Sistema de Arrefecimento do Motor 19.0 gal 72.0 L Less
Óleo do Cárter do Motor (com Filtro) 5.8 gal 22.0 L Less
Tanque de Combustível 78.3 gal 300.0 L Less
Reservatório Hidráulico 78.3 gal 300.0 L Less
Receptor de Ar Principal 2.8 pés3 80.0 L Less
Óleo da Transmissão/Conversor 10.6 gal 40.0 L Less
Tanque de Compensação de Água 118.9 gal 450.0 L Less

Alta Confiabilidade, Custo Baixo

Para garantir custo baixo no ciclo de vida e alta disponibilidade, todos os veículos usam componentes de trem de força experimentados e testados disponíveis comercialmente que oferecem alta confiabilidade e disponibilidade com economia de combustível elevada.


Compacto

O espaço é uma vantagem em túneis subterrâneos; portanto, os veículos foram projetados para serem compactos, com um perfil e presença mínimos na estrada.


Multiuso

O RAS permite que vários acessórios sejam instalados, aprimorando a flexibilidade dos veículos em operação.


Conformidade

A conformidade com regulamentos e diretrizes regionais é obtida com o uso de vários pacotes condicionadores de motor e de escape.


Segurança e Conforto do Operador

O projeto da cabina apresenta controles intuitivos ergonômicos e visibilidade e segurança ideais. Isso significa que os operadores já treinados em uma máquina podem aprender rapidamente a usar outras.


Motores

Todas as máquinas podem ser fornecidas com vários pacotes de motor diesel adequados às necessidades do cliente. Como todos os componentes, nossos motores são reconhecidos e aceitos no setor.


Sistemas de Escape

A Caterpillar pode oferecer ao setor de mineração subterrânea a opção de um sistema depurador de ar de escape úmido ou um sistema de filtro particulado seco. Ambos os depuradores de ar de escape, úmido e seco, empregam um sistema de filtragem particulada com um purificador em linha e conversor catalítico.


Sistemas de Arrefecimento

A Caterpillar oferece unidades de radiador nas configurações verticais ou horizontais.


Sistemas Elétricos

Os componentes elétricos da LHD de especificação básica consistem em quatro lâmpadas à prova de fogo alimentadas por um alternador Cat à prova de fogo e um sistema de monitoramento e desligamento de motor DCS extremamente seguro.


Facilidade de Manutenção

Todas as máquinas Cat LHD podem ter suas verificações de segurança de operação executadas pelo operador em minutos no início do turno.


RAS

O sistema RAS torna uma mudança de acessório uma operação segura para apenas um usuário, permitindo que uma ampla variedade de acessórios seja instalada em instantes sem remoção da chapa de proteção ou sem que o operador tenha que deixar a cabina.


Acessórios da Ferramenta de Trabalho

Faça mais tarefas com uma única máquina.


CL215 Equipamento Padrão

• O Cat CL215 é fornecido como padrão com o RAS para engate e liberação rápidos de acessórios.

CL215 Equipamento Opcional

• Pneus Cheios - Inserção ou Espuma

• Sistema de Combate a Incêndios

• Garfos com Deslocamento Lateral de 15.000 kg (33.069 lb)

• Guindaste de Flecha de Giro de 8.000 kg (17.636 lb)

• Plataforma de Trabalho Elevatória

• Suporte de Combustível e Lubrificação

• Funil Acessório para Concreto

• Componentes Elétricos Alternativos Aprovados (Luzes, Alternadores, Horômetros etc.)

• Sistema de Medidor de Indicação de Carga

• Correntes de Reboque

• Sistema de Lubrificação Automática

• Carretel de Correia/Cabo de 10.000 kg (22.064 lb)

• Caçamba de 5,5 m³ (7,2 yd³)

• Adaptador de Reboque (CHT-50)