Mining Financial Services
See our Offers
Ver Downloads de Produtos
Responda para prosseguir. Informe um e-mail válido.

Visão geral

Especificações

Altura 1.600 mm (67 pol) 1.600 mm (67 pol) Less
Capacidade de Carga 6 toneladas métricas (6,6 toneladas) 6 toneladas métricas (6,6 toneladas) Less
Tipo de Alimentação Diesel, Turboalimentado e de 4 Ciclos Diesel, Turboalimentado e de 4 Ciclos Less

Capacidades

Carga Útil da Caçamba até 6.000 kg (até 13.227 lb) até 6.000 kg (até 13.227 lb) Less
Volume Máximo de Reboque Travado Consulte a Caterpillar Consulte a Caterpillar Less
Garfos RAS, Carga Útil Máxima de 600 mm (23,6 pol) da Face do Garfo até 6.000 kg (até 13.227 lb) até 6.000 kg (até 13.227 lb) Less

Caçamba Ejetora Padrão

Capacidade Coroada (SAE) 3.5 yd3 2.7 m3 Less
Capacidade Rasa 2.9 yd3 2.25 m3 Less

Peso

Carregado com Garfos e Carga de 6 toneladas métricas (6,61 toneladas) 59965.0 lb 27200.0 kg Less
Descarregado com Tanques e Caçamba Cheios 46737.0 lb 21200.0 kg Less

Velocidades do Motor

Marcha Lenta Alta 2800.0 rpm 2800.0 rpm Less
Marcha Lenta Baixa 800.0 rpm 800.0 rpm Less

Sistema de Partida

Tipo de Motor de Partida Ar Ar Less

Filtro de Ar de Entrada

Tipo de Elemento Duplo de Entrada Primário e Secundário Primário e Secundário Less
Tipo Seco Seco Less

Condicionador de Escape

Pós-tratamento Purificador de Escape Catalítico Purificador de Escape Catalítico Less
Filtro de Escape Elemento Substituível, Exceto China Elemento Substituível, Exceto China Less
Coletor de Chama de Escape Substituível, China e RSA Substituível, China e RSA Less
Marca Caterpillar Caterpillar Less
Tipo Úmido a Prova de Fogo Úmido a Prova de Fogo Less

Transmissão

Velocidades, Avanço e Ré 4 4 Less
Tipo Câmbio de Servotransmissão com Modulação Avanço/Ré Câmbio de Servotransmissão com Modulação Avanço/Ré Less

Rodas

Marca/Modelo 5 Peças (Trabalho Pesado) 5 Peças (Trabalho Pesado) Less

Pneus - Padrão

Meio de Enchimento Ar Ar Less
Meio de Enchimento Ar Ar Less
Taxa de Carga/Velocidade 6 km/h (3,7 mph) máxima quando carregado com 6 toneladas métricas (6,6 toneladas) 6 km/h (3,7 mph) máxima quando carregado com 6 toneladas métricas (6,6 toneladas) Less
Classificação da Lona Radial Radial Less
Classificação da Lona Radial Radial Less
Tamanho 17.5 × 25 L3 17.5 × 25 L3 Less
Tamanho 14.00 × 24 L3 14.00 × 24 L3 Less

Filtragem Hidráulica

Sistema Auxiliar Pressão 10 Mícrons Pressão 10 Mícrons Less
Sistema de Caçamba/PTO Pressão 10 Mícrons Pressão 10 Mícrons Less
Retorno Comum Montado em Tanque, 25 Mícrons, Substituível por Derivação Montado em Tanque, 25 Mícrons, Substituível por Derivação Less
Sistema de Direção/Freio Pressão 10 Mícrons Pressão 10 Mícrons Less

Articulação

Graus de Curvas em Qualquer Lado 43 Graus 43 Graus Less

Oscilação

Graus Acima e Abaixo a partir da Horizontal 8 Graus 8 Graus Less
Tipo Rolamento de Esferas na Articulação Rolamento de Esferas na Articulação Less

Assento (Motorista)

Suspensão Mola de Ajuste/Amortecedor de Choques Mola de Ajuste/Amortecedor de Choques Less
Tipo Assento Cruzado Assento Cruzado Less

Capota

Tipo Cabina para (MDG1) Cabina para (MDG1) Less

Sistema Elétrico

Tipo À Prova de Fogo Aprovado À Prova de Fogo Aprovado Less
Tensão 12.0 V 12.0 V Less

Luzes

Número/Local 2 Dianteiros, 2 Traseiros 2 Dianteiros, 2 Traseiros Less
Tipo À Prova de Fogo À Prova de Fogo Less

Alternador

Comando Hidráulico Hidráulico Less
Tipo À Prova de Fogo À Prova de Fogo Less

Sistema Pneumático

Volume do Receptor de Ar 2.8 pés3 80.0 L Less
Tipo de Compressor Acionamento do Motor de Pistão por Engrenagem Acionamento do Motor de Pistão por Engrenagem Less
Pressão Controlada 116.0 lb/pol² 830.0 kPa Less
Pressão de Alívio 120.0 lb/pol² 896.0 kPa Less

Capacidade de Nivelamento

Dianteira para Traseira 1:4 1:4 Less
Lado a Lado (Vazio) RAS Elevado 300 mm (0,98 pé) a partir do Piso 1:4 1:4 Less
Lado a Lado (Caçamba Totalmente Carregada Erguida) 1:8 1:8 Less

Capacidades de Serviço

Óleo do Eixo (Cada) 4.7 gal 18.0 L Less
Óleo do Conversor 10.6 gal 40.0 L Less
Água do Sistema de Arrefecimento do Motor 19.0 gal 72.0 L Less
Óleo do Cárter do Motor (com Filtro) 5.8 gal 22.0 L Less
Tanque de Combustível 40.0 gal 150.0 L Less
Reservatório Hidráulico 66.0 gal 250.0 L Less
Receptor de Ar Principal 21.0 gal 80.0 L Less
Transmissão 10.6 gal 40.0 L Less
Tanque de Compensação de Água 79.0 gal 300.0 L Less

Motor (6 Cilindros)

Ventilador de Arrefecimento Ventilador com Acionamento Hidráulico Ventilador com Acionamento Hidráulico Less
Sistema de Arrefecimento Radiador a Base de Água Radiador a Base de Água Less
Cilindradas 393.6 pol3 6.45 L Less
Versão/Modelo do Motor MWM MWM Less
Potência Máxima Testada 117 kW (157 HP) @ 2.200 rpm 117 kW (157 HP) @ 2.200 rpm Less
Torque Máximo Testado 585 Nm (431 lb-pé) @ 1.400 rpm 585 Nm (431 lb-pé) @ 1.400 rpm Less
Tipo Diesel, Turboalimentado e de 4 Ciclos Diesel, Turboalimentado e de 4 Ciclos Less

Conversor de Torque

Tipo Montado no Motor, Elemento Único Montado no Motor, Elemento Único Less

Eixos (Dianteiro/Traseiro)

Tipo de Diferencial Coroa e Pinhão Coroa e Pinhão Less
Tipo Planetário Interno Planetário Interno Less

Velocidades do Veículo (Velocidades máximas são limitadas à carga que está sendo transportada no máximo na 2ª marcha.)

1ª Marcha - Máxima 2.5 mph 4.0 km/h Less
2ª Marcha - Máxima 5.0 mph 8.0 km/h Less
3ª Marcha - Máxima 8.7 mph 14.0 km/h Less
4ª Marcha - Máxima 14.9 mph 24.0 km/h Less

Força de Tração Máxima

Referência Consulte a engenharia para obter informações sobre as aplicações. Consulte a engenharia para obter informações sobre as aplicações. Less

CL106 Equipamento Padrão

• O Cat® CL106 é fornecido como padrão com o RAS para engate e liberação rápidos de acessórios.

CL106 Equipamento Opcional

• Garfos com Deslocamento Lateral

• Guindaste de Flecha de Giro

• Caçamba de 3 m³ (3,9 yd³) - Pá ou Borda

• Carretel da Correia/Cabo

• Garfos de Deslocamento Lateral Manual

• Plataforma de Trabalho

A Commitment to the Mining Industry

As the demand for commodities grows, mining companies need a partner to support them in their efforts. Caterpillar is committed to being that partner.

View Customer Video
Mining Financial Services

Cat Financial is the single best resource for all your international mining finance needs, with capabilities to offer everything from leasing and general financing to project and structured financing.

See our Offers