< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Especificações

Unidades:
Altura 1.864 mm (73,4 pol) 1.864 mm (73,4 pol) Less
Capacidade de Carga 10 toneladas métricas (11,02 toneladas) 10 toneladas métricas (11,02 toneladas) Less
Tipo de Alimentação Diesel, Turboalimentado Diesel, Turboalimentado Less

Capacidades

Carga Útil da Caçamba 17636.0 lb 8000.0 kg Less
Volume Máximo de Reboque Travado Consulte a Caterpillar Consulte a Caterpillar Less
Volume Máximo de Reboque Destravado 22046.0 lb 10000.0 kg Less
Carretel de Correia/Cabo RAS, Carga Útil Máxima 15432.0 lb 7000.0 kg Less
Garfos RAS, Carga Útil Máxima 22046.0 lb 10000.0 kg Less
Flecha de Giro RAS, Carga Útil Máxima 15432.0 lb 7000.0 kg Less

Caçamba Ejetora Padrão

Capacidade Coroada (SAE) 4.6 yd3 3.5 m3 Less
Capacidade Rasa 3.5 yd3 2.7 m3 Less

Peso

Carregado com Garfos e Carga 10T 63934.0 lb 29000.0 kg Less
Descarregado com Tanques e Caçamba Cheios 41887.0 lb 19000.0 kg Less

Velocidades do Motor

Marcha Lenta Alta 2300.0 RPM 2300.0 RPM Less
Marcha Lenta Baixa 800.0 RPM 800.0 RPM Less

Consumo de Combustível

Na Potência Máxima 10.4 Gal/h 39.4 L/h Less
Serviço em Minas Médio 20-40 l/h (5,3-10,6 gal/h) 20-40 l/h (5,3-10,6 gal/h) Less

Sistema de Partida

Tipo de Motor de Partida Tipo de Turbina de Ar Tipo de Turbina de Ar Less

Filtro de Ar de Entrada

Coletor de Chama de Entrada Tipo de Enrolamento Espiral Tipo de Enrolamento Espiral Less
Tipo/Versão Elemento Duplo Seco/Caterpillar Elemento Duplo Seco/Caterpillar Less

Condicionador de Escape

Pós-tratamento Purificador de Escape Catalítico Purificador de Escape Catalítico Less
Filtro de Escape Elemento Substituível, Exceto China Elemento Substituível, Exceto China Less
Coletor de Chama de Escape Substituível, China e RSA Substituível, China e RSA Less
Marca Caterpillar Caterpillar Less
Tipo Úmido a Prova de Fogo Úmido a Prova de Fogo Less

Transmissão

Velocidades, Avanço e Ré 4 4 Less
Tipo Câmbio de Servotransmissão com Avanço/Ré Câmbio de Servotransmissão com Avanço/Ré Less

Eixos Padrão

Eixo Frontal Fixo Fixo Less
Eixo Traseiro Montagem do Suporte Montagem do Suporte Less
Tipo Coroa e Pinhão Coroa e Pinhão Less
Tipo Planetário Externo Planetário Externo Less

Rodas

Marca/Modelo 5 Peças (Trabalho Pesado) 5 Peças (Trabalho Pesado) Less

Filtragem Hidráulica

Sistema de Caçamba 10 Mícrons de Retorno; Substituível por Derivação 10 Mícrons de Retorno; Substituível por Derivação Less
Sistema de Direção/Freio 10 Mícrons de Pressão; Substituível por Derivação 10 Mícrons de Pressão; Substituível por Derivação Less

Articulação

Graus de Curvas em Qualquer Lado 43 Graus 43 Graus Less

Oscilação

Graus Acima e Abaixo a partir da Horizontal 7,5 Graus 7,5 Graus Less

Assento (Motorista)

Tipo Assento Cruzado Assento Cruzado Less

Capota

Dispositivo Protetor de Tipo ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less

Sistema Elétrico

Polaridade Chassi Flutuante Chassi Flutuante Less
Tipo À Prova de Fogo Aprovado À Prova de Fogo Aprovado Less
Tensão 12.0 V 12.0 V Less

Sistema de Desligamento

Desligamentos Opcionais Metano Elevado • Baixo Nível de Fluido Hidráulico • Temperatura do Depurador de Ar do Escape Metano Elevado • Baixo Nível de Fluido Hidráulico • Temperatura do Depurador de Ar do Escape Less
Desligamentos Padrões Baixa Pressão do Óleo do Motor; Temperatura de Escape; Nível do Líquido Arrefecedor do Motor; Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor; Temperatura do Turbo Baixa Pressão do Óleo do Motor; Temperatura de Escape; Nível do Líquido Arrefecedor do Motor; Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor; Temperatura do Turbo Less
Desligamentos Padrões (continuação) Nível 1 do Depurador de Ar; Nível 2 do Depurador de Ar Nível 1 do Depurador de Ar; Nível 2 do Depurador de Ar Less
Tipo de Sistema DSC Eletrônico, Extremamente Seguro, Aprovado DSC Eletrônico, Extremamente Seguro, Aprovado Less

Luzes

Número/Local 2 Dianteiros, 2 Traseiros; À Prova de Fogo, Aprovado 2 Dianteiros, 2 Traseiros; À Prova de Fogo, Aprovado Less

Alternador

Comando Hidráulico Hidráulico Less
Tipo À Prova de Fogo Aprovado À Prova de Fogo Aprovado Less

Sistema Pneumático

Fluxo de Ar 0,340 m³/min (1,2 pés³/min) @ 1.500 rpm 0,340 m³/min (1,2 pés³/min) @ 1.500 rpm Less
Volume do Receptor de Ar 40.0 gal 150.0 B Less
Tipo de Compressor Acionamento do Motor de Pistão por Engrenagem Acionamento do Motor de Pistão por Engrenagem Less
Pressão Controlada 116.0 lb/pol² 800.0 kPa Less
Pressão de Alívio 120.0 lb/pol² 830.0 kPa Less

Velocidades do Veículo

1ª Marcha 1.8 mph 2.9 km/h Less
2ª Marcha 3.8 mph 6.1 km/h Less
3ª Marcha 6.5 mph 10.5 km/h Less
4ª Marcha 11.3 mph 18.1 km/h Less

Capacidade de Nivelamento

Dianteira para Traseira 1:4 1:4 Less
Lado a Lado (Vazio) 1:4 1:4 Less
Lado a Lado (Carregado) 1:8 1:8 Less

Capacidades de Serviço

Óleo do Eixo (Cada) 15.9 gal 60.0 B Less
Água do Sistema de Arrefecimento do Motor 19.0 gal 72.0 B Less
Óleo do Cárter do Motor (com Filtro) 6.6 gal 25.0 B Less
Tanque de Combustível 53.0 gal 200.0 B Less
Reservatório Hidráulico 66.0 gal 250.0 B Less
Receptor de Ar Principal 40.0 gal 150.0 B Less
Óleo da Transmissão/Conversor 10.6 gal 40.0 B Less
Tanque de Compensação de Água 118.9 gal 450.0 B Less

Motor (6 Cilindros)

Ventilador de Arrefecimento Ventilador com Acionamento Hidráulico Ventilador com Acionamento Hidráulico Less
Sistema de Arrefecimento Radiador Baseado em Líquido Arrefecedor Radiador Baseado em Líquido Arrefecedor Less
Cilindrada 439.3 pol3 7.2 B Less
Versão/Modelo do Motor Cat® C7 Cat® C7 Less
Potência Bruta Máxima 171,5 kW (230 HP) @ 2.200 rpm 171,5 kW (230 HP) @ 2.200 rpm Less
Torque Máximo Testado 895 Nm (660 lb-pé) @ 1.700 rpm 895 Nm (660 lb-pé) @ 1.700 rpm Less
Posição do Radiador Vertical Traseiro Vertical Traseiro Less
Tipo Diesel, Turboalimentado Diesel, Turboalimentado Less

Pneus

Meio de Enchimento Ar Ar Less
Pressão de Enchimento 116.0 lb/pol² 800.0 kPa Less
Classificação da Lona Radial Radial Less
Tamanho 17.5 × R25 17.5 × R25 Less
Tipo Pneus XKA Pneus XKA Less

Dimensões (Aproximadas)

Altura - Vão Livre Sobre o Solo 14.6 pol 370.0 mm Less
Altura - Parte Superior das Tampas 61.0 pol 1550.0 mm Less
Altura - Parte Superior da ROPS: Suporte da Capota ALTO 78.3 pol 1990.0 mm Less
Altura - Parte Superior da ROPS: Suporte da Capota BAIXO 73.4 pol 1864.0 mm Less
Altura - Parte Superior da ROPS: Suporte da Capota MÉDIO 75.8 pol 1927.0 mm Less
Raio da Curva Interna 122.5 pol 3110.0 mm Less
Comprimento - Geral com Caçamba 378.9 pol 9620.0 mm Less
Comprimento - Geral com Garfo 379.7 pol 9650.0 mm Less
Comprimento - eixo traseiro até o para-choque 109.0 pol 2770.0 mm Less
Comprimento - Distância Entre os Eixos 132.3 pol 3360.0 mm Less
Altura de Levantamento do Garfo 98.0 pol 2490.0 mm Less
Altura de Levantamento - Caçamba Levantada 146.9 pol 3730.0 mm Less
Altura de Levantamento - Armação do Garfo 145.7 pol 3700.0 mm Less
Chassi do Raio da Curva Externa 232.3 pol 5901.0 mm Less
Raio de Giro da Caçamba 248.2 pol 6305.0 mm Less
Largura 92.1 pol 2340.0 mm Less
Largura - Geral 98.4 pol 2500.0 mm Less

CL210B Equipamento Padrão

O Cat CL210 é fornecido como padrão com o Sistema de Engate Rápido (RAS, Rapid Attachment System) para engate e liberação rápidos de acessórios.

CL210B Equipamento Opcional

Garfos de Deslocamento Lateral de 10.000 kg (22.046 lb)

Guindaste de Flecha de Giro de 7.000 kg (15.432 lb)

Caçamba de 3,5 m³ (4,6 yd³) - Lâmina ou Borda

Caçamba de 5 m³ (6,5 yd³) (Montagem Direta)

Reboque de Propósito Geral

Tubo Trailer

Pronto para Auxílio de Alimentação

Carretel de Correia/Cabo de 7.000 kg (15.432 lb)

Garfos de Deslocamento Lateral Manual de 10.000 kg (22.046 lb)

Plataforma de Trabalho

Suporte de Combustível

Concreto Kibble

Adaptador de Reboque (SH150)

Auxílio de Alimentação do Reboque (SH150)