Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Especificações

Unidades:
Intervalo de Mineração 2.800 mm-3.900 mm (110,2 pol-153,5 pol) 2.800 mm-3.900 mm (110,2 pol-153,5 pol) Less
Peso 92 toneladas métricas (202.800 lb) 92 toneladas métricas (202.800 lb) Less
Potência Total 904.0 HP 674.0 kW Less

Dimensões de Operação

Vão Livre Sobre o Solo 13.8 pol 350.0 mm Less
Comprimento do Para-choque Traseiro até a Extremidade da Broca (com tambor de corte de 1.067 mm (42 pol) de diâmetro) 27.76 pés 8460.0 mm Less
Alcance Máximo (com tambor de corte de 1.067 mm (42 pol) de diâmetro e vão livre sobre o solo de 350 mm (13,8 pol)) 163.4 pol 4150.0 mm Less
Altura Mínima Sobre o Conjunto da Lança de Corte (com tambor de corte de 1.067 mm (42 pol) de diâmetro e sem estrias de parafusamento) 70.7 pol 1800.0 mm Less
Intervalo de Mineração (recomendado) 2.800 mm-3.900 mm (110,2 pol-153,5 pol) 2.800 mm-3.900 mm (110,2 pol-153,5 pol) Less

Dimensões de Transporte

Largura da Armação (fora dos trilhos de fricção e sem plataformas) 10.94 pés 3333.0 mm Less
Altura - Linha da Tampa (ou seja, sem estrias de parafusamento e suportes de materiais) 59.0 pol 1500.0 mm Less
Comprimento total 39.04 pés 11900.0 mm Less
Peso da Máquina Padrão (total) 92 toneladas métricas (202.800 lb) 92 toneladas métricas (202.800 lb) Less

Unidade de Corte

Diâmetro do Tambor de Corte 42.0 pol 1067.0 mm Less
Potência do Tambor de Corte (classificação de uma hora) 2 × 173 kW (2 × 232 HP) 2 × 173 kW (2 × 232 HP) Less
Largura do Tambor de Corte Consulte as Opções de Largura de Corte Consulte as Opções de Largura de Corte Less
Velocidade da Cabeça de Corte - Extremidade da Broca (53 rpm no máximo) 2,97 m/s (584 pés/min) 2,97 m/s (584 pés/min) Less

Unidade de Carregamento

Profundidade da Esteira (sem chapas laterais) 12.0 pol 300.0 mm Less
Alimentação da Esteira por meio de CLAs (classificação de uma hora) 2 × 41 kW (2 × 55 HP) 2 × 41 kW (2 × 55 HP) Less
Velocidade da Esteira 2,23 m/s (439 pés/min) 2,23 m/s (439 pés/min) Less
Largura da Esteira 36.0 pol 914.0 mm Less
Capacidade de Carregamento 31,5 toneladas métricas/min (35 toneladas/min) 31,5 toneladas métricas/min (35 toneladas/min) Less
Método de Carregamento CLA com 6 dedos CLA com 6 dedos Less
Largura da Unidade de Carregamento Consulte as Opções de Largura de Corte Consulte as Opções de Largura de Corte Less

Unidades de Tração

Comprimento do Conjunto de Esteiras 9.35 pés 2850.0 mm Less
Largura da Corrente da Esteira 22.0 pol 559.0 mm Less
Velocidade da Esteira 0-0,33 m/s (0-65 pés/min) 0-0,33 m/s (0-65 pés/min) Less
Pressão Sobre o Solo 33.0 lb/pol² 230.0 kPa Less
Potência de Tração CC (classificação de uma hora) 2 × 56 kW (2 × 75 HP) 2 × 56 kW (2 × 75 HP) Less

Sistema Elétrico

Sistema de Controle Controle Remoto por Rádio/Baseado em Processador Controle Remoto por Rádio/Baseado em Processador Less
Tensão da Máquina 1.000 VCA 1.000 VCA Less

Sistema Hidráulico

Potência Hidráulica (classificação de uma hora) 2 × 67 kW (2 × 90 HP) 2 × 67 kW (2 × 90 HP) Less
Unidade da Bomba Hidráulica (detecção de carga) Bomba de Deslocamento Variável Bomba de Deslocamento Variável Less

Sistema de Acoplamento (padrão)

Desligamento de Emergência Corda de Segurança nos Dois Lados da Máquina Corda de Segurança nos Dois Lados da Máquina Less
Controles de Parafusadeira de Estrias (Fora do Equipamento) Semiautomático para MDG 35 Semiautomático para MDG 35 Less
Parafusadeiras de Estrias (1 em cada lado) 2 × Unidades 2 × Unidades Less
Proteção da Estria AROPS AROPS Less
Controles da Parafusadeira de Teto Semiautomático para MDG 35 Semiautomático para MDG 35 Less
Equipamentos da Parafusadeira de Teto (2 em cada lado) 4 × Unidades 4 × Unidades Less

Potência Total Instalada

Padrão (classificação de uma hora) 904.0 HP 674.0 kW Less

Unidade de Carregamento Opcional

Profundidade da Esteira (sem chapas laterais) 12.0 pol 300.0 mm Less
Acionamento Traseiro da Alimentação da Esteira (classificação de uma hora) 2 × 29 kW (2 × 39 HP) 2 × 29 kW (2 × 39 HP) Less
Velocidade da Esteira 2,23 m/s (439 pés/min) 2,23 m/s (439 pés/min) Less
Largura da Esteira 36.0 pol 914.0 mm Less
Capacidade de Carregamento 31,5 toneladas métricas/min (35 toneladas/min) 31,5 toneladas métricas/min (35 toneladas/min) Less
Método de Carregamento Rafadeira com Unidade de Corte com Palheta Rafadeira com Unidade de Corte com Palheta Less
Largura da Unidade de Carregamento Consulte as Opções de Largura de Corte Consulte as Opções de Largura de Corte Less

Supressão de Pó Opcional

Capacidade do Depurador de Ar 3,8 m³/s-8 m³/s (8.000 cfm-17.000 cfm) 3,8 m³/s-8 m³/s (8.000 cfm-17.000 cfm) Less
Potência do Depurador de Ar (classificação de uma hora) 1 × 22 kW (1 × 30 HP) 1 × 22 kW (1 × 30 HP) Less
Tipo de Depurador de Ar Plataforma Úmida Plataforma Úmida Less

Opções do Sistema de Acoplamento

Opções Configuração do Pacote Personalizado para Adequação às Condições da Mina (ou seja, equipamento de deslocamento, orientaç Configuração do Pacote Personalizado para Adequação às Condições da Mina (ou seja, equipamento de deslocamento, orientaç Less

Opções do Sistema Elétrico

Opções Tensões Disponíveis para Adequação a Diferentes Continentes/Países Tensões Disponíveis para Adequação a Diferentes Continentes/Países Less

Opções de Largura de Corte

Largura do Tambor de Corte - X nº 1 181.1 pol 4600.0 mm Less
Largura do Tambor de Corte - X nº 2 189.0 pol 4800.0 mm Less
Largura do Tambor de Corte - X nº 3 196.8 pol 5000.0 mm Less
Largura do Tambor de Corte - X nº 4 204.7 pol 5200.0 mm Less
Largura do Tambor de Corte - Y nº 5 212.6 pol 5400.0 mm Less
Largura do Tambor de Corte - X nº 6 220.5 pol 5600.0 mm Less
Largura do Tambor de Corte - X nº 7 228.3 pol 5800.0 mm Less
Largura do Tambor de Corte - Y nº 1 157.5 pol 4000.0 mm Less
Largura do Tambor de Corte - Y nº 2 165.4 pol 4200.0 mm Less
Largura do Tambor de Corte - Y nº 3 173.2 pol 4400.0 mm Less
Largura do Tambor de Corte - Y nº 4 181.1 pol 4600.0 mm Less
Largura do Tambor de Corte - Y nº 5 189.0 pol 4800.0 mm Less
Largura do Tambor de Corte - Y nº 6 196.8 pol 5000.0 mm Less
Largura do Tambor de Corte - Y nº 7 204.7 pol 5200.0 mm Less
Largura de Corte nº 1 181.1 pol 4600.0 mm Less
Largura de Corte nº 2 189.0 pol 4800.0 mm Less
Largura de Corte nº 3 196.8 pol 5000.0 mm Less
Largura de Corte nº 4 204.7 pol 5200.0 mm Less
Largura de Corte nº 5 212.6 pol 5400.0 mm Less
Largura de Corte nº 6 220.5 pol 5600.0 mm Less
Largura de Corte nº 7 228.3 pol 5800.0 mm Less
Largura da Unidade de Carregamento - W nº 1 157.1 pol 3990.0 mm Less
Largura da Unidade de Carregamento - W nº 2 165.0 pol 4190.0 mm Less
Largura da Unidade de Carregamento - W nº 3 172.8 pol 4390.0 mm Less
Largura da Unidade de Carregamento - W nº 4 180.7 pol 4590.0 mm Less
Largura da Unidade de Carregamento - W nº 5 188.6 pol 4790.0 mm Less
Largura da Unidade de Carregamento - W nº 6 196.5 pol 4990.0 mm Less
Largura da Unidade de Carregamento - W nº 7 204.3 pol 5190.0 mm Less
Largura da Unidade de Carregamento - Z nº 1 180.7 pol 4590.0 mm Less
Largura da Unidade de Carregamento - Z nº 2 188.6 pol 4790.0 mm Less
Largura da Unidade de Carregamento - Z nº 3 196.5 pol 4990.0 mm Less
Largura da Unidade de Carregamento - Z nº 4 204.3 pol 5190.0 mm Less
Largura da Unidade de Carregamento - Z nº 5 212.2 pol 5390.0 mm Less
Largura da Unidade de Carregamento - Z nº 6 220.1 pol 5590.0 mm Less
Largura da Unidade de Carregamento - Z nº 7 228.0 pol 5790.0 mm Less

Intervalo de Revisão Geral Mais Longo

Além de oferecer recursos que permitem desempenho superior, os mineradores contínuos da Cat fornecem uma variedade completa de recursos de engenharia que contribuem para serviço longo e confiável entre as revisões gerais.


Cortes Eficientes

O controle de deslocamento infinitamente variável permite controle preciso da direção, velocidade e tração com controle independente dos dois lados. Essa alta capacidade de manobra permite posicionamento mais rápido e corte ideal, aumentando a produtividade.


Peso

Os mineradores contínuos da Cat usam uma chapa de aço de 75 mm para a armação principal - 50% mais espessa do que a dos concorrentes.


Facilidade de Operação

A Caterpillar oferece uma Unidade de Controle de Máquina projetada para operar em todo o minerador contínuo da Cat. Com base em um PLC para serviço em minas, esse sistema de tração e controle combina a produção de carvão maximizada e a segurança do operador com tempo de paralisação mínimo.


Controles de Última Geração

A Caterpillar tem desenvolvimento contínuo que visa possibilitar operações de mineração com controles confiáveis para o nível de complexidade de acordo com as necessidades.


Alta Disponibilidade, Baixa Manutenção

O dimensionamento de componentes e elementos estruturais - como motores, bombas, forquilhas e articulações - e sua localização e pacotes asseguram facilidade de manutenção, aumento da disponibilidade e redução dos custos de operação. Os mineradores contínuos da Cat são construídos para durar.


Facilidade de Manutenção

Os mineradores contínuos da Cat são projetados para facilitar a manutenção, que por sua vez corta custos e aumenta a disponibilidade e a produtividade. Diferentemente de nosso principal concorrente, as caixas de engrenagens da cabeça do cortador nas máquinas da Cat são independentes.


Peças em Comum

O CM220, o CM230 e o CM240 têm componentes em comum, como caixas de engrenagens da cabeça coletora, motores da esteira, motores do vagão, caixas de engrenagens do vagão, caixas elétricas, sistema de controle por rádio, bomba hidráulica, motor da bomba e conjuntos de correntes de esteiras. Os principais componentes em comum dos CM330, CM340, CM345 e CM430 são as caixas de engrenagens da cabeça coletora, motores da esteira, motores do vagão, caixas de engrenagens do vagão, sistema de controle por rádio, bomba hidráulica, motor da bomba, caixa de engrenagens principal de corte e conjuntos de correntes de esteiras.


Motores

Os motores são projetados para operação a 50 Hz em trabalho pesado, de modo que não comprometa a potência, a velocidade ou a produção. O sobreaquecimento e a falha desses motores poderosos é evitado pela proteção eletrônica contra sobrecarga do motor.


Caixas de Engrenagens Robustas

As engrenagens robustas são fabricadas em aço de liga alta carburizada com dentes de solo para precisão e operação silenciosa. As caixas de engrenagens de entrada da cabeça do cortador substituíveis permitem substituição rápida e econômica dos componentes mais suscetíveis a falhas em razão de lubrificação inadequada.


Baixa Frequência de Revisão Geral

O intervalo da revisão geral é maximizado por várias medidas para reduzir o desgaste e o rasgamento. Todas as principais áreas de desgaste, incluindo pá, esteira e cunhas da caixa de engrenagens do cortador, têm camisas CCO (Chrome Carbide Overlay, Camada de Carboneto de Cromo) de 13 mm de vida útil longa.


CM845 Equipamento Padrão

• Armação principal reforçada para rigidez e estabilidade

• Deslocamento independente para facilitar a manobra

• Esteira transportadora larga para taxas de carregamento máximas

• Esteiras largas para máxima penetração e baixa pressão sobre o solo

• Controle remoto por rádio com autodiagnóstico disponível

• Fácil acesso e baixa manutenção

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas