Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Ver Downloads de Produtos
Responda para prosseguir. Responda para continuar Informe um e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunica��es futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores.

Visão geral

A Caterpillar combina tecnologia com percepções de usuários satisfeitos para oferecer um nível novo de inovação, segurança e perfuratrizes de teto produtivas. Principais Recursos: • Plataforma ou direção articulada proprietária (dependendo do modelo) • Articulação horizontal e vertical (nos modelos de lança dupla) • Compensação de prevenção de piso e teto (nos modelos de lança dupla) • Tração planetária individual - sem rodas motrizes ou correntes • Zonas do operador de fácil utilização pelo usuário • Motor de acionamento primário CA único • Bomba de fluido hidráulico única • Componentes de fácil acesso • Conversão rápida de reboque livre • Estação de deslocamento com espaço planejado prática e simplificada

Especificações

Altura de Operação 32.0 pol 813.0 mm Less
Lança Individual Individual Less
Chassi Fixo Fixo Less

Dimensões (aproximadas)

Alcance de ATRS - com pneus 26x7-12 6.33 pés 1930.0 mm Less
Torque de aperto do parafuso (ajustável) 200.0 lb-pés 271.0 Nm Less
Altura do chassi - com pneus 26×7-12 2.17 pés 660.0 mm Less
Largura total do chassi 6.17 pés 1880.0 mm Less
Alimentação da lança da furadeira 4.17 pés 1270.0 mm Less
Carga axial de alimentação de perfuração (máxima) 7000.0 lb 3175.0 kg Less
Torque de perfuração (variável) 280.0 lb-pés 380.0 Nm Less
Vão livre sobre o solo - com pneus 26x7-12 6.0 pol 150.0 mm Less
Altura de deslocamento mínimo - com pneus 26×7-12 2.67 pés 813.0 mm Less
Comprimento Total com ATRS 14.83 pés 4521.0 mm Less
Velocidade de deslocamento - rápida 0-39,6 m/min (0-130 pés/min) 0-39,6 m/min (0-130 pés/min) Less
Velocidade de deslocamento - lenta 0-18,3 m/min (0-60 pés/min) 0-18,3 m/min (0-60 pés/min) Less
Distância entre Eixos 3.5 pés 1067.0 mm Less

Trem de Força

Tipo Acionamento planetário das quatro rodas; cada acionamento consiste em um cubo de torque Fairfield W1B junto com o motor hidráu Acionamento planetário das quatro rodas; cada acionamento consiste em um cubo de torque Fairfield W1B junto com o motor hidráu Less

Freio de Estacionamento Automático

Tipo Freios com proteção contra falhas aplicado por duas molas, de liberação hidráulica na parte dianteira da máquina. Freios com proteção contra falhas aplicado por duas molas, de liberação hidráulica na parte dianteira da máquina. Less

Hidráulica

Cilindro do Suporte ATRS Um (1) cilindro de duplo efeito de 89 mm (3,5 pol) de diâmetro interno com válvula de retenção operada por piloto. Um (1) cilindro de duplo efeito de 89 mm (3,5 pol) de diâmetro interno com válvula de retenção operada por piloto. Less
Cilindro de Alimentação da Lança Um (1) cilindro de duplo efeito de 127 mm (5 pol) de diâmetro interno com válvula de retenção em linha. Um (1) cilindro de duplo efeito de 127 mm (5 pol) de diâmetro interno com válvula de retenção em linha. Less
Mangueira Hidráulica As mangueiras do sistema principal possuem duas guarnições de arame trançado com pressão de ruptura de 621 bar (9.000 lb/pol As mangueiras do sistema principal possuem duas guarnições de arame trançado com pressão de ruptura de 621 bar (9.000 lb/pol Less
Bomba Bomba de engrenagem nominal de dois estágios a 94,6/56,8 l/min (25/15 gal/min) em 1.770 rpm com estrias encaixadas no motor da Bomba de engrenagem nominal de dois estágios a 94,6/56,8 l/min (25/15 gal/min) em 1.770 rpm com estrias encaixadas no motor da Less
Reservatório Reservatório com capacidade de 446,7 l (118 gal) com filtragem de retorno de 7 mícrons, derivação de filtro e tela filtrante Reservatório com capacidade de 446,7 l (118 gal) com filtragem de retorno de 7 mícrons, derivação de filtro e tela filtrante Less
Cilindro de Base Estab. Um (1) cilindro de duplo efeito de 76,2 mm (3 pol) de diâmetro interno. Um (1) cilindro de duplo efeito de 76,2 mm (3 pol) de diâmetro interno. Less
Bancos de Válvulas e Controles Auxiliares Todos os bancos de válvula são retornados por mola, bidirecionais com conjunto principal de alívio a 138 bar (2.000 lb/pol²) Todos os bancos de válvula são retornados por mola, bidirecionais com conjunto principal de alívio a 138 bar (2.000 lb/pol²) Less
Bancos de Válvulas e Controles Auxiliares Todas as outras pressões são definidas para cada função de forma adequada. Todas as outras pressões são definidas para cada função de forma adequada. Less
Bancos de Válvulas e Controles Auxiliares Um (1) banco de válvulas principal Um (1) banco de válvulas principal Less
Bancos de Válvulas e Controles Auxiliares Três (3) controles auxiliares Três (3) controles auxiliares Less
Bancos de Válvulas e Controles Auxiliares Dois (2) controles do tipo cabo auxiliar Dois (2) controles do tipo cabo auxiliar Less
Bancos de Válvulas e Controles Auxiliares Um (1) controle do tambor do cabo operado por meio do cabo da válvula localizado na estação de deslocamento do operador. Um (1) controle do tambor do cabo operado por meio do cabo da válvula localizado na estação de deslocamento do operador. Less

Elétrico

Partida Dois (2) botões de pressão localizados no vagão e na estação de perfuração. Dois (2) botões de pressão localizados no vagão e na estação de perfuração. Less
Parar Três (3) interruptores de fita (tira de emergência) que desenergiza o sistema elétrico e aplica o freio automático. Três (3) interruptores de fita (tira de emergência) que desenergiza o sistema elétrico e aplica o freio automático. Less

Controlador

Tipo Motor de partida tamanho 3 eletromecânico com tiras do aquecedor, transformador de 1,5 kVA e disjuntor de 100 A. Motor de partida tamanho 3 eletromecânico com tiras do aquecedor, transformador de 1,5 kVA e disjuntor de 100 A. Less

Chassi

Tipo Chassi rígido de perfil baixo. O projeto do chassi é uma estrutura em forma de caixa para um conjunto de chassi leve e de alta Chassi rígido de perfil baixo. O projeto do chassi é uma estrutura em forma de caixa para um conjunto de chassi leve e de alta Less

Área da Estação de Perfuração do Operador

Componentes Controle de função de alimentação da lança de perfuração. Controle de função de alimentação da lança de perfuração. Less
Componentes Controle de função de rotação da perfuração. Controle de função de rotação da perfuração. Less
Componentes Área de abastecimento da ferramenta na lança para perfuratriz de aço, brocas, parafusos, resina etc. Área de abastecimento da ferramenta na lança para perfuratriz de aço, brocas, parafusos, resina etc. Less

Área da Estação de Deslocamento

Componentes Controle de função de tambor do cabo. Controle de função de tambor do cabo. Less
Componentes Controles de função de deslocamento total. Controles de função de deslocamento total. Less
Componentes Capota do vagão ajustável manualmente. Capota do vagão ajustável manualmente. Less
Componentes Dois manômetros. Dois manômetros. Less

Manuais

Tipos Dois manuais de peças. Dois manuais de peças. Less

Diversos

Kits Sete (7) kits de amostra de óleo. Sete (7) kits de amostra de óleo. Less

Extintor de Incêndio

Tipo Quatro pontos, tanque de 9,1 kg (20 lb), com múltiplas aplicações, sistema de combate a incêndios com agente químico seco A Quatro pontos, tanque de 9,1 kg (20 lb), com múltiplas aplicações, sistema de combate a incêndios com agente químico seco A Less

ATRS (tipo H)

Tipo Design tipo H com alcance de 1.930 mm (6 pés 4 pol); um cilindro ATRS primário é necessário para este alcance. Design tipo H com alcance de 1.930 mm (6 pés 4 pol); um cilindro ATRS primário é necessário para este alcance. Less

Área Intermediária da Máquina (entre os pneus)

Componentes Controle de função do suporte ATRS. Controle de função do suporte ATRS. Less
Componentes Controle de função de base estab. Controle de função de base estab. Less
Componentes Controles de função de deslocamento por polegada. Controles de função de deslocamento por polegada. Less

Ventiladores do Sistema de Controle de Poeira

Tipo Ventilador Guyan série 3300 nominal 56 CFM a 12 pol Hg, variável. Ventilador Guyan série 3300 nominal 56 CFM a 12 pol Hg, variável. Less

Acionamento do Ventilador

Tipo Acionado por correia; o ventilador a vácuo é acionado diretamente de um motor hidráulico por meio de roldanas e correias "v". Acionado por correia; o ventilador a vácuo é acionado diretamente de um motor hidráulico por meio de roldanas e correias "v". Less

Caixa de Poeira

Tipo Caixa coletora de poeira estilo Donaldson com separador interno, ciclone e o filtro. Caixa coletora de poeira estilo Donaldson com separador interno, ciclone e o filtro. Less

Pneu/Rodas

Tipo Quatro pneus de borracha sólida 26×7-12 - diâmetro máximo de 26 pol, pneus montados nos conjuntos de aro formado. Quatro pneus de borracha sólida 26×7-12 - diâmetro máximo de 26 pol, pneus montados nos conjuntos de aro formado. Less

Enrolador de Cabo

Tipo A unidade é provida de 7,6 m (25 pés) de cabo recomendado. A unidade é provida de 7,6 m (25 pés) de cabo recomendado. Less
Tipo Diâmetro de 457 mm (18 pol) para Cabo Enrolado nº 4/3C - Carretel de capacidade de 83,8 mm (275 pés) para cabo traseiro enrol Diâmetro de 457 mm (18 pol) para Cabo Enrolado nº 4/3C - Carretel de capacidade de 83,8 mm (275 pés) para cabo traseiro enrol Less

Sistema de Iluminação

Tipo Luz incandescente Ocenco - com um farol dianteiro nas partes dianteira e traseira. Luz incandescente Ocenco - com um farol dianteiro nas partes dianteira e traseira. Less

Capota da Estação de Perfuração

Tipo Capota da Estação de Perfuração - Presa ao braço de suporte A.T.R.S. para cobertura do operador nos controles de perfuraç� Capota da Estação de Perfuração - Presa ao braço de suporte A.T.R.S. para cobertura do operador nos controles de perfuraç� Less

Tensão

Tipo Sistema Elétrico de 440 VCA - motor da bomba nominal a 29,8 kW (40 HP) para uma hora a 1.770 rpm. Sistema Elétrico de 440 VCA - motor da bomba nominal a 29,8 kW (40 HP) para uma hora a 1.770 rpm. Less
Tipo Encaixe estriado para montagem direta da bomba e tira do aquecedor de 440 VCA. Encaixe estriado para montagem direta da bomba e tira do aquecedor de 440 VCA. Less
Tipo MSHA totalmente fechado à prova de explosão; arrefecimento não ventilado; montado na base. MSHA totalmente fechado à prova de explosão; arrefecimento não ventilado; montado na base. Less

Acessórios

Tipos Manual de Peças Extras. Manual de Peças Extras. Less
Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas