< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

"The RB220 is a low profile roof bolter with tramming heights as low as 33 inches. Unlike the RB120 chassis, the RB220 is longer and articulates a total of 80 degrees at the center. This provides the machine with a turning radius of 21 ft 6 inches (655 cm). In addition to articulating left or right, the machine can oscillate up and down at the center bearing allowing it to pivot a total of 8 degrees. This enables the machine to change the angles of approach both at the front and rear of the machine. By doing this, the machine can tram up and down slopes and over undulations that would otherwise ground the machine. To help keep the machine moving in soft ground, power is applied at all four wheels.The RB220 has dual drilling booms that can follow a four bolt pattern without having to move the chassis. Both operators are protected by canopies at the drills stations and an automatic temporary roof support system."

Especificações

Unidades:
Altura de Operação 32.0 pol 813.0 mm Less
Lança Duplo Duplo Less
Chassi Articulada Articulada Less

Dimensões (aproximadas)

Alcance de ATRS - com pneus 28x12-15 8.0 pés 2438.0 mm Less
Alcance de ATRS - com pneus 32x12.5-15 8.0 pés 2438.0 mm Less
Alcance de ATRS - com pneus 35x15-15 8.0 pés 2438.0 mm Less
Torque de aperto do parafuso (ajustável) 190.0 pé-lib 258.0 Nm Less
Altura do chassi - com pneus 28x12-15 2.25 pés 686.0 mm Less
Altura do chassi - com pneus 32x12.5-15 2.42 pés 737.0 mm Less
Altura do chassi - com pneus 35x15-15 2.54 pés 775.0 mm Less
Largura total do chassi 9.04 pés 2756.0 mm Less
Alimentação da lança da furadeira 4.33 pés 1321.0 mm Less
Carga axial de alimentação de perfuração (máxima) 10000.0 lb 4536.0 kg Less
Torque de perfuração (variável) 310.0 pé-lib 420.0 Nm Less
Vão livre sobre o solo - com pneus 28x12-15 6.0 pol 152.0 mm Less
Vão livre sobre o solo - com pneus 32x12.5-15 8.0 pol 203.0 mm Less
Vão livre sobre o solo - com pneus 35x15-15 9.5 pol 241.0 mm Less
Dentro do raio da curva 9.5 pés 2896.0 mm Less
Separação máxima da lança 16.17 pés 4928.0 mm Less
Separação mínima da lança 3.5 pés 1067.0 mm Less
Altura de deslocamento mínimo - com pneus 28x12-15 2.67 pés 813.0 mm Less
Altura de deslocamento mínimo - com pneus 32x12.5-15 3.17 pés 965.0 mm Less
Altura de deslocamento mínimo - com pneus 35x15-15 3.29 pés 1003.0 mm Less
Raio da curva externa 21.5 pés 6553.0 mm Less
Comprimento Total com ATRS 25.2 pés 7671.0 mm Less
Articulação de direção Total de 80° Total de 80° Less
Velocidade de deslocamento - rápida 0-40 m/min (0-130 pés/min) 0-40 m/min (0-130 pés/min) Less
Velocidade de deslocamento - lenta 0-20 m/min (0-65 pés/min) 0-20 m/min (0-65 pés/min) Less
Distância entre Eixos 6.58 pés 2007.0 mm Less

Trem de Força

Tipo Acionamento planetário das quatro rodas; cada acionamento consiste em um cubo de torque Fairfiel W3B juntamente com um motor hi Acionamento planetário das quatro rodas; cada acionamento consiste em um cubo de torque Fairfiel W3B juntamente com um motor hi Less

Freio de Estacionamento Automático

Tipo Freios com proteção contra falhas aplicado por duas molas, de liberação hidráulica na parte dianteira da máquina. Freios com proteção contra falhas aplicado por duas molas, de liberação hidráulica na parte dianteira da máquina. Less

Hidráulica

Cilindro de Alimentação da Lança Dois (2) cilindros de duplo efeito de 6,5 pol de diâmetro interno em cada lança com válvula de retenção em linha, uma por c Dois (2) cilindros de duplo efeito de 6,5 pol de diâmetro interno em cada lança com válvula de retenção em linha, uma por c Less
Cilindro de Oscilação da Lança Dois (2) cilindros de duplo efeito de 3,5 pol de diâmetro interno, um por conjunto de perfuração. Dois (2) cilindros de duplo efeito de 3,5 pol de diâmetro interno, um por conjunto de perfuração. Less
Mangueira Hidráulica Todas as mangueiras do sistema principal possuem duas guarnições de arame trançado com pressão de ruptura de 9.000 lb/pol²; Todas as mangueiras do sistema principal possuem duas guarnições de arame trançado com pressão de ruptura de 9.000 lb/pol²; Less
Bomba Bomba de engrenagem de quatro estágios de 35/35/15/15 gpm a 1.770 rpm com estrias encaixadas no motor da bomba. Bomba de engrenagem de quatro estágios de 35/35/15/15 gpm a 1.770 rpm com estrias encaixadas no motor da bomba. Less
Reservatório Reservatório com capacidade de 150 gal com filtragem de retorno de 7 mícrons, derivação de filtro e tela filtrante "no tanqu Reservatório com capacidade de 150 gal com filtragem de retorno de 7 mícrons, derivação de filtro e tela filtrante "no tanqu Less
Cilindro de Base Estab. Dois (2) cilindros de duplo efeito de 4 pol de diâmetro interno, um por conjunto de perfuração. Dois (2) cilindros de duplo efeito de 4 pol de diâmetro interno, um por conjunto de perfuração. Less
Cilindro de Direção Dois (2) cilindros de duplo efeito de 4 pol de diâmetro interno. Dois (2) cilindros de duplo efeito de 4 pol de diâmetro interno. Less
Cilindro do reservatório Quatro (4) cilindros de duplo efeito de 1,5 pol de diâmetro interno, dois por conjunto de perfuração. Quatro (4) cilindros de duplo efeito de 1,5 pol de diâmetro interno, dois por conjunto de perfuração. Less
Bancos de Válvulas Um (1) ATRS válvula de articulação vertical Um (1) ATRS válvula de articulação vertical Less
Bancos de Válvulas Um (1) banco de válvulas de deslocamento na parte traseira do conjunto de perfuração do lado operador Um (1) banco de válvulas de deslocamento na parte traseira do conjunto de perfuração do lado operador Less
Bancos de Válvulas Um (1) banco de válvulas de direção controlado por meio de uma válvula de joystick Um (1) banco de válvulas de direção controlado por meio de uma válvula de joystick Less
Bancos de Válvulas Um (1) tambor do cabo e banco de válvulas de articulação vertical Um (1) tambor do cabo e banco de válvulas de articulação vertical Less
Bancos de Válvulas Todos os bancos de válvula são retornados por mola, bidirecionais com conjunto principal de alívio a 2.000 lb/pol². Todos os bancos de válvula são retornados por mola, bidirecionais com conjunto principal de alívio a 2.000 lb/pol². Less
Bancos de Válvulas Todas as outras pressões são definidas para cada função de forma adequada. Todas as outras pressões são definidas para cada função de forma adequada. Less
Bancos de Válvulas Dois (2) bancos de válvulas de função de lança, um por conjunto de perfuração Dois (2) bancos de válvulas de função de lança, um por conjunto de perfuração Less
Bancos de Válvulas Um (1) banco de válvulas de deslocamento controlado por meio de uma válvula de joystick no compartimento do operador Um (1) banco de válvulas de deslocamento controlado por meio de uma válvula de joystick no compartimento do operador Less

Elétrico

Partida Botões nas estações de deslocamento e perfuração. Botões nas estações de deslocamento e perfuração. Less
Parar Interruptor de fita (tira de emergência) nas estações de deslocamento e perfuração que desernegiza o sistema elétrico e ap Interruptor de fita (tira de emergência) nas estações de deslocamento e perfuração que desernegiza o sistema elétrico e ap Less

Controlador

Tipo Contatores a vácuo de tamanho 4, transformador de 1,5 KVA e disjuntor de 150 A. Contatores a vácuo de tamanho 4, transformador de 1,5 KVA e disjuntor de 150 A. Less

Chassi

Tipo Baixo perfil com dobramentos utilizados onde aplicável para reduzir o número de estresse indeterminado introduzido pela soldag Baixo perfil com dobramentos utilizados onde aplicável para reduzir o número de estresse indeterminado introduzido pela soldag Less

Área da Estação de Perfuração do Operador

Componentes Lança de perfuração operada hidraulicamente e funções de base estab. Lança de perfuração operada hidraulicamente e funções de base estab. Less
Componentes Controle de função do ATRS e todos os outros controles de função de posicionamento Controle de função do ATRS e todos os outros controles de função de posicionamento Less
Componentes Controle de função de articulação vertical Controle de função de articulação vertical Less
Componentes Bandeja de armazenamento de ferramentas em cada lança para broca helicoidal, broca de partida, brocas de aço etc. Bandeja de armazenamento de ferramentas em cada lança para broca helicoidal, broca de partida, brocas de aço etc. Less
Componentes Controle de função de deslocamento por polegada (somente conjunto de perfuração do lado esquerdo) Controle de função de deslocamento por polegada (somente conjunto de perfuração do lado esquerdo) Less
Componentes Capota da estação de perfuração ajustável hidraulicamente com 1 pol de espessura em cada conjunto de perfuração Capota da estação de perfuração ajustável hidraulicamente com 1 pol de espessura em cada conjunto de perfuração Less

Área da Estação de Deslocamento

Componentes Capota manualmente ajustável de 1 pol Capota manualmente ajustável de 1 pol Less
Componentes Assento para trabalho pesado Assento para trabalho pesado Less
Componentes Controle de função de deslocamento total Controle de função de deslocamento total Less
Componentes Controle de função abastecimento de alimentação Controle de função abastecimento de alimentação Less
Componentes Controle de função de articulação vertical Controle de função de articulação vertical Less
Componentes Controle de função de tambor do cabo Controle de função de tambor do cabo Less
Componentes Quatro manômetros Quatro manômetros Less
Componentes Controle de função de direção Controle de função de direção Less

Sistema de Enchimento de Reservatório

Tipo O abastecimento hidráulico de alimentação permite que o fluido hidráulico seja adicionado ao reservatório sem bombeamento m O abastecimento hidráulico de alimentação permite que o fluido hidráulico seja adicionado ao reservatório sem bombeamento m Less

Manuais

Tipos Dois manuais de peças Dois manuais de peças Less
Tipos Um CD LinkOne que inclui todos os manuais acima em formato eletrônico Um CD LinkOne que inclui todos os manuais acima em formato eletrônico Less
Tipos Dois manuais de manutenção/operação/guias de diagnóstico de falhas Dois manuais de manutenção/operação/guias de diagnóstico de falhas Less

Diversos

Kits Sete (7) kits de amostra de óleo Sete (7) kits de amostra de óleo Less

RB220 Equipamento Opcional

Opção Tensão/Ventilador
  • • Ventilador de Raiz Whispair, 440 VCA - sistema elétrico com motor de bomba classificado a 80 HP; ventiladores classificados em fluxos de 81 CFM a 20 pol Hg. Cada ventilador a vácuo é diretamente acionado por correia pelo motor elétrico por meio de roldanas e correias "v".

Opção de Iluminação
  • • Iluminação Fluorescente MCI, Alta - iluminação de área com um farol dianteiro nas partes frontal e traseira para aplicações em fenda alta de até 10 pés.

Opção de Tambor do Cabo
  • • Diâmetro de 19 pol para Cabo Enrolado nº 2/3C - carretel do tipo horizontal de capacidade de 210 pés para cabo traseiro enrolado nº 2/3C, GGC. A unidade é provida de 6.096 mm (20 pés) de cabo recomendado.

Opção de Capota do Vagão
  • • Capota do Vagão, altura mínima de 2 pés 8 pol - capota do vagão ajustável manualmente com uma altura mínima de 2 pés 10 pol e uma altura máxima de 3 pés 10 pol com vão livre sobre o solo de 8,5 pol.

Opção de Conexão da Furadeira
  • • Conexão Estriada Seca/Profunda - a conexão sobressai 1/8 pol acima da cabeça da furadeira sem a necessidade de retenção da conexão da furadeira.

Opção ATRS
  • • Alcance de 10 pés, Barra Cruzada Ampla 10 - Barra em T com barra cruzada ampla de 10 pés, incluindo balancins, um cilindro ATRS primário; um cilindro secundário.

Opção de Pneu/Roda
  • • Quatro Pneus de 32X12.5-15, 32 pol Enchidos com Espuma - pneus de 20 lonas enchidos com espuma de 32 pol de diâmetro máximo montados em conjuntos de aro.

Opção de Velocidade de Perfuração
  • • Velocidade Máxima de Perfuração de 650 rpm gerada por meio de um motor hidráulico com engrenagem de 1,25 pol de largura.

Opção de Tampa do Controlador/Interruptor de Nível de Óleo
  • • Interruptor do Nível de Óleo, Desligamento por Óleo Baixo e Lâmpada - acima do conjunto da tampa com a adição de um interruptor de nível de óleo baixo que desligará eletricamente a máquina antes de o óleo ficar perigosamente baixo.

Opção de Marca de Filtro de Óleo
  • • Filtro de Óleo "Roscado" Schroeder - filtro lateral de retorno de 7 mícrons. O filtro é equipado com indicação de derivação e filtro externo sujo.

Opção de Local de Escape do Ventilador
  • • Lado Esquerdo, Lado do Operador - na parte traseira da máquina.

Acessórios da Parafusadeira de Teto
  • • Instalação do Pré-Coletor de Pó - tanque remoto com 0,4 pé cúbico. recurso que remove as partículas maiores de pó automaticamente quando o cilindro estab. está ativado.
  • • Instalação de Lubrificação da Zona de Graxa
  • • Instalação do Medidor de Torque - monitora a quantidade de torque que está sendo aplicada aos parafusos de teto durante a instalação (um medidor para cada conjunto de perfuração).