< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Caterpillar combina tecnologia com percepções de usuários satisfeitos para oferecer um nível novo de inovação, segurança e perfuratrizes de teto produtivas. Principais Características: • Plataforma ou direção articulada proprietária (dependendo do modelo) • Articulação horizontal e vertical (nos modelos de lança dupla) • Compensação de prevenção de piso e teto (nos modelos de lança dupla) • Tração planetária individual - sem rodas motrizes ou correntes • Zonas do operador de fácil utilização pelo usuário • Motor de acionamento primário CA único • Bomba de fluido hidráulico única • Componentes de fácil acesso • Conversão rápida de reboque livre • Estação de deslocamento com espaço planejado prática e simplificada

Especificações

Unidades:
Altura de Operação 54.0 pol 1372.0 mm Less
Lança Duplo Duplo Less
Chassi Articulada Articulada Less

Dimensões (aproximadas)

Alcance de ATRS - com pneus 32x12.5-15 9.88 pés 3010.0 mm Less
Alcance de ATRS - com pneus 35x15-15 10.0 pés 3048.0 mm Less
Torque de aperto do parafuso (ajustável) 190.0 pé-lib 258.0 Nm Less
Altura do chassi - com pneus 32x12.5-15 2.42 pés 737.0 mm Less
Altura do chassi - com pneus 35x15-15 2.54 pés 775.0 mm Less
Largura total do chassi 9.04 pés 2756.0 mm Less
Alimentação da lança da furadeira 7.33 pés 2235.0 mm Less
Carga axial de alimentação de perfuração (máxima) 10000.0 lb 4536.0 kg Less
Torque de perfuração (variável) 310.0 pé-lib 420.0 Nm Less
Vão livre sobre o solo - com pneus 32x12.5-15 8.0 pol 203.0 mm Less
Vão livre sobre o solo - com pneus 35x15-15 9.5 pol 241.0 mm Less
Dentro do raio da curva 9.5 pés 2896.0 mm Less
Separação máxima da lança 17.67 pés 5385.0 mm Less
Separação mínima da lança 3.83 pés 1168.0 mm Less
Altura de deslocamento mínimo - com pneus 32x12.5-15 3.87 pés 1181.0 mm Less
Altura de deslocamento mínimo - com pneus 35x15-15 4.0 pés 1219.0 mm Less
Raio da curva externa 21.5 pés 6553.0 mm Less
Comprimento Total com ATRS 25.17 pés 7671.0 mm Less
Articulação de direção Total de 80° Total de 80° Less
Velocidade de deslocamento - rápida 2,38 m/s (0-130 fpm) 2,38 m/s (0-130 fpm) Less
Velocidade de deslocamento - lenta 1,19 m/s (0-65 fpm) 1,19 m/s (0-65 fpm) Less
Distância entre Eixos 6.67 pés 2032.0 mm Less

Trem de Força

Tipo Acionamento planetário das quatro rodas; cada acionamento consiste em um cubo de torque Fairfiel W3B juntamente com um motor hi Acionamento planetário das quatro rodas; cada acionamento consiste em um cubo de torque Fairfiel W3B juntamente com um motor hi Less

Freio de Estacionamento Automático

Tipo Freios com proteção contra falhas aplicado por duas molas, de liberação hidráulica na parte dianteira da máquina. Freios com proteção contra falhas aplicado por duas molas, de liberação hidráulica na parte dianteira da máquina. Less

Hidráulica

Cilindro de Alimentação da Lança Dois (2) cilindros de duplo efeito de 165 mm (6,5 pol) de diâmetro interno em cada lança com válvula de retenção em linha, Dois (2) cilindros de duplo efeito de 165 mm (6,5 pol) de diâmetro interno em cada lança com válvula de retenção em linha, Less
Cilindro de Oscilação da Lança Dois (2) cilindros de duplo efeito de 89 mm (3,5 pol) de diâmetro interno, um por conjunto de perfuração. Dois (2) cilindros de duplo efeito de 89 mm (3,5 pol) de diâmetro interno, um por conjunto de perfuração. Less
Bomba Bomba de engrenagem de quatro estágios classificada em 132/132/57/57 l/min (35/35/15/15 gal/min) a 1.770 rpm com estrias encaix Bomba de engrenagem de quatro estágios classificada em 132/132/57/57 l/min (35/35/15/15 gal/min) a 1.770 rpm com estrias encaix Less
Reservatório Reservatório com capacidade de 568 l (150 gal) com filtragem de retorno de 7 mícrons, derivação de filtro e tela filtrante " Reservatório com capacidade de 568 l (150 gal) com filtragem de retorno de 7 mícrons, derivação de filtro e tela filtrante " Less
Cilindro de Base Estab. Dois (2) cilindros de duplo efeito de 101 mm (4 pol) de diâmetro interno, um por conjunto de perfuração. Dois (2) cilindros de duplo efeito de 101 mm (4 pol) de diâmetro interno, um por conjunto de perfuração. Less
Cilindro de Direção Dois (2) cilindros de duplo efeito de 101 mm (4 pol) de diâmetro interno. Dois (2) cilindros de duplo efeito de 101 mm (4 pol) de diâmetro interno. Less
Cilindro do reservatório Quatro (4) cilindros de duplo efeito de 38 mm (1,5 pol) de diâmetro interno, dois por conjunto de perfuração. Quatro (4) cilindros de duplo efeito de 38 mm (1,5 pol) de diâmetro interno, dois por conjunto de perfuração. Less
Bancos de Válvulas Um (1) ATRS e banco de válvulas de articulação vertical. Um (1) ATRS e banco de válvulas de articulação vertical. Less
Bancos de Válvulas Um (1) banco de válvulas de deslocamento na parte traseira do conjunto de perfuração do lado operador. Um (1) banco de válvulas de deslocamento na parte traseira do conjunto de perfuração do lado operador. Less
Bancos de Válvulas Um (1) banco de válvulas de direção controlado por meio de uma válvula de joystick. Um (1) banco de válvulas de direção controlado por meio de uma válvula de joystick. Less
Bancos de Válvulas Um (1) tambor do cabo e banco de válvulas de articulação vertical Um (1) tambor do cabo e banco de válvulas de articulação vertical Less
Bancos de Válvulas Todos os bancos de válvula são retornados por mola, bidirecionais com conjunto principal de alívio a 13,79 Mpa (2.000 lb/pol� Todos os bancos de válvula são retornados por mola, bidirecionais com conjunto principal de alívio a 13,79 Mpa (2.000 lb/pol� Less
Bancos de Válvulas Todas as outras pressões são definidas para cada função de forma adequada. Todas as outras pressões são definidas para cada função de forma adequada. Less
Bancos de Válvulas Dois (2) bancos de válvulas de função de lança, um por conjunto de perfuração. Dois (2) bancos de válvulas de função de lança, um por conjunto de perfuração. Less
Bancos de Válvulas Um (1) banco de válvulas de deslocamento controlado por meio de uma válvula de joystick no compartimento do operador Um (1) banco de válvulas de deslocamento controlado por meio de uma válvula de joystick no compartimento do operador Less

Elétrico

Partida Botões nas estações de deslocamento e perfuração. Botões nas estações de deslocamento e perfuração. Less
Parar Interruptor de fita (tira de emergência) nas estações de deslocamento e perfuração que desernegiza o sistema elétrico e ap Interruptor de fita (tira de emergência) nas estações de deslocamento e perfuração que desernegiza o sistema elétrico e ap Less

Controlador

Tipo Contatores a vácuo de tamanho 4, transformador de 1,5 KVA e disjuntor de 150 A. Contatores a vácuo de tamanho 4, transformador de 1,5 KVA e disjuntor de 150 A. Less

Chassi

Tipo Baixo perfil com dobramentos utilizados onde aplicável para reduzir o número de estresse indeterminado introduzido pela soldag Baixo perfil com dobramentos utilizados onde aplicável para reduzir o número de estresse indeterminado introduzido pela soldag Less

Área da Estação de Perfuração do Operador

Componentes Lança de perfuração operada hidraulicamente e funções de base estab. Lança de perfuração operada hidraulicamente e funções de base estab. Less
Componentes Controle de função do ATRS e todos os outros controles de função de posicionamento. Controle de função do ATRS e todos os outros controles de função de posicionamento. Less
Componentes Controle de função de articulação vertical. Controle de função de articulação vertical. Less
Componentes Bandeja de armazenamento de ferramentas em cada lança para broca helicoidal, broca de partida, brocas de aço etc. Bandeja de armazenamento de ferramentas em cada lança para broca helicoidal, broca de partida, brocas de aço etc. Less
Componentes Controle de função de deslocamento por polegada (somente conjunto de perfuração do lado esquerdo). Controle de função de deslocamento por polegada (somente conjunto de perfuração do lado esquerdo). Less
Componentes Capota da estação de perfuração ajustável hidraulicamente com 25 mm (1 pol) de espessura em cada conjunto de perfuração. Capota da estação de perfuração ajustável hidraulicamente com 25 mm (1 pol) de espessura em cada conjunto de perfuração. Less

Área da Estação de Deslocamento

Componentes Capota ajustável manualmente de 25 mm (1 pol) de espessura. Capota ajustável manualmente de 25 mm (1 pol) de espessura. Less
Componentes Assento para trabalho pesado. Assento para trabalho pesado. Less
Componentes Controle de função de deslocamento total. Controle de função de deslocamento total. Less
Componentes Controle de função abastecimento de alimentação. Controle de função abastecimento de alimentação. Less
Componentes Controle de função de articulação vertical. Controle de função de articulação vertical. Less
Componentes Controle de função de tambor do cabo. Controle de função de tambor do cabo. Less
Componentes Quatro manômetros. Quatro manômetros. Less
Componentes Controle de função de direção. Controle de função de direção. Less

Sistema de Enchimento de Reservatório

Tipo O abastecimento hidráulico de alimentação permite que o fluido hidráulico seja adicionado ao reservatório sem bombeamento m O abastecimento hidráulico de alimentação permite que o fluido hidráulico seja adicionado ao reservatório sem bombeamento m Less

Manuais

Tipos Dois manuais de peças. Dois manuais de peças. Less
Tipos Um CD LinkOne que inclui todos os manuais acima no formato eletrônico. Um CD LinkOne que inclui todos os manuais acima no formato eletrônico. Less
Tipos Dois manuais de manutenção/operação/guias de diagnóstico de falhas. Dois manuais de manutenção/operação/guias de diagnóstico de falhas. Less

Diversos

Kits Sete (7) kits de amostra de óleo. Sete (7) kits de amostra de óleo. Less

RB230 Equipamento Opcional

Opção Tensão/Ventilador
  • • Ventilador de Raiz Whispair, 440 VCA - sistema elétrico com motor de bomba classificado a 80 HP; ventiladores classificados em fluxos de 81 CFM a 508 mm (20 pol) Hg. Cada ventilador a vácuo é diretamente acionado por correia pelo motor elétrico por meio de roldanas e correias "v".

Opção de Iluminação
  • • Iluminação Fluorescente MCI, Alta - iluminação de área com um farol dianteiro nas partes frontal e traseira para aplicações em fenda alta de até 3.048 mm (10 pés).

Opção de Tambor do Cabo
  • • Diâmetro de 610 mm (24 pol) para Cabo Enrolado nº 2/3C - carretel do tipo horizontal de capacidade de 106.680 mm (350 pés) com motor hidráulico e livre de retorno, revestimento do acionamento por corrente para cabo traseiro enrolado nº 2/3C GGC recomendado. A unidade é provida de 6.096 mm (20 pés) de cabo recomendado.

Opção de Capota do Vagão
  • • Capota do Vagão, altura mínima de 1.117 mm (3 pés 8 pol) - capota do vagão ajustável manualmente com uma altura mínima de 1.168 mm (3 pés 10 pol) e uma altura máxima de 1.397 mm (4 pés 7 pol) com vão livre sobre o solo de 216 mm (8,5 pol).

Opção de Conexão da Furadeira
  • • Conexão Universal, Estendida, Estriada Seca/Profunda - a conexão sobressai 61 mm (2.375 pol) acima da cabeça da furadeira sem a necessidade de retenção da conexão da furadeira.

Opção ATRS
  • • Alcance de 3.226 mm (10 pés 7 pol), Barra Cruzada Ampla do Reservatório de 3.480 mm (11 pés 5 pol) a 4.115 mm (13 pés 6 pol) - Barra em T com balancins de contato de suporte de teto do reservatório hidráulico para permitir que a barra cruzada se estenda de 3.480 mm (11 pés 5 pol) a 4.115 mm (13 pés 6 pol). Essa Barra em T consiste em um cilindro primário e secundário juntamente com dois cilindros de reservatório de 305 mm (12 pol).

Opção de Pneu/Roda
  • • Quatro Pneus de 35x15-15, 889 mm (35 pol) Enchidos com Espuma - 20 pneus de lona enchidos com espuma de 889 mm (35 pol) de diâmetro máximo montados em conjuntos de aro.

Opção de Velocidade de Perfuração
  • • Velocidade Máxima de Perfuração de 650 rpm gerada por meio de um motor hidráulico com engrenagem de 32 mm (1,25 pol) de largura.

Opção de Tampa do Controlador/Interruptor de Nível de Óleo
  • • Interruptor de Nível de Óleo, Somente Lâmpada - acima do conjunto da tampa com a adição de uma lâmpada de aviso de óleo baixo.

Opção de Marca de Filtro de Óleo
  • • Filtro de Óleo "Roscado" Schroeder - filtro lateral de retorno de 7 mícrons. O filtro é equipado com indicação de derivação e filtro externo sujo.

Opção de Local de Escape do Ventilador
  • • Lado Esquerdo, Lado do Operador - na parte traseira da máquina.

Acessórios da Parafusadeira de Teto
  • • Instalação do Pré-Coletor de Pó - tanque remoto com uma capacidade de 122 m³ (0,4 pé³) que remove partículas de pó maiores automaticamente quando o cilindro estab. é ativado.
  • • Instalação de Controle de Rotação Manual/Alimentação da Furadeira.
  • • Instalação do Schroeder Test Mate - quatro aberturas de teste, uma em cada estágio da bomba hidráulica principal.
  • • Instalação de Lubrificação da Zona de Graxa
  • • Instalação do Medidor de Torque - monitora a quantidade de torque que está sendo aplicada aos parafusos de teto durante a instalação (um medidor para cada conjunto de perfuração).