Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Com mais de 40 anos de experiência e mais de 6.500 unidades movidas a bateria produzidas, as conchas Cat® são a escolha ideal para um veículo utilitário de alta produtividade e com pouca necessidade de manutenção. Os produtos do fabricante nº 1 das máquinas de mineração alimentadas por bateria estão dando o exemplo de veículos utilitários subterrâneos eficientes e confiáveis. A SU488 é a concha de baixo perfil mais forte e mais resistente já construída.

Especificações

Unidades:
Altura até a Parte Superior da Cabina 2.83 pés 864.0 mm Less
Capacidade de Carga Útil 7.0 toneladas 6.8 toneladas Less
Comprimento 28.75 pés 8763.0 mm Less
Altura até o Topo da Caçamba 2.25 pés 685.0 mm Less
Largura 10.16 pés 3098.0 mm Less

Capacidade de Levantamento e Transporte

Capacidade 6,8 toneladas métricas (7,5 toneladas) a 914 mm (36 pol) da face da chapa de levantamento 6,8 toneladas métricas (7,5 toneladas) a 914 mm (36 pol) da face da chapa de levantamento Less

Dimensões (aproximadas)

Altura Ajustável da Cabina (mínima) - Pneus 28x15-15 3.17 pés 965.0 mm Less
Altura Ajustável da Cabina (mínima) - Pneus 32x15-15 3.33 pés 1016.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo (Sem Espaçadores de Eixos) (Consulte o desenho de vendas para obter o perfil do Vão Livre sobre o Solo) - Pneus 28x15-15 7.0 pol 178.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo (Sem Espaçadores de Eixos) (Consulte o desenho de vendas para obter o perfil do Vão Livre sobre o Solo) - Pneus 32x15-15 9.0 pol 229.0 mm Less
Dentro do raio da curva 11.75 pés 3581.0 mm Less
Altura do Chassi Principal - Pneus 28x15-15 2.83 pés 864.0 mm Less
Altura do Chassi Principal - Pneus 32x15-15 3.0 pés 914.0 mm Less
Raio da curva externa 22.92 pés 6985.0 mm Less
Comprimento Total - Com caçamba moldada 28.83 pés 8788.0 mm Less
Comprimento Total - Com garfos de levantamento 27.17 pés 8280.0 mm Less
Largura Total - Com caçamba moldada 122.0 pol 3099.0 mm Less
Largura Total - Com garfos de levantamento 119.5 pol 3035.0 mm Less
Pesos vazios do utilitário de concha 28000.0 lb 12700.0 kg Less
Articulação de direção 40° 40° Less
Distância entre Eixos 11.67 pés 3556.0 mm Less

Motor (4 Cilindros)

Sistema de Arrefecimento Resfriado a óleo com coletor de escape resfriado a água (opção de assistente do motor resfriado a água) Resfriado a óleo com coletor de escape resfriado a água (opção de assistente do motor resfriado a água) Less
Ventilador de arrefecimento Ventilador com acionamento hidráulico Ventilador com acionamento hidráulico Less
Cilindradas 189.7 pol3 3.1 L Less
Versão/modelo do motor Deutz BF4L 2011 Deutz BF4L 2011 Less
Potência máxima testada 58 kW (78 HP) @ 2.800 rpm 58 kW (78 HP) @ 2.800 rpm Less
Torque máximo testado 169.5 pé-lib 229.0 Nm Less
Tipo Diesel, Turboalimentado e de 4 Ciclos Diesel, Turboalimentado e de 4 Ciclos Less

Velocidades do Motor

Marcha Lenta Alta 3200.0 rpm 3200.0 rpm Less
Marcha Lenta Baixa 900.0 rpm 900.0 rpm Less

Sistema de Partida

Tipo de motor de partida Elétrico, 12 V Elétrico, 12 V Less

Filtro de Ar de Entrada

Tipo de elemento duplo de entrada Primário e Secundário Primário e Secundário Less
Tipo Seco Seco Less

Sistema de Escape

Após o Tratamento Purificador de escape catalítico Purificador de escape catalítico Less
Controle DPM Força do filtro descartável a 97% Força do filtro descartável a 97% Less
Marca Caterpillar® Caterpillar® Less
Tipo Depurador de ar seco do ultrafluxo Depurador de ar seco do ultrafluxo Less

Transmissão

Marca/Modelo Série Dana 20000 Série Dana 20000 Less
Velocidades, avanço e ré 3 3 Less
Tipo Câmbio de servotransmissão com modos de Avanço/Ré Câmbio de servotransmissão com modos de Avanço/Ré Less

Conversor de Torque

Marca/Modelo Dana integral Dana integral Less
Tipo Montado no motor, elemento único Montado no motor, elemento único Less

Eixos (Dianteiro/Traseiro)

Tipo de Diferencial Coroa e pinhão Coroa e pinhão Less
Marca/Modelo Série Kessler 42 Série Kessler 42 Less
Tipo Planetário Externo/Freios SAHR Planetário Externo/Freios SAHR Less

Rodas

Marca/Modelo 3 peças (Trabalho Pesado) 3 peças (Trabalho Pesado) Less

Pneus - Padrão

Tamanho: 28x15-15 - Meio de enchimento Enchimento de Uretano Enchimento de Uretano Less
Tamanho: 28x15-15 - Classificação da Lona Diagonais Diagonais Less
Tamanho: 32x15-15 - Meio de enchimento Enchimento de Uretano Enchimento de Uretano Less
Tamanho: 32x15-15 - Classificação da Lona Diagonais Diagonais Less

Filtragem Hidráulica

Sistema auxiliar Pressão 10 mícrons; Montado no tanque, 25 mícrons, Pressão 10 mícrons; Montado no tanque, 25 mícrons, Less
Sistema de Caçamba/PTO Pressão 10 mícrons Pressão 10 mícrons Less
Retorno Comum derivação substituível derivação substituível Less
Sistema de direção/freio Pressão 10 mícrons Pressão 10 mícrons Less

Sistemas Hidráulicos

Sistema auxiliar Centro aberto, Controle HRO Centro aberto, Controle HRO Less
Sistema de Caçamba/PTO Centro aberto/Carretel do Motor Centro aberto/Carretel do Motor Less
Sistema de direção/freio Centro aberto, Controle HRO Centro aberto, Controle HRO Less
Tipo de tanque Vedado Vedado Less

Bomba Hidráulica Principal

Potência da bomba padrão a 2.000 rpm 17.0 gal/min 64.0 L/min Less
Tipo Marcha Marcha Less

Arrefecimento/Bomba do Ventilador

Potência da bomba padrão a 2.000 rpm 4.5 gal/min 17.0 L/min Less
Tipo Marcha Marcha Less

Cilindros

Carga de contrabalanço Art frame cyls Art frame cyls Less
Hastes Cromo rígido Cromo rígido Less
Tipo Duplo efeito Duplo efeito Less

Sistema de Direção

Ativação Controle HRO Controle HRO Less
Válvula de Controle Centro aberto Centro aberto Less

Freios do Acumulador

Operação Pré-carga 6,2 Mpa (900 lb/pol²) - Pressão de nitrogênio 6,2 Mpa (900 lb/pol²) - Pressão de nitrogênio Less
Quantidade x capacidade 116.0 pol3 1.9 L Less
Tipo Pistão Pistão Less

Sistema de Caçamba

Ativação HRO HRO Less
Válvula de Controle Centro aberto Centro aberto Less

Articulação

Tipo e tamanho de rolamento Pino e rolamento Pino e rolamento Less
Material da bucha Aço endurecido Aço endurecido Less
Graus de curvas em qualquer lado 45.0 Graus 45.0 Graus Less
Material do pino Aço endurecido Aço endurecido Less

Oscilação

Graus acima e abaixo a partir da horizontal 15.0 Graus 15.0 Graus Less
Tipo Rolamento de Esferas na Articulação Rolamento de Esferas na Articulação Less

Assento (Motorista)

Tipo Assento Cruzado Ajustável Assento Cruzado Ajustável Less

Capota

Tipo CABINA Ajustável Certificada para exigências do MSHA CABINA Ajustável Certificada para exigências do MSHA Less

Sistema Elétrico

Polaridade Flutuação Flutuação Less
Tensão 12 12 Less

Luzes

Número/local 2 frontais, 2 traseiros 2 frontais, 2 traseiros Less
Tipo Ocenco/MCI Ocenco/MCI Less

Alternador

Comando Elétrico Elétrico Less
Tipo Bosch, 12 V Bosch, 12 V Less

Capacidades de Serviço

Tanque de Combustível 83 l (22 gal) - Limitado pelo MSHA 83 l (22 gal) - Limitado pelo MSHA Less
Reservatório hidráulico 40.0 gal 151.0 L Less
Com Pneus 32x15-15 - 1ª marcha no máximo 2.2 mph 3.5 km/h Less
Com Pneus 32x15-15 - 2ª marcha no máximo 4.0 mph 6.4 km/h Less
Com Pneus 32x15-15 - 3ª marcha no máximo 10.5 mph 16.9 km/h Less

Força de Tração Máxima

Referência Consulte a engenharia para obter informações sobre as aplicações Consulte a engenharia para obter informações sobre as aplicações Less

Capacidade de Nivelamento

Dianteira para traseira Até 30% Até 30% Less

Controle de Sistema Cat

Fomos os primeiros a aumentar a produtividade do equipamento de mineração alimentado por bateria.


Tecnologia de Tração Moderna

HiPAC 10 VFD opcional - O Cat HiPAC 10 é um controle do inversor de frequência variável de CC para CA que aciona os motores eletrônicos de CA de alto desempenho, que têm características de torque de velocidade superior.


Motor do Vagão para Serviço em Minas, 37 kW/50 HP

A concha é equipada com um motor de tração de série de isolamento de 50 HP, 110 VCC, classe H.


Motor de Bomba de 11,9 kW/16 HP à Prova de Explosão

Todas as conchas do utilitário Cat apresentam reservatórios de fluido hidráulico para capacidade máxima de arrefecimento. Cada reservatório é equipado para oferecer monitoramento fácil do nível de fluido.


Compartimento do Operador Projetado para Fator Humano

Para produtividade em turnos longos, o conforto do operador é uma prioridade para manter um ambiente de trabalho seguro.


Seção Central Reforçada

Para fornecer estabilidade superior em condições severas, a concha oferece oscilação no rolamento de esferas. Os problemas associados à oscilação do estilo de engate de três pontos são eliminados com o projeto avançado da seção da articulação.


Ambientalmente Responsável

A Fonte de Alimentação a Diesel Cat, nas configurações permitidas e não permitidas, é a fonte de alimentação mais limpa disponível para o ambiente de mineração subterrâneo.


Opções a Diesel

O equipamento alimentado por diesel da Cat possui os motores e trens de força mais eficientes disponíveis assegurando os níveis mais baixos de emissão. O SU482 DN é capaz de operar em longas distâncias com velocidades elevadas e foi projetado para enfrentar condições de estrada com inclinações íngremes. A unidade tem sistemas de freio SAHR e pode estar disponível para operações PA ou WV.


SU482 DN Equipamento Padrão

Seções centrais superdimensionadas

Paradas de emergência do tipo interruptor de fita

Freios de serviço a disco em banho de óleo

Controladores elétricos Cat IGBT (acionamento HIPAC 10 CA opcional)

Caçamba inferior moldada de uso geral

Tração planetária

Sistema de troca de bateria no nível do solo

SU482 DN Equipamento Opcional

Levantamento e inclinação verticais

Dois motores do vagão

Tamanhos de bateria de 550 a 1.500 A/h

Armação do garfo em aço forjado reforçado

Caçamba especial para rochas

Braço de Controle Cat

Versões diesel disponíveis

Motores CA com Sistema de Controle VFD

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas