< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Com mais de 40 anos de experiência e mais de 6.500 unidades movidas a bateria produzidas, as conchas Cat® são a escolha ideal para um veículo utilitário de alta produtividade e com pouca necessidade de manutenção. Os produtos do fabricante nº 1 das máquinas de mineração alimentadas por bateria estão dando o exemplo de veículos utilitários subterrâneos eficientes e confiáveis. A SU488 é a concha de baixo perfil mais forte e mais resistente já construída.

Especificações

Unidades:
Altura até a Parte Superior da Cabina 2.83 pés 864.0 mm Less
Capacidade de Carga Útil 5.0 toneladas 4.5 toneladas Less
Comprimento 28.74 pés 8760.0 mm Less
Altura até o Topo da Caçamba 2.08 pés 635.0 mm Less
Largura 9.58 pés 2920.0 mm Less

Dimensões (aproximadas)

Altura da Bateria a Partir do Solo - Com Bateria 64-SS55-21: Pneus 28x15-15 2.17 pés 660.0 mm Less
Altura da Bateria a Partir do Solo - Com Bateria 64-SS55-19: Pneus 28x15-15 2.17 pés 660.0 mm Less
Altura da Bateria a Partir do Solo - Com Bateria 64-SS55-19: Pneus 32x15-15 2.49 pés 760.0 mm Less
Altura da Bateria a Partir do Solo - Com Bateria 64-SS55-21: Pneus 32x15-15 2.49 pés 760.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo (Sem Espaçadores de Eixos) - Com Pneus de 28 pol 6.0 pol 150.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo (Sem Espaçadores de Eixos) - Com Pneus de 32 pol 8.0 pol 200.0 mm Less
Dentro do raio da curva 9.58 pés 2920.0 mm Less
Altura do Chassi Principal - Com Pneus de 28 pol 2.17 pés 660.0 mm Less
Altura do Chassi Principal - Com Pneus de 32 pol 2.43 pés 740.0 mm Less
Altura Mínima da Capota - Com Pneus de 28 pol 3.0 pés 910.0 mm Less
Altura Mínima da Capota - Com Pneus de 32 pol 3.17 pés 965.0 mm Less
Raio da curva externa 21.65 pés 6600.0 mm Less
Comprimento Total - Com Caçamba 27.0 pés 8230.0 mm Less
Largura total - Na plataforma estendida de 21 pol 10.33 pés 3150.0 mm Less
Largura total - Na caçamba 9.25 pés 2820.0 mm Less
Pesos Vazios do Utilitário de Concha - Menos Bateria 22250.0 lb 10090.0 kg Less
Pesos Vazios do Utilitário de Concha - Com Bateria 64-SS55-19 29160.0 lb 13230.0 kg Less
Pesos Vazios do Utilitário de Concha - Com Bateria 64-SS55-21 30000.0 lb 13610.0 kg Less
Velocidade de Deslocamento 5.0 mph 8.0 km/h Less
Distância entre Eixos 11.0 pés 3350.0 mm Less

Controle de Sistema Cat

Fomos os primeiros a aumentar a produtividade do equipamento de mineração alimentado por bateria.


Tecnologia de Tração Moderna

HiPAC 10 VFD opcional - O Cat HiPAC 10 é um controle do inversor de frequência variável de CC para CA que aciona os motores eletrônicos de CA de alto desempenho, que têm características de torque de velocidade superior.


Motor do Vagão para Serviço em Minas, 37 kW/50 HP

A concha é equipada com um motor de tração de série de isolamento de 50 HP, 110 VCC, classe H.


Motor de Bomba de 11,9 kW/16 HP à Prova de Explosão

Todas as conchas do utilitário Cat apresentam reservatórios de fluido hidráulico para capacidade máxima de arrefecimento. Cada reservatório é equipado para oferecer monitoramento fácil do nível de fluido.


Compartimento do Operador Projetado para Fator Humano

Para produtividade em turnos longos, o conforto do operador é uma prioridade para manter um ambiente de trabalho seguro.


Seção Central Reforçada

Para fornecer estabilidade superior em condições severas, a concha oferece oscilação no rolamento de esferas. Os problemas associados à oscilação do estilo de engate de três pontos são eliminados com o projeto avançado da seção da articulação.


Ambientalmente Responsável

A Fonte de Alimentação a Diesel Cat, nas configurações permitidas e não permitidas, é a fonte de alimentação mais limpa disponível para o ambiente de mineração subterrâneo.


SU482 Equipamento Padrão

Seções centrais superdimensionadas

Paradas de emergência do tipo interruptor de fita

Freios de serviço a disco em banho de óleo

Controladores elétricos Cat IGBT (acionamento HIPAC 10 CA opcional)

Caçamba inferior moldada de uso geral

Tração planetária

Sistema de troca de bateria no nível do solo

SU482 Equipamento Opcional

• Levantamento e inclinação verticais

• Dois motores do vagão

• Tamanhos de bateria de 550 a 1.500 A/h

• Armação do garfo em aço forjado reforçado

• Caçamba especial para rochas

• Braço de Controle Cat

• Versões diesel disponíveis

• Motores CA com Sistema de Controle VFD

• Schroder Test Mate

• Kit de aprovação de PA

• Interruptor de Pressão do Freio de Estacionamento

• Sabre de Bloqueio da Seção Central

• Enchimento com Jato Venturi

• Proteção Contra Excesso de Velocidade do Motor de Tração

• Calibrador Portátil BUC 2000 (Ajustes de Controle e Diagnóstico de Falhas)

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas