< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Operações com folga inferior de 1,40 m (58 pol) podem utilizar o LHD SU488 subterrâneo durante a manutenção de uma capacidade de levantamento de 10,8 toneladas métricas (12 toneladas). O LHD SU488 pode ir rapidamente da caçamba para outros recursos e aplicações utilizando RAS diferente. A faixa de velocidade é de até 19,3 km/h (12 mph) com uma transmissão multivelocidade. Acoplado com um sistema de depurador de ar seco da Cat, o LHD SU488 pode efetivamente diminuir as preocupações comuns de temperaturas de escape. O modelo de LHD é fabricado com um Deutz 1013 de 114 kW (153 HP) e está disponível em diferentes opções de fonte de alimentação, dependendo do uso.

Especificações

Unidades:
Altura até a Parte Superior da Cabina 3.84 pés 1170.0 mm Less
Capacidade de Carga Útil 10.0 toneladas 9.1 toneladas Less
Comprimento 29.25 pés 8915.0 mm Less
Altura até o Topo da Caçamba 2.83 pés 864.0 mm Less
Largura 9.58 pés 2920.0 mm Less

Capacidade de Levantamento e Transporte

Capacidade 10,9 toneladas métricas (12 toneladas) a 914 mm (36 pol) a partir da articulação da caçamba/RAS 10,9 toneladas métricas (12 toneladas) a 914 mm (36 pol) a partir da articulação da caçamba/RAS Less

Dimensões (aproximadas)

Altura Ajustável da Cabina (mínima) - Pneus 35x15-15 3.67 pés 1120.0 mm Less
Altura Ajustável da Cabina (mínima) - Pneus 38x16-15 3.74 pés 1140.0 mm Less
Altura Ajustável da Cabina (mínima) - Pneus 44x18-20 4.0 pés 1220.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo (Sem Espaçadores de Eixos) (Consulte o desenho de vendas para obter o perfil do Vão Livre sobre o Solo) - Pneus 35x15-15 10.0 pol 254.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo (Sem Espaçadores de Eixos) (Consulte o desenho de vendas para obter o perfil do Vão Livre sobre o Solo) - Pneus 38x16-15 11.0 pol 280.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo (Sem Espaçadores de Eixos) (Consulte o desenho de vendas para obter o perfil do Vão Livre sobre o Solo) - Pneus 44x18-20 14.0 pol 356.0 mm Less
Dentro do raio da curva 12.0 pés 3660.0 mm Less
Altura do Chassi Principal - Pneus 35x15-15 3.58 pés 1090.0 mm Less
Altura do Chassi Principal - Pneus 38x16-15 3.74 pés 1140.0 mm Less
Altura do Chassi Principal - Pneus 44x18-20 4.0 pés 1220.0 mm Less
Raio da curva externa 29.33 pés 8940.0 mm Less
Comprimento Total - Com Caçamba 32.51 pés 9910.0 mm Less
Comprimento Total - Com garfos de levantamento 32.51 pés 9910.0 mm Less
Largura Total - Com caçamba moldada 9.33 pés 2845.0 mm Less
Largura Total - Com garfos de levantamento 9.33 pés 2845.0 mm Less
Pesos vazios do utilitário de concha 43000.0 lb 19500.0 kg Less
Pesos vazios do utilitário de concha - com Lastro de 3.000 lb 46000.0 lb 20870.0 kg Less
Articulação de direção Total de 80° Total de 80° Less
Distância entre Eixos 12.93 pés 3940.0 mm Less

Motor (4 Cilindros)

Sistema de Arrefecimento Radiador a base de água Radiador a base de água Less
Ventilador de arrefecimento Ventilador com acionamento hidráulico Ventilador com acionamento hidráulico Less
Cilindradas 290.7 pol3 4.8 L Less
Versão/modelo do motor Deutz 1013 FC Deutz 1013 FC Less
Potência máxima testada 112 kW (150 HP) @ 2.300 rpm 112 kW (150 HP) @ 2.300 rpm Less
Torque máximo testado 480.0 pé-lib 650.0 Nm Less
Tipo Diesel, Turboalimentado e de 4 Ciclos Diesel, Turboalimentado e de 4 Ciclos Less

Velocidades do Motor

Marcha Lenta Alta 2450.0 rpm 2450.0 rpm Less
Marcha Lenta Baixa 900.0 rpm 900.0 rpm Less

Sistema de Partida

Tipo de motor opcional Eletrônico 12 V Eletrônico 12 V Less
Tipo de motor de partida Eletrônico 24 V Eletrônico 24 V Less

Filtro de Ar de Entrada

Tipo de elemento duplo de entrada Primário e Secundário Primário e Secundário Less
Tipo Seco Seco Less

Sistema de Escape

Após o Tratamento Opcional Opcional Less
Controle DPM Opção de filtro cerâmico Opção de filtro cerâmico Less
Marca Evarpar/ECS Evarpar/ECS Less
Tipo DOC Preliminar DOC Preliminar Less

Transmissão

Marca/Modelo Série Dana 32000 Série Dana 32000 Less
Velocidades, avanço e ré 4 4 Less
Tipo Câmbio de servotransmissão com modos de Avanço/Ré Câmbio de servotransmissão com modos de Avanço/Ré Less

Conversor de Torque

Marca/Modelo Dana integral Dana integral Less
Tipo Montado no motor, Elemento Único Montado no motor, Elemento Único Less

Eixos (Dianteiro/Traseiro)

Tipo de Diferencial Resfriamento do Freio Ativado Hidraulicamente Padrão com Eixo Kessler Resfriamento do Freio Ativado Hidraulicamente Padrão com Eixo Kessler Less
Marca/Modelo Série Kessler 72; Coroa e pinhão John Deere 1200 opcional Série Kessler 72; Coroa e pinhão John Deere 1200 opcional Less
Tipo Planetário Externo/Planetário Interno Opcional Planetário Externo/Planetário Interno Opcional Less

Rodas

Marca/Modelo 3 peças (Trabalho Pesado) 3 peças (Trabalho Pesado) Less

Pneus - Padrão

Carga 9.120 kg @ 8 km/h (20.100 lb @ 5 mph) 9.120 kg @ 8 km/h (20.100 lb @ 5 mph) Less
Tamanho: 35x15-15 - Meio de enchimento Enchimento de Uretano Enchimento de Uretano Less
Tamanho: 35x15-15 - Classificação da Lona Diagonais Diagonais Less
Tamanho: 38x16-15 - Meio de enchimento Enchimento de Uretano Enchimento de Uretano Less
Tamanho: 38x16-15 - Classificação da Lona Diagonais Diagonais Less
Tamanho: 44x18-20 - Meio de enchimento Enchimento de Uretano Enchimento de Uretano Less
Tamanho: 44x18-20 - Classificação da Lona Diagonais Diagonais Less

Filtragem Hidráulica

Sistema auxiliar Pressão 10 mícrons; Montado no tanque, 25 mícrons, Pressão 10 mícrons; Montado no tanque, 25 mícrons, Less
Sistema de Caçamba/PTO Pressão 10 mícrons Pressão 10 mícrons Less
Retorno Comum derivação substituível derivação substituível Less
Sistema de direção/freio Pressão 10 mícrons Pressão 10 mícrons Less

Sistemas Hidráulicos

Sistema auxiliar Centro aberto, Controle Piloto Centro aberto, Controle Piloto Less
Sistema de Caçamba/PTO Centro aberto, Controle Piloto Centro aberto, Controle Piloto Less
Sistema de direção/freio Centro aberto, Controle Piloto Centro aberto, Controle Piloto Less
Tipo de tanque Selado com Respiro Selado com Respiro Less

Bomba Hidráulica Principal

Potência da bomba padrão a 2.000 rpm 28.0 gal/min 106.0 L/min Less
Tipo Marcha Marcha Less

Arrefecimento/Bomba do Ventilador

Potência da bomba padrão a 2.000 rpm 17/45 l/min (4,5/12 gal/min) 17/45 l/min (4,5/12 gal/min) Less
Tipo Marcha Marcha Less

Cilindros

Carga de contrabalanço Levantamento e Inclinação válvulas de travamento Levantamento e Inclinação válvulas de travamento Less
Hastes Cromo rígido Cromo rígido Less
Tipo Duplo efeito Duplo efeito Less

Sistema de Direção

Ativação Controle HRO Controle HRO Less
Válvula de Controle Centro fechado Centro fechado Less

Freios do Acumulador

Operação Pré-carga 6,2 Mpa (900 lb/pol²) - Pressão de nitrogênio 6,2 Mpa (900 lb/pol²) - Pressão de nitrogênio Less
Quantidade x capacidade 116.0 pol3 1.9 L Less
Tipo Pistão Pistão Less

Sistema de Caçamba

Ativação HRO HRO Less
Válvula de Controle Centro fechado com flutuação Centro fechado com flutuação Less

Articulação

Tipo e tamanho de rolamento Pino e rolamento Pino e rolamento Less
Material da bucha Aço endurecido Aço endurecido Less
Graus de curvas em qualquer lado 45.0 Graus 45.0 Graus Less
Material do pino Aço endurecido Aço endurecido Less

Oscilação

Graus acima e abaixo a partir da horizontal 15.0 Graus 15.0 Graus Less
Tipo Rolamento de Esferas na Articulação Rolamento de Esferas na Articulação Less

Assento (Motorista)

Tipo Cabina Ajustável Cabina Ajustável Less

Capota

Tipo CABINA Ajustável Certificada para exigências do MSHA CABINA Ajustável Certificada para exigências do MSHA Less

Sistema Elétrico

Polaridade Flutuação Flutuação Less
Tipo Aberto Aberto Less
Tensão 12/24 12/24 Less

Luzes

Número/local 2 dianteiros, 2 traseiros 2 dianteiros, 2 traseiros Less
Tipo Ocenco/MCI Ocenco/MCI Less

Alternador

Comando Correia Correia Less
Tipo 14 V/90 A 14 V/90 A Less

Capacidades de Serviço

Tanque de Combustível 132 l (35 gal) - Limitado pelo MSHA 132 l (35 gal) - Limitado pelo MSHA Less
Reservatório hidráulico 70.0 gal 265.0 L Less
Com Pneus 35x15-15 - 1ª marcha no máximo 1.8 mph 2.9 km/h Less
Com Pneus 35x15-15 - 2ª marcha no máximo 3.7 mph 6.0 km/h Less
Com Pneus 35x15-15 - 3ª marcha no máximo 6.4 mph 10.3 km/h Less
Com Pneus 35x15-15 - 4ª marcha no máximo 11.1 mph 17.9 km/h Less

Força de Tração Máxima

Referência Consulte a engenharia para obter informações sobre as aplicações Consulte a engenharia para obter informações sobre as aplicações Less

Capacidade de Nivelamento

Dianteira para traseira Até 30% Até 30% Less

Controle de Sistema Cat

Fomos os primeiros a aumentar a produtividade do equipamento de mineração alimentado por bateria.


Tecnologia de Tração Moderna

HiPAC 10 VFD opcional - O Cat HiPAC 10 é um controle do inversor de frequência variável de CC para CA que aciona os motores eletrônicos de CA de alto desempenho, que têm características de torque de velocidade superior.


Motor do Vagão para Serviço em Minas, 37 kW/50 HP

A concha é equipada com um motor de tração de série de isolamento de 50 HP, 110 VCC, classe H.


Motor de Bomba de 11,9 kW/16 HP à Prova de Explosão

Todas as conchas do utilitário Cat apresentam reservatórios de fluido hidráulico para capacidade máxima de arrefecimento. Cada reservatório é equipado para oferecer monitoramento fácil do nível de fluido.


Trem de Força Reforçado

Com opções e recursos como os eixos planetários internos completos e os eixos planetários na extremidade do cubo externos à prova de balas, a Concha Cat é a combinação ideal para qualquer aplicação.


Compartimento do Operador Projetado para Fator Humano

Para produtividade em turnos longos, o conforto do operador é uma prioridade para manter um ambiente de trabalho seguro.


Seção Central Reforçada

Para fornecer estabilidade superior em condições severas, a concha oferece oscilação no rolamento de esferas. Os problemas associados à oscilação do estilo de engate de três pontos são eliminados com o projeto avançado da seção da articulação.


Ambientalmente Responsável

A Fonte de Alimentação a Diesel Cat, nas configurações permitidas e não permitidas, é a fonte de alimentação mais limpa disponível para o ambiente de mineração subterrâneo.


SU488 LHD Equipamento Padrão

Seções centrais superdimensionadas

Paradas de emergência do tipo interruptor de fita

Freios de serviço a disco em banho de óleo

Controladores elétricos Cat IGBT (acionamento HIPAC 10 CA opcional)

Caçamba inferior moldada de uso geral

Tração planetária

Sistema de troca de bateria no nível do solo

SU488 LHD Equipamento Opcional

Levantamento e inclinação verticais

Dois motores do vagão

Tamanhos de bateria de 550 a 1.500 A/h

Guincho de duas velocidades

Armação do garfo em aço forjado reforçado

Caçamba especial para rochas

Conjunto da cabina operado hidraulicamente

Braço de Controle Cat

Versões diesel disponíveis

Motores CA com Sistema de Controle VFD

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas